Contactor

Contactor de alarmă limite

RTA421

de la €116,-
Ai nevoie de ajutor?

Info-Hotline
+373 2 22 61 60

    • 2 relee pentru monitorizarea valorii de referinţă (cu contacte de comutare)
    • Histerezis reglabil în mod liber
    • Setare rapidă
    • Afişaj LC pentru valorile de referinţă pentru alarmă şi histogramă
    • Setare capăt frontal cu ajutorul a 3 butoane

    Specificaţii pe scurt

    Limitare funcţie 2 relee
    Intrare curent, tensiune
    Alimentare cu energie a
    transmiţătorului
    opţional
    Temporizare de la 0 la 99 s
    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Sursa alimentareAlimentare1 la 34 la 1011+
    without196-250VAC132.-122.-116.- RTA421-A11A
    98-126VAC132.-122.-116.- RTA421-A21A
    20-250VDC/AC161.-150.-142.- RTA421-A31A
    with196-250VAC161.-150.-142.- RTA421-A12A
    98-126VAC161.-150.-142.- RTA421-A22A
    20-250VDC/AC191.-178.-168.- RTA421-A32A

    Accessory

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Housing Field, R4 182x180x165, 5xM20, PC Carcasa de protectie Minitec. Carcasa sintetica + capac transparent. Protectie IP66. 4x22.5mm / 2x45mm.70.53 52010132

    Prețuri valabile până la 30.11.2017 în EUR per unitate (nu include transportul și TVA -ul). Vizualizează
    Endress + Hauser Termeni și condiții

    Persoanele care au cumpărat acest produs, au vizualizat de asemenea și

  • Aplicaţie

    Contactorul RTA421 este utilizat pentru monitorizarea şi protecţia proceselor industriale. Unitatea are două relee independente care oferă un număr de aplicaţii rentabile precum controlul pompei în tehnologia apei reziduale şi monitorizarea nivelului din recipiente. Funcţia de setare rapidă permite modificarea valorilor-limită, iar unitatea este adecvată în special pentru utilizarea în cadrul aplicaţiilor tehnice şi de proiectare.

    Funcţie

    Instrumentul evaluează semnalele de curent (de la 0/4 la 20 mA) şi semnalele de tensiune (de la 0/2 la 10 V) şi comută odată cu depăşirea sau scăderea sub valorilelimită predefinite. Ambele valorilimită sunt prezentate pe afişaj. Histograma prezintă în procente semnalul de conectare. Opţional, este disponibil un cod de bare cu 2 cifre pentru prevenirea introducerii valorii-limită.

    Exemplu de aplicaţie

  • Date tehnice

    Intrare
    Intrare Curent: de la 0/4 la 20 mA, de la 20 la 0/4 mA, max. 150 mA, Ri: 5 Ω
    Tensiune: de la 0/2 la 10 V, de la 10 la 0/2 V, max. 50 V, Ri: 1 MΩ;
    Timp de integrare: 4/s
    Precizie 0,5 % FSD
    Abatere temperatură Temperatură ambiantă de 0,02 %/K
    Ieşire
    Ieşire (opţional) 24 V ±20 %, 30 mA
    Ieşire (relee) 2 comutatoare binare când este atinsă valoarea de referinţă a alarmei, 1 contact de comutare fără potenţial per releu, sarcină contact ≤ 250 V CA, 8 A, 30 V CC, 5 A
    Construcţie mecanică
    Carcasă (L×Î×A) 45 × 110 × 112 mm
    Greutate Aprox. 150 g
    Materiale carcasă Plastic PC/ABS, UL 940
    Conexiune electrică Cu o cheie, cuplaţi bornele cu şuruburi, mărimile miezurilor cu o flexibilitate de până la 1,5 mm²
    Interfaţă utilizator
    LED

    Funcţionare, 1 × verde (2 mm) Stare de defectare, 1 × roşu (2 mm) Valoare de referinţă a alarmei, 2 × galben
    (2 mm)

    Afişaj LC Segment afişaj numeric 4 × 7 (6 mm); stare valoare de referinţă a alarmei 2× număr canal, segment 4 × 1; segment grafic cu bare 10 × 1
    Interval de afişare de la 2 × 0 la 99 %
    Utilizare Utilizare cu 3 butoane
    Alimentare cu energie electrică
    Tensiune de
    alimentare
    de la 196 la 250 V CA, 50/60 Hz de la 98 la 126 V CA, 50/60 Hz de la 20 la 250 V CC/CA, 50/60 Hz
    Consum de putere Max. 9 VA

    Dimensiuni (în mm)

    Instalare potrivit manualului de instrucţiuni

    Conexiune electrică

    a) Alimentare cu energie electrică

    b) Relee (circuit intern)

    c) Releu 1

    d) Releu 2

    e) Starea contactului semnalată de alarmă sau întreruperea alimentării electrice

    f) Intrare curent

    g) Intrare curent cu alimentare cu energie electrică în buclă (opţional)

    h) Intrare tensiune

  • Mai multe documente pentru RTA421