Sistem electromagnetic de măsurare a debitului

Sistem electromagnetic de măsurare a debitului

Proline Promag 10D

de la €648,-
Ai nevoie de ajutor?

Info-Hotline
+373 2 22 61 60

    • Centrarea ușoară și rapidă a senzorului
    • Un grad ridicat de precizie și de stabilitate a măsurării
    • Fără pierderi de presiune, implicit cu economie de energie

    Specificaţii pe scurt

    Măsurarea debitului max. 10 m/s
    Conductivitate minimă ≥50 μS/cm
    Temperatură fluid până la +60 °C
    Material căptușeală Poliamidă
    Presiune de proces până la 16 bar (232 psi)

    "Sanwdich" version incl. ghidaje de centrare

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Alimentare; displayDiameter1 la 34 la 1011+
    85-250VAC; 2-line, push butoaneDN25755.-702.-665.- 10D25-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN40755.-702.-665.- 10D40-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN50755.-702.-665.- 10D50-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN65810.-753.-713.- 10D65-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN80810.-753.-713.- 10D80-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN100859.-798.-755.- 10D1H-xCGA1AA0A4AA+M1
    20-28VAC / 11-40VDC; 2-line, push butoaneDN25755.-702.-665.- 10D25-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN40755.-702.-665.- 10D40-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN50755.-702.-665.- 10D50-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN65810.-753.-713.- 10D65-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN80810.-753.-713.- 10D80-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN100859.-798.-755.- 10D1H-xCGA1AA0A5AA+M1

    Filetat G, 1.4404/316L

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Alimentare; displayDiameter1 la 34 la 1011+
    85-250VAC; 2-line, push butoaneDN25737.-685.-648.- 10D25-xUGA1AA0A4AA
    DN40737.-685.-648.- 10D40-xUGA1AA0A4AA
    DN50737.-685.-648.- 10D50-xUGA1AA0A4AA
    20-28VAC / 11-40VDC; 2-line, push butoaneDN25737.-685.-648.- 10D25-xUGA1AA0A5AA
    DN40737.-685.-648.- 10D40-xUGA1AA0A5AA
    DN50737.-685.-648.- 10D50-xUGA1AA0A5AA

    Prețuri valabile până la 31.03.2020 în EUR per unitate (nu include transportul și TVA -ul). Vizualizează
    Endress + Hauser Termeni și condiții

    Acest debitmetru electromagnetic Promag nu se potriveşte perfect aplicaţiei dvs.?

    Persoanele care au cumpărat acest produs, au vizualizat de asemenea și

  • Aplicaţie

    Proline Promag 10D este un debitmetru electromagnetic pentru măsurarea bidirecţională a lichidelor conductive. Acesta se utilizează pentru
    măsurarea debitului în aplicaţii cu apă sau apă de circulaţie. Datorită modului facil de instalare și operare, a designului robust și al preţului redus, se poate utiliza în aplicaţii care anterior permiteau numai utilizarea unor principii limitate. Sunt disponibile aprobări pentru apă potabilă conform KTW/W270, WRAS BS 6920, ACS și NSF 61.

    Funcţionare

    Conform legii inducţiei magnetice a lui Faraday, într-un conductor care se deplasează într-un câmp magnetic se induce o tensiune electrică. În cadrul principiului electromagnetic de măsurare, fluidul care curge este conductorul aflat în mișcare. Prin măsurarea tensiunii induse, se poate măsura viteza de curgere a lichidului. Volumul este calculat prin intermediul secţiunii transversale a conductei.

    Exemplu de aplicaţie

    Proline Promag 10D pentru măsurarea debitului de intrare

  • Date tehnice

    Intrare
    Domenii de măsurare De obicei, v = 0,01 – 10 m/s cu precizia specificată
    Semnal de ieşire
    Ieşire în curent Activ: 4...20 mA, RL <700 Ω (pentru HART®: ≥250 Ω)
    Ieşire în impulsuri/
    stări
    Pasiv: 30 V c.c./250 mA; colector deschis
    Sursă de alimentare
    Tensiune de
    alimentare
    85...250 V c.a., 45/65 Hz; 20...28 V c.a., 45...65 Hz; 11...40 V c.c.
    Consum de putere
    (incl. senzor)
    85...250 V c.c.: <12 VA; 20...28 V c.c.: <8 VA; 11...40 V c.c.: <6 W
    Precizie
    Condiţii de operare de
    referinţă
    Conform DIN EN 29104 şi VDI/VDE 2641
    Temperatură fluipd +28 °C ±2 K
    Temperatură
    ambiantă
    +22 °C ±2 K
    Eroare maximă
    măsurată (Ieşire în
    current)
    ±0,5 %din valoarea maximă, adăugare specifică ±5 μA
    Eroare maximă
    măsurată (Ieşire în
    impuls)
    ±0,5 % din citire ±2 mm/s
    Repetabilitate Max. ±0,2% d.v.c. ±2 mm/s (d.v.c. = din valoarea citită)
    Distanţe amonte şi aval
    Dacă este posibil, instalaţi senzorul la mare distanţă de ansambluri precum supape, piese în T, coturi etc.
    Distanţă amonte ≥5 × DN
    Distanţă amonte ≥2 × DN
    Condiţii de operare: Mediu ambiant
    Temperatură ambiantă –20...+60 °C
    Temperatură de
    stocare
    –20...+60 °C
    Grad de protecţie IP 67 (NEMA 4X) pentru transmiţător şi senzor
    Rezistenţă la şocuri şi
    vibraţii
    Acceleraţie până la 2 g conform IEC 600 68-2-6
    EMC Conform IEC/EN 61326 şi Recomandării NAMUR NE 21; Emisie: conform valorii limită pentru industrie EN 55011
    Condiţii de operare: Proces
    Temperatură ambiantă 0...+60 °C
    Conductivitate minimă ≥50 μS/cm
    Presiune ambiantă PN16
    Rezistenţă la presiune Tub de măsurare: 0 mbar abs cu o temperatură a fluidului ≤60 °C
    Material
    Discuri şlefuite 1.4301/304
    Carcasă sensor Aluminiu turnat vopsit electrostatic
    Tub de măsurare Polyamide, O-rings: EPDM poliamidă, inele de etanşare: EPDM
    Electrozi 1.4435/316L
    Electrozi montaţi Doi electrozi realizaţi din 1.4435/316L
    Set de montare
    Inclus pentru versiunea wafer
    Constă din Şuruburi de montaj, garnituri, piuliţe, şaibe şi etanșări flanșe
    Interfaţă cu utilizatorul
    Elemente de afişaj Afişaj cu cristale lichide: neiluminat, cu două linii, 16 caractere pe linie
    Afişaj Afişaj (mod de operare) preconfigurat: debit volumic şi stare totalizator
    Elemente de operare Operare locală cu trei taste
    Operare la distanţă Operare prin protocolul HART® şi FieldCare
    Aprobări
    Aprobare pentru apă potabilă WRAS BS 6920

    Dimensiuni (în mm)

    Promag D versiune compactă – conexiune wafer

    Instalare în conformitate cu instrucţiunile de operare

    DN L A B C Greutate
    EN (DIN)/
    JIS [mm]
    ANSI
    [inch]
    [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
    25 1" 55 283 240 43 2,9
    40 1 ½" 69 303 251 52 3,5
    50 2" 83 324 262 62 4,3
    65 - 93 342 272 70 5,1
    80 3" 117 351 276 75 6,1
    100 4" 148 379 290 89 8,8

    Promag D versiune compactă – conexiune filet

    Instalare în conformitate cu instrucţiunile de operare

    DN E G H J Greutate
    EN (DIN)/
    JIS [mm]
    ANSI
    [inch]
    [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
    25 1" 110 240 43 283 2,9
    40 1 ½" 140 251 52 303 3,5
    50 2" 200 262 62 324 4,3

    Conexiune electrică

    Conectarea traductorului, secţiune transversală cablu max. 2,5 mm²

    a Capac compartiment de bloc electronic

    b Cablu de alimentare

    c Clema de masă pentru împământare de protecţie

    d Conector terminal pentru cablu de alimentare

    e Cablu de semnal

    f Clema de masă pentru cablul de semnal

    g Conector terminal pentru cablul de semnal

    h Conector de serviciu

    i Clema de masă pentru egalizarea de potenţial


    Clema nr.:

    • 24 (+)/25 (–) = Ieșire în impulsuri/stări
    • 26 (+)/27 (–) = Ieșire în curent HART®

    Valori funcţionale: a se vedea "Semnal de ieșire"

     

    • 1 (L1/L+)/2 (N/L–) = Sursă de alimentare

     

    Valori funcţionale: a se vedea "Tensiune de alimentare"

    Eroare maximă măsurată

     

    Eroare măsurată maximă în procente din valoare.

    Fluctuaţiile din tensiunea de alimentare nu au niciun efect în interiorul domeniului specificat.

     

    Grafic evoluție Presiune - temperatură

    Presiunea de proces permisă

    Valori caracteristice ale debitului (unităţi SI)

    Diametru Debit recomandat Setări din fabrică
    [mm] valoare maximă admisibilă de citire min./max (v ~ 0,3 sau 10 m/s) Valoare maximă ieșire în curent (v ~ 2,5 m/s) Valoare impuls (~ 2 impulsuri/s) Reglaj debit min. (v ~ 0,04 m/s)
    25 9...300 dm³/min 75 dm³/min 0,50 dm³ 1 dm³/min
    40 25...700 dm³/min 200 dm³/min 1,50 dm³ 3 dm³/min
    50 35...1100 dm³/min 300 dm³/min 2,50 dm³ 5 dm³/min
    65 60...2000 dm³/min 500 dm³/min 5,00 dm³ 8 dm³/min
    80 90...3000 dm³/min 750 dm³/min 5,00 dm³ 12 dm³/min
    100 145...4700 dm³/min 1200 dm³/min 10,00 dm³ 20 dm³/min
  • Mai multe documente pentru 10D