Modul protecţie supratensiune

HAW562 / HAW569

Ai nevoie de ajutor?

Info-Hotline
+373 2 22 61 60

    • Versiune carcasă de teren
    • Aplicaţie în zone Ex
    • Înaltă securitate funcţională (SIL2) 

     

    Specificaţii pe scurt

    Model carcasă montabilă pe şină DIN, carcasă de teren (HAW569)
    Aprobare ATEX II 2 (1) G
    Semnal Alimentare cu energie electrică 24 V CC/CA, 230 V CA, curent 0/4 la 20 mA, PROFIBUS® PA, RS485,
    PROFIBUS® DP

    Overvoltage protection HAW562 : DIN rail version

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    CertificareAplicatie1 la 34 la 1011+
    Mediu neexplozivSemnal masura 0/4-20mA, PFM,PA,FF91.-85.-80.- HAW562-AAA
    Tensiune alimentare 10-55V48.-45.-42.- HAW562-AAB
    Tensiune alimentare 90-230V48.-45.-42.- HAW562-AAC
    Comunicatie RS485, Modbus PROFIBUS DP107.-99.-94.- HAW562-AAD
    Modul protectie Prosonic FMU90109.-101.-96.- HAW562-AAE
    ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 Gb + CSA C/US IS Cl I, Div. 1, Grp.A,B,C,D T6...T4Semnal masura 0/4-20mA, PFM,PA,FF103.-95.-90.- HAW562-8DA

    Overvoltage protection for installation on a field housing HAW569

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    CertificareCarcasaVersiune1 la 34 la 1011+
    Mediu neexplozivVersiune conduce prin M20Semnal masura126.-118.-111.- HAW569-AA2B
    ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 GVersiune conduce prin M20Semnal masura138.-128.-121.- HAW569-DA2B
    ATEX/IECEx II2G Gb Ex d IIC T6 + CSA C/US XP, DIP I,II,III/1+2/A-GVersiune cu filet presetupa M20Semnal masura+alim(0-66V+80-230V)158.-147.-139.- HAW569-CB2C

    Accessories

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Earthing ring-set HAW569 M20 Set de impamantare pentru senzori cu carcasa neconductiva. Inel de impamantare, piulita cu blocare, conector plat.13.52 51006420
    Protective housing for surge arresters Carcasa de protectie din aluminiu turnat cu sina de montare aparate, impamantare, 2 suruburi de sigilare si 4 presetupe din plastic M20; Dimens. 100x60mm, IP66/NEMA 4x.87.98 51003750
    Mounting bracket for wall-/pipe mount. Kit de montaj perete/teava pentru carcasa de protectie module protectie la supratensiuni, diametru teava 25-140mm.43.98 51003773

    Prețuri valabile până la 30.06.2020 în EUR per unitate (nu include transportul și TVA -ul). Vizualizează
    Endress + Hauser Termeni și condiții

    Persoanele care au cumpărat acest produs, au vizualizat de asemenea și

  • Aplicaţie

    Modulul de protecţie supratensiune este utilizat pentru limitarea tensiunilor înalte în cabluri de semnal de 0/4 până la 20 mA, semnal PROFIBUS® PA şi PFM, pentru limitarea tensiunilor înalte în sisteme de magistrală ca PROFIBUS® DP şi RS485, în senzori ultrasonici şi cabluri de alimentare pentru instrumentaţie de joasă tensiune.

    Funcţie

    Protecţia alimentării traductoarelor, a cablurilor de semnal şi a componentelor la supratensiuni – cauzate de trăsnet sau secvenţe de comutare (de exemplu). Utilizarea modulelor de protecţie a alimentării cu energie electrică: Utilizând conexiunea fără impedanţă a modulului de
    protecţie, căderile de tensiune de interferenţă nu pot fi introduse pe liniile de reţea. Utilizarea modulelor de protecţie a cablului de semnal: etapele de protecţie din cadrul unităţii garantează o înaltă compatibilitate cu sistemul care trebuie protejat.

    Exemplu de aplicaţie

    a) Capacitate

    b) Liniarizare

    c) Nivel

  • Date tehnice HAW562

      HAW562
    -AAA
    HAW562
    -AAB
    HAW562
    -AAC
    HAW562
    -AAD
    HAW562
    -AAE
    HAW562
    -8DA
    Tensiune de alimentare
    Tensiune nominală 24 V 60 V 230 V 5 V 12 V CC1)
    80 V CC2)
    24 V
    Tensiune max. continuă 33 V CC
    23,3 V CA
    75 V 255 V 6 V CC
    4,2 V CA
    15 V CC1)
    180 V CC2)
    33 V CC
    23,3 V CA
    Consum de curent
    Curent nominal [IL] 1,0 A 25 A 25 A 1,0 A 0,45 A1)
    3 A2)
    500 mA
    la Tamb
    = 80 °C
    Descărcare nominală C2 curent [In] (8/20) pe linie 10 kA 2 kA 3 kA 10 kA 10 kA 5 kA
    Descărcare nominală C2 curent [In] (8/20) total 20 kA 4 kA 5 kA 20 kA 20 kA 10 kA
    D1 curent tranzitoriu anormal la trăsnet [Iimp] (10/350) pe
    linie
    2,5 kA - - 2,5 kA 2,5 kA 1 kA
    D1 curent tranzitoriu anormal la trăsnet [Iimp] (10/350) total 9 kA - - 9 kA 7,5 kA 2 kA
    Nivel protecţie la tensiune
    Linie/linie ≤ 52 V
    la Iimp
    L-N:
    ≤ 400 V
    L-N:
    ≤ 1250 V
    ≤ 25 V - ≤ 52 V
    Linie/PG ≤ 550 V
    la Iimp
    L/N-PE:
    ≤ 730 V
    L/N-PE:
    ≤ 1500 V
    ≤ 550 V ≤ 600 V ≤ 1400 V
    Timpi de răspuns
    Linie/linie   L-N:
    ≤ 25 ns
    L-N:
    ≤ 25 ns
    - ≤ 1 ns ≤ 1 ns
    Linie/PG - L/N-PE:
    ≤ 100 ns
    L/N-PE:
    ≤ 100 ns
    - ≤ 100 ns ≤ 100 ns
    Capacitanţă
    Linie/linie ≤ 1,0 nF - - ≤ 25 pF - ≤ 0,8 nF
    Linie/PG ≤ 25 pF - - ≤ 25 pF - ≤ 16 pF
    Generalităţi
    Clasă SPD Tip 1
    P1
    Tip 3
    P3
    Tip 3
    P3
    Tip 1
    P1
    Tip 1
    P1
    Tip 1
    P1
    Frecvenţă limită 7,8 MHz - - 100 MHz 2 MHz1)
    15 MHz2)
    7,7 MHz
    (50 Ω)
    3,2 MHz
    (100 Ω)
    Impedanţă serie pe linie 1,0 Ω - - 1,0 Ω 1,8 Ω1)
    conectat direct3)
    1,0 Ω
    Protecţie maximă la depăşirea intensităţii de linie - 25 A gL/gG 
    sau B 25 A
    25 A gL/gG
    sau B 25 A
    - - -

    1) Borna 4
    2) Borna 2
    3) Borna 1+2

    Date tehnice HAW569

      HAW569-AA2B HAW569-DA2B HAW569-CB2C
    Tensiune de alimentare
    Tensiune nominală 24 V 24 V Semnal 24 V
    Alimentare cu energie electrică 120 V / 230 V
    Tensiune continuă maximă 24,5 V CA
    34,8 V CC
    24,5 V CA
    34,8 V CC
    Semnal 22,6 V CA
    Alimentare cu energie electrică 255 V CA;
    Semnal 32 V CC
    Alimentare cu energie electrică 255 V CC
    Consum de curent
    Curent nominal [IL] 0,5 A 0,5 A 0,55 A la 80 °C
    C2 curent nominal de descărcare [In] (8/20) pe linie 10 kA 5 kA -
    C2 curent nominal de descărcare [In] (8/20) total 10 kA 10 kA 10 kA
    C2 curent nominal de descărcare [In] (8/20) ecranare - PG 20 kA - -
    Curent nominal de descărcare (8/20) L - N [In] - - 3 kA
    Curent total de descărcare (8/20) L+N - PE [Itotal] - - 5 kA
    D1 curent tranzitoriu anormal la trăsnet [Iimp] (10/350) linie – PG - - 1 kA
    D1 curent tranzitoriu anormal la trăsnet [Iimp] (10/350) total - - -
    Nivel protecţie la tensiune
    Linie/linie la In C2 ≤ 65 V ≤ 55 V ≤ 58 V
    Linie/PG la In C2 ≤ 650 V ≤ 1100 V ≤ 900 V
    Ecranare/PG la In C2 ≤ 650 V - -
    Linie/linie la 1 kV/μs C3 ≤ 50 V ≤ 49 V ≤ 50 V
    Linie/PG la 1 kV/μs C3 ≤ 500 V ≤ 1000 V ≤ 850 V
    Linie/linie la 1 kV/μs C3 ≤ 600 V - -
    L - N - - ≤ 1,4 kV
    L/N - PE - - ≤ 1,5 kV
    Capacitanţă
    Linie/linie ≤ 400 pF ≤ 850 pF ≤ 25 pF
    Linie/PG ≤ 20 pF ≤ 15 pF ≤ 15 pF
    Generalităţi
    Clasă SPD Tip 2 P1 Tip 2 P1 Tip 2 P2
    Frecvenţă limită 14 MHz 7 MHz -
    Impedanţă serie pe linie 2,2 Ω 1,8 Ω -
    Protecţie maximă la depăşirea intensităţii de linie - - 16 A gL/gG sau B 16 A

    Dimensiuni (în mm)

    HAW562

    1) HAW562-AAA, -AAD, -AAE, -8DA
    2) HAW562-AAB, -AAC
    3) HAW562-AAB, -AAC: +0,5 mm


    Instalare potrivit manualului de instrucţiuni

    HAW569-AA2B, -DA2B (versiune de tranzit)

    Instalare potrivit manualului de instrucţiuni

    HAW569-CB2C (versiune înfiletare)

    Instalare potrivit manualului de instrucţiuni

    Conexiune electrică HAW562

    HAW562-AAA, -AAD, -8DA

    a) protejat

    HAW562-AAB, -AAC

    a) protejat

    HAW562-AAE

    a) protejat

    Conexiune electrică HAW569

    HAW569-AA2B (versiune de tranzit non-Ex)

    a) protejat

    b) Protecţie

    HAW569-DA2B (versiune de tranzit Ex ia)

    a) protejat

    HAW569-CB2C (versiune înfiletare Ex d)

    a) protejat

  • Mai multe documente pentru HAW562
    Mai multe documente pentru HAW569
  • Carcasă de protecţie
    Cu şină DIN integrată pentru montarea a până la patru unităţi HAW562
    legare la pământ
    Filtru GORE-TEX®
    2 şuruburi de etanşare din plumb şi 4 presgarnituri de cablu din plastic M20×1,5
    material: Aluminiu turnat sub presiune, acoperire epoxidică, protecţie împotriva pătrunderii conform IP 66/NEMA 4x

    Dimensiuni (în mm)
    .