Liquiphant 31 - Liquid level switch
A3



Detector de nivel punctual pentru materii lichide, păstoase şi cleioase în industria alimentară şi a băuturilor

Liquipoint FTW33

Ai nevoie de ajutor?

Info-Hotline
+373 2 22 61 60

    • Instalare încastrată, conductele pot fi în continuare inspectate și curăţate
    • Pentru medii pe bază de apă şi ulei
    • Funcţie de comutare fiabilă datorită compensaţiei chiar şi în cazul acumulărilor consistente 

    Specificaţii pe scurt

    Produs Medii lichide, păstoase şi lipicioase (CC ≥ 2)
    Instalare Vase şi ţevi
    Interval de temperatură de
    proces
    între –20 şi +100 °C (Timp de 1 oră: +150 °C )
    Interval presiune proces între –1 şi +25 bari
    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Conexiune electricaConexiune proces1 la 34 la 1011+
    Conector M12, IP65/67 NEMA tip 4 Encl.Filet ISO228 G1, 316L, montare > accesoriu adaptor sudura291.-262.-239.- FTW33-AAxMWSJ
    Filet G1/2, 316L montare > stut igenic287.-258.-235.- FTW33-AAxMWVJ
    Filet ISO228 G3/4, 316L, montare > accesoriu adaptor sudura279.-251.-229.- FTW33-AAxMW5J
    DIN11851 DN25 PN40 fara piulita 316L328.-295.-269.- FTW33-AAxM1AJ
    DIN11851 DN40 PN40 fara piulita, 316L328.-295.-269.- FTW33-AAxM1CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1..1-1/2"), 316L, DIN32676 DN25-40328.-295.-269.- FTW33-AAxM3CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 (2"), 316L, DIN32676 DN50328.-295.-269.- FTW33-AAxM3EJ
    Conector M12, IP66/68/69 NEMA tip 4/6P Encl.Filet ISO228 G1, 316L, montare > accesoriu adaptor sudura315.-283.-258.- FTW33-AAxNWSJ
    Filet G1/2, 316L montare > stut igenic310.-279.-254.- FTW33-AAxNWVJ
    Filet ISO228 G3/4, 316L, montare > accesoriu adaptor sudura303.-273.-248.- FTW33-AAxNW5J
    DIN11851 DN25 PN40 fara piulita 316L351.-316.-288.- FTW33-AAxN1AJ
    DIN11851 DN40 PN40 fara piulita, 316L351.-316.-288.- FTW33-AAxN1CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1..1-1/2"), 316L, DIN32676 DN25-40351.-316.-288.- FTW33-AAxN3CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 (2"), 316L, DIN32676 DN50351.-316.-288.- FTW33-AAxN3EJ

    Accesorii

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L Conexiune de montaj flush. Pentru montaj pe rezervoare. Material: 316L. Garnitura: silicone O-ring FDA, EHEDG, 3-A compliant. Pentru: FTL20_020_1, FTL20H_020_GDJ, FTL31_110_W5J, FTL33_110_W5J, FTW33_110_W5J, FMI51_050_GQJ, FTI51_050_GQJ, TMR35_030_AC.26.52 71258355
    Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L Flush mount process connection. Usage: FTL20_020_1, FTL20H_020_GDJ, FTL31_110_W5J, FTL33_110_W5J, FTW33_110_W5J. W/o flange. Material: 316L, EHEDG compliant. Seal: Silicone O-ring.26.75 71258357
    adaptor sudura G1, d=60, 316L Accesoriu de montaj flush.. Material: 316L. Garnitura: silicon O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Pentru: FTL260/FTL20/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, PMP135, PMP23, PTP35, PMP51, PTP33B, TM401/TM411, TMR35.38.86 52001051
    Weld-in adapter G1, d=53, 316L Conexiune la proces flush. Material: 316L. Garnitura: silicone O-ring FDA, EHEDG, 3-A compliant. Pentru: FTL260_020_0, FTL20H_020_7, FTL20H_020_GEJ, FTL31_110_WSJ, FTL33_110_WSJ, FTL330x_020_G, FTL5x/5xH_020_GW2, FTL80/81_100_WSJ, FTW23_110_WSJ, FTW33_110_WSJ, FMI51/52_050_GWJ, FTI51/52_050_GWJ, PMP135_020_N, PTP35_070_BB.38.87 71258358
    Cable 4x0,34, box M12, 316L,LED,90o,L=5m Priza M12 cu LED integrat. 5m cablu PVC, piulita 316L. Special pentru aplicatii sanitare. Utilizare: aparate cu iesire comutator.20.81 52018763
    Cable 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m Conector M12. 5m cablu PVC, piulita Cu Sn/Ni. Pentru: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.7.25 52010285
    Socket for plug 4p-125V, 4A-M12 Priza M12 conectare demontabila. Utilizare: Conector M12.15.55 52006263
    Pentru: FTL20/20H, FTL50/50H/51/51H, FTL31/33, FTW337.25 71267011

    Prețuri valabile până la 30.09.2019 în EUR per unitate (nu include transportul și TVA -ul). Vizualizează
    Endress + Hauser Termeni și condiții

    Acest semnalizator de nivel Liquipoint nu se potriveşte perfect aplicaţiei dvs.?

    Persoanele care au cumpărat acest produs, au vizualizat de asemenea și

  • Aplicaţie

    Liquipoint FTW33 este un detector de nivel punctual pentru materii lichide şi păstoase. Se utilizează de preferinţă în rezervoare de depozitare, vase pentru amestecare şi conducte. Dezvoltat şi construit pentru utilizarea în cadrul industriei alimentare şi a băuturilor, Liquipoint FTW33 respectă cerințele de igienă internaţionale. Este adecvat în special pentru aplicaţiile care necesită o montare încastrată. Liquipoint FTW33 poate fi utilizat permanent la temperaturi de procesare de până la 100 °C şi timp de 60 de minute în cadrul proceselor de curăţare şi sterilizare la temperaturi de până la 150 °C. Liquipoint FTW33 poate fi utilizat, de asemenea, pentru detectarea spumei care se formează în mod normal în procesele din cadrul industriei alimentare şi a băuturilor.

    Funcţionare

    O tensiune scăzută, cu izolare galvanică de tip CA este aplicată la electrodul care se află în contact cu procesul. Dacă mediile lichide sau păstoase intră în contact cu electrodul, va circula un curent măsurabil, iar Liquipoint FTW33 va comuta. Compensarea activă a acumulărilor asigură comutarea fiabilă a dispozitivului de măsurare chiar dacă se formează acumulări pe senzor.

    Exemplu de aplicaţie

    Point Level switch for liquids Liquiphant FTL31 - Installation example

    Sistemul de măsurare constă din detectorul de nivel punctual Liquipoint FTW33, de ex., pentru conexiunea la controlere logice
    programabile (PLC).

    a) Protecţie la umplerea excesivă sau detectare a nivelului superior (MAX)

    b) Protecţie la mers în gol a pompei (MIN)

    c) Detectare a nivelului inferior (MIN)

  • Date tehnice

    Ieşire
    Funcţie

    CC-PNP cu 3 cabluri

    Semnal tensiune pozitivă la ieşirea comutatorului pieselor electronice

    Sarcină conectabilă 200 mA (protecţie la scurtcircuit)
    Tensiune reziduală <3 V
    Curent rezidual <100 μA
    Tensiune de
    alimentare
    de la 10 la 30 V CC
    Consum de putere <1 W (la sarcină max.: 200 mA)
    Consum de curent <15 mA
    Specificaţii de cablu

    – Conector M12: IEC 60947-5-2

    – Fişă supapă: Secţiune transversală cablu ≤1,5 mm² (16 AWG); ⌀ 3,5...6,5 mm

    – Cablu: Secţiune transversală cablu 0,75 mm² (AWG 20)

    Lungime cablu de
    conexiune
    max. 25 Ω/miez, capacitanţă totală <100 nF
    Caracteristici de performanţă
    Condiţii nominale de
    funcţionare

    Orientare orizontală:

    – Temperatură ambiantă: 20 °C ±5 °C

    – Temperatură mediu: 20 °C ±5 °C

    – Presiunea procesului: 1 bar

    – Mediu: apă

    – Conductivitate: aprox. 200 μS/cm

    Eroare măsurată ±1 mm în conformitate cu DIN 61298-2
    Histerezis max. 1 mm
    Nerepetabilitate ±0,5 mm în conformitate cu DIN 61298-2
    Temporizare
    comutare

    0,5 s când senzorul este acoperit;

    1,0 s când senzorul este descoperit

    Temporizare
    comutare
    <1 s (nicio stare de comutare definită anterior)
    Orientare orice poziţie
    Mediu
    Interval temperatură
    ambientală

    între –40 şi +70 °C (la TProces ≤ 90 °C),

    între –40 şi +45 °C (la TProces = 150 °C)

    Temperatură de
    depozitare
    Între –40 şi +85 °C
    Clasă climatică DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: test Z/AD
    Grad de protecţie

    – IP65 (fişă supapă)

    – Incintă IP65/67 NEMA tip 4X (conector pentru capac carcasă din plastic)

    – Incintă IP66/68/69K NEMA tip 4X/6P (conector M12 pentru capac carcasă din metal)

    – Incintă IP66/68 NEMA tip 4X/6P (cablu)

    Curăţare

    Rezistent la agenţii de curăţare tipici din exterior, conform testării Ecolab.

    Compatibilitate
    electromagnetică

    În conformitate cu seriile de standard EN 61326 şi cu recomandarea NAMUR EMV (NE 21).

    Protecţie la
    scurtcircuit

    Protecţie la suprasarcină/protecţie la scurtcircuit la I > 250 mA; senzorul nu este distrus. Monitorizare inteligentă: Testare de suprasarcină la intervale de aprox. 1,5 s; funcţionarea normală se reia odată cu remedierea suprasarcinii/scurtcircuitului

    Proces
    Interval de
    temperatură de
    proces
    Între –20 şi +100 °C (Timp de 1 oră: +150 °C)
    Interval de presiune de proces Între –1 şi +25 bari
    Standard şi extins

    Următoarele setări pot fi efectuate pe dispozitiv cu ajutorul magnetului de testare:

    – Standard: Pentru medii pe bază de apă sau alcool (CC ≥ 10)

    – Extins: Pentru medii pe bază de ulei (2 < CC < 10) sau materii care generează acumulări consistente

    Construcţie mecanică
    Greutate aprox. 300 g
    Materiale în contact
    cu procesul

    – Senzor: 316L (1,4404), PEEK Materialul PEEK respectă cerinţele Regulamentelor Europene 1935/2004, 10/2011, precum şi 2023/2006 şi FDA 21 CFR 177.2415

    – Conexiune de proces: 316L (1,4404/1,4435)

    Materiale care nu
    intră în contact cu
    procesul

    Capace de carcasă:

    – M12 metal: 316L (1.4404)

    – M12 plastic: PPSU; Inel: PBT/PC

    – Conector supapă, plastic: PPSU

    – Cablu din plastic: PPSU

    Carcasă: 316L (1.4404)

    Suprafaţă Ra ≤ 0,76 μm
    Aprobări
    Aprobare Uz general CSA C/US
    Compatibilitate
    sanitară
    3-A; EHEDG

    Dimensiuni (în mm)

    Carcasă, conexiune electrică

    Liquiphant 31 - Liquid level switch - Dimensions of the compact version

    a) Metal M12

    b) Plastic M12

    c) Fişă supapă din plastic

     

    Instalare potrivit manualului de instrucţiuni

     

    Conexiuni de proces

    Liquiphant 31 - Liquid level switch - Dimensions of the short tube version

    a) Clemă DN25-38; 1...1½"

    b) Clemă DN40, 2"

    c) Conductă pentru lapte DN25, PN40

    d) Conductă pentru lapte DN40, PN40

    e) Filet G¾"

    f) Filet G1"

    g) Filet M24×1,5

    h) Filet Adaptor igienic G½"

     

    Instalare potrivit manualului de instrucţiuni

     

    Conexiune electrică

     

    Point Level switch for liquids Liquiphant FTL31 - Wiring the 3 wire version

    a) Conector M12

    b) Monitorizare funcţie cu antivalenţă

    c) Fişă supapă

  • Mai multe documente pentru FTW33