Traductor compact de temperatură pentru aplicaţii simple

Easytemp TSM487

de la €123,-
Ai nevoie de ajutor?

Info-Hotline
+373 2 22 61 60

    • Senzor şi traductor de mare precizie
    • Inserţie înlocuibilă izolată cu fibră de sticlă
    • Piese electronice înlocuibile

    Specificaţii pe scurt

    Lungime de imersare
    (diametru)
    50 / 100 / 150 / 250 mm (⌀ 6 mm)
    Interval de temperatură de la -30 la +170 °C ,
    de la 0 la 100 °C,
    de la 0 la 200 °C
    Presiune 20 bari la +20 °C
    Toleranţă <0,08 %, Pt100 Clasa A
    Timp de răspuns ≤3,5 s (T50), ≤8 s (T90)
    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Domeniu masuraLungime imersie L1 la 34 la 1011+
    TMT187, 4-20mA -30..+170oC50mm150.-135.-123.- TSM487-ADD
    100mm150.-135.-123.- TSM487-BDD
    150mm152.-137.-125.- TSM487-CDD
    250mm154.-138.-126.- TSM487-DDD
    TMT187, 4-20mA 0..+100oC50mm150.-135.-123.- TSM487-AFE
    100mm150.-135.-123.- TSM487-BFE
    150mm152.-137.-125.- TSM487-CFE
    250mm154.-138.-126.- TSM487-DFE
    TMT187, 4-20mA 0..+200oC50mm150.-135.-123.- TSM487-AFH
    100mm150.-135.-123.- TSM487-BFH
    150mm152.-137.-125.- TSM487-CFH
    250mm154.-138.-126.- TSM487-DFH

    Prețuri valabile până la 30.11.2017 în EUR per unitate (nu include transportul și TVA -ul). Vizualizează
    Endress + Hauser Termeni și condiții

    Persoanele care au cumpărat acest produs, au vizualizat de asemenea și

  • Aplicaţie

    Termometrul compact Easytemp TSM487 pentru temperatură este utilizat pe scară largă în multe aplicaţii de regim uşor în vase sau în conducte cu presiune joasă şi fără temperaturi extreme.

    Funcţie

    Inserţia izolată cu fibră stă într-un tub protector cu cablu G ½" de conexiune de proces. Traductorul de cap (DIN 43729 forma B) este confecţionat din aluminiu. Sistemele electronice integrate convertesc valoarea de rezistenţă într-un semnal de temperatură liniar de 4 până la
    20 mA.

    Instrucţiuni de instalare

    Instalare în ţeavă:

    a) La coturi, contra direcţiei de curgere

    b) În ţevi mai mici, orientat contra direcţiei de curgere

    c) Perpendicular pe direcţia de curgere

  • Date tehnice

    Senzor
    Element de detectare Rezistenţă platină, 1 × Pt100 (100 Ω la 0 °C)
    Interval de măsurare De la –30 la 170 °C, de la 0 la 100 °C, de la 0 la 200 °C
    Toleranţă Clasa A conform IEC 751: de la -50 la +250 °C
    Cablare Conexiune patru fire, fire izolate cu fibră de sticlă
    Rezistenţă izolaţie ≥100 MΩ, tensiune de testare 250 V la temperatura ambiantă
    Presiune maximă 20 bari la 20 °C
    Valoare timp de
    răspuns
    T50/3,5 s; T90/8 s; conform IEC 751
    Material SS 316L/1.4404
    Conexiune de proces
    Versiune DIN 43772 formă 2G
    Conexiune G ½", 1.4571/SS 316TI;
    ½" NPT-M, 1.4404/SS 316 L
    Cap terminal
    Tip DIN 43729 forma B
    Clasă de protecţie IP 66/68
    Conexiune electrică M20×1,5
    Material Aluminiu, acoperit cu pulbere de poliester
    Ieşire (Traductor, înlocuibil)
    Semnal ieşire Transmiterea de la 4 până la 20 mA este liniară în raport cu temperatura şi rezistenţa
    Sarcină maximă (Valimentare cu energie electrică -8 V)/0,022 A
    Curent de intrare
    solicitat
    ≤3,5 mA
    Limită curent ≤23 mA
    Temporizare comutare 4 s (în timpul pornirii până la = 3,8 mA)
    Timp de răspuns 1 s
    Semnal alarmă (Traductor, înlocuibil)
    Sub domeniul de
    măsurare
    Scădere liniară la 3,8 mA
    Peste domeniul de
    măsurare
    Creştere liniară la 20,5 mA
    Rupere senzor/
    Scurtcircuit senzor
    ≥21,0 mA
    Conexiune electrică (Traductor, înlocuibil)
    Alimentare cu energie
    electrică
    Ub = de la 8 la 35 V, protecţie polaritate
    Izolaţie galvanică U = 3,75 kV
    Variaţie admisă Uss ≤5 V la Ub ≥13 V, fmax = 1 kHz
    Condiţii de referinţă Temp. calibrare +23 °C ±5 K
    Precizie (Traductor, înlocuibil)
    Influenţa alimentării
    cu energie electrică
    ≤±0,01 % / abatere V de la 24 V
    Influenţă sarcină ≤±0,02 %/100 Ω
    Abatere temperatură Td = ±(15 ppm/K × interval de măs. max. + 50 ppm/K × interval de măs. presetat) × Δθ
    Pt100 0,2 K sau 0,08 %
    Condiţii de funcţionare (Traductor, înlocuibil)
    Temperatură
    ambiantă
    De la –40 la +85 °C
    Clasă climatică Conform IEC 60 654-1, Clasa C
    Protecţie la vibraţii 4 g/2 la 150 Hz conform IEC 60 068-2-6
    EMC Rezistenţă la şoc şi emisii de interferenţă conform IEC 61326 şi NAMUR NE 21

    Dimensiuni (în mm)

    a) sudat

    L = Lungime de imersie


    Instalare conform instrucţiunilor de utilizare

    Conexiune electrică

    Ieşire curent şi alimentare cu energie electrică

  • Mai multe documente pentru TSM487