Compact, ușor și igienic - Instrumente pentru industria alimentară

Oferta noastră 

Senzorii, comutatoarele și instrumentele oferite pe E-direct îndeplinesc reglementările de igienă globală cu privire la siguranța și calitatea alimentelor. Ne focusăm pe simplitate și calitate. Simplitatea face parte din fiecare etapă a procesului - de la alegerea produsului, până la instalare și funcționare. Calitatea constituie un lucru de la sine înțeles.

Semnalizator de nivel higienic cu furca vibranta pentru lichide de la €157,- Liquiphant FTL33 >>>
Comutator de nivel de punct igienic pentru lichide
Liquipoint FTW23 - Detector de nivel punctual de la €111,- Liquipoint FTW23 >>>
Comutator de nivel de punct capacitiv pentru lichide  
Liquiphant 31 - Liquid level switch de la €223,- Liquipoint FTW33 >>>
Comutator de nivel de punct igienic pentru lichide
Hygienic pressure sensor de la €217,- Cerabar PMP23 >>>
Senzor de presiune igienic
Easytemp TMR35 de la €71,- Easytemp TMR35 >>>
Senzor de temperatură RTD igienic
iTHERM TM401 de la €86,- iTHERM TM401 >>>
Senzor de temperatură igienic

Și mai sunt multe 

Senzorii igienici afișați mai sus sunt doar o selecție a ofertei noastre de produse. Există multe alte comutatoare, senzori și instrumente disponibile pentru diferite aplicații din industria alimentară.

Comutatorul pentru debit masic Flowphant DTT35 și comutatorul pentru temperatură Thermophant TTR35 sunt concepute pentru aplicațiile cu cerințe igienice. Pentru aplicațiile de stocare a solidelor în vrac, puteți utiliza comutatoarele robuste Soliphant FTM20/21 sau Minicap FTC260/262.

Monitorizați, înregistrați și transmiteți toate valorile măsurate cu o singură unitate puternică - managerul de date Ecograph T RSG35.

Transmițătorul universal de proces cu unitatea de comandă RMA42 este potrivit multor aplicații, precum monitorizarea sau transmisia semnalelor, dar și aplicațiilor pentru presiune diferențială și multiplicare a semnalelor.