Indicator compact alimentat din buclă
RIA15
Info-Hotline
+373 2 22 61 60
-
- Ecran LCD cu 5 cifre cu posibilitatea de iluminare fundal
- Cădere de tensiune ≤1 V
- Alimentare directa din bucla de current 4...20 mA
Specificaţii pe scurt
Cădere de tensiune Echipament standard ≤1 V, Afișaj iluminat ≤3.9 V Afișaj Afișajul valorii cu 5 digiți Carcasă Carcasă de câmp sau de panou HART® indicator Alternativ pot fi vizualizate pâna la 4 valori Produs / Versiune Preț / buc. în EUR Cod de comandă Intrare Certificare Carcasa 1 la 3 4 la 10 11+ 4-20mA semnal de curent Mediu neexploziv IP65 panou 96x48x41,5mm 162.- 146.- 133.- RIA15-AAA1 IP66 carcasa de camp Alu 131x81,5x55,5mm 237.- 213.- 194.- RIA15-AAB1+NA IP66 carcasa de camp plastic 131x81,5x55,5mm 237.- 213.- 194.- RIA15-AAC1+NA ATEX II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb IP65 panou 96x48x41,5mm 212.- 191.- 174.- RIA15-BAA1 IP66 carcasa de camp Alu 131x81,5x55,5mm 287.- 258.- 235.- RIA15-BAB1+NA IP66 carcasa de camp plastic 131x81,5x55,5mm 287.- 258.- 235.- RIA15-BAC1+NA 4-20mA semnal de curent + HART Mediu neexploziv IP65 panou 96x48x41,5mm 181.- 163.- 149.- RIA15-AAA2 IP66 carcasa de camp Alu 131x81,5x55,5mm 256.- 230.- 210.- RIA15-AAB2+NA IP66 carcasa de camp plastic 131x81,5x55,5mm 256.- 230.- 210.- RIA15-AAC2+NA ATEX II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb IP65 panou 96x48x41,5mm 231.- 208.- 189.- RIA15-BAA2 IP66 carcasa de camp Alu 131x81,5x55,5mm 305.- 275.- 250.- RIA15-BAB2+NA IP66 carcasa de camp plastic 131x81,5x55,5mm 305.- 275.- 250.- RIA15-BAC2+NA Prețuri valabile până la 31.03.2020 în EUR per unitate (nu include transportul și TVA -ul). Vizualizează
Endress + Hauser Termeni și condițiiPersoanele care au cumpărat acest produs, au vizualizat de asemenea și
-
Aplicaţie
Indicatorul compact RIA15 colecteaza semnale măsurate și le afișează cu o înaltă rezoluție și precizie. Indicatorul este adecvat pentru o gamă largă de aplicații ca de exemplu în camere de comandă -montat în dulapuri, în panouri de laborator, precum si în camp montat local în instalație.
Funcţionare
Indicatorul compact RIA15 funcționează în bucla 4...20 mA , afișeând valorile parametrilor de process primate de la traductoare. Parametrizarea domeniului de măsurare, punctul zecimal, poate fi foarte usor de facut cu ajutorul celor trei taste de pe dispozitiv. Setarea se
poate face în timpul funcționării. Indicarea valorii măsurate se realizează pe ecranul LCD cu 5 cifre. Opțional utilizând funcția HART ® se pot afisa pâna la 4 valori măsurate pe un singur indicator.Exemplu de aplicaţie
RIA15 cu afișaj de panou și de câmp
-
Date tehnice
Parametrii de intrareDomeniul de măsura 4...20 mA (scalabil, protecție polaritate inversă) Interval de măsura semnal current 4...20 mA opțional indică pâna la patru parametrii utilizând HART® Intrare curent
maximă200 mA (curent de scurtcircuit) Cădere de tensiune Configurare standard: ≤1 V
Afișaj iluminat : ≤2,9 V independent de semnalul de măsura
cu HART®: ≤2 VEroare de măsurare
maximă±0,1 % Influența temperaturii
ambiante<0,01 %/K din domeniul de masură IeșireComportament de
transferSemnalele HART® nu sunt afectate Condiții de operareAmbient temperature 40...+60 °C (La temperaturi mai mici de -25 °C lizibilitatea ecranului nu mai poate fi garantată) Temp. de depozitare –40...+85 °C Clasa climatică IEC 60654-1, Class B2 Compatibilitate
electromagneImunitate conform: IEC61326 (Mediu industrial)/NAMUR NE 21
Perturbații: conform IEC61326, ClassBGrad de protecție Carcasă panou: IP65 la față, IP20 la spate
Carcasă câmp: IP66, NEMA4xConstrucție mecanicăMateriale
Montare carcasă panou: Față: aluminiu
Spate panou: polycarbonate PC
carcasă câmp: Aluminu, plastic 2 × presetupă M16Conexiune electrică cleme rapide cu arc, dimensiuni cleme 0,14...1,5 mm conductor solid/flexibil 0,5 mm² cablu flexibil cu inel Afișaj și interfață utilizatorAfițaj Afișaj 5-cifre (17 mm / cifră), bar graph, 14-segmente de afișaj pe unitate / TAG AlimentareTensiune alimentare Alimentat direct din buclă 4...20 mA de curent AprobăriAprobare EX ATEX, IECEx, FM, CSA Dimensiuni în mm
Carcasă panou
Instalare in conformitate cu manual de instrucțiuni
Carcasă câmp
Instalare in conformitate cu manual de instrucțiuni
Conexiuni electrice
a) Sursa de alimentare
b) alimentare din buclă 4...20 mA
c) Conexiune fara iluminare de fond
d) Conexiune cu iluminare de fond
e) Conexiune cu sursă de alimentare și traductor
f) sursă alimentare și indicator utilizând cleme auxiliare
g) Fără sursă alimentare - alimentat direct din bucla 4...20 mA
-
Mai multe documente pentru RIA15
