field indicators with FOUNDATION fieldbus or PROFIBUS PA
FOUNDATIONPROFIBUS

Indicator de câmp cu 8 canale protocol Foundation fieldbus™ sau PROFIBUS® PA

RID14 / RID16

Ai nevoie de ajutor?

Info-Hotline
+373 2 22 61 60

    • Indicator LC strălucitor, cu iluminare de fundal cu histogramă, simboluri de diagnosticare şi câmp pentru text simplu
    • Mod simplu pentru până la canale 8 analogice sau stări digitale
    • Carcasă opţională din aluminiu pentru aplicaţii Ex

    Specificaţii pe scurt

    Comunicare şi procesare de date Foundation fieldbus™ H1, IEC 61158-2 sau PROFIBUS® PA în conformitate cu EN 50170 Volumul 2, IEC 61158-2 (MBP)
    Grad de protecţie IP 67, NEMA 4X
    Aprobări

    ATEX Ex ia, Ex nA;

    FM IS, NI;

    CSA IS, NI

    Profibus PA and Foundation Fieldbus indicator RID14

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    CertificareComunicatie1 la 34 la 1011+
    Mediu neexplozivFOUNDATION Fieldbus588.-529.-482.- RID14-AA3C1
    PROFIBUS PA588.-529.-482.- RID14-AA3C2
    ATEX II1G Ex ia IIC T6FOUNDATION Fieldbus643.-579.-527.- RID14-BA3C1
    PROFIBUS PA643.-579.-527.- RID14-BA3C2

    Profibus PA and Foundation Fieldbus indicator RID16

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    CertificareComunicatie1 la 34 la 1011+
    Mediu neexplozivFOUNDATION Fieldbus524.-472.-430.- RID16-AA1A1
    PROFIBUS PA524.-472.-430.- RID16-AA1A2
    ATEX II2G Ex ia IIC T6FOUNDATION Fieldbus661.-595.-542.- RID16-BA2A1
    PROFIBUS PA661.-595.-542.- RID16-BA2A2

    Prețuri valabile până la 30.11.2017 în EUR per unitate (nu include transportul și TVA -ul). Vizualizează
    Endress + Hauser Termeni și condiții

    Persoanele care au cumpărat acest produs, au vizualizat de asemenea și

  • Aplicaţie

    Indicatoarele de câmp RID14/RID16 monitorizează semnalele de măsurare şi le afişează cu rezoluţie şi precizie înalte. Datorită afişajului cu iluminare de fundal, ele permit instalarea universală şi sunt adecvate în special pentru utilizare pe teren sau la dispozitive mobile.

    Funcţie

    Indicatorul de canal 8 afişează valorile măsurate, valorile calculate şi informaţiile de stare ale utilizatorilor fieldbus dintr-o reţea fieldbus. În modul ascultător, dispozitivul ascultă adresele fieldbusului setat şi afişează valorile specifice ale acestora. În plus, valorile disponibile pe magistrală pot fi afişate, de asemenea, prin interconexiunea blocului de funcţii în cazul unui indicator Foundation fieldbus™. Starea valorii procesului este indicată prin pictograme sau apare ca text simplu pe afişajul valorii măsurate. Afişajul textului simplu face posibilă afişarea combinaţiilor caracterelor alfanumerice, precum TAG. Dispozitivul este alimentat de fieldbus şi poate fi utilizat în zone periculoase până la clasa T6 de temperatură.

     

    Exemplu de aplicaţie

    a) Vizualizare şi monitorizare de ex., P View, FieldCare şi software de diagnosticare

    b) PLC

    c) segment cuplaj

    d) Până la 32 de dispozitive pe segment

     

    Integrare sistem prin PROFIBUS® PA

  • Date tehnice

    Comunicarea şi procesarea datelor
    Foundation fieldbus™

    Foundation fieldbus™ H1, IEC 61158-2

    FDE (Dispozitiv electronic de deconectare în caz de defect) = 0 mA

    Viteză de transmitere a datelor: viteză de transfer suportată = 31,25 kbiţi/s

    Codificare semnale = Manchester II

    Funcţia LAS (link active scheduler - programator activ legături), LM (link master - program de gestionare legături)
    este suportată

    În conformitate cu IEC 60079-27, FISCO/FNICO

    Profibus ® PA

    PROFIBUS® PA în conformitate cu EN 50170 volumul 2, IEC 61158-2 (MBP)

    FDE (Dispozitiv electronic de deconectare în caz de defect) = 0 mA

    Viteză de transmitere a datelor: viteză de transfer suportată = 31,25 kbiţi/s

    Codificare semnale = Manchester II

    Date de conexiune în conformitate cu IEC 60079-11 FISCO, Entitate

    Alimentare cu energie electrică
    Tensiune de alimentare Tensiunea este furnizată prin fieldbus. U = 9 - 32 V CC, independent de polaritate (tensiune max. Ub = 35 V)
    Consum de curent ≤11 mA
    Intrare cablu Filet M20
    Condiţii de funcţionare
    Limitele temperaturii
    ambiante

    de la -40 la +80 °C
    Afişajul poate reacţiona lent la temperaturi < -20 °C.

    Lizibilitatea afişajului nu mai este garantată la temperaturi < -30 °C.

    Temperatură de
    depozitare
    De la -40 la +80 °C
    Clasă climatică În conformitate cu IEC 60654-1, clasa C
    Grad de protecţie IP67. NEMA 4X.
    Construcţie mecanică
    Material

    RID14:
    Carcasă: aluminiu turnat sub presiune AlSi10Mg cu acoperire de pulbere pe bază de poliester;
    opţional: oţel inoxidabil 1.4435 (AISI 316L)

    RID16:
    Carcasă: Plastic ranforsat cu fibră de sticlă PBT-GF30;
    opţional: Aluminiu AlSi12

    Greutate

    RID14:
    Carcasă din aluminiu: aprox. 1,6 kg
    Carcasă din oţel inoxidabil: aprox. 4,2 kg

    RID16:
    Carcasă din plastic: aprox. 500 g
    Carcasă din aluminiu: aprox. 1,7 kg

    Borne Borne cu şuruburi pentru cabluri de până la max. 2,5 mm2 (14 AWG) plus inel de etanşare
    Aprobări
    Aprobare Ex ATEX Ex ia, Ex nA; FM IS, NI; CSA IS, NI

    Dimensiuni (în mm)

    RID14

    Instalare potrivit manualului de instrucţiuni

    RID16

    Instalare potrivit manualului de instrucţiuni

    Conexiune electrică

    RID14

    a) FOUNDATION fieldbus™ sau PROFIBUS® PA

    RID16

    a) FOUNDATION fieldbus™ sau PROFIBUS® PA

  • Mai multe documente pentru RID14
    Mai multe documente pentru RID16