Indicator de panou cu funcţii de control

RIA452

de la €347,-
Ai nevoie de ajutor?

Info-Hotline
+373 2 22 61 60

    • Alimentare pe două fire din buclă şi opţiune de siguranţă intrinsecă
    • Funcţie control pompă
    • Funcţie de monitorizare prin intrmediul stării intrărilor
    • Semnal de ieşire digital cu integrare

    Specificaţii pe scurt

    Afişaj 7 cifre/14 segmente multicolore
    Aprobare ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC opţional
    Dimensiuni standard 96 × 96 mm
    Relee 4 sau 8 (opţional)
    Funcţie Liniarizare, funcţie control pompă, integrare
    Ieşire Opţional 1 × semnal analogic de ieşire
    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    CertificareSemnal masuraIesire1 la 34 la 1011+
    Mediu neexploziv0/4-20mA4x releu SPDT limita394.-366.-347.- RIA452-Ax11A11A
    4x releu SPDT limita + 1x analog U,I428.-398.-377.- RIA452-Ax12A11A
    8x releu SPDT limita + 1x puls + integrare + linearizare pentru debit deschis canal511.-475.-450.- RIA452-Ax13A11A
    8x releu SPDT limita + 1x analog + 1x puls + integrare + linearizare pentru debit canal deschis545.-507.-480.- RIA452-Ax14A11A
    4x releu SPDT limita + 1x puls + integrare + linearizare pentru debit canal deschis470.-437.-413.- RIA452-Ax15A11A
    Universal U,I,R,RTD,TC4x releu SPDT limita449.-417.-395.- RIA452-Ax21A11A
    4x releu SPDT limita + 1x analog U,I483.-449.-425.- RIA452-Ax22A11A
    8x releu SPDT limita + 1x puls + integrare + linearizare pentru debit deschis canal566.-526.-498.- RIA452-Ax23A11A
    8x releu SPDT limita + 1x analog + 1x puls + integrare + linearizare pentru debit canal deschis600.-558.-528.- RIA452-Ax24A11A
    4x releu SPDT limita + 1x puls + integrare + linearizare pentru debit canal deschis525.-488.-462.- RIA452-Ax25A11A
    ATEX II(1)GD(EEx ia)IIC0/4-20mA4x releu SPDT limita432.-402.-381.- RIA452-Bx11A11A
    4x releu SPDT limita + 1x analog U,I467.-434.-411.- RIA452-Bx12A11A
    8x releu SPDT limita + 1x puls + integrare + linearizare pentru debit deschis canal549.-511.-484.- RIA452-Bx13A11A
    8x releu SPDT limita + 1x analog + 1x puls + integrare + linearizare pentru debit canal deschis584.-543.-514.- RIA452-Bx14A11A
    4x releu SPDT limita + 1x puls + integrare + linearizare pentru debit canal deschis508.-473.-447.- RIA452-Bx15A11A

    Accessories

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Configuration kit TXU10- Interfata pt. programarea cu PC-ul. Program setare + interfata + cablu pt. PC cu port USB. 4 pin conector + ReadWin200096.34 TXU10-AA
    Field housing IP65 RIA452140.95 51009957

    Prețuri valabile până la 30.11.2017 în EUR per unitate (nu include transportul și TVA -ul). Vizualizează
    Endress + Hauser Termeni și condiții

    Persoanele care au cumpărat acest produs, au vizualizat de asemenea și

  • Aplicaţie

    Indicatorul de proces RIA452 interpretează şi afişează semnale de proces cu o rezoluţie şi precizie înaltă. Acesta poate fi de asemenea utilizat pentru controlul automat prin intermediul valorilor de ieşire limită analogice sau digitale.

    Funcţionare

    Până la opt relee presetabile monitorizează valoarea măsurată pentru orice deviaţie de la valorile limită. Releele pot avea şi alte funcţii (alternarea funţionarii pompelor sau alarma senzor defect). Semnalul analogic de ieşire scalabil oferă o gamă largă de opţiuni pentru a transfera semnalul de intrare: funcţia zoom, liniarizarea, deplasarea, inversare şi conversie de semnal (intrare/ieşire conversie). Semnalul de
    ieşire oferă opţional posibilitatea de integrare a parametrilor de proces. Configurare simplă cu o interfaţă serială şi un program PC sau manual,
    utilizând cadranul de configurare pe partea frontală a unităţii.

    Exemplu de aplicaţie

  • Date tehnice

    Intrare
    Intrare analogică 1 × 0/4 la 20 mA (impedanţă 5 Ω)
    Intrare universală 0/4 la 20 mA, 0 la 5 mA, ±40 mV, ±150 mV, ±600 mV, ±2,5 V, 0 la 10 V, 0 la 5 V, ±10 V, 30 la 3000 Ω termometru cu rezistenţă Pt100/500/1000, Cu50/100, Pt50 tipuri termocuplu J, K, T, N, B, S, R conform IEC 584; D, C conform ASTM E998; L conform DIN 43710, GOST
    Intrare digitală 4 ×, max. 10 Hz
    Precizie 0,1 % din valoarea finală a intervalului de măsurare
    Ieşire
    Alimentare
    transmiţător
    24 V CC, 250 mA, opţiune de siguranţă intrinsecă 1 × 24 V CC, 22 mA, în plus
    Semnal analogic de
    ieşire
    1 × 0/4 la 20 mA, 0 la 10 V CC
    Impedanţă ieşire Max. ≤600 Ω
    Ieşire digitală 1 × colector deschis pasiv 12,5 kHz 4 × relee (contact de comutare), 250 V CA/30 V CC, 3A; expansibil la 8 relee (opţional)
    Liniaritate ≤0,1 % din valoarea finală a intervalului de măsurare
    Condiţii de funcţionare
    Temperatură
    ambiantă
    De la –20 la +60 °C
    Temperatură de
    depozitare
    De la –30 la +70 °C
    Clasă climatică Conform IEC 60 654-1 clasa B2, umezirea este interzisă
    EMC Imunitate interferenţă conform IEC 61326 (mediu industrial) şi NAMUR NE 21; Emisie de interferenţă conform IEC 61326 Clasa A
    Grad de protecţie IP 65 faţă, IP 20 terminale
    Alimentare de la reţea
    Tensiune de
    alimentare
    De la 90 la 250 V CA, 50/60 Hz
    De la 20 la 36 V CC/20 la 28 V CA, 50/60 Hz
    Construcţie mecanică
    Conexiune electrică Cuplaţi bornele cu şuruburi, dimensiuni 1,5 m² monobloc, 1,0 mm² multi cu inel de etanşare
    Materiale utilizate Carcasă faţă: plastic ABS, acoperită cu strat galvanic
    Acoperire carcasă: plastic PC10GF
    Interfaţă utilizator
    Afişaj Afişaj LC, 7 cifre, 14 segmente în alb (10 mm / 0,39"); unitate de măsură cu afişaj matrice cu puncte 9 × 77; histogramă 42 piese cu galben, cu depăşire superioară şi inferioară a domeniului de măsurare în roşu; marcaje valoare limită cu galben; afişaj stare
    Interval de afişare de la -99999 la +99999
    Utilizare prin Jog-Shuttle sau RS232 şi software PC ReadWin® 2000
    Funcţii
    Caracteristici Liniarizare cu 32 de puncte, indicator oră scursă, control pompă care alternează, analiză tendinţă, funcţie serie, integrare, stocare valoare min/max
    Aprobări
    Aprobare Ex ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC

    Dimensiuni (în mm)

    Instalare potrivit manualului de instrucţiuni

    Conexiune electrică

    Intrare curent

    a) Clemele 12 şi 82 sunt legate intern

    b) Alimentare cu energie electrică în buclă Max. 22 mA
    Intrare 0... 20 mA

    c) Intrare 0... 20 mA

    d) Ieşire Releu

    e) Releu 1-8 250 V CA/30 V CC

    f) Ieşire analogică 0... 20 mA, 0... 10 V CC

    g) Alimentare cu energie în buclă 24 V, <= 250 mA

    h) Intrări digitale conform DIN 19240

    i) ieşire digitală, colector pasiv, deschis, max. 24 V, 200 mA

    Intrare universala

    a) Intrare curent 0... 20 mA

    b) Intrare tensiune +/- 1 V

    c) Intrare tensiune +/- 30 V

    d) Termocupluri

    e) RTD: 4 cabluri

    f) RTD: 3 cabluri

  • Mai multe documente pentru RIA452