Indicator de câmp alimentat în buclă

RIA14 / RIA16

Ai nevoie de ajutor?

Info-Hotline
+373 2 22 61 60

    • Afişaj LC 5 cifre
    • O valoare-limită
    • Afişaj iluminat
    • Histogramă şi unităţi

    Specificaţii pe scurt

    Cădere tensiune linie <4 V la 3 până la 22 mA
    Afişaj afişaj LC 5 cifre
    Grad de protecţie IP 67, NEMA 4X
    Eroare măsurată maximă <0,1 % din intervalul de afişare măsurat

    Field indicator RIA14

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    CarcasaCertificare1 la 34 la 1011+
    Camp, aluminiu turnat sub presiuneMediu neexploziv452.-421.-398.- RIA14-AA3C
    492.-458.-433.- RIA14-AA3C+I4
    ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6500.-465.-440.- RIA14-BA3C
    541.-503.-476.- RIA14-BA3C+I4

    Field indicator RIA16

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    CarcasaCertificare1 la 34 la 1011+
    Plastics, armat cu fibra de sticlaMediu neexploziv245.-228.-216.- RIA16-AA1A+E1
    Chit de montaj perete/tube313.-291.-275.- RIA16-AA1A+E1I2
    AluminiuMediu neexploziv323.-300.-284.- RIA16-AA2A+E1
    Chit de montaj perete/tube391.-363.-344.- RIA16-AA2A+E1I2
    ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6373.-346.-328.- RIA16-BA2A+E1
    Chit de montaj perete/tube441.-410.-388.- RIA16-BA2A+E1I2

    Accessories

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Mounting set wall+pipe (W08)75.83 71089844
    Configuration kit TXU10- Interfata pt. programarea cu PC-ul. Program setare + interfata + cablu pt. PC cu port USB. 4 pin conector101.72 TXU10-AC

    Prețuri valabile până la 31.03.2020 în EUR per unitate (nu include transportul și TVA -ul). Vizualizează
    Endress + Hauser Termeni și condiții

    Persoanele care au cumpărat acest produs, au vizualizat de asemenea și

  • Aplicaţie

    Indicatoarele de câmp RIA14/RIA16 monitorizează semnalele măsurate şi le afişează cu rezoluţie şi precizie înaltă. Indicatoarele prezintă o ieşire a Colectorului deschis pentru monitorizarea unei valori-limită. Ele permit instalarea universală şi sunt adecvate în special pentru a fi utilizate în teren sau la dispozitive mobile.

    Funcţionare

    Indicatorul primeşte un semnal analogic şi-l afişează pe ecran. Ecranul LC afişează valoarea curentului măsurat atât digital cât şi ca bargraf cu semnalizarea a depaşirii valoare limită. Indicatorul este utilizat în buclă de 4 la 20 mA şi îşi aigură alimentarea de acolo.

    Exemplu de aplicaţie

    a) Zonă cu pericol de explozie Zona 1,2 / Zona 21, 22

    b) Zonă nepericuloasă

    c) Transmiţător 4...20 mA

    d) Alimentare cu energie electrică

  • Date tehnice

    Intrare
    Interval de măsurare de la 4 la 20 mA (protecţie la polaritate inversă)
    Cădere de tensiune
    linie
    <4 V la 3 până la 22 mA
    Cădere de tensiune
    linie max.
    <6 V la curent de scurtcircuit de 200 mA max.
    Ieşire
    Ieşire Limitator digital Colector deschis, pasiv: Imax = 200 mA, Umax= 35 V, Umin/max = <2 V la 200 mA Timp de reacţie max. la valoarea-limită = 250 ms
    Semnal alarmă Nicio valoare măsurată vizibilă pe afişajul LC, fără iluminare fundal; colector deschis inactiv
    Caracteristici de performanţă
    Condiţii nominale de
    funcţionare
    T= 25 °C
    Eroare max. măsurată <0,1% din intervalul de afişare măsurat
    Influenţa temperaturii
    ambientale
    Efect asupra preciziei când temperatura ambiantă se modifică cu 1 K: 0,01%
    Condiţii de funcţionare
    Loc de montare Montare pe perete sau ţeavă
    Limite temp.
    ambiantă
    De la –40 la +80 °C (la < -20 °C afişajul poate reacţiona lent; la < -30 °C lizibilitatea afişajului nu poate fi garantată)
    Temperatură de
    depozitare
    De la –40 la +80 °C
    Siguranţă electrică Conform IEC 61010-1, UL61010-1, CSA C22.2 Nr. 1010.1-92
    Clasă climatică Conform IEC 60654-1, Clasa C
    EMC Conform EN 61326 (IEC 61326) şi NAMUR (NE21)
    Grad de protecţie IP 67, NEMA 4X
    Construcţie mecanică
    Material RIA14: carcasă: aluminiu turnat sub presiune AlSi10Mg cu acoperire de pulbere pe bază de poliester; opţional: Oţel inoxidabil 1.4405;
    RIA16: carcasă: Plastic ranforsat cu fibră de sticlă PBT-GF30; opţional: Aluminiu AlSi12
    Greutate RIA14: carcasă din aluminiu: aprox. 1,6 kg carcasă oţel inoxidabil: aprox. 4,2 kg
    RIA16: carcasă din aluminiu: aprox. 500 g, carcasă din aluminiu: 1,7 kg
    Borne Cabluri/fire până la max. 2,5 mm² (14 AWG) plus inel de etanşare
    Interfaţă umană
    Interval de afişare de la –19999 la +99999
    Deplasare de la –19999 la +99999
    Înălţime caracter RIA14: 20,5 mm
    RIA16: 26 mm
    Semnalizare Suprareglare/subreglare interval de măsurare
    Elemente de lucru Utilizare 3 taste (-/+/E) integrate în dispozitiv, acces cu carcasa deschisă
    Utilizare de la
    distanţă
    Dispozitivul este configurat cu software de utilizare FieldCare PC
    Aprobări
    RIA14 ATEX II2G Ex d IIC T6/T5/T4; ATEX II2D, FM, CSA, GL, UL
    RIA16 ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6/T5/T4, FM, CSA, GL, UL

    Dimensiuni în mm

    RIA14

    Instalare potrivit manualului de instrucţiuni

    RIA16

    Instalare potrivit manualului de instrucţiuni

    Conexiune electrică

    RIA14

    a) Borna 2 şi 3 Colector deschis

    b) activ

    c) pasiv

    d) alimentare cu energie electrică bîn uclă

    RIA16

    a) Borna 2 şi 3 Colector deschis

    b) activ

    c) pasiv

    d) Alimentare cu energie electrică în buclă

  • Mai multe documente pentru RIA14
    Mai multe documente pentru RIA16