Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids
A3IOLINK

 

 

Întrerupător de nivel de punct capacitiv pentru substanțe solide, sub formă de pulbere și cu granulație fină

Nivector FTI26

de la €109,-
Ai nevoie de ajutor?

Info-Hotline
+373 2 22 61 60

    • Neafectat de depuneri
    • Verificare prin intermediul funcției locale, prin indicare cu ajutorul LED-urilor
    • Design igienic cu carcasă din oțel inoxidabil (opțional)

    Specificații pe scurt:

    Produs

    Mărime bob solide în vrac ≤ 10 mm (0.4")

    Constantă dielectrică produs εr ≥ 1,3
    Temperatură de proces de la –20 la +80 °C (de la –4 la +176 °F)
    Presiune de proces de la -1 la +6 bari (de la -15 la +87 psi)

    Non Ex

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Conexiune procesPower; iesireConexiune electrica1 la 34 la 1011+
    Filet ISO228 G1, plastic12-30VDC; 3-fire PNPConector M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.133.-120.-109.- FTI26-AA4MWDG
    Conector ISO4400 M16, IP65 NEMA tip 4X Encl.133.-120.-109.- FTI26-AA4UWDG
    IO-Link; DC-PNPConector M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.133.-120.-109.- FTI26-AA7MWDG
    Filet ISO228 G1, 316L12-30VDC; 3-fire PNPConector M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.156.-140.-128.- FTI26-AA4MWDJ
    Conector M12, IP66/68/69 NEMA tip 4X/6P Encl.176.-159.-144.- FTI26-AA4NWDJ
    Conector ISO4400 M16, IP65 NEMA tip 4X Encl.156.-140.-128.- FTI26-AA4UWDJ
    IO-Link; DC-PNPConector M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.156.-140.-128.- FTI26-AA7MWDJ
    Conector M12, IP66/68/69 NEMA tip 4X/6P Encl.176.-159.-144.- FTI26-AA7NWDJ

    Ex version

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Conexiune procesPower; iesireConexiune electrica1 la 34 la 1011+
    Filet ISO228 G1, 316L12-30VDC; 3-fire PNPConector M12, IP66/68/69 NEMA tip 4X/6P Encl.191.-172.-157.- FTI26-BO4NWDJ

    accesories

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Protector G1-1/2, FTI2639.11 71395785
    Protector R1-1/2, PBT-GF, FTI2639.11 71395862
    Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, FTI2663.42 71395797
    68.22 71395793
    Locking nuts G1, plastic PA, FTI264.94 71395801
    Ex-protection cover, FTI267.41 71395803

    Prețuri valabile până la 30.09.2019 în EUR per unitate (nu include transportul și TVA -ul). Vizualizează
    Endress + Hauser Termeni și condiții

  • Aplicație

    Întrerupătorul de nivel de punct capacitiv Nivector este adecvat pentru toate tipurile de solide, sub formă de pulbere și cu granulație fină (de ex. granule de plastic, agenți de spălare și hrană pentru animale). Ținând cont de materialele din care este construit, Nivector este adecvat și pentru utilizare cu alimente precum boabele, zahărul, plantele aromatice și condimentele sau grișul.

    Functionare

    Suprafața senzorului de la nivelul Nivector evaluează diferitele valori dielectrice ale aerului și solidelor în vrac. În cazul în care solidele în vrac intră în contact cu suprafața senzorului, componentele electronice schimbă starea de comutare. Nivector poate fi comutat în modul cu protecție intrinsecă minimă sau maximă, asigurând operații cu curent static în toate aplicațiile. Starea de comutare este indicată cu ajutorul unui LED. Un electrod de protecție elimină factorii de interferență cauzați de peretele vasului sau de posibilele depuneri, de exemplu.

    Exemplu de aplicație

    Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids - Application example

    1: Protecție la umplerea excesivă sau detectare a nivelului superior (MAX)
    2: Protecție la mers în gol sau detectare a nivelului inferior (MIN)

  • Date tehnice

    Ieșire
    Ieșirea cu relee

    – DC-PNP cu 3 cabluri
    – DC-PNP cu 2 ieșiri, comutat prin operare XOR

    Dispozitive cu IO-Link:
    – DC-PNP cu 3 sau 4 cabluri
    – DC-PNP cu 2 ieșiri, configurabile în mod liber
    – 1 ieșire cu relee activă: sarcină conectabilă de 200 mA* (rezistență la scurtcircuit)
    – Ambele ieșiri cu relee active: sarcină conectabilă de 105 mA pentru fiecare (rezistență la scurtcircuit)
    – Tensiune reziduală: < 3 V
    – Curent rezidual: < 100 μA

    – 3-wire DC-PNP
    – 2 DC-PNP outputs, switched using XOR operation

    * Spre deosebire de IO-Link standard, modul SIO permite o sarcină de 200 mA

    Sursă de alimentare cu energie electrică
    Tensiunea de alimentare

    de la 12 la 30 V c.c.
    Comunicația IO-Link este asigurată numai în cazul unei tensiuni de alimentare de minimum 18 V

    Consum de putere < 1.2 W (at max. load: 200 mA)
    Consum de curent < 20 mA
    Specificație cablu – Fișă M12: IEC 60947-5-2
    – Tijă supapă
    – Secțiune transversală cablu: max. 1,5 mm2 (16 AWG)
    – De la 3,5 la 6,5 mm Ø (de la 0.14 la 0.26 in)
    Lungimea cablului de conectare – Max. 25 Ω/miez, capacitate totală < 100 nF
    – Comunicație IO-Link: < 10 nF
    Caracteristici de funcționare
    Condiții nominale de
    funcționare

     Acuratețe în conformitate cu DIN EN 61298-1 bazat pe 100% (reglaj din fabrică)
    – Eroare de fidelitate: ± 1 %
    – Incertitudine, absolut: ± 2,5 %
    – Histerezis: + 0,5 % ± 0,5 %
    Orientare orizontală:
    – Temperatură ambiantă: 20 °C (68 °F) ±5 °C
    – Temperatură mediu: 20 °C (68 °F) ±5 °C
    – Presiune de proces: 1 bar abs. (14.5 psi)
    – Mediu: Placă de metal glisantă legată la pământ, în fața senzorului
    Influența temperaturii ambiante Maximum 0,07 %/K
    Întârziere la pornire < 2 s până la status de comutare corect
    Întârziere de comutare – 0,5 s când senzorul este acoperit
    – 1,0 s când senzorul nu este acoperit
    – Comunicație IO-Link: configurabil între 0,3 și 60 s
    Mediu ambiant
    Domeniu de temperatură ambiantă

    De la -25 la +70 °C (de la -13 la +158 °F)

    Temperatură de depozitare –25 până la +85 °C (–13 până la +185 °F)
    Clasa climatică DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: test Z/AD
    Grad de protecție – IP65/67 Incintă NEMA tip 4X (fișă M12 pentru capac carcasă din plastic)
    – IP66/68/69 Incintă NEMA tip 4X/6P (fișă M12 pentru capac carcasă din metal)
    – IP65 Incintă NEMA tip 4x (ISO4400 M16/NPT tijă supapă ½" pentru capac carcasă din plastic)
    Protecție la scurtcircuit – Protecție la supraîncărcare/scurtcircuit la I > 200 mA
    – Comunicație IO-Link: 105 mA pentru fiecare, dacă sunt active ambele ieșiri cu relee
    Proces
    Domeniu de temperatură de proces

    De la -20 la +80 °C (de la -4 la +176 °F)
    Pentru dispozitive Ex: de la –20 la +75 °C (de la –4 la +167 °F)

     Solide în vrac sub formă de pudră și cu granulație fină
    – Mărime bob ≤ 10 mm (0.4")
    – Constantă dielectrică ≥ 1,3

    –20 to +80 °C (–4 to +176 °F)
    For Ex devices: –20 to +75 °C (–4 to +167 °F)

    Domeniu pentru presiunea de proces de la –1 la +6 bar (de la –14.5 la +87 psi)
    Mediu proces Powdery and fine-grained bulk solids
    – Grain size ≤ 10 mm (0.4")
    – Dielectric constant ≥ 1,3
    Construcție mecanică
    Greutate


     – Plastic cu fișă M12: 118 g (4.162 oz)
    – Plastic cu tijă supapă: 120 g (4.232 oz)
    – Oțel inoxidabil cu fișă M12: 240 g (8.465 oz)
    – Oțel inoxidabil cu tijă supapă: 243 g (8.465 oz)
    – Oțel inoxidabil cu fișă M12 și capac de protecție: 288 g (10.158 oz)

    Materiale Materiale umede:
    – Senzor: 316L (1.4404) sau policarbonat
    – Dispozitiv de protecție G 1½", R 1½": PBT-GF, inel de etanșare EPDM
    Materiale care nu intră în contact cu procesul:
    – Conexiune de proces: 316L (1.4404/1.4435) sau policarbonat
    – Contrapiuliță de siguranță: PA (negru)
    – Capac carcasă, tijă supapă: PPSU, design inel: PBT/PC
    – Capace carcasă M12: 316L (1.4404/1.4435) sau PPSU, design inel: PBT/PC
    – Carcasă: 316L (1.4404/1.4435) sau policarbonat
    Rugozitate de suprafață Suprafața senzorului în contact cu procesul:
    Ra ≤ 0,76 μm (30 μin)
    Aprobări
    Compatibilitate sanitară

    3-A
    EHEDG
    Conform cerințelor FDA
    UE 1935/2004

    Ex ATEX II 1/3D Ex ta/tc IIIC T100°C Da/Dc

    Dimensiuni în mm (in)

    FTI26

    Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solidsCapacitance point level switch for powdered and fine-grained solids - Dimensions

    A: Plastic cu fișă M12
    B: Oțel inoxidabil cu fișă M12, cu bornă de împământare opțională
    C: Oțel inoxidabil cu tijă supapă

    Dimensiuni în unități SI/SUA
    Înălțime  Denumire A [mm (in)] B [mm (in)] C [mm (in)]
    H1 Capac carcasă 20,5 (0.81) 20,5 (0.81) 16 (0.36)
    H2 Carcasă 43,6 (1.72) 43,6 (1.72) 43,6 (1.72)
    H3 Conexiune de proces 52 (2.05) 52 (2.05) 52 (2.05)
    H4 Senzor 20 (0.79) 20 (0.79) 20 (0.79)
    H5 Dimensiuni globale Nivector FTI26 136 (5.35) 136 (5.35) 131,2 (5.17)

    Conexiune electrică

    Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids - Electrical connection

    Fișă M12
    A: MAX
    B: MIN
    C*: IO-Link cu o ieșire cu relee
    D: Ambele ieșiri cu relee sunt active simultan
    E**: Monitorizarea funcțiilor cu antivalență

    Tijă supapă
    F: MAX
    G: MIN

    * Dispozitive cu IO-Link
    ** Monitorizarea funcțiilor

  • Mai multe documente pentru FTI26
  • IO-Link

    În plus faţă de avantajele generale enumerate mai jos, utilizarea comunicării IO-Link cu comutatorul de nivel capacitive, Nivector FTI26, permite:

    • Două ieșiri de comutare, ajustabile prin IO-Link
    • Configurarea dispozitivului pentru utilizarea în medii cu pulberi cu valori DC de până la 1,3
    • O mai bună compensare pentru acumularea de materiale

     

    Beneficii generale ale IO-Link
    Valori de măsurare digitale:

    • Transmisie impecabilă (exemplu: cauza fiind EMC)
    • Nicio conversie, astfel o mai mare şi totală precizie

     

    Mai multe date

    • Posibilitatea de a aduce mai multe valori
    • Informaţii detaliate cu privire la defecte
    • Informaţii suplimentare despre proces

     

    Stocare centrală a parametrilor

    • Posibilitatea de a încărca configurarea parametrilor de la master într-un dispozitiv
    • Configurarea poate fi duplicată de la un dispozitiv la un altul următor
    • Oprirea de la distanţă a senzorului de mentenanţă