Întrerupător cu flotor pentru detectarea nivelului de punct în lichide

Întrerupător cu flotor pentru detectarea nivelului de punct în lichide

Liquifloat T FTS20

de la €49,-
Ai nevoie de ajutor?

Info-Hotline
+373 2 22 61 60

    • Simplu şi rentabil
    • Element de comutare ca întrerupător de apropiere sau microîntrerupător
    • Cabluri din diferite materiale pentru lichide diferite

    Specificaţii pe scurt

    Produs Lichide
    Temperatură ambiantă ≤85 °C
    Densitate ≥0,8 g/cm³
    Presiune ambientala ≤3 bar
    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Floatswitch FTS20; with 5m cable, Standard1 la 34 la 1011+
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC, 5m Semnalizator de nivel cu plutitor. Aplicatii: lichide. Microswitch comutator 250VAC/150VDC. Forma cilindrica, incape prin G1". Corp plutitor: PP (Polipropilena). Cablu PVC: apa/apa uzata. Lungime cablu: 5m.56.-52.-49.- 52010122
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PUR, 5m. Same as above, except cable coating: PUR56.-52.-49.- 52010123
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/CSM, 5m. Same as above, except cable coating: CSM.56.-52.-49.- 52010124
    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Floatswitch FTS20; with 20m cable, Standard1 la 34 la 1011+
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC, 20m Semnalizator de nivel cu plutitor. Aplicatii: lichide. Microswitch comutator 250VAC/150VDC. Forma cilindrica, incape prin G1". Corp plutitor: PP (Polipropilena). Cablu PVC: apa/apa uzata. Lungime cablu: 20m.111.-103.-97.- 71035520
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PUR, 20m. Same as above, except cable coating: PUR.111.-103.-97.- 71035521
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/CSM, 20m. Same as above, except material coating: CSM.111.-103.-97.- 71035522
    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    ATEX approved floatswitch FTS20; 5m cable1 la 34 la 1011+
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PVC, 5m Semnalizator de nivel cu plutitor. Aplicatii: lichide. 2-fire EN60947-5-6 (NAMUR). Pentru utilizare cu bariera de siguranta ATEX II 2G ia IIB T5. Forma cilindrica, incape prin G1". Corp plutitor: PP (Polipropilena). Cablu PVC: apa/apa uzata. Lungime cablu: 5m.56.-52.-49.- 52010119
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PUR, 5m. Same as above, except cable coating: PUR.56.-52.-49.- 52010120
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/CSM, 5m. Same as above, except cable coating: CSM.56.-52.-49.- 52010121
    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    ATEX approved floatswitch FTS20; 20m cable.1 la 34 la 1011+
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PVC, 20m Semnalizator de nivel cu plutitor. Aplicatii: lichide. 2-fire EN60947-5-6 (NAMUR). Pentru utilizare cu bariera de siguranta ATEX II 2G ia IIB T5. Forma cilindrica, incape prin G1". Corp plutitor: PP (Polipropilena). Cablu PVC: apa/apa uzata. Lungime cablu: 20m.111.-103.-97.- 71035516
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PUR, 20m. Same as above, except cable coating: PUR.111.-103.-97.- 71035517
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/CSM, 20m. Same as above, except cable coating: CSM.111.-103.-97.- 71035518

    Accessories

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Compression gland G1, PVC Pentru: FTS2020.55 52010125
    Tensioning weight FTS20, PA coated Pentru: FTS2027.71 52010127
    Counter nut G1, PVC Pentru: FTS206.17 52010126

    Prețuri valabile până la 30.06.2020 în EUR per unitate (nu include transportul și TVA -ul). Vizualizează
    Endress + Hauser Termeni și condiții

    Persoanele care au cumpărat acest produs, au vizualizat de asemenea și

  • Aplicaţie

    Liquifloat T FTS20 este o alternativă simplă şi rentabilă de detectarea nivelului de punct în lichide. Poate fi utilizat ca protecţie la preaplin sau pentru pompă. Cabluri din materiale diferite sunt disponibile pentru o gamă largă de lichide inclusiv acizi, alcaliu, uleiuri şi apă reziduală.

    Functie

    Un element încorporat în întrerupătorul cu flotor comută atunci când este detectată o modificare a nivelului. Procesul de comutare este declanşat de deplasarea bilei din oţel şi, în funcţie de versiune, acesta este efectuat de un declanşator inductiv sau un microîntreruptor. Declanşatorul inductiv are rolul de ieşire cu relee şi asigură un semnal de comutare EN 60947-5-6 (NAMUR). Versiunea cu microîntreruptor este un întrerupător bilateral.

    Examplu de aplicatie

    Liquifloat T FTS20 pentru controlul pompelor Sistemul de măsurare constă din:

    • un întrerupător cu flotor FTS20 şi
    • un amplificator de izolare NAMUR (ex. Nivotester FTL325N)

    sau

    • FTS20 în versiune c.a./c.c.
  • Date tehnice

    FTS20 c.a./c.c.
    Element de comutare Microîntreruptor cu bilă de comutare
    Funcţie de comutare Contact cu basculare
    Tensiune de comutare CA max. 250 V; CC: max. 150 V
    Curent de comutare Max. 3 (1) A
    Unghi de comutare Punct superior de comutare: Punct de comutare inferior +25° ±6°: +14° ±3° măsurat faţă de planul orizontal
    Temperatură
    ambiantă
    PVC: +5...+70 °C
    PUR și CSM: –20...+85 °C
    Presiune ambientală ≤3 bar
    Densitate ≥0,8 g/cm3
    FTS20 NAMUR
    Element de comutare Inductive proximity switch with switching ball, closed when floating
    Alimentare cu energie
    electrică
    8,2 V ±2 V
    Curent de operare <1,2 mA necomutat; >2,1 mA comutat
    Protecţie împotriva
    inversării polarităţii
    Da
    Unghi de comutare

    Puncte de comutare partea superioară ±12°;

    Puncte de comutare partea inferioară –12°; măsurate faţă de planul orizontal

    Temperatură
    ambiantă
    PVC: +5...+70 °C
    PUR şi CSM: –20...+85 °
    Presiune ambientală ≤3 bar
    Densitate ≥0,8 g/cm3
    Aprobari TÜV 01 ATEX 1709, Aprobare Ex: II 2G EEx ia IIB T5
    Cablu
    Material PVC, CSM: secţiune transversală 3 × 0,75 mm2 PUR: secţiune transversală 3 × 0,50 mm2
    Domenii de aplicare şi lungimea minimă a cablului între fixare şi
    corpul plutitor
    PVC: ≥50 mm, potrivit pentru apă, apă murdară, medii uşor agresive
    PUR: ≥100 mm potrivit pentru combustibili, uleiuri de încălzire, lichide care conţin ulei
    CSM: ≥100 mm, potrivit pentru acizi şi substanţe alcaline

    Dimensiuni (în mm) şi materiale

    a) Polipropilenă PP

     

    Montajul in conformitate cu Manualul de instructiuni

    Conexiune electrică

    Întrerupător de apropiere inductiv cu bilă de comutare (NAMUR)

    Indicare a conexiunii
    L+ = negru sau maro
    L– = albastru
    (inchis in momentul plutirii)

     

    a) 1 / Maro / Negru

    b) 2 / Albastru

    Changeover contact (AC/DC)

    Indicare a conexiunii:
    Culori cablu:
    negru + maro = contact deschis
    negru + albastru = contact inchis
    (pozitie contact la momentul plutirii)

     

    a) Albastru

    b) Negru

    c) Maro

  • Mai multe documente pentru FTS20