Digital, ușor și eficient

IO-Link

Începeți digitalizarea în fabrica dumneavoastră cu IO-Link

Industria 4.0 și digitalizarea sunt subiecte de discuție foarte populare în aceste zile. Informațiile despre senzori, transmiterea digitală a valorilor de măsurare și a datelor suplimentare, cum ar fi rapoartele detaliate de stare sau de eroare și alte valori de măsurare, conduc la procese și sisteme mai eficiente. IO-Link face acest lucru posibil - și oferă o gamă largă de beneficii suplimentare.

Oferta noastră de produse IO-Link

Semnalizator compact de nivel cu furca vibranta pentru lichide de la €128,- Liquiphant FTL31 >>>
Comutator nivel de punct pentru lichide
Semnalizator de nivel higienic cu furca vibranta pentru lichide de la €162,- Liquiphant FTL33 >>>
Comutator de nivel de punct igienic pentru lichide
Liquipoint FTW23 - Detector de nivel punctual de la €114,- Liquipoint FTW23 >>>
Comutator de nivel de punct capacitiv pentru lichide  
Liquiphant 31 - Liquid level switch de la €229,- Liquipoint FTW33 >>>
Comutator de nivel de punct igienic pentru lichide
Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids de la €109,- Nivector FTI26 >>>
Întrerupător de nivel de punct capacitiv pentru substanțe solide, sub formă de pulbere și cu granulație fină
Hygienic pressure sensor de la €220,- Cerabar PMP23 >>>
Senzor de presiune igienic
Pressure switches for absolute and gauge pressures de la €226,- Ceraphant PTC31B / PTP31B >>>
Presostate presiune absolută și relativă
Electromagnetic flowmeter Picomag de la €405,- Picomag >>>
Debitmetrul electromagnetic pentru utilităţi


Explorați beneficiile comunicării IO-Link

Digital measured values:

  • Faultless transmission (e.g. EMC caused)
  • No conversion, thus a higher total accuracy

More data:

  • Possibility to carry more values
  • Detailed fault information
  • Additional process information

Central parameters storage:

  • Possibility to load set up parameters from the master into a device
  • Configuration can be duplicated from one device to the next
  • Remote sensor maintenance

 

Rețea Ethernet industrială tipică cu IO-Link

Typical Industrial Ethernet network with IO-Link