A3IOLINK

Presostat pentru măsurarea şi monitorizarea
presiunii absolute şi manometrice pentru
procese igienice

Ceraphant PTP33B

de la €240,-
Ai nevoie de ajutor?

Info-Hotline
+373 2 22 61 60

    • Reproductibilitate înaltă şi stabilitate pe termen lung
    • Intervale de măsurare particularizate
    • Integrare flexibilă în proces datorită conexiunilor modulare

    Specificaţii pe scurt

    Produs Gaze, vapori, lichide şi pulberi
    Intervale de măsurare Între 0 şi +400 mbari
    între 0 şi +40 bari
    Precizie Standard: ±0,5 %;
    Platină: ±0,3 %
    Ulei de umplere în conformitate cu FDA
    Temperatură de proces de la –10 la +100 °C,
    +135 °C pentru maxim o oră
    Ieşire 1 × PNP, 2 × PNP,
    1 × PNP + 4 to 20 mA,
    1 × PNP + de la 4 la 20 mA, IO-Link

    Ceraphant PTP33B - Precizie de referinta : 0.5%

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    IesireConexiune procesConexiune electrica1 la 34 la 1011+
    PNP, 3-fireTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AM12 / ISO4400293.-264.-240.- PTP33B-AA4xxxGB3CJ
    Filet M24, 316L, etansare FKM 3A, EHEDG / Filet M24, 316L, garnitura EPDM, 3A, EHEDGM12 / ISO4400300.-270.-246.- PTP33B-AA4xxxGBxxx
    Filet ISO228 G1 etansare conica 316L, montare flush, adaptor / Filet ISO228 G1 etansare O-ring 316L, montare flush, adaptor 3A,EHEDGM12 / ISO4400304.-274.-250.- PTP33B-AA4xxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventM12 / ISO4400340.-306.-278.- PTP33B-AA4xxxGBxxx
    2x PNP, IO-Link, 4-wireTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AConector M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.309.-278.-253.- PTP33B-AA8MxxGB3CJ
    Filet M24, 316L, etansare FKM 3A, EHEDG / Filet M24, 316L, garnitura EPDM, 3A, EHEDGConector M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.316.-284.-259.- PTP33B-AA8MxxGBxxx
    Filet ISO228 G1 etansare conica 316L, montare flush, adaptor / Filet ISO228 G1 etansare O-ring 316L, montare flush, adaptor 3A,EHEDGConector M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.320.-288.-263.- PTP33B-AA8MxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventConector M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.356.-320.-292.- PTP33B-AA8MxxGBxxx
    PNP + 4-20mA, IO-Link, 4-wireTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AConector M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.344.-309.-282.- PTP33B-AA7MxxGB3CJ
    Filet M24, 316L, etansare FKM 3A, EHEDG / Filet M24, 316L, garnitura EPDM, 3A, EHEDGConector M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.351.-316.-288.- PTP33B-AA7MxxGBxxx
    Filet ISO228 G1 etansare conica 316L, montare flush, adaptor / Filet ISO228 G1 etansare O-ring 316L, montare flush, adaptor 3A,EHEDGConector M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.355.-320.-291.- PTP33B-AA7MxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventConector M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.391.-351.-320.- PTP33B-AA7MxxGBxxx

    Ceraphant PTP33B - Precizie de referinta : 0.3%

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    IesireConexiune procesConexiune electrica1 la 34 la 1011+
    PNP, 3-fireTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AM12 / ISO4400325.-292.-266.- PTP33B-AA4xxxDB3CJ
    Filet M24, 316L, etansare FKM 3A, EHEDG / Filet M24, 316L, garnitura EPDM, 3A, EHEDGM12 / ISO4400332.-298.-272.- PTP33B-AA4xxxDBxxx
    Filet ISO228 G1 etansare conica 316L, montare flush, adaptor / Filet ISO228 G1 etansare O-ring 316L, montare flush, adaptor 3A,EHEDGM12 / ISO4400336.-302.-276.- PTP33B-AA4xxxDBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventM12 / ISO4400371.-334.-304.- PTP33B-AA4xxxDBxxx
    2x PNP, IO-Link, 4-wireTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AConector M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.341.-307.-279.- PTP33B-AA8MxxDB3CJ
    Filet M24, 316L, etansare FKM 3A, EHEDG / Filet M24, 316L, garnitura EPDM, 3A, EHEDGConector M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.347.-313.-285.- PTP33B-AA8MxxDBxxx
    Filet ISO228 G1 etansare conica 316L, montare flush, adaptor / Filet ISO228 G1 etansare O-ring 316L, montare flush, adaptor 3A,EHEDGConector M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.352.-317.-289.- PTP33B-AA8MxxDBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventConector M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.387.-349.-318.- PTP33B-AA8MxxDBxxx
    PNP + 4-20mA, IO-Link, 4-wireTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AConector M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.376.-338.-308.- PTP33B-AA7MxxDB3CJ
    Filet M24, 316L, etansare FKM 3A, EHEDG / Filet M24, 316L, garnitura EPDM, 3A, EHEDGConector M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.382.-344.-314.- PTP33B-AA7MxxDBxxx
    Filet ISO228 G1 etansare conica 316L, montare flush, adaptor / Filet ISO228 G1 etansare O-ring 316L, montare flush, adaptor 3A,EHEDGConector M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.387.-348.-317.- PTP33B-AA7MxxDBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventConector M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.422.-380.-346.- PTP33B-AA7MxxDBxxx

    Accesorii

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Stut sudat G1, 316L Conexiune la proces flush. Pentru: PMP135, PTP35, PMP51, PMP23, PTP33B. Material: 316L. Instalare corecta numai cu dummy.74.78 52005087
    Adaptor pt. sudura G1 3.1 Conexiune flush. Pentru: PMP135, PMP51, PMP23, PTP35, PTP33B. Material: 316L. Certificat de material EN10204-3.1. Instalare corecta numai cu dummy.125.30 52010171
    adaptor sudura G1, d=60, 316L Accesoriu de montaj flush.. Material: 316L. Garnitura: silicon O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Pentru: FTL260/FTL20/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, PMP135, PMP23, PTP35, PMP51, PTP33B, TM401/TM411, TMR35.38.86 52001051
    adaptor sudura G1, d=60, 316L, 3.1 Conectare la proces flush. Material: 316L. Garnitura: silicone O-ring FDA, EHEDG, 3A compliant. Certificat EN10204-3.1 material. Pentru: MI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35, QMW43. Pentru: TM401/TM411, TMR35.137.45 52011896
    Socket for plug 4p-125V, 4A-M12 Priza M12 conectare demontabila. Utilizare: Conector M12.15.55 52006263
    Cable 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m Conector M12. 5m cablu PVC, piulita Cu Sn/Ni. Pentru: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.7.25 52010285
    25.41 71114212

    Prețuri valabile până la 31.03.2020 în EUR per unitate (nu include transportul și TVA -ul). Vizualizează
    Endress + Hauser Termeni și condiții

    Persoanele care au cumpărat acest produs, au vizualizat de asemenea și

  • Aplicaţie

    Ceraphant este un traductor de presiune pentru măsurarea presiunii absolute şi manometrice a gazelor, vaporilor, lichidelor şi pulberilor pentru aplicaţii cu cerinţe de igienă. Ceraphant poate fi utilizat la nivel internaţional, datorită unei game largi de aprobări şi conexiuni de proces.

    Funcţionare

    Presiunea de proces deviază diafragma metalică izolatoare de proces a senzorului şi un fluid de umplere transferă presiunea la o punte Wheatstone (tehnologie semiconductoare). Schimbarea în funcţie de presiune a tensiunii de ieşire a punţii este măsurată şi evaluată.

    Exemplu de aplicaţie

    Presostat Ceraphant PTP33B cu ieşire
    comutator (a) 1 × PNP cu RMA42 / RIA45 (b) de la E-direct

  • Date tehnice

    Ieşire
    Semnal ieşire Ieşire comutator PNP + ieşire de la 4 la 20 mA (patru fire), IO-Link;
    Ieşire comutator PNP (3 fire);
    Ieşire comutator 2 × PNP (4 fire), IO-Link
    Interval semnal între 4 şi 20 mA de la 3,8 la 20,5 mA
    Cădere de tensiune PNP ≤2 V
    Sarcină 4 şi 20 mA RLmax ≤ (UB – 6,5 V)/23 mA 1)
    Comportament dinamic Constantă de timp (T90) 16 ms
    1) RLmax: rezistenţa maximă a sarcinii; UB: tensiune de alimentare
    Alimentare cu energie electrică
    Tensiune de alimentare de la 10 la 30 V CC
    IO-Link: de la 18 la 30 V DC
    Consum de curent ≤60 mA
    Grad de protecţie – Cablu: IP66/67 NEMA Tip 4X/6P
    – Mufă M12: IP65/67 NEMA Tip 4X
    – Mufă supapă: IP65 NEMA Tip 4X
    Influenţa alimentării cu energie electrică ≤0,005% din URL/1 V
    Variaţie reziduală ±5 %
    Caracteristici de performanţă
    Precizia punctului de referinţă

    Standard: ±0,5 %;

    Platină: ±0,3 %

    Schimbare termică a ieşirii zero şi intervalul de ieşire

    <1 bar: <1,2 %;

    ≥ 1 bar: <1%

    Stabilitate pe termen lung

    1 an: ±0,2%;

    5 ani: ±0,4 %

    Timp de comutare ≤2 s
    Mediu
    Temperatură ambiantă Între –20 şi +70 °C
    Temperatură de depozitare De la –40 la +85 °C
    Clasă climatică Clasa 3K5
    Compatibilitate
    electromagnetică
    – Emisie de interferenţă conform EN 61326 pentru echipamentele din clasa B
    – Imunitate la interferenţă conform EN 61326, anexa A (sector industrial)
    – Compatibilitate electromagnetică în conformitate cu recomandarea NAMUR (NE21)
    Proces
    Temperatură de proces Între -10 şi +100 °C
    Sterilizare la faţa locului (SIP) la +135°C pentru maxim o oră
    Materiale
    Materiale care nu intră în contact cu procesul Carcasă: Oţel inoxidabil 316L
    Ulei de umplere: ulei sintetic NSF-H1 în conformitate cu FDA 21 CFR 178.3570
    Materiale în
    contact cu procesul
    Conexiuni de proces: 316L
    diafragmă metalică izolatoare de proces: AISI 316L
    Certificat de conformitate TSE pentru toate componentele dispozitivului care se află în contact cu procesul
    Operabilitate
    Funcţionare cu afişare locală Afişare valoare măsurată cu 4 cifre, ghidarea prin meniu simplă şi completă, funcţii de diagnosticare completă, stare prin LED-uri
    IO-link Meniu structurat orientat spre operator pentru îndeplinirea de atribuții specifice
    Aprobări
    3-A, EHEDG, EC1935/2004
    Directiva privind echipamentele sub presiune

    Dimensiuni (în mm)

    Carcasă

    Hygienic pressure switch - Dimensions

    a) Mufă M12, Capacul carcasei confecţionat din plastic

    b) Cablu

    c) Mufă supapă

     

    Instalare in conformitate cu manual de instrucțiuni

    Conexiuni de proces cu diafragmă metalică izolatoare de proces încastrată

    a) Articulaţie metalică filet ISO 228 G 1"

    b) Inel „O" filet ISO 228 G 1"

    c) Filet M24×1,5

    Conexiuni igienice

    a) DIN 11851 DN 25

    b) DIN 11851 DN 40

    c) DIN 11851 DN 50

    d) SMS 1½"

    e) Clemă ISO 2852 DN 22

    f) Clemă triplă ISO 2852 DN 25 – DN 38

    g) Clemă triplă ISO 2852 DN 40 – DN 51

    h) Ţeavă Varivent F DN 25-32

    i) Ţeavă Varivent N DN 40-162

    Conexiune electrică

    Ieşire comutator 1 × PNP R1

    Hygienic pressure switch - Connecting

    a) Mufă plug

    b) Mufă supapă

    c) Cablu:

    1:   maro = L+
    2a: negru = ieşire comutator 1
    2b: alb = ieşire analogică de la 4 la 20 mA
    3:   albastru = L–
    4:   verde/galben = împământare
    (a): furtun aer de referinţă

    Ieşiri comutator 2 × PNP R1 şi R2

    a) Mufă M12

    b) Cablu

    c) Mufă M12, IO-Link

    1:   maro = L+
    2a: negru = ieşire comutator 1
    2b: alb = ieşire analogică de la 4 la 20 mA
    3:   albastru = L–
    4:   verde/galben = împământare
    (a): furtun aer de referinţă

    Ieşire comutator 1 × PNP R1 cu ieşire analogică suplimentară de la 4 la 20 mA (activă)

    a) Mufă M12

    b) Cablu

    c) Mufă M12, IO-Link

    1:   maro = L+
    2a: negru = ieşire comutator 1
    2b: alb = ieşire analogică de la 4 la 20 mA
    3:   albastru = L–
    4:   verde/galben = împământare
    (a): furtun aer de referinţă

  • Mai multe documente pentru PTP33B
  • În plus față de beneficiile generale, sintetizate mai jos, utilizarea comunicării IO-Link point-to-point al presostatul igienic, Ceraphant PTP33B, permite:

    • Punerea în funcțiune via software
    • Stocarea configurării
    • Configurarea trasferabilă către mai multe dispozitive

     

    Beneficii generale ale IO-Link
    Valori de măsurare digitale:

    • Transmisie impecabilă (exemplu: cauza fiind EMC)
    • Nicio conversie, astfel o mai mare şi totală precizie

     

    Mai multe date

    • Posibilitatea de a aduce mai multe valori
    • Informaţii detaliate cu privire la defecte
    • Informaţii suplimentare despre proces

     

    Stocare centrală a parametrilor

    • Posibilitatea de a încărca configurarea parametrilor de la master într-un dispozitiv
    • Configurarea poate fi duplicată de la un dispozitiv la un altul următor
    • Oprirea de la distanţă a senzorului de mentenanţă
  • Previous model: PTP35

    Previous model:

    Căutare:
    Niciun rezultat