Punct de măsurare complet pentru pH, conductivitate şi oxigen
cu tehnologie Memosens

Punct de măsurare analitică cu Liquiline CM14

de la €581,-
Ai nevoie de ajutor?

Info-Hotline
+373 2 22 61 60

    • Calibrare uşoară
    • Utilizarea unor senzori calibraţi în prealabil
    • A doua ieşire de curent pentru temperatură

    Specificaţii pe scurt

    Dimensiuni 96 × 48 × 175 mm
    Semnal de intrare 1 × Memosens
    Ieşire 2 × relee, 2 × analogic, 1 × parametru, 1 × temperatură
    Afişaj LCD - 2 linii; negru/alb/galben; mod alarmă: modificare culoare în roşu; funcţie de comutare
    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    pH measuring kits1 la 34 la 1011+
    CM14 pH-Kit 1 Bucla de masura completa. Transmitter, 10m cablu de masura, senzor combinat de pH digital. Electrod CPS11D,A-sticla 1-12 pH Memosens.709.-638.-581.- 71136420
    CM14 pH-Kit 2 Bucla de masura completa. Transmitter, 10m cablu de masura, senzor combinat de pH digital. Electrod CPS11D,B-sticla 1-14 pH Memosens.709.-638.-581.- 71136421
    CM14 pH-Kit 3 Bucla de masura completa. Transmitter, 10m cablu de masura, senzor digital de pH CPF81D, 0-11 pH Memosens.818.-736.-671.- 71136419
    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Conductivity measuring kits1 la 34 la 1011+
    CM14 conductivity Kit 1, conductive Bucla de masura completa. Transmitter, 10m cablu de maura, senzor digital de conductivitate CLS15D, k=0,01 1/cm, Memosens.975.-877.-799.- 71136251
    CM14 conductivity Kit 2, conductive Bucla de masura completa. Transmitter, 10m cablu de masura, senzor digital de conductivitate CLS15D,k=0,1 1/cm, Memosens.975.-877.-799.- 71136252
    CM14 conductivity Kit 3, inductive Bucla de masura completa. Transmitter, 10m cablu de masura, senzor digital de conductivitate CLS50D, Memosens.1,377.-1,239.-1,129.- 71136253
    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    O2 measuring Kit1 la 34 la 1011+
    CM14 DO Kit 1 Bucla de masura completa. Transmitter, 10m cablu de masura, senzor digital de O2 COS51D, Memosens.1,343.-1,208.-1,101.- 71136585

    Prețuri valabile până la 30.11.2017 în EUR per unitate (nu include transportul și TVA -ul). Vizualizează
    Endress + Hauser Termeni și condiții

    Persoanele care au cumpărat acest produs, au vizualizat de asemenea și

  • Aplicaţie

    Liquiline CM14 este un transmiţător cu 4 cabluri cu model compact pentru montare în panouri sau dulapuri de comandă. Posibile domenii de utilizare sunt tratarea apelor uzate, pregătirea apei şi monitorizarea apei potabile, monitorizarea schimbătoarelor de ioni şi apei de suprafaţă.

    Funcţie

    Senzorii pentru pH, conductivitate şi oxigen înregistrează valorile de măsurare la faţa locului. Acestea sunt transmise digital la traductorul Liquiline CM14 cu ajutorul tehnologiei Memosens. Transmiţătorul converteşte semnalul într-un semnal de la 0/4 la 20 mA. În plus,
    temperatura poate fi transmisă la ieşire ca al doilea semnal de curent. Două relee limită permit monitorizarea semnalelor pentru minimum.

    Exemplu de aplicaţie

    1 Ansamblu cu senzor (vă rugăm să comandaţi separat armătura)

    2 Cablu de măsurare

    3 Traductorul Liquiline CM14

  • Date tehnice

    Intrare
    Tip intrare Intrare senzor digital Memosens
    Tip de cablu Cablu de date Memosens CYK10 sau cablu fix de senzor, fiecare cu manşoane de capăt pentru cablu sau conector M12 rotund cu pini
    Lungime cablu 10 m (max. 100 m)
    Ieşire
    Semnal ieşire 2 × 0/4 la 20 mA activ, potenţial izolat unul faţă de celălalt şi faţă de circuitul senzorului
    Sarcină Max. 500 Ω
    Comportare
    liniarizare/transmisie
    Liniar
    Ieşire stare „Colector deschis"
    Ieşire releu
    Tip de releu 2 contacte de comutare
    Curent de comutare Max. 0,5 A @ 24 V CC
    max. 0,5 A @ 253 V CA
    min. 100 mW (5 V / 10 mA)
    Secţiune transversală
    cablu
    max. 2,5 mm² (14 AWG)
    Alimentare cu energie electrică
    Tensiune de
    alimentare
    Alimentare cu energie electrică domeniu larg de la 24 la 230 V CA/CC (-20 % / +10 %) 50/60 Hz
    Caracteristici de performanţă
    Timp de răspuns Ieşire de curent t90 = max. 500 ms pentru o creştere de la 0 la 20 mA
    Temperatură de
    referinţă
    25 °C
    Ieşire de curent
    rezoluţie
    >13 biţi
    Condiţii de instalare
    Locaţie de montare Panou, decupaj 92 × 45 mm Grosime max. panou 26 mm
    Orientare montare Orientarea de montare este determinată de lizibilitatea afişajului Unghi de vizualizare max. +/- 45° al axei centrale a afişajului în fiecare direcţie.
    Mediu
    Interval temperatură
    ambientală
    De la –10 la +60 °C
    Interval temperatură
    de depozitare
    De la –40 la +85 °C
    Compatibilitate
    electromagnetică
    Emisii de interferenţe şi imunitate la interferenţe conform EN 61326-1:2006, clasa A pentru uz industrial
    Grad de protecţie

    Faţă: IP65 / NEMA 4X

    Corp: Protecţie împotriva contactului IP20

    Umiditate relativă de la 5 la 85 %, fără condens
    Construcţie mecanică
    Greutate 0,3 kg
    Materiale Carcasă, corp: Policarbonat
    Membrană frontală: Poliester, rezistent UV
    Borne max. 2,5 mm² (14 AWG) Reţea de alimentare, relee
    Certificate şi aprobări
    Marcaj CE Declaraţie de conformitate Produsul satisface cerinţele standardelor europene armonizate. Astfel, el respectă cerinţele legale ale directivelor CE.
    Producătorul confirmă testarea cu succes a produsului prin ataşarea simbolului CE.

    Dimensiuni (în mm)

     

    Instalare conform manualului de instrucţiuni

    Conexiune electrică

    a) Senzor

    Electrod din sticlă măsurare pH

    Orbisint CPS11D

    Toate dimensiunile în mm.

    Instalare conform manualului de instrucţiuni.

    Date tehnice Orbisint CPS11D
    Variabile de măsurare valoare pH, temperatură
    Intervale de măsurare kit pH 1:1 la 12 pH
    kit pH 2:0 la 14 pH
    Temperatură de
    proces
    kit pH 1: de la –15 la 80 °C
    kit pH 2: de la 0 la 135 °CD
    Presiune de proces kit pH 1: de la –15 la 80 °C
    kit pH 2: de la 0 la 135 °CD
    Conductivitate
    minimă
    Min. 50 μS/cm

    Orbipac CPF81D

    Toate dimensiunile în mm.

    Instalare conform manualului de instrucţiuni.

    Date tehnice Orbipac CPF81D
    Variabile de măsurare valoare pH, temperatură
    Intervale de măsurare pH de la 0 la 14
    Temperatură de
    proces
    De la 0 la 80 °C
    Presiune de proces De la 0 la 10 bari @ 80 °C
    Impedanţă sticlă 150 MΩ @ 25 °C
    Conductivitate
    minimă
    Min. 50 μS/cm

    Senzori de conductivitate, conductivi

    Condumax CLS15D

    Toate dimensiunile în mm.

    Instalare conform manualului de instrucţiuni.

    Date tehnice Condumax CLS15D
    Variabile de măsurare Conductivitate, temperatură
    Intervale de măsurare

    Kit conductivitate 1: de la 0,04 la 20 μS/cm, k = 0,01 cm–1

    Kit conductivitate 2: de la 0,1 la 200 μS/cm, k = 0,1 cm–1

    Temperatură de
    proces
    De la –20 la 120 °C
    Presiune de proces 12 bari @ 20 °C
    Eroare de măsură maximă 2 % din valoarea măsurată
    Repetabilitate 0,2 % din valoarea măsurată + 3 nS/cm

    Senzori de conductivitate, inductivi

    Indumax CLS50D

    Toate dimensiunile în mm.

    Instalare conform manualului de instrucţiuni.

    Date tehnice Indumax CLS50D
    Variabile de măsurare Conductivitate, temperatură
    Intervale de măsurare de la 2 μS/cm la 2000 mS/cm (necompensată)
    Temperatură de
    proces
    De la –20 la 125 °C
    Presiune de proces Max. 20 bari
    Eroare măsurată
    maximă
    de la –20 la 100 °C: ±(5 μS/cm + 0,5 % din valoarea măsurată)
    >100 °C: ±(10 μS/cm + 0,5 % din valoarea măsurată)
    Timp de răspuns
    temperatură
    Aprox. 7 min

    Senzori de oxigen

    Oxymax COS51D

    Toate dimensiunile în mm.

    Instalare conform manualului de instrucţiuni.

    Date tehnice Oxymax COS51D
    Variabile de măsurare Oxigen dizolvat
    Intervale de măsurare de la 0,01 la 100 mg/l; de la 0,00 la 1000 % SAT de la 0 la 2000 hPa
    Timp de răspuns t90: 3 minute
    t98: 8 minute (fiecare @ 20 °C)
    Temperatură de
    proces
    De la –5 la 50 °C
    Presiune de proces Max. 10 bari Funcţionarea la subpresiune nu este permisă
    Eroarea maxima de măsură ±1 % din valoarea măsurată
    Repeatabilitate ±1 % din valoarea măsurată
  • Mai multe documente pentru CM14