Traductor de temperatură compact cu conector cu mufă M12, Pt100 sau 4 la 20 mA

Easytemp TMR31

de la €69,-
Ai nevoie de ajutor?

Info-Hotline
+373 2 22 61 60

    • Traductor cu ieşire 4 la 20 mA programabil cu PC sau senzor Pt100
    • Senzor şi sisteme electronice de înaltă precizie
    • Timp rapid de răspuns fără extremitate redusă

    Specificaţii pe scurt

    Interval de temperatură de la -50 la +200 °C
    Precizie <0,08 %, Pt100 clasa A
    Lungime de imersie
    (diametru)
    de la 40 la 600 mm (⌀ 6 mm)
    Timp de reacţie senzor <1,0 s (T50), <2,0 s (T90)
    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Iesire; domeniu masuraConexiune proces1 la 34 la 1011+
    4..20mA max.150°Fara; fiting compresie, 316L, L=>100mm (3.94") lungime insertie fiting compresie, comandat separat.128.-119.-112.- TMR31-A1XxAAAX1AAA
    4..20mA max 150°Filet ISO228 G1/2, 316L135.-126.-119.- TMR31-A1XxBBAX1AAA
    4..20mA max.200°Fara; fiting compresie, 316L, L=>100mm (3.94") lungime insertie fiting compresie, comandat separat.128.-119.-112.- TMR31-A1XBAAAX1AAA
    4..20mA max 200°Filet ISO228 G1/2, 316L135.-126.-119.- TMR31-A1XBBBAX1AAA
    Pt100, DIN clasa A, 4 fireFara; fiting compresie, 316L, L=>100mm (3.94") lungime insertie fiting compresie, comandat separat.78.-73.-69.- TMR31-A11xAAAX1AAA
    Filet ISO228 G1/2, 316L86.-80.-75.- TMR31-A11xBBAX1AAA

    Accessories

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Compression fitt.kpl. welded d6 PEEK Fiting de compresie47.48 51004751
    Compression fitt.kpl. welded d6 PEEK25.07 51004752
    Compression Fitting TA50
    6mm; G1/2; PTFE
    57.86 TA50-HP
    Configuration kit TXU10- Interfata pt. programarea cu PC-ul. Program setare + interfata + cablu pt. PC cu port USB. 4 pin conector+ReadWin2000+adaptor M12128.68 TXU10-BA
    Cable M12x1 l=5m Cablu 5m, 4x0.34 mm, conector turnat PVC, conector cu filet M12x1 Cu Sn/Ni, IP67.9.80 51005148

    Prețuri valabile până la 31.12.2019 în EUR per unitate (nu include transportul și TVA -ul). Vizualizează
    Endress + Hauser Termeni și condiții

    Acest senzor de temperatură nu se potriveşte perfect aplicaţiei dvs.?

    Persoanele care au cumpărat acest produs, au vizualizat de asemenea și

  • Aplicaţie

    Easytemp TMR31 este un termometru compact, eficient sub aspectul costului care a fost proiectat pentru utilizare în toate aplicaţiile generale din industriile de procesare.

    Funcţionare

    Traductorul de temperature compact constă într-un senzor Pt100 clasa A, (opţional) adaptor şi carcasă cu conexiune de proces. TMR31 este disponibil fără conexiune de proces, astfel încât poate fi combinat cu teaca de termocuplu TW251 (cu fiting de strângere) pentru montare în proces. Adaptorul electronic încorporat pote fi programat cu ajutorul unui PC şi al unui kit de configurare TXU10-BA pentru a converti semnalul de intrare de la Pt100 în semnal liniar 4 la 20 mA de temperature.

    Instrucţiuni de instalare

    Instalare în ţeavă


    a) La secţiunile unghiulare, contra direcţiei de curgere

    b) În ţevi mai mici, orientat contra direcţiei de curgere

    c) Perpendicular pe direcţia de curgere


    L = Lungime inserţie

  • Date tehnice

    Senzor
    Element de detectare 1 × Pt100
    Toleranţă Clasa A conform IEC 751
    Temperatură de
    proces
    De la -50 la +150 °C (200 °C tub prelungitor)
    Material 316L
    Diametru 6 mm
    Lungime Selectabil de la 40 la 600 mm (vă rugăm, specificaţi)
    Timp de reacţie T50 = <1,0 s; T90 = <2,0 s
    Presiune max. 100 bari / 1500 psi (la 100 mm şi 20 °C, în funcţie de conex. de proces)
    Conexiune de proces
    Versiune G ½", 316L; fără (bosaj pentru sudură flanşă sau fiting de strângere necesar)
    Carcasă transmiţător
    Grad de protecţie IP 66/67
    Conexiune electrică Conector cu fişă M12 × 1
    Material 304
    Caracteristici de ieşire
    Semnal ieşire Cu sisteme electronice de la 4 la 20 mA, de la 20 la 4 mA fără sisteme electronice Pt100
    Semnal alarmă
    • Sub intervalul de măsurare: descreştere liniară la 3,8 mA
    • Peste intervalul de măsurare: creştere liniară la 20,5 mA
    • Rupere senzor; scurtcircuit senzor: ≤3,6 mA sau 21,0 mA
    Sarcină Max. (alimentare cu energie electrică U -10 V )/0,023 A
    Cerinţă curent indus ≤3,5 mA
    Limitare curent ≤23 mA
    Temporizare comutare 2 s
    Alimentare de la reţea
    Tensiune de
    alimentare
    Ub = de la 10 la 35 V CC
    Variaţie reziduală Variaţia curentului rezidual admisă Uss ≤3 V la Ub ≥13 V, fmax = 1 kHz
    Precizie
    Timp de reacţie
    transmiţător
    1 s
    Condiţii nominale de
    funcţionare
    0 °C (baie de gheaţă)
    Eroare de măsurare 0,1 K sau 0,08 %
    Influenţa tensiunii de
    alimentare
    ≤ ±0,01 % / abatere V de la 24 V
    Influenţa temperaturii
    ambientale (abatere
    temperatură)

    Td = ±(15 ppm/K × (valoare maximă admisibilă de citire a intervalului de măsurare + 200) + 50 ppm/K × interval de
    măsurare setat) × Δθ

    Δθ = abaterea temperaturii ambientale de la starea de funcţionare de referinţă

    Stabilitate pe termen
    lung
    ≤0,1 K/an sau 0,05 %/an
    Influenţa sarcinii ≤±0,02 %/100 Ω
    Condiţii de funcţionare
    Temperatură
    ambiantă
    De la -40 la +85 °C
    Temperatură de
    depozitare
    De la -40 la +85 °C
    Clasă climatică Conform EN 60 654-1, Clasa C
    Condens Admis
    Rezistenţă la şoc 4 g/2 la 150 Hz conform IEC 60068-2-6
    EMC Conform Seria IEC 61326 şi NAMUR NE21
    Aprobări
     Aprobări  DNV GL

    Dimensiuni (în mm)

    Fără conexiune de proces

    L1 = lungime selectabilă, de la 40 la 600 mm

    * Versiunea cu tub prelungitor plus 35 mm

    Instalare potrivit manualului de instrucţiuni

    Cu conexiune de proces G ½"

    L1 = lungime selectabilă, de la 40 la 600 mm

    * Versiunea cu tub prelungitor plus 35 mm

    Instalare potrivit manualului de instrucţiuni

    Teacă de termocuplu TW251**

    L2 = 50 / 100 / 150 / 200 mm

    ** TMR31 trebuie să fie cu cel puţin 50 mm mai lung decât L2


    Instalare potrivit manualului de instrucţiuni

    Conexiune electrică

    De la 4 la 20 mA

    1×Pt100

    a) roşu

    b) alb

    Interval de măsurare

    Cod Interval de măsurare

    AA

    0... +100 °C

    BA

    0... +150 °C

    CA

    –50... +100 °C

    DA

    –50... +150 °C

    EB

    –50... +200 °C cu tub prelungitor
    FB 0... +200 °C cu tub prelungitor

    XB

    Liber selectabil (Domeniu temperatură: –50...+150 °C, va rugam specificaţi); cu gât extensi

  • Mai multe documente pentru TMR31