A3

Traductor compact de temperatură, igienic, aseptic, Pt100 sau 4 la 20 mA

iTHERM TM401

de la €89,-
Ai nevoie de ajutor?

Info-Hotline
+373 2 22 61 60

    • Tehnologie senzor cu răspuns rapid
    • Bună stabilitate pe termen lung
    • Adaptorul programabil cu PC

    Specificaţii pe scurt

    Interval de măsurare de la -50 la +200 °C
    Precizie Pt100 conform IEC 60751
    Lungime imersie (mm) de la 55 la 400 mm, selectabilă
    Timp de reactive senzor ≥3,5 s (t50), ≥9 s (t90)

    TM401, PT100

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Conexiune proces marimeDiametru teava D1, varfCap terminal,material,Protection clasa1 la 34 la 1011+
    Diametru 25mm, inel PEEK, TK40 fixat (sferic fiting compresie), 3-A, EHEDG6mm, redus 4.1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tip 4X133.-119.-109.- TM401-AA1A1A1B14xxxA30AA1A1+C1JC
    Diametru 25mm, inel PEEK, TK40 mobil (sferic fiting compresie), 3-A, EHEDG6mm, redus 4.1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tip 4X133.-119.-109.- TM401-AA1A3A4B14xxxA30AA1A1+C1JC
    Diametru 25mm, inel 316L, TK40 fixat (sferic fiting de compresie)6mm, redus 4.1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tip 4X116.-104.-95.- TM401-AA1A1A3B14xxxA30AA1A1+C1JC
    Diametru 25mm, inel 316L, TK40 mobil (sferic fiting de compresie)6mm, redus 4.1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tip 4X116.-104.-95.- TM401-AA1A3A6B14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN18 (0.75") Microclamp, 3-A / DN18 (0.75") Tri-Clamp, 3-A / DN12 - 21.3 clamp > NA Connect ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1-1.5") Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, dreptTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tip 4X108.-97.-89.- TM401-AA1C1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    M12x1.5 etansare metal pe metal / G1/2 etansare metal pe metal6mm, dreptTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tip 4X108.-97.-89.- TM401-AA1E1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, dreptTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tip 4X125.-113.-103.- TM401-AA1C1D3A14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, dreptTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tip 4X125.-113.-103.- TM401-AA1D1E1A14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, dreptTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tip 4X142.-128.-117.- TM401-AA1D1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    G3/4 ISO228 pentru FTL31/33/20 adaptor,3-A, EHEDG, ASME BPE / G3/4 ISO228 pentru FTL50 adaptor, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G1 ISO228 pentru FTL50 adaptor, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, dreptTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tip 4X142.-128.-117.- TM401-AA1F1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    Tip F Varivent diametru50mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Tip N Varivent diametru68mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, dreptTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tip 4X142.-128.-117.- TM401-AA1G1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476mm, dreptTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tip 4X142.-128.-117.- TM401-AA1H1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    Diametru 25mm, inel PEEK, TK40 fixat (sferic fiting compresie), 3-A, EHEDG6mm, redus 4.1x18mmTA30R, 316L polisat, IP69K, NEMA tip 4207.-187.-170.- TM401-AA1A1A1B14xxxA30AR3A1+C1JC
    Diametru 25mm, inel PEEK, TK40 mobil (sferic fiting compresie), 3-A, EHEDG6mm, redus 4.1x18mmTA30R, 316L polisat, IP69K, NEMA tip 4207.-187.-170.- TM401-AA1A3A4B14xxxA30AR3A1+C1JC
    Diametru 25mm, inel 316L, TK40 fixat (sferic fiting de compresie)6mm, redus 4.1x18mmTA30R, 316L polisat, IP69K, NEMA tip 4190.-171.-156.- TM401-AA1A1A3B14xxxA30AR3A1+C1JC
    Diametru 25mm, inel 316L, TK40 mobil (sferic fiting de compresie)6mm, redus 4.1x18mmTA30R, 316L polisat, IP69K, NEMA tip 4190.-171.-156.- TM401-AA1A3A6B14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN18 (0.75") Microclamp, 3-A / DN18 (0.75") Tri-Clamp, 3-A / DN12 - 21.3 clamp > NA Connect ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1-1.5") Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, dreptTA30R, 316L polisat, IP69K, NEMA tip 4183.-165.-150.- TM401-AA1C1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    M12x1.5 etansare metal pe metal / G1/2 etansare metal pe metal6mm, dreptTA30R, 316L polisat, IP69K, NEMA tip 4183.-165.-150.- TM401-AA1E1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, dreptTA30R, 316L polisat, IP69K, NEMA tip 4200.-180.-164.- TM401-AA1C1D3A14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, dreptTA30R, 316L polisat, IP69K, NEMA tip 4200.-180.-164.- TM401-AA1D1E1A14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, dreptTA30R, 316L polisat, IP69K, NEMA tip 4217.-195.-178.- TM401-AA1D1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    G3/4 ISO228 pentru FTL31/33/20 adaptor,3-A, EHEDG, ASME BPE / G3/4 ISO228 pentru FTL50 adaptor, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G1 ISO228 pentru FTL50 adaptor, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, dreptTA30R, 316L polisat, IP69K, NEMA tip 4217.-195.-178.- TM401-AA1F1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    Tip F Varivent diametru50mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Tip N Varivent diametru68mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, dreptTA30R, 316L polisat, IP69K, NEMA tip 4217.-195.-178.- TM401-AA1G1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476mm, dreptTA30R, 316L polisat, IP69K, NEMA tip 4217.-195.-178.- TM401-AA1H1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC

    TM401, 4..20mA

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Conexiune proces marimeDiametru teava D1, varfCap terminal,material,Protection clasa1 la 34 la 1011+
    Diametru 25mm, inel PEEK, TK40 fixat (sferic fiting compresie), 3-A, EHEDG6mm, redus 4.1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tip 4X194.-175.-159.- TM401-AA1A1A1B14xxxA32BA1A1+C1JC
    Diametru 25mm, inel PEEK, TK40 mobil (sferic fiting compresie), 3-A, EHEDG6mm, redus 4.1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tip 4X194.-175.-159.- TM401-AA1A3A4B14xxxA32BA1A1+C1JC
    Diametru 25mm, inel 316L, TK40 fixat (sferic fiting de compresie)6mm, redus 4.1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tip 4X177.-159.-145.- TM401-AA1A1A3B14xxxA32BA1A1+C1JC
    Diametru 25mm, inel 316L, TK40 mobil (sferic fiting de compresie)6mm, redus 4.1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tip 4X177.-159.-145.- TM401-AA1A3A6B14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN18 (0.75") Microclamp, 3-A / DN18 (0.75") Tri-Clamp, 3-A / DN12 - 21.3 clamp > NA Connect ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1-1.5") Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, dreptTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tip 4X170.-153.-139.- TM401-AA1C1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    M12x1.5 etansare metal pe metal / G1/2 etansare metal pe metal6mm, dreptTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tip 4X170.-153.-139.- TM401-AA1E1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, dreptTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tip 4X187.-168.-153.- TM401-AA1C1D3A14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, dreptTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tip 4X187.-168.-153.- TM401-AA1D1E1A14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, dreptTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tip 4X204.-183.-167.- TM401-AA1D1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    G3/4 ISO228 pentru FTL31/33/20 adaptor,3-A, EHEDG, ASME BPE / G3/4 ISO228 pentru FTL50 adaptor, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G1 ISO228 pentru FTL50 adaptor, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, dreptTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tip 4X204.-183.-167.- TM401-AA1F1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    Tip F Varivent diametru50mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Tip N Varivent diametru68mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, dreptTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tip 4X204.-183.-167.- TM401-AA1G1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476mm, dreptTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tip 4X204.-183.-167.- TM401-AA1H1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    Diametru 25mm, inel PEEK, TK40 fixat (sferic fiting compresie), 3-A, EHEDG6mm, redus 4.1x18mmTA30R, 316L polisat, IP69K, NEMA tip 4269.-242.-221.- TM401-AA1A1A1B14xxxA32BR3A1+C1JC
    Diametru 25mm, inel PEEK, TK40 mobil (sferic fiting compresie), 3-A, EHEDG6mm, redus 4.1x18mmTA30R, 316L polisat, IP69K, NEMA tip 4269.-242.-221.- TM401-AA1A3A4B14xxxA32BR3A1+C1JC
    Diametru 25mm, inel 316L, TK40 fixat (sferic fiting de compresie)6mm, redus 4.1x18mmTA30R, 316L polisat, IP69K, NEMA tip 4252.-227.-207.- TM401-AA1A1A3B14xxxA32BR3A1+C1JC
    Diametru 25mm, inel 316L, TK40 mobil (sferic fiting de compresie)6mm, redus 4.1x18mmTA30R, 316L polisat, IP69K, NEMA tip 4252.-227.-207.- TM401-AA1A3A6B14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN18 (0.75") Microclamp, 3-A / DN18 (0.75") Tri-Clamp, 3-A / DN12 - 21.3 clamp > NA Connect ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1-1.5") Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, dreptTA30R, 316L polisat, IP69K, NEMA tip 4244.-220.-200.- TM401-AA1C1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    M12x1.5 etansare metal pe metal / G1/2 etansare metal pe metal6mm, dreptTA30R, 316L polisat, IP69K, NEMA tip 4244.-220.-200.- TM401-AA1E1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, dreptTA30R, 316L polisat, IP69K, NEMA tip 4261.-235.-214.- TM401-AA1C1D3A14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, dreptTA30R, 316L polisat, IP69K, NEMA tip 4261.-235.-214.- TM401-AA1D1E1A14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, dreptTA30R, 316L polisat, IP69K, NEMA tip 4278.-251.-228.- TM401-AA1D1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    G3/4 ISO228 pentru FTL31/33/20 adaptor,3-A, EHEDG, ASME BPE / G3/4 ISO228 pentru FTL50 adaptor, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G1 ISO228 pentru FTL50 adaptor, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, dreptTA30R, 316L polisat, IP69K, NEMA tip 4278.-251.-228.- TM401-AA1F1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    Tip F Varivent diametru50mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Tip N Varivent diametru68mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, dreptTA30R, 316L polisat, IP69K, NEMA tip 4278.-251.-228.- TM401-AA1G1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476mm, dreptTA30R, 316L polisat, IP69K, NEMA tip 4278.-251.-228.- TM401-AA1H1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC

    Prețuri valabile până la 31.03.2020 în EUR per unitate (nu include transportul și TVA -ul). Vizualizează
    Endress + Hauser Termeni și condiții

    Acest senzor de temperatură nu se potriveşte perfect aplicaţiei dvs.?

    Persoanele care au cumpărat acest produs, au vizualizat de asemenea și

  • Aplicaţie

    iTHERM TM401 în modelul igienic măsoară temperatura în vase și conducte, de ex. în timpul curăţării și sterilizării, în procesele de încălzire/răcire.  Este special conceput pentru utilizare în aplicaţii igienice și aseptice în industria Alimentară , a Băuturilor și industria Farmaceutică.

    Funcţionare

    Termometrul compact constă într-un senzor de temperatură - termorezistență subțire de platină (Pt100, clasa A), un adaptor (opțional) și o carcasă (din aluminiu sau din oțel inoxidabil), cu numeroase conexiuni de proces. Ca o opțiune, semnalul poate fi convertit direct într-un semnal de la 4 până la 20 mA, folosind un adaptor de capăt încorporat.

    Exemplu de aplicaţie

    Exemple de instalări

    a), b) Perpendicular pe direcţia de curgere, instalat la un unghi minim de 3° pentru a asigura autodrenarea

    c) Pe coturi

    d) Instalare înclinată în conducte cu un diametru nominal mic

    U = Lungime de imersie

  • Date tehnice

    Senzor
    Tip senzor Peliculă fină 1 × Pt100
    Toleranţă Clasa A conform IEC 60751
    Temperatură de
    proces
    de la –50 la +200 °C
    Material 316L
    Rugozitate suprafaţă Ra ≤0,76 μm; opţional Ra ≤0,38 μm
    Diametru 6 mm, drept / 8 mm redus 5,3 × 20 mm/6 mm redus 4,1 × 18 mm
    Lungime de imersare selectabil de la 55 la 400 mm
    Timp de reacţie* t50 ≥3,5 s / t90 ≥9 s
    Presiune max.* Până la 40 bari
    Conexiune de proces
    Versiune Fiting de strângere TK40, Clemă, conexiune sanitară conform DIN 11851, M12x1 sau sistem de etanşare metalic cu filet G½", filet conform ISO 228 pentru Liquiphant adaptor de sudat, Varivent®, SMS1147
    Cap terminal
    Grad de protecţie IP 66/68 (în funcţie de configuraţie)
    Conexiune electrică Presgarnitură cablu, poliamidă sau conector M12
    Material Oţel inoxidabil 316L, aluminiu, polipropilenă
    Condiţii de funcţionare
    Temperatură
    ambiantă
    De la max. –50 la +150 °C (În funcţie de capul terminalului utilizat şi de presgarnitura cablului sau conector)
    Temperatură de
    depozitare
    De la max. –50 la +150 °C (În funcţie de capul terminalului utilizat şi de presgarnitura cablului sau conector)
    Clasă climatică Conform EN 60654-1, Clasa C
    Rezistenţă la şocuri
    şi la vibraţii
    3g în intervalul de la 0 la 500 Hz conform IEC 60751
    EMC Imunitate la interferenţe şi emisii interferenţă conform IEC 61326-1
    Traductor – Ieşire
    Semnal alarmă Rupere senzor; scurtcircuit senzor ≤3,6 mA sau ≥ 21,0 mA
    Sarcină max. Max. (Valimentare – 10 V) / 0,022 A (ieşire curent)
    Curent de intrare
    solicitat
    ≤3,5 mA
    Limită curent ≤23 mA
    Temporizare comutare 4 s (în timpul pornirii până la = 3,8 mA)
    HART® Disponibil opţional
    Traductor – Alimentare
    Tensiune de
    alimentare
    Ub = de la 10 la 35 V CC, protecţie împotriva polarităţii
    Variaţie reziduală Variaţia curentului rezidual admisă Uss ≤3 V la Ub ≥13 V, fmax. = 1 kHz
    Traductor – Precizie
    Timp de reactie
    traductor
    1 s
    Condiţii nominale de
    funcţionare
    Temperatură de calibrare: +25 °C ±5 K
    Eroare măsurată
    maximă
    0,2 K
    Influenţa alimentării
    de la reţea
    ≤±0,01 %/abatere V de la 24 V
    Influenţa temperaturii
    ambientale (abatere
    temperatură)

    Termometru cu rezistenţă (Pt100): Td = ± (15 ppm/K × (valoare finală interval de măsurare - valoare de pornire interval de măsurare) + 50 ppm/K × interval de măsurare presetat) × Δθ

    Δθ = Abaterea temperaturii ambientale conform stării de referinţă (+25 °C ±5 K).

    Stabilitate pe termen
    lung
    ≤0,1 K/an sau ≤0,05 %/an
    Aprobări*
    3A, EHEDG, FDA, Certificat de conformitate TSE, ASME BPE
    Calibrare din fabrică
    Certificare material
    Certificatul în forma prescurtată 3.1 inclus în standard
    mai multe certificate disponibile la cerere

    * în funcţie de configuraţie

    Dimensiuni (în mm)

    Carcasă, aici cu cap de oţel inox (TA30R)

    T = Lungimea gâtului de extensie (T = 82 mm in versiunea oferită aici)

    U = Lungime de imersare (55...400 mm)

     

    Instalare potrivit manualului de instrucţiuni

    Conexiuni de proces

    a) Fiting de strângere TK40

    b) Clemă

    c) Micro-clemă Clemă triplă

    d) DIN11851

    e) M12×1,5

    f) G½"

    g) Sisteme de etanşare metalice

    h) ISO228 G¾" / G1" (pentru adaptor FTL sudat)

    i) Varivent® Tip F şi N

    j) SMS 1147 DN25, DN38, DN51

    Tip Versiune Dimensiuni (în mm)
    Ø D (Ø) A B C H L1 SW/AF
    Clemă DN12-21,3 34            
    DN25-38 50,5            
    DN40-51 64            
    Micro-clemă DN8-18 25            
    Clemă triplă DN8-18 25            
    DIN11851 DN25   30 44 10      
    DN32   36 50 10      
    DN40   42 56 10      
    DN50   54 68 11      
    ISO228 (pentru
    adaptor FTL)
    G¾"   16       25,5 32
    G1"    18,6       29,5 41
    Varivent® Tip F (DN25) 50            
    Tip N (DN40-125) 68            
    SMS 1147 DN25 32 35,5     7    
    DN38 48 55     8    
    DN51 60 65     9    

    Conexiune electrică

    Bloc cu borne

    Pentru conectare directă a cablurilor

    a) roşu

    b) alb

    Cabluri mobile

    Pentru montarea transmiţătorului cu cap

    a) roşu

    b) alb

  • Mai multe documente pentru TM401