Pressure sensor for absolute and gauge pressures up to 400 bar

Traductor de presiune cu senzori ceramici și metalici

Cerabar PMC21 / PMP21

Ai nevoie de ajutor?

Info-Hotline
+373 2 22 61 60

    • stabilityReproductibilitate înaltă şi stabilitate pe termen lung
    • Domenii de măsură particularizate
    • Conexiune de proces montată încastrat, disponibilă opțional

    Specificaţii pe scurt

    Medii Gaze, vapori, lichide şi pulberi
    Ieşire de la 4 la 20 mA
    Temperatură de proces între –40 și +100 °C (între –40 și +212 °F)
    Domenii de măsură

    –100 până la +100 mbari de la (–1,5 până la +1,5 psi)
    la –1 până la +400 bari (–15 până la +6000 psi)

    Precizie de referinţă ±0,3 %

    Cerabar PMC21 - Customized measurement span

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    CertificareConexiune electricaConexiune proces1 la 34 la 1011+
    Mediu neexplozivM12 / ISO4400Filet ISO228 G1/4 (intern), 316L229.-206.-188.- PMC21-AA1xxxJWAJx
    Filet ISO228 G1/2 EN837, 316L229.-206.-188.- PMC21-AA1xxxJWBJx
    Filet ISO228 G1/4 EN837, 316L229.-206.-188.- PMC21-AA1xxxJWTJx
    Filet ISO228 G1/2, orificiu 11.4mm, 316L229.-206.-188.- PMC21-AA1xxxJWWJx
    Cablu 5m, IP66/68 NEMA tip 4X/6P Encl.Filet ISO228 G1/4 (intern), 316L249.-224.-204.- PMC21-AA1AxxJWAJx
    Filet ISO228 G1/2 EN837, 316L249.-224.-204.- PMC21-AA1AxxJWBJx
    Filet ISO228 G1/4 EN837, 316L249.-224.-204.- PMC21-AA1AxxJWTJx
    Filet ISO228 G1/2, orificiu 11.4mm, 316L249.-224.-204.- PMC21-AA1AxxJWWJx
    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/GbM12 / ISO4400Filet ISO228 G1/4 (intern), 316L297.-267.-243.- PMC21-BA1xxxJWAJx
    Filet ISO228 G1/2 EN837, 316L297.-267.-243.- PMC21-BA1xxxJWBJx
    Filet ISO228 G1/4 EN837, 316L297.-267.-243.- PMC21-BA1xxxJWTJx
    Filet ISO228 G1/2, orificiu 11.4mm, 316L297.-267.-243.- PMC21-BA1xxxJWWJx
    Cablu 5m, IP66/68 NEMA tip 4X/6P Encl.Filet ISO228 G1/4 (intern), 316L317.-286.-260.- PMC21-BA1AxxJWAJx
    Filet ISO228 G1/2 EN837, 316L317.-286.-260.- PMC21-BA1AxxJWBJx
    Filet ISO228 G1/4 EN837, 316L317.-286.-260.- PMC21-BA1AxxJWTJx
    Filet ISO228 G1/2, orificiu 11.4mm, 316L317.-286.-260.- PMC21-BA1AxxJWWJx

    Cerabar PMC21 : Measurement span = Sensor range

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    CertificareConexiune electricaConexiune proces1 la 34 la 1011+
    Mediu neexplozivM12 / ISO4400Filet ISO228 G1/4 (intern), 316L229.-206.-188.- PMC21-AA1xxxBWAJx
    Filet ISO228 G1/2 EN837, 316L229.-206.-188.- PMC21-AA1xxxBWBJx
    Filet ISO228 G1/4 EN837, 316L229.-206.-188.- PMC21-AA1xxxBWTJx
    Filet ISO228 G1/2, orificiu 11.4mm, 316L229.-206.-188.- PMC21-AA1xxxBWWJx
    Cablu 5m, IP66/68 NEMA tip 4X/6P Encl.Filet ISO228 G1/4 (intern), 316L249.-224.-204.- PMC21-AA1AxxBWAJx
    Filet ISO228 G1/2 EN837, 316L249.-224.-204.- PMC21-AA1AxxBWBJx
    Filet ISO228 G1/4 EN837, 316L249.-224.-204.- PMC21-AA1AxxBWTJx
    Filet ISO228 G1/2, orificiu 11.4mm, 316L249.-224.-204.- PMC21-AA1AxxBWWJx
    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/GbM12 / ISO4400Filet ISO228 G1/4 (intern), 316L297.-267.-243.- PMC21-BA1xxxBWAJx
    Filet ISO228 G1/2 EN837, 316L297.-267.-243.- PMC21-BA1xxxBWBJx
    Filet ISO228 G1/4 EN837, 316L297.-267.-243.- PMC21-BA1xxxBWTJx
    Filet ISO228 G1/2, orificiu 11.4mm, 316L297.-267.-243.- PMC21-BA1xxxBWWJx
    Cablu 5m, IP66/68 NEMA tip 4X/6P Encl.Filet ISO228 G1/4 (intern), 316L317.-286.-260.- PMC21-BA1AxxBWAJx
    Filet ISO228 G1/2 EN837, 316L317.-286.-260.- PMC21-BA1AxxBWBJx
    Filet ISO228 G1/4 EN837, 316L317.-286.-260.- PMC21-BA1AxxBWTJx
    Filet ISO228 G1/2, orificiu 11.4mm, 316L317.-286.-260.- PMC21-BA1AxxBWWJx

    Cerabar PMP21 - Customized measurement span

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    CertificareConexiune electricaConexiune proces1 la 34 la 1011+
    Mediu neexplozivM12 / ISO4400Filet ISO228 G1/4 (intern), 316L225.-202.-184.- PMP21-AA1xxxJWAJ
    Filet ISO228 G1/2 EN837, 316L225.-202.-184.- PMP21-AA1xxxJWBJ
    Filet ISO228 G1/2 DIN3852,forma E,316L, montare flush225.-202.-184.- PMP21-AA1xxxJWJJ
    Filet ISO228 G1/4 EN837, 316L225.-202.-184.- PMP21-AA1xxxJWTJ
    Filet ISO228 G1/2, orificiu 11.4mm, 316L225.-202.-184.- PMP21-AA1xxxJWWJ
    Cablu 5m, IP66/68 NEMA tip 4X/6P Encl.Filet ISO228 G1/4 (intern), 316L245.-220.-201.- PMP21-AA1AxxJWAJ
    Filet ISO228 G1/2 EN837, 316L245.-220.-201.- PMP21-AA1AxxJWBJ
    Filet ISO228 G1/2 DIN3852,forma E,316L, montare flush245.-220.-201.- PMP21-AA1AxxJWJJ
    Filet ISO228 G1/4 EN837, 316L245.-220.-201.- PMP21-AA1AxxJWTJ
    Filet ISO228 G1/2, orificiu 11.4mm, 316L245.-220.-201.- PMP21-AA1AxxJWWJ
    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/GbM12 / ISO4400Filet ISO228 G1/4 (intern), 316L293.-263.-240.- PMP21-BA1xxxJWAJ
    Filet ISO228 G1/2 EN837, 316L293.-263.-240.- PMP21-BA1xxxJWBJ
    Filet ISO228 G1/2 DIN3852,forma E,316L, montare flush293.-263.-240.- PMP21-BA1xxxJWJJ
    Filet ISO228 G1/4 EN837, 316L293.-263.-240.- PMP21-BA1xxxJWTJ
    Filet ISO228 G1/2, orificiu 11.4mm, 316L293.-263.-240.- PMP21-BA1xxxJWWJ
    Cablu 5m, IP66/68 NEMA tip 4X/6P Encl.Filet ISO228 G1/4 (intern), 316L313.-282.-257.- PMP21-BA1AxxJWAJ
    Filet ISO228 G1/2 EN837, 316L313.-282.-257.- PMP21-BA1AxxJWBJ
    Filet ISO228 G1/2 DIN3852,forma E,316L, montare flush313.-282.-257.- PMP21-BA1AxxJWJJ
    Filet ISO228 G1/4 EN837, 316L313.-282.-257.- PMP21-BA1AxxJWTJ
    Filet ISO228 G1/2, orificiu 11.4mm, 316L313.-282.-257.- PMP21-BA1AxxJWWJ

    Cerabar PMP21 - Measurement span = Sensor range

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    CertificareConexiune electricaConexiune proces1 la 34 la 1011+
    Mediu neexplozivM12 / ISO4400Filet ISO228 G1/4 (intern), 316L225.-202.-184.- PMP21-AA1xxxBWAJ
    Filet ISO228 G1/2 EN837, 316L225.-202.-184.- PMP21-AA1xxxBWBJ
    Filet ISO228 G1/2 DIN3852,forma E,316L, montare flush225.-202.-184.- PMP21-AA1xxxBWJJ
    Filet ISO228 G1/4 EN837, 316L225.-202.-184.- PMP21-AA1xxxBWTJ
    Filet ISO228 G1/2, orificiu 11.4mm, 316L225.-202.-184.- PMP21-AA1xxxBWWJ
    Cablu 5m, IP66/68 NEMA tip 4X/6P Encl.Filet ISO228 G1/4 (intern), 316L245.-220.-201.- PMP21-AA1AxxBWAJ
    Filet ISO228 G1/2 EN837, 316L245.-220.-201.- PMP21-AA1AxxBWBJ
    Filet ISO228 G1/2 DIN3852,forma E,316L, montare flush245.-220.-201.- PMP21-AA1AxxBWJJ
    Filet ISO228 G1/4 EN837, 316L245.-220.-201.- PMP21-AA1AxxBWTJ
    Filet ISO228 G1/2, orificiu 11.4mm, 316L245.-220.-201.- PMP21-AA1AxxBWWJ
    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/GbM12 / ISO4400Filet ISO228 G1/4 (intern), 316L293.-263.-240.- PMP21-BA1xxxBWAJ
    Filet ISO228 G1/2 EN837, 316L293.-263.-240.- PMP21-BA1xxxBWBJ
    Filet ISO228 G1/2 DIN3852,forma E,316L, montare flush293.-263.-240.- PMP21-BA1xxxBWJJ
    Filet ISO228 G1/4 EN837, 316L293.-263.-240.- PMP21-BA1xxxBWTJ
    Filet ISO228 G1/2, orificiu 11.4mm, 316L293.-263.-240.- PMP21-BA1xxxBWWJ
    Cablu 5m, IP66/68 NEMA tip 4X/6P Encl.Filet ISO228 G1/4 (intern), 316L313.-282.-257.- PMP21-BA1AxxBWAJ
    Filet ISO228 G1/2 EN837, 316L313.-282.-257.- PMP21-BA1AxxBWBJ
    Filet ISO228 G1/2 DIN3852,forma E,316L, montare flush313.-282.-257.- PMP21-BA1AxxBWJJ
    Filet ISO228 G1/4 EN837, 316L313.-282.-257.- PMP21-BA1AxxBWTJ
    Filet ISO228 G1/2, orificiu 11.4mm, 316L313.-282.-257.- PMP21-BA1AxxBWWJ

    Accessories

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Weld-in adapter G1/2 Conexiune proces flush. Material: 316L. Pentru:PMP51, PMP21, PTP31B. Instalare corecta numai cu dummy.53.02 52002643
    Adaptor pt. sudura G1 3.1 Conexiune flush. Pentru: PMP135, PMP51, PMP23, PTP35, PTP33B. Material: 316L. Certificat de material EN10204-3.1. Instalare corecta numai cu dummy.125.30 52010171
    Cable 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m Conector M12. 5m cablu PVC, piulita Cu Sn/Ni. Pentru: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.7.25 52010285
    Socket for plug 4p-125V, 4A-M12 Priza M12 conectare demontabila. Utilizare: Conector M12.15.55 52006263
    25.41 71114212
    Display PHX20 Display 4-20mA, 4 digiti rosu. Fisa DIN43650, protectie IP65. Indicator liber programabil. Cadere de tensiune <= 5V. Utilizare: Cerabar T.144.-134.-127.- 52022914

    Prețuri valabile până la 30.09.2019 în EUR per unitate (nu include transportul și TVA -ul). Vizualizează
    Endress + Hauser Termeni și condiții

    Acest senzor de presiune Cerabar nu se potriveşte perfect aplicației dvs.?

    Persoanele care au cumpărat acest produs, au vizualizat de asemenea și

  • Aplicaţie

    Cerabar este un traductor de presiune pentru măsurarea presiunii absolute şi manometrice la gaze, vapori, lichide şi pulberi. Traductorul Cerabar poate fi utilizat în aplicaţii diverse datorită unei game largi de conexiuni de proces.

    Funcționare

    Diafragmă ceramică de izolare a procesului: Senzorul ceramic este un senzor fără ulei, ceea ce înseamnă că presiunea de proces acţionează direct asupra diafragmei ceramice robuste de izolare a procesului, ducând la deformarea acesteia. O modificare a capacitanţei dependentă de presiune este măsurată la electrozii substratului ceramic şi la diafragma de izolare a procesului.

    Diafragmă metalică de izolare a procesului: Presiunea de proces deviază diafragma metalică izolatoare de proces a senzorului şi un fluid de umplere transferă presiunea la o punte Wheatstone (tehnologie semiconductoare). Este măsurată şi evaluată schimbarea dependentă de presiune a tensiunii de ieşire a punţii.

    Exemplu de aplicație

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Application example

    Traductor de presiune Cerabar (a) cu dispozitiv de închidere (b) pentru conducte

  • Date tehnice

    Ieșire
    Semnal de ieșire 4 până la 20 mA (două cabluri)
    Interval semnal între 4 şi 20 mA între 3,8 și 20,5 mA
    Sarcină
    între 4 şi 20 mA
    RLmax ≤ (UB – 6.5 V) / 22 mA 1)
    Semnal alarmă
    între 4 şi 20 mA

    alarmă max. >21 mA;

    alarmă min. curent reglabil

    Comportament dinamic  Constantă de timp (T90) 15 ms
     1) RLmax: rezistenţa maximă a sarcinii; UB: tensiune de alimentare
    Sursă de alimentare cu energie electrică
    Tensiune de alimentare de la 10 la 30 V CC
    Consum de curent ≤ 26 mA
    Grad de protecție Cablu: IP66/68 NEMA, tip 4X/6P
    Mufă M12: IP65/67 NEMA, tip 4X
    Mufă supapă: IP65 NEMA, tip 4X
    Influenţa alimentării cu energie electrică ≤0,005 % din URL/1 V
    Variaţie reziduală ±5 %
    Caracteristici de funcționare
    Precizia punctului de referinţă ±0,3 %
    Schimbarea termică a semnalului de ieşire zero şi intervalul de ieşire

    <1 bar (15 psi): <1,2 %;

    ≥1 bar (15 psi): <1 %

    Stabilitate pe termen lung

    1 an: ±0,2 %;

    5 ani: ±0,4 %;

    8 ani: ±0,45 %

    Timp de comutare ≤2 s
    Mediu ambiant
    Domeniu de temperatură ambiantă

    –40 până la +85 °C (–40 până la +185 °F)

    Dispozitive pentru zone periculoase: –40 până la +70 °C (–40 până la +158 °F)

    Domeniu de temperatură de depozitare De la –40 la +85 °C (de la –40 la +185 °F)
    Clasa climatică Clasa 3K5
    Compatibilitate electromagnetică

    – Emisie de interferenţă conform EN 61326 pentru echipamentele din clasa B

    – Imunitate la interferenţă conform EN 61326, anexa A (sectorul industrial)

    – Compatibilitate electromagnetică în conformitate cu recomandarea NAMUR EMC (NE21)

    Proces
    Domeniu de temperatură de proces PMC21: –25 până la +100 °C (–13 până la +212 °F);
    pentru aplicaţii cu oxigen: –10 până la +60 °C (+14 până la +140 °F);
    PMP21: 40 până la +100 °C (–40 până la +212 °F)
    Materiale PMC21
    Materiale care nu intră în contact cu procesul Carcasă: oţel inoxidabil 316L (1.4404)
    Materiale în contact
    cu procesul
    Conexiuni de proces: 316L (1.4435);
    Diafragmă ceramică de izolare a procesului: Al2O3 în conformitate cu FDA;
    Certificat de conformitate TSE pentru toate componentele dispozitivului care se află în contact cu procesul;
    Garnitură de etanșare: Viton FKM sau EPDM
    Materiale PMP21
    Materiale care nu intră în contact cu procesul

    Carcasă: oţel inoxidabil 316L (1.4404);
    Ulei de umplere: ulei sintetic NSF-H1 în conformitate cu FDA 21 CFR 178.3570

    Materiale în contact cu procesul Conexiuni de proces: 316L;
    Diafragmă metalică izolatoare de proces: AISI 316L (1.4435);
    Certificat de conformitate TSE pentru toate componentele dispozitivului care se află în contact cu procesul;
    Cu diafragmă de izolare a procesului montată încastrat: Garnitură de etanșare: Viton FKM
    Aprobări
    Ex ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    ATEX II 3G EEx eC IIC T4 Gc
    CSA C/US IS Cl. I Div. 1 Gr. A-D
    FM IS Cl. I, Div.1 Gr. A-D T4
    IEC Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    NEPSI Ex ia IIC T4
    Directiva privind echipamentele sub presiune

    Dimensiuni în mm (ţoli)

    Carcasă

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Dimensions

    a) PMC21

    b) PMP21

    c) Mufă M12, IP65/67

    d) Mufă supapă

    e) Cable

     

    Instalare conform manualului de instrucţiuni.

    Dimensiuni conexiuni de proces PMC21 în mm (țoli)

    Conexiuni de proces cu diafragmă ceramică internă izolatoare de proces

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Dimensions Process connenctions ceramic

    a) Filet ISO 228 G¼"

    b) Filet ISO 228 G¼" (interior)

    c) Filet ISO 228 G½"

    d) Filet ISO 228 G½", diametru interior 11,4 mm (0,45 in)

    e) Filet DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (filet interior)

    h) ASME½" MNPT, diametru interior 11,4 mm (0,45 in)

    Dimensiuni conexiuni de proces PMP21 în mm (țoli)

    Conexiuni de proces cu diafragmă metalică internă izolatoare de proces

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal

    a) Filet ISO 228 G¼"

    b) Filet ISO 228 G¼" (interior)

    c) Filet ISO 228 G½"

    d) Filet ISO 228 G½", diametru interior 11,4 mm (0,45 in)

    e) Filet DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (filet interior)

    h) ASME½" MNPT, diametru interior 11,4 mm (0,45 in)

     

    * până la 100 bari (1500 psi) / ** 400 bari (6000 psi)

    Conexiuni de proces cu diafragmă metalică izolatoare de proces montată încastrat

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Dimensions Process connenctions metal flush-mounted

    a) Filet ISO 228 G½" DIN3852

    b) Filet ISO 228 G½" Inel „O"

     

    * până la 100 bari (1500 psi) / ** 400 bari (6000 psi)

    Conexiune electrică

    Ieșire 4 până la 20 mA

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Electrical connection 4 to 20 mA

    a) Mufă M12

    b) Mufă supapă

    c) Cablu

     

    Cablu:
    1: maro = L+
    2: albastru = L–
    3: verde/galben = legare la pământ
    (a): furtun aer de referinţă

  • Mai multe documente pentru PMP21
    Mai multe documente pentru PMC21
  • Previous models: PMP131 / PMC131

    Previous model:

    Căutare:
    Niciun rezultat