Pressure sensor for absolute and gauge pressures up to 400 bar

Traductor de presiune cu senzori ceramici și metalici

Cerabar PMC11 / PMP11

Ai nevoie de ajutor?

Info-Hotline
+373 2 22 61 60

    • Reproductibilitate înaltă şi stabilitate pe termen lung
    • Domenii de măsură particularizate
    • Conexiune de proces montată încastrat, disponibilă opțional

    Specificaţii pe scurt

    Medii Gaze, vapori, lichide şi pulberi
    Ieșire 4 până la 20 mA, 0 până la 10 V
    Temperatură de proces de la –25 la +85 °C (de la –13 la +185 °F)
    Domenii de măsură De la –400 la +400 mbari (–6 până la +6 psi)
    la –1 până la +40 bari (–15 până la +600 psi)
    Precizie de referinţă ±0,5 %

    Cerabar PMC11 - Customized measurement span

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    IesireConexiune proces1 la 34 la 1011+
    4-20mAFilet ISO228 G1/4 (intern), 316L176.-158.-144.- PMC11-AA1xxxJWAJx
    Filet ISO228 G1/2 EN837, 316L176.-158.-144.- PMC11-AA1xxxJWBJx
    Filet ISO228 G1/4 EN837, 316L176.-158.-144.- PMC11-AA1xxxJWTJx
    Filet ISO228 G1/2, orificiu 11.4mm, 316L176.-158.-144.- PMC11-AA1xxxJWWJx
    0-10VFilet ISO228 G1/4 (intern), 316L176.-158.-144.- PMC11-AA2xxxJWAJx
    Filet ISO228 G1/2 EN837, 316L176.-158.-144.- PMC11-AA2xxxJWBJx
    Filet ISO228 G1/4 EN837, 316L176.-158.-144.- PMC11-AA2xxxJWTJx
    Filet ISO228 G1/2, orificiu 11.4mm, 316L176.-158.-144.- PMC11-AA2xxxJWWJx

    Cerabar PMC11 - Measurement span = Sensor range

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    IesireConexiune proces1 la 34 la 1011+
    4-20mAFilet ISO228 G1/4 (intern), 316L176.-158.-144.- PMC11-AA1xxxBWAJx
    Filet ISO228 G1/2 EN837, 316L176.-158.-144.- PMC11-AA1xxxBWBJx
    Filet ISO228 G1/4 EN837, 316L176.-158.-144.- PMC11-AA1xxxBWTJx
    Filet ISO228 G1/2, orificiu 11.4mm, 316L176.-158.-144.- PMC11-AA1xxxBWWJx
    0-10VFilet ISO228 G1/4 (intern), 316L176.-158.-144.- PMC11-AA2xxxBWAJx
    Filet ISO228 G1/2 EN837, 316L176.-158.-144.- PMC11-AA2xxxBWBJx
    Filet ISO228 G1/4 EN837, 316L176.-158.-144.- PMC11-AA2xxxBWTJx
    Filet ISO228 G1/2, orificiu 11.4mm, 316L176.-158.-144.- PMC11-AA2xxxBWWJx

    Cerabar PMP11 - Customized measurement span

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    IesireConexiune proces1 la 34 la 1011+
    4-20mAFilet ISO228 G1/4 (intern), 316L173.-155.-142.- PMP11-AA1xxxJWAJ
    Filet ISO228 G1/2 EN837, 316L173.-155.-142.- PMP11-AA1xxxJWBJ
    Filet ISO228 G1/2 DIN3852,forma E,316L, montare flush173.-155.-142.- PMP11-AA1xxxJWJJ
    Filet ISO228 G1/4 EN837, 316L173.-155.-142.- PMP11-AA1xxxJWTJ
    Filet ISO228 G1/2, orificiu 11.4mm, 316L173.-155.-142.- PMP11-AA1xxxJWWJ
    0-10VFilet ISO228 G1/4 (intern), 316L173.-155.-142.- PMP11-AA2xxxJWAJ
    Filet ISO228 G1/2 EN837, 316L173.-155.-142.- PMP11-AA2xxxJWBJ
    Filet ISO228 G1/2 DIN3852,forma E,316L, montare flush173.-155.-142.- PMP11-AA2xxxJWJJ
    Filet ISO228 G1/4 EN837, 316L173.-155.-142.- PMP11-AA2xxxJWTJ
    Filet ISO228 G1/2, orificiu 11.4mm, 316L173.-155.-142.- PMP11-AA2xxxJWWJ

    Cerabar PMP11 - Measurement span = Sensor range

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    IesireConexiune proces1 la 34 la 1011+
    4-20mAFilet ISO228 G1/4 (intern), 316L173.-155.-142.- PMP11-AA1xxxBWAJ
    Filet ISO228 G1/2 EN837, 316L173.-155.-142.- PMP11-AA1xxxBWBJ
    Filet ISO228 G1/2 DIN3852,forma E,316L, montare flush173.-155.-142.- PMP11-AA1xxxBWJJ
    Filet ISO228 G1/4 EN837, 316L173.-155.-142.- PMP11-AA1xxxBWTJ
    Filet ISO228 G1/2, orificiu 11.4mm, 316L173.-155.-142.- PMP11-AA1xxxBWWJ
    0-10VFilet ISO228 G1/4 (intern), 316L173.-155.-142.- PMP11-AA2xxxBWAJ
    Filet ISO228 G1/2 EN837, 316L173.-155.-142.- PMP11-AA2xxxBWBJ
    Filet ISO228 G1/2 DIN3852,forma E,316L, montare flush173.-155.-142.- PMP11-AA2xxxBWJJ
    Filet ISO228 G1/4 EN837, 316L173.-155.-142.- PMP11-AA2xxxBWTJ
    Filet ISO228 G1/2, orificiu 11.4mm, 316L173.-155.-142.- PMP11-AA2xxxBWWJ

    Accessories

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Weld-in adapter G1/2 Conexiune proces flush. Material: 316L. Pentru:PMP51, PMP21, PTP31B. Instalare corecta numai cu dummy.53.02 52002643
    Adaptor pt. sudura G1 3.1 Conexiune flush. Pentru: PMP135, PMP51, PMP23, PTP35, PTP33B. Material: 316L. Certificat de material EN10204-3.1. Instalare corecta numai cu dummy.125.30 52010171
    Socket for plug 4p-125V, 4A-M12 Priza M12 conectare demontabila. Utilizare: Conector M12.15.55 52006263
    Cable 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m Conector M12. 5m cablu PVC, piulita Cu Sn/Ni. Pentru: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.7.25 52010285
    25.41 71114212
    Display PHX20 Display 4-20mA, 4 digiti rosu. Fisa DIN43650, protectie IP65. Indicator liber programabil. Cadere de tensiune <= 5V. Utilizare: Cerabar T.144.-134.-127.- 52022914

    Prețuri valabile până la 30.09.2019 în EUR per unitate (nu include transportul și TVA -ul). Vizualizează
    Endress + Hauser Termeni și condiții

    Acest senzor de presiune Cerabar nu se potriveşte perfect aplicației dvs.?

    Persoanele care au cumpărat acest produs, au vizualizat de asemenea și

  • Aplicație

    Cerabar este un traductor de presiune pentru măsurarea presiunii manometrice la gaze, vapori, lichide şi pulberi. Traductorul Cerabar poate fi utilizat în aplicaţii diverse datorită unei game largi de conexiuni de proces.

    Funcționare

    Diafragmă ceramică de izolare a procesului: Senzorul ceramic este un senzor fără ulei, ceea ce înseamnă că presiunea de proces acţionează direct asupra diafragmei ceramice robuste de izolare a procesului, ducând la deformarea acesteia. O modificare a capacitanţei dependentă de presiune este măsurată la electrozii substratului ceramic şi la diafragma de izolare a procesului.

    Diafragmă metalică de izolare a procesului: Presiunea de proces deviază diafragma metalică izolatoare de proces a senzorului şi un fluid de umplere transferă presiunea la o punte Wheatstone (tehnologie semiconductoare). Este măsurată şi evaluată schimbarea dependentă de presiune a tensiunii de ieşire a punţii.

    Exemplu de aplicație

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Application example

    Traductor de presiune Cerabar (a) cu dispozitiv de închidere (b) pentru conducte

  • Date tehnice

    Ieșire
    Semnal de ieșire 4 până la 20 mA (două cabluri); 0 până la 10 V (trei cabluri)
    Interval semnal
    între 4 şi 20 mA
    între 3,8 și 20,5 mA
    Sarcină
    între 4 şi 20 mA
    RLmax ≤ (UB – 6.5 V) / 22 mA 1)
    Rezistenţă de sarcină (pentru dispozitive cu 0 până la 10 V) Rezistenţa sarcinii trebuie să fie ≥ 5 [kΩ]
    Semnal alarmă
    între 4 şi 20 mA
    Alarmă max. >21 mA
    Comportament dinamic Constantă de timp (T90) 15 ms
    1) RLmax: rezistenţa maximă a sarcinii; UB: tensiune de alimentare
    Sursă de alimentare cu energie electrică
    Tensiune de alimentare

    Ieșire între 4 și 20 mA: 10 până la 30 V c.c.;

    Ieșire între 0 și 10 V: 12 până la 30 V c.c.

    Consum de curent

    două cabluri: ≤26 mA;

    trei cabluri: <12 mA

    Grad de protecție Incintă IP65 NEMA de tip 4X
    Influenţa alimentării cu energie electrică ≤0,005 % pentru URL/1 V
    Variaţie reziduală ±5 %
    Caracteristici de funcționare
    Precizia punctului de referinţă ±0,5 %
    Schimbarea termică a semnalului de ieşire zero şi intervalul de ieşire

    <1 bar (15 psi): <1 %;

    ≥1 bar (15 psi): <0,8 %

    Stabilitate pe termen lung

    1 an: ±0,2 %;

    5 ani: ±0,4 %;

    8 ani: ±0,45 %

    Timp de comutare ≤2 s
    Mediu ambiant
    Domeniu de temperatură ambiantă De la –40 la +70 °C (de la –40 la +158 °F)
    Domeniu de temperatură de depozitare De la –40 la +85 °C (de la –40 la +185 °F)
    Clasa climatică Clasa 3K5
    Compatibilitate electromagnetică

    – Emisie de interferenţă conform EN 61326 pentru echipamentele din clasa B

    – Imunitate la interferenţă conform EN 61326, anexa A (sectorul industrial)

    – Compatibilitate electromagnetică în conformitate cu recomandarea NAMUR EMC (NE21)

    Proces
    Domeniu de temperatură de proces –25 până la +85 °C (–13 până la +185 °F)
    Materiale PMC11
    Materiale care nu intră în contact cu procesul Carcasă: oţel inoxidabil 316L (1.4404)
    Materiale în contact cu procesul Conexiuni de proces: 316L (1.4435);
    Diafragmă ceramică de izolare a procesului: Al2O3 în conformitate cu FDA;
    Certificat de conformitate TSE pentru toate componentele dispozitivului care se află în contact cu procesul;
    Garnitură de etanșare: Viton FKM sau EPDM
    Materiale PMP11
    Materiale care nu intră în contact cu procesul Carcasă: oţel inoxidabil 316L (1.4404);
    Ulei de umplere: ulei sintetic NSF-H1 în conformitate cu FDA 21 CFR 178.3570
    Materiale în contact
    cu procesul
    Conexiuni de proces: 316L;
    Diafragmă metalică izolatoare de proces: AISI 316L (1.4435);
    Certificat de conformitate TSE pentru toate componentele dispozitivului care se află în contact cu procesul;
    Cu diafragmă de izolare a procesului montată încastrat: Garnitură de etanșare: Viton FKM
    Aprobări
    Directiva privind echipamentele sub presiune

    Dimensiuni în mm (ţoli)

    Carcasă

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Housing

    a) PMC11

    b) PMP11

    c) Mufă M12, IP 65

    d) Mufă supapă

     

    Instalare conform manualului de instrucţiuni.

    Dimensiuni conexiuni de proces PMC11 în mm (țoli)

    Conexiuni de proces cu diafragmă ceramică internă izolatoare de proces

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions ceramic

    a) Filet ISO 228 G¼"

    b) Filet ISO 228 G¼" (interior)

    c) Filet ISO 228 G½"

    d) Filet ISO 228 G½", diametru interior 11,4 mm (0,45 in)

    e) Filet DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (filet interior)

    h) ASME½" MNPT, diametru interior 11,4 mm (0,45 in)

    Dimensiuni conexiuni de proces PMP11 în mm (țoli)

    Conexiuni de proces cu diafragmă metalică internă izolatoare de proces

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal

    a) Filet ISO 228 G¼"

    b) Filet ISO 228 G¼" (interior)

    c) Filet ISO 228 G½"

    d) Filet ISO 228 G½", diametru interior 11,4 mm (0,45 in)

    e) Filet DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (filet interior)

    h) ASME½" MNPT, diametru interior 11,4 mm (0,45 in)

     

    * până la 100 bari (1500 psi) / ** 400 bari (6000 psi)

    Conexiuni de proces cu diafragmă metalică izolatoare de proces montată încastrat

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal flush-mounted

    a) Filet ISO 228 G½" DIN3852

    b) Filet ISO 228 G½" Inel „O"

     

    * până la 100 bari (1500 psi) / ** 400 bari (6000 psi)

    Conexiune electrică

    Ieșire 4 până la 20 mA

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Electrical connection 4 to 20 mA

    a) Mufă M12

    b) Mufă supapă

    c) Cablu

     

    Cablu:
    1: maro = L+
    2: albastru = L–
    3: verde/galben = legare la pământ
    (a): furtun aer de referinţă

    Ieșire 0 până la 10 V

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Electrical connection 0 to 10 V

    a) Mufă M12

    b) Mufă supapă

  • Mai multe documente pentru PMP11
    Mai multe documente pentru PMC11
  • Previous models: PMP131 / PMC131

    Previous model:

    Căutare:
    Niciun rezultat