Hygienic pressure sensor
A3IOLINK

Traductor de presiune cu senzori de metalici igienici încastraţi

Cerabar PMP23 - înlocuiește PMP135

de la €220,-
Ai nevoie de ajutor?

Info-Hotline
+373 2 22 61 60

    • Reproductibilitate înaltă şi stabilitate pe termen lung
    • Intervale de măsurare particularizate
    • Ulei de umplere conform FDA

    Specificaţii pe scurt

    Produs Gaze, vapori, lichide şi pulberi
    Ieşire 4...20 mA
    Precizia punctului de referinţă ±0,3 %
    Interval de temperatură de proces între –10 şi +100 °C; +135 °C pentru maxim o ora
    Intervale de măsurare

    Între –400 şi +400 mbari
    între –1 şi +40 bari 

    Cerabar PMP23 : Non hazardous area - Customized measurement span

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Iesire / Conexiune electricaConexiune proces1 la 34 la 1011+
    4-20mA - IP65Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A268.-241.-220.- PMP23-AA1xxxJ3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG275.-247.-225.- PMP23-AA1xxxJxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG279.-251.-229.- PMP23-AA1xxxJxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG315.-283.-258.- PMP23-AA1xxxJxxx
    4-20mA - IP69Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A291.-262.-238.- PMP23-AA1NxxJ3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG298.-268.-244.- PMP23-AA1NxxJxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG302.-272.-248.- PMP23-AA1NxxJxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG337.-304.-277.- PMP23-AA1NxxJxxx

    Cerabar PMP23 : Non hazardous area - Measurement span = Sensor range

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Iesire - Conexiune electricaConexiune proces1 la 34 la 1011+
    4-20mA - IP65Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A268.-241.-220.- PMP23-AA1xxxB3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG275.-247.-225.- PMP23-AA1xxxBxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG279.-251.-229.- PMP23-AA1xxxBxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG315.-283.-258.- PMP23-AA1xxxBxxx
    IO-Link; 4-20mA - IP65Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A268.-241.-220.- PMP23-AA7xxxB3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG275.-247.-225.- PMP23-AA7xxxBxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG279.-251.-229.- PMP23-AA7xxxBxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG315.-283.-258.- PMP23-AA7xxxBxxx
    4-20mA - IP69Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A291.-262.-238.- PMP23-AA1NxxB3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG298.-268.-244.- PMP23-AA1NxxBxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG302.-272.-248.- PMP23-AA1NxxBxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG337.-304.-277.- PMP23-AA1NxxBxxx
    IO-Link; 4-20mA - IP69Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A291.-262.-238.- PMP23-AA7NxxB3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG298.-268.-244.- PMP23-AA7NxxBxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG302.-272.-248.- PMP23-AA7NxxBxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG337.-304.-277.- PMP23-AA7NxxBxxx

    Cerabar PMP23 : ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb - Customized measurement span

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Iesire / Conexiune electricaConexiune proces1 la 34 la 1011+
    4-20mA - IP69Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A359.-323.-294.- PMP23-BA1NxxJ3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG366.-329.-300.- PMP23-BA1NxxJxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG370.-333.-303.- PMP23-BA1NxxJxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG405.-365.-332.- PMP23-BA1NxxJxxx

    Accessories

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Stut sudat G1, 316L Conexiune la proces flush. Pentru: PMP135, PTP35, PMP51, PMP23, PTP33B. Material: 316L. Instalare corecta numai cu dummy.74.78 52005087
    Adaptor pt. sudura G1 3.1 Conexiune flush. Pentru: PMP135, PMP51, PMP23, PTP35, PTP33B. Material: 316L. Certificat de material EN10204-3.1. Instalare corecta numai cu dummy.125.30 52010171
    adaptor sudura G1, d=60, 316L Accesoriu de montaj flush.. Material: 316L. Garnitura: silicon O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Pentru: FTL260/FTL20/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, PMP135, PMP23, PTP35, PMP51, PTP33B, TM401/TM411, TMR35.38.86 52001051
    adaptor sudura G1, d=60, 316L, 3.1 Conectare la proces flush. Material: 316L. Garnitura: silicone O-ring FDA, EHEDG, 3A compliant. Certificat EN10204-3.1 material. Pentru: MI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35, QMW43. Pentru: TM401/TM411, TMR35.137.45 52011896
    Socket for plug 4p-125V, 4A-M12 Priza M12 conectare demontabila. Utilizare: Conector M12.15.55 52006263
    Cable 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m Conector M12. 5m cablu PVC, piulita Cu Sn/Ni. Pentru: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.7.25 52010285
    25.41 71114212
    Cable 4x0,34, box M12, 316L, 90o, L=5m M12x1 plug. 5m cable PVC, 316L lock. Especially for sanitary applications.20.81 52024216
    Display PHX20 Display 4-20mA, 4 digiti rosu. Fisa DIN43650, protectie IP65. Indicator liber programabil. Cadere de tensiune <= 5V. Utilizare: Cerabar T.144.-134.-127.- 52022914

    Prețuri valabile până la 31.03.2020 în EUR per unitate (nu include transportul și TVA -ul). Vizualizează
    Endress + Hauser Termeni și condiții

    Acest senzor de presiune Cerabar nu se potriveşte perfect aplicației dvs.?

    Persoanele care au cumpărat acest produs, au vizualizat de asemenea și

  • Aplicaţie

    Cerabar este un traductor de presiune pentru măsurarea presiunii absolute şi manometrice a gazelor, vaporilor, lichidelor şi pulberilor putând fi utilizat în aplicaţii cu cerinţe de igienă. Traductorul Cerabar poate fi utilizat într-o multitudine de aplicaţii versatile datorită unei game largi de aprobări şi conexiuni de proces.

    Funcţionare

    Presiunea de proces curbează membrana metalică izolantă de proces a senzorului şi lichidul de umplere transferă presiunea către o punte tensiometrică Wheatstone (tehnologie semiconductoare). Este măsurată şi evaluată schimbarea dependentă de presiune a tensiunii de ieşire a punţii.

    Sistem de măsurare

    Traductor de presiune Cerabar PMP23 Semnal analogic de ieşire între 4 şi 20 mA (a) cu sursă de alimentare auxiliară, precum RN221N sau RMA42 (b) de la E-direct

  • Date tehnice

    Ieşire
    Semnal ieşire 4 la 20 mA (2-fire)
    IO-Link 4 la 20 mA (3- sau 4-fire)
    Capacitatea de racordare – Status comutator ON: Ia ≤ 250 mA
    – Status comutator OFF: Ia ≤1 mA
    – Cădere de tensiune PNP: ≤2 V
    Interval semnal între 4 şi 20 mA 3,8...20,5 mA
    Sarcină 4 şi 20 mA RLmax ≤ (UB – 6,5 V)/22 mA 1)
    Semnal alarmă între 4 şi 20 mA alarmă max. >21 mA;
    alarmă min. curent reglabil
    Comportament dinamic 4 la 20 mA: Timp constant (T90) 15 ms
    IO-Link: Timp constant (T90) 16 ms
    1) RLmax: rezistenţa maximă a sarcinii; UB: tensiune de alimentare
    Alimentare cu energie electrică
    Tensiune de alimentare 10...30 V CC
    Consum de curent 4 to 20 mA: ≤ 26 mA
    IO-Link: max. ≤ 300 mA
    Grad de protecţie – Cablu: IP66/68 NEMA Tip 4X/6P
    – Mufă M12 din plastic: IP65/67 NEMA Tip 4X
    – Mufă M12 din metal: IP66/69 NEMA, tip 4X
    – Fişă supapă: IP65 NEMA Tip 4X
    Influenţa alimentării cu energie electrică ≤0.005% of URL/1 V
    Variaţie reziduală ±5 %
    Caracteristici de performanţă
    Precizia punctului de referinţă ±0,3 %
    Schimbarea termică a semnalului de ieşire zero şi intervalul de ieşire <1 bar: <1,2 %;
    ≥1 bar: <1 %
    Stabilitate pe termen lung

    1 an: ±0,2%;
    5 ani: ±0,4%;
    8 ani: ±0,45%

    Timp de comutare ≤2 s
    Mediu
    Interval temperatură ambiantă De la –40 la +85 °C 
    Dispozitive pentru zonele cu risc sau cu IO-Link: De la –40 la +70 °C 
    Interval temperatură de depozitare De la –40 la +85 °C 
    Clasă climatică Clasa 4K4H
    Compatibilitate electromagnetică – Emisie de interferenţă conform EN 61326 pentru echipamentele din clasa B
    – Imunitate la interferenţă conform EN 61326, anexa A (sectorul industrial)
    – Compatibilitate electromagnetică în conformitate cu recomandarea NAMUR EMC (NE21) (nu pentru dispozitivele cu IO-Link)
    Proces
    Interval de temperatură de proces Între –10 şi +100 °C
    Sterilizare la faţa locului (SIP) la +135°C pentru maxim o oră
    Materiale
    Materiale care nu intră în contact cu procesul – Carcasă: Oţel inoxidabil 316L
    – Ulei de umplere: ulei sintetic NSF-H1 în conformitate cu FDA 21 CFR 178.3570
    Materiale în contact cu procesul – Conexiuni de proces: 316L
    – membrană metalică izolantă de proces: AISI 316L
    – Certificat de conformitate TSE pentru toate componentele dispozitivului care se află în contact cu procesul
    Aprobări
    Ex ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    CSA C/US IS Cl. I Div. 1 Gr. A-D
    FM IS Cl. I, Div.1 Gr. A-D T4
    IEC Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    NEPSI Ex ia IIC T4
    EAC Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    3-A, EHEDG, EG1935/2004
    Directiva privind echipamentele sub presiune

    Dimensiuni în mm

    Carcasă

    Dimensions Housing PMP23 RO

    a) Mufă M12, Capacul carcasei confecţionat din plastic

    b) Mufă M12, Capacul carcasei confecţionat din metal

    c) Fişă supapa

    d) Cablu

     

    Instalare in conformitate cu manual de instrucțiuni

    Conexiuni de proces cu membrană metalică izolantă de proces încastrata

    a) Filet ISO 228 G 1" Articulaţie metalica

    b) Filet ISO 228 G 1" Etanşare cu inel O

    c) Filet M24×1,5

     

    Conexiuni igienice

    a) DIN 11851 DN 25

    b) DIN 11851 DN 40

    c) DIN 11851 DN 50

    d) SMS 1½"

    e) Clemă ISO 2852 DN 22

    f) Clemă triplă ISO 2852 DN 25 – DN 38

    g) Clemă triplă ISO 2852 DN 40 – DN 51

    h) Ţeavă Varivent F DN25-32

    i) Ţeavă Varivent N DN40-162

    j) Adaptor universal 44 mm

    Conexiune electrică

    Ieşire 4...20 mA

    Electrical connection PMP23 RO

    a) Ieşire 4...20 mA

    b) Mufă M12

    c) Fişă supapa

    d) Cablu

    e) Dispozitive cu IO-Link

    f) Mufă M12


    Cablu:
    1: maro = L+
    2: albastru = L–
    3: verde/galben = împământare conexiune
    (a): furtun aer de referinţa

  • Mai multe documente pentru PMP23
  • IO-Link

    Pe lângă beneficiile sale generale, rezumate mai jos, utilizarea comunicaţiei IO-Link point-to-point cu Cerabar PMP23, senzorul nostru de
    presiune igienică, permite:

    • Crearea intervalului de măsurare
    • Crearea de ieșire analogică și o ieșire comutatoare

     

    Beneficii generale ale IO-Link
    Valori de măsurare digitale:

    • Transmisie impecabilă (exemplu: cauza fiind EMC)
    • Nicio conversie, astfel o mai mare şi totală precizie

     

    Mai multe date

    • Posibilitatea de a aduce mai multe valori
    • Informaţii detaliate cu privire la defecte
    • Informaţii suplimentare despre proces

     

    Stocare centrală a parametrilor

    • Posibilitatea de a încărca configurarea parametrilor de la master într-un dispozitiv
    • Configurarea poate fi duplicată de la un dispozitiv la un altul următor
    • Oprirea de la distanţă a senzorului de mentenanţă
  • Previous model: PMP135

    Previous model:

    Căutare:
    Niciun rezultat