Sondă de temperatură iTHERM ModuLine TM101
BLUETOOTH

Sondă de temperatură RTD sau termocuplu pentru instalare directă în diferite aplicaţii industriale

iTHERM ModuLine TM101

de la €55,-
Ai nevoie de ajutor?

Info-Hotline
+373 2 22 61 60

    • Senzor şi componente electronice de mare precizie
    • Gamă largă de conexiuni de proces
    • Conectivitate Bluetooth® (cu TMT71)

    Specificaţii pe scurt

    Tip senzor – Peliculă fină Pt100 de la –50 la +200 °C (de la –58 la +392 °F)
    – Termocuplu, tip K de la –40 la +650 °C (de la –40 la +1202 °F)
    Transmiţător TMT71 4 până la 20 mA, precizie 0,1 K
    Conexiuni de proces Filet, piuliţă înfundată, fitinguri de strângere
    Predecesorii TST487 / TSM487

    Thermometer General Application TM101 - PT100

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Conexiune electricaConectare la proces, materialLungime imersie U1 la 34 la 1011+
    Bloc terminalG1/2 filet exterior; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm67.-60.-55.- TM101-AACCxxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm77.-70.-63.- TM101-AACCxxGC1A1A1
    M18x1.5 filet exterior; 316L / M20x1.5 filet exterior; 316L / G1/4 filet exterior; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm75.-67.-61.- TM101-AAxxxxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm86.-77.-70.- TM101-AAxxxxGC1A1A1
    G1/2 dop piulita; 316L / G3/4 dop piulita; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm79.-71.-65.- TM101-AAxxxxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm90.-81.-74.- TM101-AAxxxxGC1A1A1
    4-20mA, 1 canal TMT71, traductor DIN BG1/2 filet exterior; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm170.-153.-139.- TM101-AACCxxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm181.-163.-148.- TM101-AACCxxGC2C1A1
    M18x1.5 filet exterior; 316L / M20x1.5 filet exterior; 316L / G1/4 filet exterior; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm178.-160.-146.- TM101-AAxxxxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm189.-170.-155.- TM101-AAxxxxGC2C1A1
    G1/2 dop piulita; 316L / G3/4 dop piulita; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm182.-164.-150.- TM101-AAxxxxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm193.-174.-159.- TM101-AAxxxxGC2C1A1

    Thermometer General Application TM101 - TC type K

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Conexiune electricaConectare la proces, materialLungime imersie U1 la 34 la 1011+
    Bloc terminalG1/2 filet exterior; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm67.-60.-55.- TM101-AACCxxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm77.-70.-63.- TM101-AACCxxGH1A1A1
    M18x1.5 filet exterior; 316L / M20x1.5 filet exterior; 316L / G1/4 filet exterior; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm75.-67.-61.- TM101-AAxxxxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm86.-77.-70.- TM101-AAxxxxGH1A1A1
    G1/2 dop piulita; 316L / G3/4 dop piulita; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm79.-71.-65.- TM101-AAxxxxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm90.-81.-74.- TM101-AAxxxxGH1A1A1
    4-20mA, 1 canal TMT71, traductor DIN BG1/2 filet exterior; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm170.-153.-139.- TM101-AACCxxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm181.-163.-148.- TM101-AACCxxGH2C1A1
    M18x1.5 filet exterior; 316L / M20x1.5 filet exterior; 316L / G1/4 filet exterior; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm178.-160.-146.- TM101-AAxxxxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm189.-170.-155.- TM101-AAxxxxGH2C1A1
    G1/2 dop piulita; 316L / G3/4 dop piulita; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm182.-164.-150.- TM101-AAxxxxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm193.-174.-159.- TM101-AAxxxxGH2C1A1

    Prețuri valabile până la 30.06.2020 în EUR per unitate (nu include transportul și TVA -ul). Vizualizează
    Endress + Hauser Termeni și condiții

  • Aplicaţie

    Ansamblul pentru temperatură iTHERM ModuLine TM101 este utilizat pe scară largă în numeroase aplicaţii de regim de bază sau mediu în vase sau în conducte cu presiune joasă şi fără temperaturi extreme.

    Funcţie

    Inserţia senzorului izolată mineral stă într-un tub protector. Componentele electronice integrate (opţionale) convertesc valoarea de rezistenţă într-un semnal de temperatură liniar de 4 până la 20 mA.

    Exemple de instalare

    Sondă de temperatură iTHERM ModuLine TM101 - Exemple de instalare

    1 – 2 În conducte cu o secţiune transversală mică, vârful senzorului trebuie să atingă sau să se extindă dincolo de axa centrală a conductei (= U).

    3 – 4 Orientare înclinată.

     

     

    Lungimea de imersare a termometrului influenţează precizia. Dacă lungimea de imersiune este prea mică, erorile de măsurare sunt cauzate de conducţia căldurii prin conexiunea de proces şi peretele containerului. Prin urmare, în cazul instalării într-o conductă, lungimea de imersare trebuie să fie cel puţin jumătate din diametrul conductei. O altă soluţie ar putea fi instalarea la unghi (consultaţi 3 şi 4). Atunci când se stabileşte lungimea de imersare sau adâncimea de imersare, trebuie luaţi în considerare toţi parametrii de termometru şi proces care vor fi măsuraţi (de exemplu viteza debitului, presiunea de proces). Piesele-pereche pentru conexiunile de proces şi garnituri nu sunt furnizate împreună cu termometrul, ci trebuie comandate separat, dacă este necesar.

  • Date tehnice

    Intrare
    Interval de măsurare Depinde de tipul de senzor utilizat
    Tip de senzor – Peliculă fină Pt100 de la –50 la +200 °C (de la –58 la +392 °F)
    – Termocuplu TC, tip K de la –40 la +650 °C (de la –40 la +1 202 °F)
    Ieşire
    Senzor Pt100 / Termocuplu tip K
    Transmiţător De la 4 la 20 mA
    Alimentare cu energie electrică
    Tip conexiune senzor RTD – Bloc de conexiuni montat
    – Transmiţător montat pe cap TMT7x (o singură intrare)
    Tip de termocuplu conexiune (TC) senzor – Bloc de conexiuni montat
    – Transmiţător montat pe cap TMT7x (o singură intrare)
    Conform IEC 60584 Tip K: verde (+), alb (–)
    Conform ASTM E230 Tip K: galben (+), roşu (–)
    Eroare maximă măsurată
    Standard IEC 60584 / ASTM E230/ANSI MC96.1
    Tip K (NiCr-NiAl)
    Toleranţă standard

    Clasa, 2

    Abatere; ±2,5 °C (de la –40 la 333 °C) ±0.0075 |t| (de la 333 la 1 200 °C) / Abatere, se aplică valoarea corespunzătoare mai mare
    ±2,2 K sau ±0,02 |t| (de la –200 la 0 °C)
    ±2,2 K sau ±0,0075 |t| (de la 0 la 1 260 °C)

    Toleranţă specială

    Clasa, 1

    Abatere; ±1,5 °C (de la –40 la 375 °C) ±0,004 |t| (de la 375 la 1 000 °C) / Deviaţie, se aplică valoarea respectivă mai mare
    ±1,1 K sau ±0,004 |t|(de la 0 la 1 260 °C)

    Timp de răspuns
    Teste în apă la 0,4 m/s (1,3 ft/s), conform IEC 60751; Modificare în trepte de 10 K a temperaturii.
    Inserţie RTD t50 : 5 s, t90 : 11 s
    Inserţie termocuplu (TC) t50 : 4 s, t90 : 9 s
    Rezistenţa izolaţiei
    RTD Rezistenţa izolaţiei conform IEC 60751 > 100 MΩ la 25 °C între borne şi materialul mantalei măsurată cu o tensiune de testare minimă de 100 V c.c.
    TC Rezistenţa izolaţiei conform IEC 1515 între borne şi materialul mantalei cu o tensiune de testare de 500 V c.c.:
    – > 1 GΩ la 20 °C
    – > 5 MΩ la 500 °C
    Mediu
    Interval de temperatură ambiantă

    Cap terminal cu transmiţător cu cap montat: de la –40 la 85 °C (de la –40 la 185 °F)

    Cap terminal cu transmiţător cu cap montat: de la –20 la 70 °C (de la –4 la 158 °F)

    Temperatură de depozitare Pentru informaţii, consultaţi temperatura ambiantă
    Umiditate – Condensare permisă conform standardului IEC 60 068-2-33
    – Umiditate relativă max.: 95% conform standardului IEC 60068-2-30
    Clasă climatică Conform EN 60654-1, Clasa C
    Grad de protecţie Max. IP66 (Incintă NEMA tip 4x.), în funcţie de design (cap terminal, conector etc.)
    Şocuri şi vibraţii -
    rezistenţă
    Inserţiile Endress+Hauser depăşesc cerinţele standardului IEC 60751 care prevăd o rezistenţă de 3 g la şocuri şi vibraţii într-un interval de 10 până la 500 Hz.
    Material
    Material AISI 316L; 1.4404; 1.4435 / aliaj600; 2.4816
    Temperatură max. recomandată pentru utilizare continuă în aer 650 °C (1 202 °F) / 1 100 °C (2 012 °F)
    Proprietăţi AISI 316L; 1.4404; 1.4435 – Oţel inoxidabil, austenitic
    – Rezistență ridicată la coroziune în general
    – În special, rezistență ridicată la coroziune în atmosfere neoxidante, acide şi bazate pe cloruri, prin adăugarea molibdenului (de exemplu acid fosforic şi sulfuric, acid acetic şi tartric cu concentrație redusă)
    – Rezistență sporită la corodare şi coroziune intragranulară
    – Comparativ cu 1.4404, 1.4435 are o rezistență şi mai ridicată la coroziune şi un conținut de ferită delta mai scăzut
    Proprietăţi aliaj600; 2.4816 – Un aliaj nichel/crom cu o bună rezistenţă la oxidare şi atmosfere agresive, oxidante, reducătoare, chiar şi la temperaturi ridicate
    – Rezistent în special la coroziunea cauzată de clorul gazos şi mediile clorinate, precum şi de multe orice minerale oxidante şi acizi organici, apă de mare etc.
    – Coroziune din cauza apei ultrapure
    – A nu se utiliza în atmosfere care conţin sulf
    Inserții
    Dispozitivul prezintă o inserţie care nu este înlocuibilă. Mantaua este sudată la conexiunea de proces pentru a asigura etanşeitatea.
    Senzor, peliculă fină standard
    Design senzor; metodă conexiune 1 × sau 2 × Pt100, 3 sau 4 cabluri, versiune de bază, manta de oţel inoxidabil
    Rezistență la vibrații a vârfului de inserție Până la 3g
    Interval de măsurare; clasă de precizie De la –50 la +200 °C (de la –58 la +392 °F), clasa A sau B
    Diametru 6 mm (¹⁄₄ in)
    Termocupluri TC tip K
    Design senzor Cablu TC cu manta aliaj600, izolaţie minerală
    Rezistenţă la vibraţii a vârfului de inserţie Până la 3g
    Interval de măsurare de la –270 la 1 100 °C (de la –454 la 2 012 °F)
    Tip de conexiune Joncţiune caldă, fără împământare
    Diametru 6 mm (¹⁄₄ in)
    Certificate şi aprobări
    Compatibilitate electromagnetică (CEM) CEM în conformitate cu toate cerinţele relevante ale seriei EN 61326 şi ale recomandării NAMUR EMC (NE21). Pentru detalii, consultaţi Declaraţia de Conformitate.
    Fluctuaţi max. în timpul testelor CEM: < 1 % din intervalul de măsurare. Imunitate la interferenţe conform seriei IEC/EN 61326, cerinţe pentru zone industriale
    Emisie interferenţă conform seriei IEC/EN 61326, echipament electric clasa B

    Dimensiuni în mm (in)

    Sondă de temperatură iTHERM ModuLine TM101 - Dimensiuni 1

    A – Cu înveliş de protecţie şi piuliţă înfundată, filet interior, disponibil de tipul G½" şi G¼"
    B – Cu înveliş de protecţie
    C – Cu fiting de strângere filet NPT ½", versiune cu arc ca opţiune
    D – Fiting de strângere G½"
    E – Fără înveliş de protecţie, conexiune de proces cap terminal (cap Mignon), versiune filet metric
    F – Fără înveliş de protecţie, conexiune de proces cap terminal, versiune filet NPT ½"

     

    Instalare conform manualului de instrucţiuni.

    TA20L Mignon

    TA20L Mignon - Dimensiuni 2

    Specificaţie
    • Clasă de protecţie: IP66
    • Temperatură: de la –50 la +150 °C (de la –58 la +302 °F) fără presgarnitură de cablu
    • Material: aluminiu, garnituri acoperite cu pulbere de poliester: silicon
    • Intrare cablu filetat: M16 × 1,5
    • Conexiune garnitură de protecţie: M10 × 1
    • Culoare cap: albastru, RAL 5012; Culoare cap: gri, RAL 7035
    • Greutate: 420 g (14,81 oz)
    • Fără bornă de împământare

    Conexiune de proces filetată

    Conexiune de proces filetată - Dimensiuni 3

    Versiune cilindrică (partea stângă) şi conică (partea dreaptă)

    Versiune Lungime filet TL Lăţime deschidere cheie AF
     M  M20 × 1,5 14 mm (0,55 in) 27
    M18 × 1,5 12 mm (0,47 in) 24
     G G ½" 15 mm (0,6 in) 24
    G ¼" 12 mm (0,47 in) 24
    NPT NPT ½" 8 mm (0,32 in) 22

    Conexiune electrică

    Tip conexiune senzor RTD

    Bloc de conexiuni montat - Conexiune electrică 1

    Bloc de conexiuni montat

    A – 3 cabluri monofazată

    B – 2 × 3 cabluri monofazată

    C – 4 cabluri monofazată

    Transmiţător montat pe cap TMT7x (o singură intrare)

    Transmiţător montat pe cap TMT7x (o singură intrare) - Conexiune electrică 2

    Tip de termocuplu conexiune (TC) senzor

    Bloc de conexiuni montat - Conexiune electrică 3

    Bloc de conexiuni montat

    A – Şurub exterior
    B – Negru
    C – Tensiune de alimentare / conexiunea magistralei
    D – RTD intrare senzor, Ω: 4, 3 şi 2 cabluri
    E – TC intrare senzor, mV
    F – Conexiunea afişajului / interfaţă CDI
    R – Roşu
    W – Alb
    G – Verde

    Transmiţător montat pe cap TMT7x (o singură intrare) - Conexiune electrică 4

    Transmiţător montat pe cap TMT7x (o singură intrare)

    A – Şurub exterior
    B – Negru
    C – Tensiune de alimentare / conexiunea magistralei
    D – RTD intrare senzor, Ω: 4, 3 şi 2 cabluri
    E – TC intrare senzor, mV
    F – Conexiunea afişajului / interfaţă CDI
    R – Roşu
    W – Alb
    G – Verde

  • Mai multe documente pentru TM101