Traductor compact de temperature pentru aplicaţii grele

Easytemp TSM187

de la €143,-
Ai nevoie de ajutor?

Info-Hotline
+373 2 22 61 60

    • Senzor şi traductor de mare precizie
    • Inserţie înlocuibilă izolată mineral
    • Piese electronice înlocuibile

    Specificaţii pe scurt

    Lungime de imersare (diametru) 120 / 160 / 250 / 400 mm (⌀ 9 mm)
    Interval de temperatură de la -30 la +170 °C,
    de la 0 la 100 °C,
    de la 0 la 200 °C
    Presiune 50 bari la +20 °C
    1 bar la +400 °C
    Toleranţă <0,08 %, Pt100 Clasa A
    Timp de răspuns ≤18 s (T50), ≤55 s (T90)
    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Domeniu masuraLungime imersie L1 la 34 la 1011+
    TMT187, 4-20mA -30..+170oC120mm174.-157.-143.- TSM187-ADD
    160mm174.-157.-143.- TSM187-BDD
    250mm178.-160.-146.- TSM187-CDD
    400mm182.-163.-149.- TSM187-DDD
    TMT187, 4-20mA 0..+100oC120mm174.-157.-143.- TSM187-AFE
    160mm174.-157.-143.- TSM187-BFE
    250mm178.-160.-146.- TSM187-CFE
    400mm182.-163.-149.- TSM187-DFE
    TMT187, 4-20mA 0..+200oC120mm174.-157.-143.- TSM187-AFH
    160mm174.-157.-143.- TSM187-BFH
    250mm178.-160.-146.- TSM187-CFH
    400mm182.-163.-149.- TSM187-DFH

    Prețuri valabile până la 30.11.2017 în EUR per unitate (nu include transportul și TVA -ul). Vizualizează
    Endress + Hauser Termeni și condiții

    Persoanele care au cumpărat acest produs, au vizualizat de asemenea și

  • Aplicaţie

    Gama de traductoare compacte Easytemp TSM187 acoperă o mare varietate de necesităţi de pe piaţă. Aplicaţiile obişnuite pot fi găsite în industria chimică şi farmaceutică, industria de celuloză şi hârtie, industria apelor uzate şi industria alimentară. Se utilizează pe scară largă în vase şi conducte, unde este necesar un timp de răspuns rezonabil.

    Funcţie

    Ansamblul TSM187 include o inserţie înlocuibilă, într-o manta izolată mineral cu o conexiune de proces de G½". Tranductorul de capăt(DIN 43729 forma B) este decuplat termic printr-un tub prelungitor. Sistemele electronice integrate convertesc valoarea rezistenţei într-un semnal de temperatură liniar de 4 până la 20 mA.

    Instrucţiuni de instalare

    Instalare în ţeavă:

    a) La coturi, contra direcţiei de curgere

    b) În ţevi mai mici, orientat contra direcţiei de curgere

    c) Perpendicular pe direcţia de curgere

  • Date tehnice

    Senzor
    Element de detectare Rezistenţă platină, 1 × Pt100 (100 Ω la 0 °C)
    Interval de măsurare De la -30 la 170 °C, de la 0 la 100 °C, de la 0 la 200 °C
    Toleranţă Clasa A conform IEC 751: de la -50 la +250 °C
    Cablare Conexiune cu patru cabluri, cablu izolat mineral (MgO)
    Rezistenţă izolaţie ≥100 MΩ, tensiune de testare 250 V la temperatura ambiantă
    Diametru manta 6 mm
    Valoare timp de răspuns T50/18 s; T90/55 s; conform IEC 751
    Condiţii de funcţionare 50 bari la +20 °C, 1 bar la +400 °C
    Tub protector
    Formă DIN 43772 formă 2G
    Diametru 9 mm
    Material SS 316Ti/1.4571
    Conexiune de proces
    Formă DIN 43772 formă 2G
    Filet G½", 1.4571/SS 316TI
    Cap terminal
    Tip DIN 43729 forma B
    Clasă de protecţie IP 66/68
    Conexiune electrică M20×1,5
    Material Aluminiu, acoperit cu pulbere de poliester
    Ieşire (Transmiţător, înlocuibil)
    Semnal ieşire Transmiterea de la 4 până la 20 mA este liniară în raport cu temperatura şi rezistenţa
    Sarcină max. (Valimentare cu energie electrică -8 V)/0,022 A
    Curent de intrare
    solicitat
    ≤3,5 mA
    Limită curent ≤23 mA
    Temporizare comutare 4 s (în timpul pornirii până la = 3,8 mA)
    Timp de răspuns 1 s
    Semnal alarmă (Transmiţător, înlocuibil)
    Sub domeniul de
    măsurare
    Scădere liniară la 3,8 mA
    Peste domeniul de
    măsurare
    Creştere liniară la 20,5 mA
    Rupere senzor/
    Scurtcircuit senzor
    ≥21,0 mA
    Conexiune electrică (Transmiţător, înlocuibil)
    Alimentare cu energie
    electrică
    Ub = de la 8 la 35 V, protecţie polaritate
    Izolaţie galvanică U = 3,75 kV
    Variaţie admisă Uss ≤5 V la Ub ≥13 V, fmax = 1 kHz
    Condiţii de referinţă Temp. calibrare +23 °C ± 5 K
    Precizie (Transmiţător, înlocuibil)
    Influenţa alimentării
    cu energie electrică
    ≤ ±0,01 % / abatere V de la 24 V
    Influenţă sarcină ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Abatere temperatură Td = ±(15 ppm/K × interval de măs. max. + 50 ppm/K × interval de măs. presetat) x Δθ
    Pt100 0,2 K sau 0,08 %
    Condiţii de funcţionare (Transmiţător, înlocuibil)
    Temperatură
    ambiantă
    De la -40 la +85 °C
    Clasă climatică Conform IEC 60 654-1, Clasa C
    Protecţie la vibraţii 4 g/2 la 150 Hz conform IEC 60 068-2-6
    EMC Rezistenţă la şoc şi emisii de interferenţă conform IEC 61326 şi NAMUR NE 21

    Dimensiuni (în mm)

    L = Lungime de imersie


    Instalare conform instrucţiunilor de utilizare

    Conexiune electrică

    Ieşire curent şi alimentare cu energie electrică

  • Mai multe documente pentru TSM187