Termometru compact igienic cu conector M12, Pt100 sau 4 la 20 mA

Easytemp TMR35

de la €69,-
Ai nevoie de ajutor?

Info-Hotline
+373 2 22 61 60

    • Conexiuni proces igienice, finisare suprafaţă Ra ≤0,8 μm
    • Timp rapid de răspuns
    • Termometru compact din oţel inoxidabil

    Specificaţii pe scurt

    Interval de temperatură de la –50 la +200 °C
    Precizie <0,08 %, Pt100 clasa A
    Lungime de imersie
    (diametru)
    de la 40 la 600 mm (⌀ 6 mm)
    Senzor timp de reacţie ≥1,0 s (T50), ≥2,0 s (T90)

    Compact thermometer TMR35 w. fixed measuring range

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    OutputConexiune procesLength1 la 34 la 1011+
    4.20mAClamp ISO2852 DN25-38, 1-1 1/2", 316L,3A DIN32676 DN25-40Freely selectable113.-105.-99.- TMR35-A1xxDBAX1AAA
    Conic metall-metall G1/2, 316LFreely selectable113.-105.-99.- TMR35-A1xxMBAX1AAA
    DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3AFreely selectable148.-137.-130.- TMR35-A1xxPHAX1AAA
    Varivent F DN25-32, PN40, 316L, 3AFreely selectable148.-137.-130.- TMR35-A1xxLBAX1AAA
    G3/4", 14404/316L, 3A, pentru (FTL20) Liquiphant T adaptor suduraFreely selectable148.-137.-130.- TMR35-A1xxACAX1AAA
    Spring-loaded piulita pentru montare inch teaca G3/8"83 mm (3.27"); 3mm (0,12"); fara166.-154.-146.- TMR35-A1xCR1BB1AAA
    83 mm; 3mm; metal to metal 85mm225.-210.-198.- TMR35-A1xCR1WC1AAA
    DN15, 82 mm; 3mm; cornerpiece378.-352.-333.- TMR35-A1xCR1CB3AAA
    DN10, 82 mm; 3mm; piesa in T350.-326.-308.- TMR35-A1xCR1TB3AAA

    Compact thermometer TMR35 with customer specified measuring range

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    OutputConexiune procesLength1 la 34 la 1011+
    4.20mAClamp ISO2852 DN25-38, 1-1 1/2", 316L,3A DIN32676 DN25-40Freely selectable113.-105.-99.- TMR35-A1XxDBAX1AAA
    Conic metall-metall G1/2, 316LFreely selectable113.-105.-99.- TMR35-A1XxMBAX1AAA
    DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3AFreely selectable148.-137.-130.- TMR35-A1XxPHAX1AAA
    Varivent F DN25-32, PN40, 316L, 3AFreely selectable148.-137.-130.- TMR35-A1XxLBAX1AAA
    G3/4", 14404/316L, 3A, pentru (FTL20) Liquiphant T adaptor suduraFreely selectable148.-137.-130.- TMR35-A1XxACAX1AAA
    Spring-loaded piulita pentru montare inch teaca G3/8"83 mm (3.27"); 3mm (0,12"); fara166.-154.-146.- TMR35-A1XCR1BB1AAA
    83 mm; 3mm; metal to metal 85mm225.-210.-198.- TMR35-A1XCR1WC1AAA
    DN15, 82 mm; 3mm; cornerpiece378.-352.-333.- TMR35-A1XCR1CB3AAA
    DN10, 82 mm; 3mm; piesa in T350.-326.-308.- TMR35-A1XCR1TB3AAA

    Compact thermometer TMR35 ; Pt100 output

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    OutputConexiune procesLength1 la 34 la 1011+
    Pt100, DIN clasa A, 4 fireClamp ISO2852 DN25-38, 1-1 1/2", 316L,3A DIN32676 DN25-40Freely selectable78.-73.-69.- TMR35-A11BDBAX1AAA
    Conic metall-metall G1/2, 316LFreely selectable78.-73.-69.- TMR35-A11BMBAX1AAA
    DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3AFreely selectable113.-105.-99.- TMR35-A11BPHAX1AAA
    Varivent F DN25-32, PN40, 316L, 3AFreely selectable113.-105.-99.- TMR35-A11BLBAX1AAA
    G3/4", 14404/316L, 3A, pentru (FTL20) Liquiphant T adaptor suduraFreely selectable113.-105.-99.- TMR35-A11BACAX1AAA
    Spring-loaded piulita pentru montare inch teaca G3/8"83mm131.-122.-116.- TMR35-A11CR1BB1AAA
    191.-177.-168.- TMR35-A11CR1WC1AAA
    343.-319.-302.- TMR35-A11CR1CB3AAA
    316.-294.-278.- TMR35-A11CR1TB3AAA

    Accessories

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    G1/2 metal to metal weld in adapter Conexiune cu filet G1/2" female. Material: AISI 316L/1.4435. 2x orificii de scurgere.23.17 60021387
    Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L Conexiune de montaj flush. Pentru montaj pe rezervoare. Material: 316L. Garnitura: silicone O-ring FDA, EHEDG, 3-A compliant. Pentru: FTL20_020_1, FTL20H_020_GDJ, FTL31_110_W5J, FTL33_110_W5J, FTW33_110_W5J, FMI51_050_GQJ, FTI51_050_GQJ, TMR35_030_AC.21.75 71258355
    Configuration kit TXU10- Interfata pt. programarea cu PC-ul. Program setare + interfata + cablu pt. PC cu port USB. 4 pin conector+ReadWin2000+adaptor M12121.87 TXU10-BA
    Cable M12x1 l=5m Cablu 5m, 4x0.34 mm, conector turnat PVC, conector cu filet M12x1 Cu Sn/Ni, IP67.9.28 51005148

    Prețuri valabile până la 30.11.2017 în EUR per unitate (nu include transportul și TVA -ul). Vizualizează
    Endress + Hauser Termeni și condiții

    Persoanele care au cumpărat acest produs, au vizualizat de asemenea și

  • Aplicaţie

    Caracterizat prin simplitate și construcţie compactă, Easytemp TMR35 este disponibil într-o gamă largă de conexiuni de proces igienice. Asigură precizie și timpuri de răspuns bune și a fost conceput în special pentru aplicaţii igienice cu certificare 3-A.

    Funcţionare

    Traductorul de temperature compact constă dintr-un senzor Pt100 clasa A, (opţional) adaptor și carcasă cu conexiune de proces igienic. Sistemele electronice încorporate pot fi programate cu ajutorul unui PC și al unui kit de configurare TXU10-BA pentru a converti semnalul de intrare de la Pt100 în semnal liniar de temperatură de la 4 la 20 mA.

    Instrucţiuni de instalare

    Instalare în ţeavă


    a) La secţiunile unghiulare, contra direcţiei de curgere

    b) În ţevi mai mici, orientat contra direcţiei de curgere

    c) Perpendicular pe direcţia de curgere


    L = Lungime inserţie

  • Date tehnice

    Senzor
    Element de detectare 1 × Pt100
    Toleranţă Clasa A conform IEC 751
    Temperatură de
    proces
    de la -50 la +200 °C
    Material 316L
    Finisare suprafaţă Ra ≤ 0,8 μm
    Diametru senzor 6 mm
    Lungime senzor selectabil de la 40 la 600 mm (vă rugăm să specificaţi)
    Timp de reacţie T50 = <1,0 s; T90 = <2,0 s
    Presiune max. 100 bari (la 100 mm şi 20 °C, în funcţie de conexiunea de proces)
    Conexiune de proces
    Versiune Conectare conică metal pe metal, cu G ½"; flanşă TRI-CLAMP® 1" 1-½", ISO 2852 DN 25/38; Micro-clemă de la ½" până la ¾"; Conexiune pentru lăptărie DIN 11851 DN 25; Varivent® ⌀ 68 mm pentru DN 32/125
    Carcasă adaptor
    Grad de protecţie IP 66/67
    Conexiune electrică Conector cu fişă M12 × 1
    Material 304
    Caracteristici de ieşire
    Semnal ieşire De la 4 la 20 mm, de la 20 la 4 mA / Pt100
    Semnal alarmă Rupere senzor; Scurtcircuit senzor ≤3,6 mA sau ≥ 21,0 mA
    Sarcină Max. (alimentare cu energie electrică U -10 V )/0,023 A
    Solicit. curent indus ≤3,5 mA
    Limitare curent ≤23 mA
    Temporizare
    comutare
    2 s
    Alimentare de la reţea
    Tensiune de alimentare Ub = de la 10 la 35 V CC
    Variaţie reziduală Variaţia curentului rezidual admisă Uss ≤3 V la Ub ≥13 V, fmax = 1 kHz
    Precizie
    Timp de reacţie
    adaptor
    1 s
    Condiţii nominale de
    funcţionare
    0 °C (baie de gheaţă)
    Eroare de măsurare 0,1 K sau 0,08 %
    Influenţa tensiunii de
    alimentare
    ≤±0,01 % / abatere V de la 24 V
    Influenţa temperaturii
    ambientale (abatere
    temperatură)
    Td = ±(15 ppm/K × (valoare maximă admisibilă de citire a intervalului de măsurare + 200) + 50 ppm/K × interval de

    măsurare setat) × Δθ

    Δθ = abaterea temperaturii ambientale de la starea de funcţionare de referinţă

    Stabilitate pe termen
    lung
    ≤0,1 K/an sau 0,05 %/an
    Influenţa sarcinii ≤±0,02 %/100 Ω
    Condiţii de funcţionare
    Temperatură
    ambiantă
    De la -40 la +85 °C
    Temperatură de
    depozitare
    De la -40 la +85 °C
    Clasă climatică Conform EN 60 654-1, Clasa C
    Rezistenţă la şoc 4 g/2 la 150 Hz conform IEC 60068-2-6
    EMC Conform Seria IEC 61326 şi NAMUR NE21
    Aprobări
    3A

    Dimensiuni (în mm)

    a) TRI-CLAMP®

    b) Micro-clemă Clemă triplă

    c) Conexiune pentru lăptărie

    d) G ½"

    e) Varivent®

    f) cu piuliţă înfundată G 3/8"

     

    * Versiunea cu tub prelungitor plus 35 mm

    L = lungime selectabilă de la 40 la 600 mm

     

    Instalare potrivit manualului de instrucţiuni

    Teci de termocuplu

     

    a) G ½"

    b) Piesă colţar DN15

    c) Teu (drept) DN10

    Conexiune electrică

    De la 4 la 20 mA

    1×Pt100

    a) rosu

    b) alb

    Interval de măsurare

    Cod

    Interval de măsurare

    A

    0... +100 °C

    B

    0... +150 °C

    C

    –50... +100 °C

    D

    –50... +150 °C

    E

    –50... +200 °C cu tub prelungitor

    F

    0... +200 °C cu tub prelungitor

    X

    Liber selectabil (Domeniu temperatură: –50...+150 °C, vă rugam specificati)
  • Mai multe documente pentru TMR35