Sondă de temperatură iTHERM ModuLine TM121
BLUETOOTH

Termometru cu inserţie RTD sau TC împreună cu teacă de termocuplu fabricată din materialul conductei

iTHERM ModuLine TM121

de la €83,-
Ai nevoie de ajutor?

Info-Hotline
+373 2 22 61 60

    • Senzor şi componente electronice de mare precizie
    • Gamă largă de conexiuni de proces
    • Conectivitate Bluetooth® (cu TMT71)

    Specificaţii pe scurt

    Tip senzor – Peliculă fină Pt100 de la –50 la +200 °C (de la –58 la +392 °F)
    – Termocuplu, tip K de la –40 la +650 °C (de la –40 la +1 202 °F)
    Transmiţător TMT71 4 până la 20 mA, precizie 0,1 K
    Conexiuni de proces Filet, piuliţă înfundată, fitinguri de strângere, flanşă
    Predecesorii TST187 / TSM187

    Thermometer TM121 - PT100

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Conexiune electricaConectare la proces, materialLungime imersie U1 la 34 la 1011+
    Bloc terminalG1/2 filet exterior; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm102.-92.-83.- TM121-AACCB1xxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm113.-101.-92.- TM121-AACCB1xxGC1A1A1
    NPT1/2 filet exterior fiting de compresie; 316L / G1/2 filet exterior fiting de compresie; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm127.-114.-104.- TM121-AAxxB1xxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm137.-124.-113.- TM121-AAxxB1xxGC1A1A1
    Flansa ANSI 1" 150 RF B16.5; 316L / Flansa DN25 PN40 B1 EN1092-1; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm157.-141.-129.- TM121-AAxxB1xxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm168.-151.-138.- TM121-AAxxB1xxGC1A1A1
    4-20mA, 1 canal TMT71, traductor DIN BG1/2 filet exterior; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm205.-184.-168.- TM121-AACCB1xxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm216.-194.-177.- TM121-AACCB1xxGC2C1A1
    NPT1/2 filet exterior fiting de compresie; 316L / G1/2 filet exterior fiting de compresie; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm230.-207.-188.- TM121-AAxxB1xxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm241.-217.-197.- TM121-AAxxB1xxGC2C1A1
    Flansa ANSI 1" 150 RF B16.5; 316L / Flansa DN25 PN40 B1 EN1092-1; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm260.-234.-213.- TM121-AAxxB1xxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm271.-244.-222.- TM121-AAxxB1xxGC2C1A1

    Thermometer TM121 - TC type K

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Conexiune electricaConectare la proces, materialLungime imersie U1 la 34 la 1011+
    Bloc terminalG1/2 filet exterior; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm102.-92.-83.- TM121-AACCB1xxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm113.-101.-92.- TM121-AACCB1xxGH1A1A1
    NPT1/2 filet exterior fiting de compresie; 316L / G1/2 filet exterior fiting de compresie; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm127.-114.-104.- TM121-AAxxB1xxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm137.-124.-113.- TM121-AAxxB1xxGH1A1A1
    Flansa ANSI 1" 150 RF B16.5; 316L / Flansa DN25 PN40 B1 EN1092-1; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm157.-141.-129.- TM121-AAxxB1xxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm168.-151.-138.- TM121-AAxxB1xxGH1A1A1
    4-20mA, 1 canal TMT71, traductor DIN BG1/2 filet exterior; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm205.-184.-168.- TM121-AACCB1xxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm216.-194.-177.- TM121-AACCB1xxGH2C1A1
    NPT1/2 filet exterior fiting de compresie; 316L / G1/2 filet exterior fiting de compresie; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm230.-207.-188.- TM121-AAxxB1xxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm241.-217.-197.- TM121-AAxxB1xxGH2C1A1
    Flansa ANSI 1" 150 RF B16.5; 316L / Flansa DN25 PN40 B1 EN1092-1; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm260.-234.-213.- TM121-AAxxB1xxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm271.-244.-222.- TM121-AAxxB1xxGH2C1A1

    Prețuri valabile până la 30.06.2020 în EUR per unitate (nu include transportul și TVA -ul). Vizualizează
    Endress + Hauser Termeni și condiții

  • Aplicaţie

    Gama de termometre iTHERM ModuLine TM121 acoperă o mare varietate de necesităţi de pe piaţă. Aplicaţiile obişnuite pot fi găsite în industria chimică şi farmaceutică, industria de celuloză şi hârtie, industria apelor uzate şi industria alimentară. Se utilizează pe scară largă în vase şi conducte, unde este necesar un timp de răspuns rezonabil.

    Funcţie

    Ansamblul iTHERM ModuLine TM121 include o inserţie neînlocuibilă într-o manta izolată mineral. Transmiţătorul cu cap este decuplat termică printr-un tub prelungitor. Componentele electronice integrate (opţionale) convertesc valoarea de rezistenţă într-un semnal de temperatură liniar de 4 până la 20 mA.

    Exemple de instalare

    Sondă de temperatură iTHERM ModuLine TM121 - Exemple de instalare

    1 – 2 În conducte cu o secţiune transversală mică, vârful senzorului trebuie să atingă sau să se extindă dincolo de axa centrală a conductei (= U).

    3 – 4 Orientare înclinată.

     

     

    Lungimea de imersare a termometrului influenţează precizia. Dacă lungimea de imersiune este prea mică, erorile de măsurare sunt cauzate de conducţia căldurii prin conexiunea de proces şi peretele containerului. Prin urmare, în cazul instalării într-o conductă, lungimea de imersare trebuie să fie cel puţin jumătate din diametrul conductei. O altă soluţie ar putea fi instalarea la unghi (consultaţi 3 şi 4). Atunci când se stabileşte lungimea de imersare sau adâncimea de imersare, trebuie luaţi în considerare toţi parametrii de termometru şi proces care vor fi măsuraţi (de exemplu viteza debitului, presiunea de proces). Piesele-pereche pentru conexiunile de proces şi garnituri nu sunt furnizate împreună cu termometrul, ci trebuie comandate separat, dacă este necesar.

  • Date tehnice

    Intrare
    Interval de măsurare Depinde de tipul de senzor utilizat
    Tip de senzor – Peliculă fină Pt100 de la –50 la +200 °C (de la –58 la +392 °F)
    – Termocuplu TC, tip K de la –40 la +650 °C (de la –40 la +1 202 °F)
    Ieşire
    Senzor Pt100 / Termocuplu tip K
    Transmiţător De la 4 la 20 mA
    Alimentare cu energie electrică
    Tip conexiune senzor RTD – Bloc de conexiuni montat
    – Transmiţător montat pe cap TMT7x (o singură intrare)
    Tip de termocuplu conexiune (TC)senzor – Bloc de conexiuni montat
    – Transmiţător montat pe cap TMT7x (o singură intrare)
    Conform IEC 60584 Tip K: verde (+), alb (–)
    Conform ASTM E230 Tip K: galben (+), roşu (–)
    Eroare maximă măsurată
    Standard IEC 60584 / ASTM E230/ANSI MC96.1
    Tip K (NiCr-NiAl)
    Toleranţă standard Clasa, 2
    Abatere; ±2,5 °C (de la –40 la 333 °C) ±0,0075 |t| (de la 333 la 1200 °C) / Abatere, se aplică valoarea corespunzătoare mai mare ±2,2 K sau ±0,02 |t| (de la –200 la 0 °C)
    ±2,2 K sau ±0,0075 |t| (de la 0 la 1 260 °C)
    Toleranţă specială Clasa, 1
    Abatere; ±1,5 °C (de la –40 la 375 °C) ±0,004 |t| (de la 375 la 1000 °C) / Abatere, se aplică valoarea corespunzătoare mai mare
    ±1,1 K sau ±0,004 |t|(de la 0 la 1 260 °C)
    Timp de răspuns
    Teste în apă la 0,4 m/s (1,3 ft/s), conform IEC 60751; Modificare în trepte de 10 K a temperaturii.
    Diametru teacă de termocuplu 9 mm (0,35 in) Inserţie RTD: – t50 : 30 s, t90 : 90 s
    inserţie termocuplu (TC): – t50 : 20 s, t90 : 60 s
    Diametru teacă de termocuplu 11 mm (0,43 in) Inserţie RTD: – t50 : 40 s, t90 : 100 s
    inserţie termocuplu (TC): – t50 : 30 s, t90 : 90 s
    Rezistenţa izolaţiei
    RTD Rezistenţa izolaţiei conform IEC 60751 > 100 MΩ la 25 °C între borne şi materialul mantalei măsurată cu o tensiune de testare minimă de 100 V c.c.
    TC Rezistenţa izolaţiei conform IEC 1515 între borne şi materialul mantalei cu o tensiune de testare de 500 V c.c.:
    – > 1 GΩ la 20 °C;
    – > 5 MΩ la 500 °C
    Mediu
    Interval de temperatură ambiantă Cap terminal cu transmiţător cu cap montat: de la –40 la 85 °C (de la –40 la 185 °F)
    Cap terminal cu transmiţător cu cap montat: de la –20 la 70 °C (de la –4 la 158 °F)
    Temperatură de depozitare Pentru informaţii, consultaţi temperatura ambiantă
    Umiditate – Condensare permisă conform standardului IEC 60 068-2-33
    – Umiditate relativă max.: 95% conform standardului IEC 60068-2-30
    Clasă climatică Conform EN 60654-1, Clasa C
    Grad de protecţie Max. IP66 (Incintă NEMA tip 4x.), în funcţie de design (cap terminal, conector etc.)
    Şocuri şi vibraţii
    rezistenţă
    Inserţiile Endress+Hauser depăşesc cerinţele standardului IEC 60751 care prevăd o rezistenţă de 3 g la şocuri şi vibraţii într-un interval de 10 până la 500 Hz.
    Material
    Material AISI 316L; 1.4404; 1.4435 / aliaj600; 2.4816
    Temperatură max. recomandată pentru utilizare continuă în aer 650 °C (1 202 °F) / 1 100 °C (2 012 °F)
    Proprietăţi AISI 316L; 1.4404; 1.4435 – Oţel inoxidabil, austenitic
    – Rezistență ridicată la coroziune în general
    – În special, rezistență ridicată la coroziune în atmosfere neoxidante, acide şi bazate pe cloruri, prin adăugarea molibdenului (de exemplu acid fosforic şi sulfuric, acid acetic şi tartric cu concentrație redusă)
    – Rezistență sporită la corodare şi coroziune intragranulară
    – Comparativ cu 1.4404, 1.4435 are o rezistență şi mai ridicată la coroziune şi un conținut de ferită delta mai scăzut
    Proprietăţi aliaj600; 2.4816 – Un aliaj nichel/crom cu o bună rezistenţă la oxidare şi atmosfere agresive, oxidante, reducătoare, chiar şi la temperaturi ridicate
    – Rezistent în special la coroziunea cauzată de clorul gazos şi mediile clorinate, precum şi de multe orice minerale oxidante şi acizi organici, apă de mare etc.
    – Coroziune din cauza apei ultrapure
    – A nu se utiliza în atmosfere care conţin sulf
    Inserții
    Dispozitivul prezintă o inserţie care nu este înlocuibilă. Mantaua este sudată la conexiunea de proces pentru a asigura etanşeitatea.
    Senzor, peliculă fină standard
    Design senzor; metodă conexiune 1 × sau 2 × Pt100, 3 sau 4 cabluri, versiune de bază, manta de oţel inoxidabil
    Rezistenţă la vibraţii a vârfului de inserţie Până la 3g
    Interval de măsurare; clasă de precizie De la –50 la +200 °C (de la –58 la +392 °F), clasa A sau B
    Diametru 6 mm (¹⁄₄ in)
    Termocupluri TC tip K
    Design senzor Cablu TC cu manta aliaj600, izolaţie minerală
    Rezistenţă la vibraţii a vârfului de inserţie Până la 3g
    Interval de măsurare de la –270 la 1 100 °C (de la –454 la 2 012 °F)
    Tip de conexiune Joncţiune caldă, fără împământare
    Diametru 6 mm (¹⁄₄ in)
    Certificate şi aprobări

    Compatibilitate electromagnetică (CEM)

    CEM în conformitate cu toate cerinţele relevante ale seriei EN 61326 şi ale recomandării NAMUR EMC (NE21). Pentru detalii, consultaţi Declaraţia de Conformitate.
    Fluctuaţi max. în timpul testelor CEM: < 1 % din intervalul de măsurare. Imunitate la interferenţe conform seriei IEC/EN 61326, cerinţe pentru zone industriale
    Emisie interferenţă conform seriei IEC/EN 61326, echipament electric clasa B

    Dimensiuni în mm (in)

    Flanşă cu stabilire standard a dimensiunilor

    Flanşă cu stabilire standard a dimensiunilor - Dimensiuni 1

    Pentru informaţii detaliate privind dimensiunile de flanşă, consultaţi următoarele standarde de flanşă:
    • ANSI/ASME B16.5
    • EN 1092-1
    Materialul flanşei trebuie să fie acelaşi ca în cazul tijei termocuplului. Modelele din Hastelloy® au flanşe din material de bază 316L/1.4404 şi un disc din Hastelloy® sau aliaj600 Inconel pe suprafaţa care este în contact cu mediul de proces. Finisajul standard al suprafeţei părţii de cuplare a flanşelor variază de la 3,2 până la 6,4 μm (Ra). Alte tipuri de flanşe pot fi furnizate la cerere.

    Tip TK40

    Tip TK40 - Dimensiuni 2
      Dimensiuni Proprietăţi
    tehnice1)
     Versiune  di L Lăţime deschidere cheie AF

    • Pmax. : 40 bari (580 psi) la +200 °C (+392 °F)
    • Pmax. : 25 bari (363 psi) la +400 °C (+752 °F)

    Cuplu min.: 70 Nm

     NPT ½" , ferrule material 316L

    G ½" , ferrule material 316L

    G 1", ferrule material 316L 

    9 mm (0.35 in)

    NPT ½": 52 mm (2.05 in)

    G ½": 47 mm (1.85 in)

    G 1": 66 mm (2.6 in)

    NPT ½": 24 mm (0.95 in)

    G½": 27 mm (1.06 in)

    G1": 41 mm (1.61 in)

    11 mm (0.43 in)
    1) Specificaţiile privind presiunea se aplică pentru sarcina de temperatură ciclică; 1 – Piuliţă; 2 – Manşon; 3 – Conexiune de proces

    Conexiune de proces filetată

    Conexiune de proces filetată - Dimensiuni 3

    Versiune cilindrică (partea stângă) şi conică (partea dreaptă)

    Versiune Lungime filet TL Lăţime deschidere cheie AF
     M   M20 × 1,5 14 mm (0,55 in) 27
     M18 × 1,5 12 mm (0,47 in) 24
    G G ½" 15 mm (0,6 in) 24
    G ¼" 12 mm (0,47 in) 24
    NPT NPT ½" 8 mm (0,32 in) 22

    TA20AB

    TA20AB - Dimensiuni 4

    Specificaţie
    • Clasă de protecţie: IP66/68, NEMA 4x
    • Temperatură: de la –40 la +100 °C (de la –40 la +212 °F), presgarnitură de cablu din poliamidă
    • Material: aluminiu; garnituri acoperite cu pulbere de poliester: silicon
    • Intrare cablu filetat: NPT ½" şi M20 × 1,5
    • Culoare: albastru, RAL 5012
    • Greutate: aprox. 300 g (10,6 oz)

    Conexiune electrică

    Tip conexiune senzor RTD

    Bloc de conexiuni montat - Conexiune electrică 1

    Bloc de conexiuni montat

    A – 3 cabluri monofazată

    B – 2 × 3 cabluri monofazată

    C – 4 cabluri monofazată

    Transmiţător montat pe cap TMT7x (o singură intrare)

    Transmiţător montat pe cap TMT7x (o singură intrare) - Conexiune electrică 2

    Tip de termocuplu conexiune (TC)senzor

    Bloc de conexiuni montat - Conexiune electrică 3

    Bloc de conexiuni montat

    A – Şurub exterior
    B – Negru
    C – Tensiune de alimentare / conexiunea magistralei
    D – RTD intrare senzor, Ω: 4, 3 şi 2 cabluri
    E – TC intrare senzor, mV
    F – Conexiunea afişajului / interfaţă CDI
    R – Roşu
    W – Alb
    G – Verde

    Transmiţător montat pe cap TMT7x (o singură intrare) - Conexiune electrică 4

    Transmiţător montat pe cap TMT7x (o singură intrare)

    A – Şurub exterior
    B – Negru
    C – Tensiune de alimentare / conexiunea magistralei
    D – RTD intrare senzor, Ω: 4, 3 şi 2 cabluri
    E – TC intrare senzor, mV
    F – Conexiunea afişajului / interfaţă CDI
    R – Roşu
    W – Alb
    G – Verde

  • Mai multe documente pentru TM121