Transmiter de proces universal

RMA42

de la €195,-
Ai nevoie de ajutor?

Info-Hotline
+373 2 22 61 60

    • 1 sau 2 intrări universale, opţional siguranţă intrinsecă
    • LCD cu 5 cifre cu fundal iluminat
    • 2 relee pentru valorile limită cu ieşire suplimentară de stare
    • Memorie pentru valorile min/max

    Specificaţii pe scurt

    Funcţionalităţi Liniarizare, calcul matematic, pachet de presiune diferenţială
    Ieşiri 2 relee, 1/2 ieşiri analogice
    Dimensiuni 45 x 115 x 118 mm
    Intrări 1/2 intrări universale pentru măsurarea curentului, tensiunii, rezistenţei, temperaturii şi, opţional, a siguranţei intrinsece
    Afişaj LCD - 2 rânduri; negru/alb/galben; funcţie de comutare între canale
    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    CertificareIntrare; iesire1 la 34 la 1011+
    Mediu neexploziv1x universal; 1x analogica237.-214.-195.- RMA42-AAA
    2x universal; 2x analogica323.-291.-265.- RMA42-AAB
    1x universal; 1x analogica + 2 releu288.-260.-236.- RMA42-AAC
    2x universal; 2x analogica + 2 releu373.-336.-306.- RMA42-AAD
    ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC1x universal; 1x analogica280.-252.-230.- RMA42-BHA
    2x universal; 2x analogica366.-329.-300.- RMA42-BHB
    1x universal; 1x analogica + 2 releu331.-298.-272.- RMA42-BHC
    2x universal; 2x analogica + 2 releu416.-374.-341.- RMA42-BHD

    Accessories

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Configuration kit TXU10- Interfata pt. programarea cu PC-ul. Program setare + interfata + cablu pt. PC cu port USB. 4 pin conector96.34 TXU10-AC
    Housing Field, R4 182x180x165, 5xM20, PC Carcasa de protectie Minitec. Carcasa sintetica + capac transparent. Protectie IP66. 4x22.5mm / 2x45mm.70.53 52010132

    Prețuri valabile până la 30.11.2017 în EUR per unitate (nu include transportul și TVA -ul). Vizualizează
    Endress + Hauser Termeni și condiții

    Persoanele care au cumpărat acest produs, au vizualizat de asemenea și

  • Aplicaţie

    Datorită designului său universal, dispozitivul RMA42 este adecvat pentru mai multe sectoare industriale, cum ar fi sectorul chimic, de apă şi apă uzată, alimentar şi de băuturi. Utilizările tipice includ monitorizarea semnalelor în privinţa depăşirii valorilor limită setate în prealabil (şi WHG), precum şi a transmisiei semnalelor din zone periculoase, aplicaţiilor de presiune diferenţială şi multiplicării semnalului. RMA42 poate fi instalat într-un dulap de comutare sau utilizat local, într-o carcasă.

    Funcţie

    Transmitărul de proces RMA42 alimentează cu energie electrică transmiţătorul sau senzorul şi procesează semnalele analogice emise de acestea. Aceste semnale sunt monitorizate, evaluate, calculate, salvate, separate, corelate, convertite şi afişate. Semnalele, valorile intermediare şi rezultatele calculelor şi analizelor sunt transmise prin mijloace digitale sau analogice. Cu ajutorul celor două relee se poate controla procesul.

  • Date tehnice

    Parametri de intrare
    Intrare 1/2 x intrare universală între 0 şi 20 mA, între 4 şi 20 mA;
    depăşire domeniu: până la 22 mA, între 0 şi 10 V, între 2 şi 10 V, între 0 şi 5 V, între 1 şi 5 V, ±1 V, ±10 V, ±30 V, ±100 mV, între 30 şi 3000 Ω;
    Pt 100 conform IEC60751, GOST, JIS1604, Pt 500 şi Pt 1000 conform IEC60751;
    Cu 100, Cu 50, Pt 50, Pt 46, Cu 53 conform GOST;
    Ni 100, Ni 1000 conform DIN43760;
    Tip J, K, T, N, B, S, R conform IEC60584;
    Tip U conform DIN43710;
    Tip L conform DIN43710, GOST;
    tip C, D conform ASTM E998
    Liniarizare 2 tabele de liniarizare a valorilor de intrare (până la 32 de puncte de liniarizare acceptate)
    Parametri de ieşire
    Ieşire analogică 1/2 x ieşiri analogice, de la 0 la 20 mA, între 4 şi 20 mA; între 0 şi 10 V, între 2 şi 10 V, între 0 şi 5 V; protecţie la scurtcircuit, Imax <25 mA
    Alimentare în buclă 24 V c.c. (+15%/-5%), max. 30 mA; rezistenţă la scurtcircuit şi rezistenţă la suprasarcină; izolare galvanică faţă de sistem şi ieşiri
    Ieşire în stări Colector deschis pentru a monitoriza starea dispozitivului, precum şi circuitul de cablu deschis
    Releu 2 dispozitive de modificare cu moduri funcţionale: min, max, gradient, alarmă, în afara benzii, în bandă
    Funcţie de limitare Sarcină de contact maximă în curent continuu: 30 V/3 A (stare stabilă, fără distrugerea intrării)
    Sarcină de contact maximă în curent alternativ: 250 V/3 A (stare stabilă, fără distrugerea intrării)
    Sarcină minimă contact: 500 mW (12 V/10 mA)
    Condiţii de operare
    Clasă de protecţie Carcasă pentru montaj pe şină DIN IP20
    Temperatură
    ambiantă
    între -20 şi +50°C
    Temperatură de
    depozitare
    între -40 şi +85°C
    Sursă de alimentare
    O gamă largă de
    surse de alimentare
    cu energie electrică
    între 24 şi 230 V c.a./c.c. (-20%/+10%) 50/60 Hz
    Design structural
    Carcasă (L x H x A) 45 × 115 × 118 mm
    Conexiune electrică Cleme conectabile cu şurub, 2,5 mm²
    Afişaj şi interfaţă cu utilizatorul
    Afişaj LCD - 2 rânduri; negru/alb/galben; funcţie de comutare; rândul 1: 7 segmente, cu 5 cifre; rândul 2: Matrice de puncte cu programare liberă pentru grafic cu bare, TAG, unitate
    LED 2 × stare dispozitiv; 2 × stare releu
    Operare utilizarea a trei taste şi/sau a software-ului de configurare FieldCare Device Setup
    Aprobări
    Aprobări Ex ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC
    Altele SIL2, UL, GL, CSA, GP
    Funcţionalităţi software
    Funcţie de înregistrare min/max/memorie, înregistrare alarmă, pachet de aplicare presiune diferenţială, 2 canale de calcul: sumă, diferenţă, medie, liniarizare
    Accesorii
    Software de configurare FieldCare Device Setup
    Commubox TXU10 (inclusiv FieldCare Device Setup)

    Dimensiuni în mm

    Instalare în conformitate cu manualul de instrucţiuni

    Conexiune electrică

    a) Intrare

    b) Ieşire

    c) Ieşire analogică

    d) OC

    e) Releu

  • Mai multe documente pentru RMA42
  • Exemplu aplicație: Măsurarea presiunii diferențiale

    RMA42 - Măsurarea presiunii diferențiale

    Măsurarea presiunii diferențiale nu este cu mult mai complicată sau mai costisitoare ca un transmițător de proces RMA42 cuplat cu o pereche de senzori de presiune Cerabar. Semnalele sunt transmise de la senzorii de presiune către RMA42.

    În interiorul RMA42, parametrii de intrare analogici setați sunt utilizați pentru a calcula automat diferența dintre ambele presiuni, prin urmare valoarea nivelului de umplere. Datorită liniarizării valorii nivelului, este permisă calcularea volumului. Ca și rezultat, atât nivelul, cât și volumul pot fi afișate pe display, iar valorile pot fi transmise și altor sisteme ce utilizează date de ieșire analogice. În plus, transmițătorul de proces RMA42 beneficiază de o sursă de alimentare cu buclă integrată și gestionează alimentarea cu energie a senzorilor.

    Aceeași combinație de instrumente se potrivește perfect și pentru monitorizarea condiției unui filtru sau a unei pompe.

     

    a) Nivel

    b) Presiune

     

    De reținut este faptul că display-ul RIA45 utilizat pentru montarea pe panou, precum și display-ul RIA46 pentru carcase de exterior, pot fi utilizate în același mod ca RMA42.