-
- Gelijktijdig meten van flow en temperatuur
- Flexibele integratie met alle veldbussystemen via IO-Link
- Inbedrijfname en bediening via Bluetooth en SmartBlue App
In 't kort
Minimale geleidbaarheid ≥20 μS/cm Mediumtemperatuur –10 ... +70 °C (+14 to +158 °F) Materialen in contact met het medium Roestvast staal (1.4404), PEEK, FKM Procesdruk Max. 16 bar (232 psi) Picomag
Product / Uitvoering Prijs / Stuk in EUR Bestelnummer Apparaat model Uitgang; ingang Sensor; behuizing 1 tot 3 4 tot 10 11+ DN15 / 1/2": Picomag, DMA15, 25 lpm/7 gpm IO-Link/4-20mA/puls/schakeluitgang/ 2-10V; Status ingang, configureerbaar PEEK, RVS; RVS 480,- 432,- 394,- DMA15-AAAAA1 DN20 / 3/4": Picomag, DMA20, 50 lpm/13 gpm 552,- 497,- 453,- DMA20-AAAAA1 DN25 / 1":
Picomag, DMA25, 100 lpm/26 gpm644,- 580,- 528,- DMA25-AAAAA1 DN50 / 2":
Picomag, DMA50, 750 lpm/198 gpm818,- 736,- 671,- DMA50-AAAAA1 DMA15 accessories
Product / Uitvoering Prijs / Stuk in EUR Bestelnummer Set adapter Picomag G1/2"/G3/8" ext. Gebruik: Adapter externe draad DN08 (3/8") voor Picomag DN15 (1/2"). Bestaat uit: 2x adapter + 2x afdichting. 35,94 71355698 Set adapter Picomag G1/2"/R3/8" ext. Gebruik: Adapter R externe draad DN08 (3/8") voor Picomag DN15 (1/2"). Bestaat uit: 2x adapter + 2x afdichting. 35,94 71355699 Set adapter Picomag G1/2"/NPT3/8" ext. Gebruik: Adapter NPT externe draad DN08 (3/8") voor Picomag DN15 (1/2"). Bestaat uit: 2x adapter + 2x afdichting. 35,94 71355700 Set adapter Picomag G1/2"/G1/2" int. Gebruik: Adapter interne draad DN15 (1/2") voor Picomag DN15 (1/2"). Bestaat uit: 2x adapter + 2x afdichting. 35,94 71355701 Set adapter Picomag G1/2"/R1/2" ext. Gebruik: Adapter R externe draad DN15 (1/2") voor Picomag DN15 (1/2"). Bestaat uit: 2x adapter + 2x afdichting. 35,94 71355702 Set adapter Picomag G1/2"/NPT1/2" ext. Gebruik: Adapter NPT externe draad DN15 (1/2") voor Picomag DN15 (1/2"). Bestaat uit: 2x adapter + 2x afdichting. 35,94 71355703 Set adapter Picomag G1/2"/1/2" TriClamp Gebruik: Adapter triclamp DN15 (1/2") voor Picomag DN15 (1/2"). Bestaat uit: 2x adapter + 2x afdichting. 35,94 71355704 Set seal Picomag DMA15 Cent.3820 Gebruik: Om de procesverbindingen te verzegelen. Bestaat uit: 2x afdichting (1/2"). 2,38 71354741 DMA20 accessories
Product / Uitvoering Prijs / Stuk in EUR Bestelnummer Set adapter Picomag G3/4"/R3/4" ext. Gebruik: Adapter R externe draad DN20 (3/4") voor Picomag DN20 (3/4"). Bestaat uit: 2x adapter + 2x afdichting. 41,47 71355705 Set adapter Picomag G3/4"/NPT3/4" ext. Gebruik: Adapter NPT externe draad DN20 (3/4") voor Picomag DN20 (3/4"). Bestaat uit: 2x adapter + 2x afdichting 41,47 71355706 Set adapter Picomag G3/4"/G3/4" int. Gebruik: Adapter interne draad DN20 (3/4") voor Picomag DN20 (3/4"). Bestaat uit: 2x adapter + 2x afdichting. 41,47 71355707 Set adapter Picomag G3/4"/3/4" TriClamp Gebruik: Adapter triclamp DN20 (3/4") voor Picomag DN20 (3/4"). Bestaat uit: 2x adapter + 2x afdichting. 41,47 71355708 Set seal Picomag DMA20 Cent.3820 Gebruik: Om de procesverbindingen te verzegelen. Bestaat uit: 2x afdichting (3/4"). 2,38 71354742 DMA25 accessories
Product / Uitvoering Prijs / Stuk in EUR Bestelnummer Set adapter Picomag G1"/R1" ext. Gebruik: Adapter R externe draad DN25 (1") voor Picomag DN25 (1"). Bestaat uit: 2x adapter + 2x afdichting. 47,- 71355709 Set adapter Picomag G1"/NPT1" ext. Gebruik: Adapter NPT externe draad DN25 (1") voor Picomag DN25 (1"). Bestaat uit: 2x adapter + 2x afdichting. 47,- 71355710 Set adapter Picomag G1"/G1" int. Gebruik: Adapter interne draad DN25 (1") voor Picomag DN25 (1"). Bestaat uit: 2x adapter + 2x afdichting. 47,- 71355711 Set adapter Picomag G1"/1" TriClamp Gebruik: Adapter triclamp DN25 (1")voor Picomag DN25 (1"). Bestaat uit: 2x adapter + 2x afdichting. 63,59 71355712 Set seal Picomag DMA25 Cent.3820 Gebruik: Om de procesverbindingen te verzegelen. Bestaat uit: 2x afdichting (1"). 2,38 71354745 DMA50 accessories
Product / Uitvoering Prijs / Stuk in EUR Bestelnummer Set adapter Picomag G2"/R1 1/2" ext. Adapter R externe draad DN40 (1 1/2") voor Picomag DN50 (2"). Bestaat uit: 2x adapter + 2x afdichting. 118,89 71355713 Set adapter Picomag G2"/R2" ext. Gebruik: Adapter R externe draad DN50 (2") voor Picomag DN50 (2"). Bestaat uit: 2x adapter + 2x afdichting. 118,89 71355714 Set adapter Picomag G2"/NPT1 1/2" ext. Adapter R externe draad DN50 (2") voor Picomag DN50 (2"). Bestaat uit: 2x adapter + 2x afdichting. 118,89 71355715 Set adapter Picomag G2"/NPT2" ext. Gebruik: Adapter NPT externe draad DN50 (2") voor Picomag DN50 (2"). Bestaat uit: 2x adapter + 2x afdichting. 118,89 71355716 Set adapter Picomag G2"/G1 1/2" ext. Gebruik: Adapter externe draad DN40 (1 1/2") voor Picomag DN50 (2"). Bestaat uit: 2x adapter + 2x afdichting. 118,89 71355717 Set adapter Picomag G2"/G2" int. Gebruik: Adapter interne draad DN50 (2") voor Picomag DN50 (2"). Bestaat uit: 2x adapter + 2x afdichting. 118,89 71355718 Set adapter Picomag G2"/2" TriClamp Gebruik: Adapter triclamp DN50 (2") voor Picomag DN50 (2"). Bestaat uit: 2x adapter + 2x afdichting. 118,89 71355719 Set adapter Picomag G2"/2" Victaulic Gebruik: Adapter victaulic DN50 (2") voor Picomag DN50 (2"). Bestaat uit: 2x adapter + 2x afdichting. 118,89 71355720 Set seal Picomag DMA50 Cent.3820 Gebruik: Om de procesverbindingen te verzegelen. Bestaat uit: 2x afdichting (2"). 5,16 71354746 DMAxx accessories
Product / Uitvoering Prijs / Stuk in EUR Bestelnummer Set cable 2m/6.5ft,straight,4x0.34,M12 Gebruik: Voeding en communicatie. Bestaat uit: Kabel gemaakt van PUR met M12 plug, straight. 9,51 71349260 Set cable 5m/16.4ft,straight,4x0.34,M12 Gebruik: Voeding en communicatie. Bestaat uit: kabel gemaakt van PUR met M12 rechte plug. 9,51 71349261 Set cable 10m/32.8ft,straight,4x0.34,M12 Gebruik: Voeding en communicatie. Bestaat uit: kabel gemaakt van PUR met M12 plug,recht. 14,37 71349262 Set cable 2m/6.5ft,90deg,4x0.34,M12 Gebruik: Voeding en communicatie. Bestaat uit: Kabel gemaakt van PUR met M12 plug,juiste hoek. 9,51 71349263 Set cable 5m/16.4ft,90deg,4x0.34,M12 Gebruik: Voeding en communicatie. Bestaat uit: Kabel gemaakt van PUR met M12 plug, juiste hoek. 9,51 71349264 Set cable 10m/32.8ft,90deg,4x0.34,M12 Gebruik: Voeding en communicatie. Bestaat uit: Kabel gemaakt van PUR met M12 plug, juiste hoek. 14,37 71349265 Set earthing terminal Gebruik: Picomag DN15-DN50 voor extra aarding van het apparaat bijv. Picomag gemonteerd in plastic buizen. 13,27 71345225 Prijzen in EUR geldig tot 31.03.2019. Prijzen exclusief BTW, vracht- en verpakkingskosten. Overeenkomstig onze
algemene verkoopvoorwaardenIs deze flowmeter niet de perfecte match voor uw toepassing?
-
Toepassing
De Picomag is een elektromagnetische flowmeter voor bidirectioneel meten van elektrisch geleidende vloeistoffen. Het instrument wordt gebruikt voor flowmeting in water of proceswatertoepassingen. Vanwege de eenvoudige installatie en bediening, de robuuste constructie en de lage prijs kan het instrument worden toegepast in applicaties waar tot nu toe slechts beperkt kon worden gemeten.
Werking
Volgens de wet van Faraday, wordt een spanning geïnduceerd wanneer een elektrische geleider beweegt door een magnetisch veld.
Bij het elektromagnetische flowmeetprincipe, is de stromende vloeistof de bewegende elektrische geleider. Door de geïnduceerde spanning te meten, kan de doorstroomsnelheid van het medium worden bepaald. Het doorstroomvolume wordt berekend aan de hand van de doorlaat van de meetbuis.Toepassingsvoorbeeld
De Picomag wordt gebruikt voor de meting van de ingaande een uitgaande flow in verschillende applicaties:
- bewaking van koelcircuits
- bewaking van spoelwater
- secundaire circuits voor drinkwater
- submetering in waternetwerken
-
Technische gegevens
IngangMeetwaarden Volumeflow, temperatuur, totaalteller Meetbereik – DN 15 (½"): 0,4 ... 25 l/min (0,1 ... 6,6 gal/min)
– DN 20 (¾"): 0,75 ... 50 l/min (0,2 ... 13,2 gal/min)
– DN 25 (1"): 1,2 ... 100 l/min (0,3 ... 26,4 gal/min)
– DN 50 (2"): 5 ... 750 l/min (1,3 ... 198,1 gal/min)UitgangStroomuitgang 4 ... 20 mA (500 Ω, de belasting mag niet groter zijn) Spanningsuitgang 2 ... 10 V (500 Ω, de belastingsweerstand mag niet kleiner zijn) Schakeluitgang PNP of NPN, max. 250 mA
– Alarmsignaal
– Grenswaarde
– BereikPulsuitgang PNP, max. 250 mA Digitale ingang 5 ... 30 VDC
– Reset totaalteller
– LekstroomonderdrukkingIO-Link Versie: 1.1
Snelheid: COM2 (38,4 kBaud)Alarmsignaal – Statussignaal (conform NAMUR-aanbeveling NE 107)
– Tekstdisplay met corrigerende actieVoedingVoedingsspanning 18 ... 30 VDC (SELV, PELV, Class 2) Opgenomen vermogen Max. 3 W (exclusief uitgangen IO1 en IO2) VolumeflowmetingMaximale meetfout ±2 % van de uitlezing ±0,5 % van de ingestelde waarde Herhaalbaarheid ±0,2 % van de uitlezing (95% betrouwbaarheidsinterval, meettijd 30 s) Responstijd De responstijd hangt af van de configuratie (demping) Meting mediumtemperatuurMaximale meetfout ±2,5 °C Herhaalbaarheid ±0,5 °C (95% betrouwbaarheidsinterval, meettijd 30 s) Rechte inbouwlengtenInlooplengte ≥3 × DN Uitlooplengte ≥1 × DN OmgevingOmgevingstemperatuurbereik –10 ... +60 °C (+14 ... +140 °F) Opslagtemperatuur –25 ... +85 °C (–13 ... +185 °F) Beschermingsklasse IP65/67 Schokbestendigheid 20 g (11 ms) conform IEC/EN60068-2-27 Trillingsongevoeligheid Versnelling tot 5 g (10 ... 2 000 Hz) conform IEC/EN60068-2-6 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) Conform EN61326 en/of IEC/EN55011 (Class A) ProcesMediumtemperatuurbereik –10 ... +70 °C (+14 ... +158 °F) Mediumeigenschappen Vloeistof, elektrische geleidbaarheid >20 μS/cm Druk Max. 16 barrel MaterialenMeetbuis PEEK Elektroden, temperatuursensor 1.4404/316L Procesaansluiting 1.4404/316L Behuizing 1.4404/316L Afdichting FKM Displayvenster Polycarbonaat BedieningBedieningsconcept Bluetooth draadloze technologie Het instrument beschikt over een Bluetooth interface en kan worden bediend en geconfigureerd via de SmartBlue app.
– Het bereik onder referentie-omstandigheden is 10 m (33 ft)
– Verkeerde bediening door ongeautoriseerd personeel wordt voorkomen met gecodeerde communicatie en een wachtwoordbeveiliging
– De Bluetooth interface kan worden uitgeschakeldCertificatenDrinkwatercertificaten (in voorbereiding) UL-geregistreerd (CULUS) Afmetingen
Afmetingen in SI-eenhedenDN [mm] A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H [mm] I [mm] 15, 20, 25 110 73 40,5 69,5 M12 × 1 43 ½", ¾", 1" 56 56 50 200 113 80 120 M12 × 1 58 2" 86 86 Afmetingen in US-eenhedenDN [in] A [in] B [in] C [in] D [in] E [in] F [in] G [in] H [in] I [in] ½, ¾, 1 4,33 2,87 1,59 2,74 M12 × 1 1,69 ½", ¾", 1" 2,20 2,20 2 7,87 4,45 3,15 4,72 M12 × 1 582,28 2" 3,39 3,39 Elektrische aansluiting
Penbezetting, instrumentconnector A Bus B Connector Pen Bezetting Beschrijving 1 L+ Voedingsspanning + (18 ... 30 VDC/max. 3 W) 2 Uitgang 2 Uitgang 2, kan onafhankelijk van uitgang 1 worden geconfigureerd 3 L– Voedingsspanning – 4 Uitgang 1 Uitgang 1, kan onafhankelijk van uitgang 2 worden geconfigureerd A Bus B Connector L+ Voedingsspanning + L– Voedingsspanning – Schakel-/impulsuitgang configuratieversie1) pnp 2) npn Stroomuitgang configuratieversie, actief, 4 ... 20 mA3) De maximale belasting mag niet meer worden dan 500 Ω. Een hogere belasting verstoort het uitgangssignaal. Spanningsuitgang configuratieversie, actief, 2 ... 10 V4) De belasting moet minimaal 500 Ω bedragen. De uitgang is bestand tegen overbelasting. Statusingang configuratieversie5) – Inschakeldrempel: 15 V
– Uitschakeldrempel: 5 V
– Interne weerstand: 7,5 kΩ -
Technisch specificatieblad
Meer documenten voor PICOMAG -
IO-Link
Naast de voordelen, hieronder samengevat, is het mogelijk om bij de elektromagnetische flowmeter Picomag met behulp van IO-Link point-to-point communicatie:
- Eenvoudige inbedrijfname
- Gemeten waarden, tellers en statusmeldingen
- Digitale integratie in veldbussystemen
Voordelen van IO-Link
Digitaal gemeten waarden:
- Foutloze transmissie (bijv. veroorzaakt door EMC)
- Geen conversie, dus een hogere totale nauwkeurigheid
Meer gegevens
- Mogelijkheid om meer gegevens te transporteren
- Gedetailleerde foutinformation
- Additionele procesinformatie
Centrale parametersopslag
- Mogelijkheid om instellingsparameters van de master in een apparaat te laden
- Configuratie kan van het ene naar het andere apparaat worden gedupliceerd
- Sensoronderhoud op afstand