-
Training
Digitaliseer uw fabriek met IO-Link
Digitaal en kostenefficiënt
Digitalisering van de laatste stap:
Slimme Ethernet-apparaten zoals klepstations, remote IO's, recorders, vloeistofanalysers of flowmeters worden gedigitaliseerd met Industrieel Ethernet, bijv. PROFINET of EtherNet/IP. Basisapparaten worden ook digitaal toegankelijk met IO-Link: Dit maakt offline parametrisering, gegevenstransparantie en het uitwisselen van apparaten met plug-and-produce beschikbaar voor alle apparaten.
Belangrijkste voordelen voor engineers
Eenvoudige en efficiënte integratie, bijvoorbeeld door het gebruik van gestandaardiseerde functieblokken.
Ideale pasvorm van industriële ethernet high-end apparaten in combinatie met basis IO-Link apparaten.
Verminderde variatie aan stekkers en bekabeling, vervanging van DI/DO/PNP/NP/NPN/Pulse/0...10 V / 4...20 mA signalen.
Verminderde verscheidenheid aan sensoren, bijv. configuratie van schakelpunten met IO-Link.
Snelle inbedrijfstelling en opstart, bijv. door gestandaardiseerde bekabeling en geautomatiseerde parameterinstelling.
Belangrijkste voordelen voor operators en onderhoudspersoneel
Hogere precisie door digitale signaaloverdracht.
Toegang op afstand en parametrisering van IO-Link apparaten.
Beschikbaarheid van diagnostiek met oorzaak en oplossing, inclusief kabelbreukdetectie.
Eenvoudige apparaatuitwisseling door automatische opslag en download van parametergegevens.
Highlights van onze IO-Link apparaten
Conform de IO-Linkspecificatie V1.1. is de beste interoperabiliteit gewaarborgd.
Daarnaast geverifieerde integratie in ons testcentrum, zoals Rockwell Automation, Turck en Siemens IO-Link masters.
Gebruik van Smart Sensor Profile versie 2 voor eenvoudige engineering. Bijvoorbeeld het verstrekken van profiel-ID's, beschrijvingen van de procesinvoer-/uitvoergegevensstructuur, product-ID, revisie van de firmware, applicatiespecifieke tag.
Diagnostische eventgegevens volgens NAMUR NE 107.
Uitstekende integratie in de systemen van Rockwell Automation.
Uw voordelen
Plug-and-produce apparaatuitwisseling:
Tijdbesparende parametrering met behulp van het engineeringssysteem, geen extra software nodig.
Uitgebreide toegang tot apparaat-, diagnose- en procesinformatie.
Snel uploaden/downloaden van gegevens voor onderhoud en service.
Eenvoudige bediening:
Tijdbesparend Endress+Hauser bedieningsconcept.
Optimale gebruiksvriendelijkheid door geleide parametrisering.
Gebruikersspecifieke menustructuren en apparaattoegang.
Digitalisering van de laatste stap
Slimme Ethernet-apparaten zoals klepstations, remote IO's, recorders, vloeistofanalysers of flowmeters worden gedigitaliseerd met Industrieel Ethernet, bijv. PROFINET of EtherNet/IP. Basisapparaten worden ook digitaal toegankelijk met IO-Link: Dit maakt offline parametrisering, gegevenstransparantie en het uitwisselen van apparaten met plug-and-produce beschikbaar voor alle apparaten.
Openheid met IO-Link
De IEC 6113131-9 standaardisatie van IO-Link biedt een volledige, open, fabrikantonafhankelijke en stabiele basis voor uw investeringen.
Alle Endress+Hauser IO-Link producten zijn getest en gecertificeerd volgens de IO-Link versie 1.1.
De technologie heeft zich in de praktijk bewezen met een snel groeiend aantal van meer dan 9 miljoen apparaten wereldwijd.
Voor uitgebreide informatie: www.io-link.com
Volledig digitale installatie
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
Downloads
-
Competentiebrochure IO-Link
Digitaliseer uw fabriek met IO-Link. Smart Ethernet-apparaten worden gedigitaliseerd met Industrial Ethernet, bijvoorbeeld PROFINET of EtherNet/IP. Basisapparaten worden ook digitaal toegankelijk met IO-Link:
Bestandsgrootte:
Bestandsnaam: