Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Micropilot FMR10

Radarmeting
Time of Flight
Micropilot FMR10

Niveaumeting in vloeistoffen voor de water- en afvalwaterindustrie en voor utiliteiten in alle industrieën

FMR10
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Accuracy

    +/- 5 mm (0,2")

  • Process temperature

    -40…+60°C
    (-40…+140°F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    -1…3 bar (-14,50…43 psi)

  • Max. meetafstand

    Standard: 8 m (26.2 ft)
    With flooding protection tube: 12 m (39.4 ft)

  • Main wetted parts

    PVDF, PBT

Toepassingsgebied

De Micropilot FMR10 is geschikt voor continue contactloze niveaumetingen. Het instrument is ideaal voor de water- en afvalwaterindustrie en voor utiliteiten in alle industrieën. De FMR10 is een van de eerste radars die via een app via Bluetooth® in bedrijf gesteld, bediend en onderhouden kan worden. Signaalcurves kunnen via een app op elke Bluetooth®-geschikte smartphone of tablet worden weergegeven (iOS, Android). Door het compacte ontwerp, dankzij de unieke chip, is het instrument ideaal voor toepassingen waarbij de ruimte beperkt is.

Radar voor continue niveaumetingen in vloeistoffen. Voor gebruik in opslagtanks, open bassins, pompschachten en rioolsystemen.

  • Procesaansluitingen: schroefdraad

  • Procestemperatuur: -40 tot +60 °C (-40 tot +140 °F)

  • Procesdruk: -1 tot +3 bar (-14,5 tot +43 psi)

  • Meetbereik: max. 12 m (39 ft) met gemonteerde overstromingsbescherming

  • Nauwkeurigheid: ± 5 mm (0,2")

  • Meetfrequentie: 26 GHz

Voordelen

  • Contactloze radar die via een app via Bluetooth® in bedrijf gesteld, bediend en onderhouden kan worden

  • Uiterst compact dankzij het unieke ontwerp van de radarchip, waardoor het instrument ideaal is voor toepassingen waarbij de ruimte beperkt is

  • Radar met de beste prijs-prestatieverhouding

  • Ideaal voor de water- en afvalwaterindustrie en voor utiliteiten in alle industrieën (IP66, IP68 / NEMA4x, 6P)

  • De volledig van PVDF gemaakte behuizing biedt bescherming tegen invloeden van buitenaf en de hermetisch afgesloten bedrading en de volledig ingegoten elektronica voorkomen dat er water kan binnendringen, waardoor het instrument onder extreme omstandigheden kan worden toegepast

  • Eenvoudige instelling met drie hoofdparameters is geschikt voor de meeste toepassingen

  • Eenvoudige, veilige en betrouwbare draadloze toegang via Bluetooth®

Video's

Fundamental selectie

  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products