Pressure sensor for absolute and gauge pressures up to 400 bar

Trykktransduser med keramiske sensorer og
metallsensorer

Cerabar PMC21 / PMP21

Fra NOK1.989,-
Trenger hjelp?

Kontakt oss
+47 32 85 98 50

    • Høy reproduserbarhet og stabilitet over lang tid
    • Egendefinerte måleområder
    • Innfelt prosesskobling som tilleggsutstyr

    Generelle spesifikasjoner

    Medier Gasser, damp, væsker og støv
    Utgang 4–20 mA
    Prosesstemperatur –40 til +100 °C (–40 til +212 °F)
    Måleområder Fra –100 til +100 mbar (–1,5 til +1,5 psi) til –1 til
    +400 bar (–15 til +6000 psi)
    Referansenøyaktighet ±0,3 %

    Cerabar PMC21 - Tilpasset måleområdet

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    GodkjennelseElektrisk contaktProsesstilkopling1 til 34 til 1011+
    Ex-fritt områdeM12 / ISO4400Gjenger ISO228 G1/4 (hunn), 316L2.472,-2.225,-2.027,- PMC21-AA1xxxJWAJx
    Gjenger ISO228 G1/2 EN837, 316L2.472,-2.225,-2.027,- PMC21-AA1xxxJWBJx
    Gjenger ISO228 G1/4 EN837, 316L2.472,-2.225,-2.027,- PMC21-AA1xxxJWTJx
    Gjenger ISO228 G1/2, hull 11.4mm, 316L2.472,-2.225,-2.027,- PMC21-AA1xxxJWWJx
    Kabel 5m, IP66/68 NEMA type 4X/6P Encl.Gjenger ISO228 G1/4 (hunn), 316L2.692,-2.423,-2.208,- PMC21-AA1AxxJWAJx
    Gjenger ISO228 G1/2 EN837, 316L2.692,-2.423,-2.208,- PMC21-AA1AxxJWBJx
    Gjenger ISO228 G1/4 EN837, 316L2.692,-2.423,-2.208,- PMC21-AA1AxxJWTJx
    Gjenger ISO228 G1/2, hull 11.4mm, 316L2.692,-2.423,-2.208,- PMC21-AA1AxxJWWJx
    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/GbM12 / ISO4400Gjenger ISO228 G1/4 (hunn), 316L3.206,-2.885,-2.629,- PMC21-BA1xxxJWAJx
    Gjenger ISO228 G1/2 EN837, 316L3.206,-2.885,-2.629,- PMC21-BA1xxxJWBJx
    Gjenger ISO228 G1/4 EN837, 316L3.206,-2.885,-2.629,- PMC21-BA1xxxJWTJx
    Gjenger ISO228 G1/2, hull 11.4mm, 316L3.206,-2.885,-2.629,- PMC21-BA1xxxJWWJx
    Kabel 5m, IP66/68 NEMA type 4X/6P Encl.Gjenger ISO228 G1/4 (hunn), 316L3.426,-3.084,-2.809,- PMC21-BA1AxxJWAJx
    Gjenger ISO228 G1/2 EN837, 316L3.426,-3.084,-2.809,- PMC21-BA1AxxJWBJx
    Gjenger ISO228 G1/4 EN837, 316L3.426,-3.084,-2.809,- PMC21-BA1AxxJWTJx
    Gjenger ISO228 G1/2, hull 11.4mm, 316L3.426,-3.084,-2.809,- PMC21-BA1AxxJWWJx

    Cerabar PMC21 - Måleområdet = Transmitterområdet

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    GodkjennelseElektrisk contaktProsesstilkopling1 til 34 til 1011+
    Ex-fritt områdeM12 / ISO4400Gjenger ISO228 G1/4 (hunn), 316L2.472,-2.225,-2.027,- PMC21-AA1xxxBWAJx
    Gjenger ISO228 G1/2 EN837, 316L2.472,-2.225,-2.027,- PMC21-AA1xxxBWBJx
    Gjenger ISO228 G1/4 EN837, 316L2.472,-2.225,-2.027,- PMC21-AA1xxxBWTJx
    Gjenger ISO228 G1/2, hull 11.4mm, 316L2.472,-2.225,-2.027,- PMC21-AA1xxxBWWJx
    Kabel 5m, IP66/68 NEMA type 4X/6P Encl.Gjenger ISO228 G1/4 (hunn), 316L2.692,-2.423,-2.208,- PMC21-AA1AxxBWAJx
    Gjenger ISO228 G1/2 EN837, 316L2.692,-2.423,-2.208,- PMC21-AA1AxxBWBJx
    Gjenger ISO228 G1/4 EN837, 316L2.692,-2.423,-2.208,- PMC21-AA1AxxBWTJx
    Gjenger ISO228 G1/2, hull 11.4mm, 316L2.692,-2.423,-2.208,- PMC21-AA1AxxBWWJx
    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/GbM12 / ISO4400Gjenger ISO228 G1/4 (hunn), 316L3.206,-2.885,-2.629,- PMC21-BA1xxxBWAJx
    Gjenger ISO228 G1/2 EN837, 316L3.206,-2.885,-2.629,- PMC21-BA1xxxBWBJx
    Gjenger ISO228 G1/4 EN837, 316L3.206,-2.885,-2.629,- PMC21-BA1xxxBWTJx
    Gjenger ISO228 G1/2, hull 11.4mm, 316L3.206,-2.885,-2.629,- PMC21-BA1xxxBWWJx
    Kabel 5m, IP66/68 NEMA type 4X/6P Encl.Gjenger ISO228 G1/4 (hunn), 316L3.426,-3.084,-2.809,- PMC21-BA1AxxBWAJx
    Gjenger ISO228 G1/2 EN837, 316L3.426,-3.084,-2.809,- PMC21-BA1AxxBWBJx
    Gjenger ISO228 G1/4 EN837, 316L3.426,-3.084,-2.809,- PMC21-BA1AxxBWTJx
    Gjenger ISO228 G1/2, hull 11.4mm, 316L3.426,-3.084,-2.809,- PMC21-BA1AxxBWWJx

    Cerabar PMP21 - Tilpasset måleområdet

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    GodkjennelseElektrisk contaktProsesstilkopling1 til 34 til 1011+
    Ex-fritt områdeM12 / ISO4400Gjenger ISO228 G1/4 (hunn), 316L2.425,-2.183,-1.989,- PMP21-AA1xxxJWAJ
    Gjenger ISO228 G1/2 EN837, 316L2.425,-2.183,-1.989,- PMP21-AA1xxxJWBJ
    Gjenger ISO228 G1/2 DIN3852,form E,316L, flush montert2.425,-2.183,-1.989,- PMP21-AA1xxxJWJJ
    Gjenger ISO228 G1/4 EN837, 316L2.425,-2.183,-1.989,- PMP21-AA1xxxJWTJ
    Gjenger ISO228 G1/2, hull 11.4mm, 316L2.425,-2.183,-1.989,- PMP21-AA1xxxJWWJ
    Kabel 5m, IP66/68 NEMA type 4X/6P Encl.Gjenger ISO228 G1/4 (hunn), 316L2.645,-2.381,-2.169,- PMP21-AA1AxxJWAJ
    Gjenger ISO228 G1/2 EN837, 316L2.645,-2.381,-2.169,- PMP21-AA1AxxJWBJ
    Gjenger ISO228 G1/2 DIN3852,form E,316L, flush montert2.645,-2.381,-2.169,- PMP21-AA1AxxJWJJ
    Gjenger ISO228 G1/4 EN837, 316L2.645,-2.381,-2.169,- PMP21-AA1AxxJWTJ
    Gjenger ISO228 G1/2, hull 11.4mm, 316L2.645,-2.381,-2.169,- PMP21-AA1AxxJWWJ
    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/GbM12 / ISO4400Gjenger ISO228 G1/4 (hunn), 316L3.159,-2.843,-2.591,- PMP21-BA1xxxJWAJ
    Gjenger ISO228 G1/2 EN837, 316L3.159,-2.843,-2.591,- PMP21-BA1xxxJWBJ
    Gjenger ISO228 G1/2 DIN3852,form E,316L, flush montert3.159,-2.843,-2.591,- PMP21-BA1xxxJWJJ
    Gjenger ISO228 G1/4 EN837, 316L3.159,-2.843,-2.591,- PMP21-BA1xxxJWTJ
    Gjenger ISO228 G1/2, hull 11.4mm, 316L3.159,-2.843,-2.591,- PMP21-BA1xxxJWWJ
    Kabel 5m, IP66/68 NEMA type 4X/6P Encl.Gjenger ISO228 G1/4 (hunn), 316L3.379,-3.041,-2.771,- PMP21-BA1AxxJWAJ
    Gjenger ISO228 G1/2 EN837, 316L3.379,-3.041,-2.771,- PMP21-BA1AxxJWBJ
    Gjenger ISO228 G1/2 DIN3852,form E,316L, flush montert3.379,-3.041,-2.771,- PMP21-BA1AxxJWJJ
    Gjenger ISO228 G1/4 EN837, 316L3.379,-3.041,-2.771,- PMP21-BA1AxxJWTJ
    Gjenger ISO228 G1/2, hull 11.4mm, 316L3.379,-3.041,-2.771,- PMP21-BA1AxxJWWJ

    Cerabar PMP21 - Måleområdet = Transmitterområdet

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    GodkjennelseElektrisk contaktProsesstilkopling1 til 34 til 1011+
    Ex-fritt områdeM12 / ISO4400Gjenger ISO228 G1/4 (hunn), 316L2.425,-2.183,-1.989,- PMP21-AA1xxxBWAJ
    Gjenger ISO228 G1/2 EN837, 316L2.425,-2.183,-1.989,- PMP21-AA1xxxBWBJ
    Gjenger ISO228 G1/2 DIN3852,form E,316L, flush montert2.425,-2.183,-1.989,- PMP21-AA1xxxBWJJ
    Gjenger ISO228 G1/4 EN837, 316L2.425,-2.183,-1.989,- PMP21-AA1xxxBWTJ
    Gjenger ISO228 G1/2, hull 11.4mm, 316L2.425,-2.183,-1.989,- PMP21-AA1xxxBWWJ
    Kabel 5m, IP66/68 NEMA type 4X/6P Encl.Gjenger ISO228 G1/4 (hunn), 316L2.645,-2.381,-2.169,- PMP21-AA1AxxBWAJ
    Gjenger ISO228 G1/2 EN837, 316L2.645,-2.381,-2.169,- PMP21-AA1AxxBWBJ
    Gjenger ISO228 G1/2 DIN3852,form E,316L, flush montert2.645,-2.381,-2.169,- PMP21-AA1AxxBWJJ
    Gjenger ISO228 G1/4 EN837, 316L2.645,-2.381,-2.169,- PMP21-AA1AxxBWTJ
    Gjenger ISO228 G1/2, hull 11.4mm, 316L2.645,-2.381,-2.169,- PMP21-AA1AxxBWWJ
    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/GbM12 / ISO4400Gjenger ISO228 G1/4 (hunn), 316L3.159,-2.843,-2.591,- PMP21-BA1xxxBWAJ
    Gjenger ISO228 G1/2 EN837, 316L3.159,-2.843,-2.591,- PMP21-BA1xxxBWBJ
    Gjenger ISO228 G1/2 DIN3852,form E,316L, flush montert3.159,-2.843,-2.591,- PMP21-BA1xxxBWJJ
    Gjenger ISO228 G1/4 EN837, 316L3.159,-2.843,-2.591,- PMP21-BA1xxxBWTJ
    Gjenger ISO228 G1/2, hull 11.4mm, 316L3.159,-2.843,-2.591,- PMP21-BA1xxxBWWJ
    Kabel 5m, IP66/68 NEMA type 4X/6P Encl.Gjenger ISO228 G1/4 (hunn), 316L3.379,-3.041,-2.771,- PMP21-BA1AxxBWAJ
    Gjenger ISO228 G1/2 EN837, 316L3.379,-3.041,-2.771,- PMP21-BA1AxxBWBJ
    Gjenger ISO228 G1/2 DIN3852,form E,316L, flush montert3.379,-3.041,-2.771,- PMP21-BA1AxxBWJJ
    Gjenger ISO228 G1/4 EN837, 316L3.379,-3.041,-2.771,- PMP21-BA1AxxBWTJ
    Gjenger ISO228 G1/2, hull 11.4mm, 316L3.379,-3.041,-2.771,- PMP21-BA1AxxBWWJ

    Tilbehør

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Weld-in adapter G 1/2 + O-Ring Flush mount process connection. Material: 316L. Usage: PMP51, PMP21, PTP31B. Correct installation only with dummy.572,62 52002643
    Weld-in adapter G1, 316L, 3.1 Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Usage: PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Correct installation only with dummy.1.353,24 52010171
    Kabel, M12x1 kobling L=5m M12 plug connector. 5m cable PVC, Cu Sn/Ni lock. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.78,30 52010285
    Kobling for stik 4p-125V, 4A-M12 M12 socket for plug. Self confectionery connection. Usage: Plug M12.167,94 52006263
    Plug connector M12 90deg Self confectionery connection. Usage: plug M12.274,43 71114212
    Display PHX20 for Cerabar T Plugg inn display 4-20mA, 4 sifret, røde tall, Plugg DIN43650, IP65, valgbar skalering av indikasjon. Spenningsfall < 5V.1.557,-1.448,-1.370,- 52022914

    Prisene gjelder til 30.09.2019 i NOK per enhet (inkluderer ikke kostnader for forsendelse og MVA). Se
    Endress+Hauser's Salgs- leveringsbetingelser

    Passer ikke denne Cerabar trykktransmitteren helt din applikasjon?

  • Bruksområde

    Cerabar er en trykktransduser for måling av absolutt- og manometertrykk i gasser, damp, væsker og støv. Cerabar kan brukes internasjonalt takket være et bredt utvalg av godkjenninger og prosesskoblinger.

    Funksjon

    Prosessisolerende keramikkmembran: Den keramiske sensoren er en oljefri sensor, dvs. prosesstrykket virker direkte på den robuste prosessisolerende keramikkmembranen og får den til å avlede. En trykkavhengig endring i kapasitans måles i det keramiske underlagets og den prosessisolerende membranens elektroder.

    Prosessisolerende metallmembran: Prosesstrykket avledes fra den prosessisolerende metallmembranen på sensoren, og en fyllvæske overfører trykket til en Wheatstone-bro (halvlederteknologi). Den trykkavhengige endringen i broens utgangsspenning kan måles og evalueres.

    Eksempel på bruksområde

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Application example

    Trykktransduser Cerabar (a) med avstengingsenheten (b) i rørledninger

  • Tekniske data

    Utgang
    Utgangssignal 4–20 mA (tokablet)
    Signalområde
    4–20 mA
    3,8–20,5 mA
    Belastning
    4–20 mA
    RLmax ≤ (UB – 6,5 V) / 22 mA 1)
    Signal på-alarm
    4–20 mA

    Maks. alarm > 21 mA,

    min. alarm strøm justerbar

    Dynamiske
    egenskaper
     Tidskonstant (T90) 15 ms
     1) RLmax: maksimal belastningsmotstand; UB: forsyningsspenning
    Strømtilførsel
    Forsyningsspenning 10–30 V DC
    Strømforbruk ≤26 mA
    Beskyttelsesgrad Kabel: IP66/68 NEMA Type 4X/6P
    Plugg M12: IP65/67 NEMA Type 4X
    Ventilplugg: IP65 NEMA Type 4X
    Strømforsyningsinnvirkning ≤0,005 % av URL/1 V
    Gjenværende rippel ±5 %
    Ytelseskarakteristikk
    Referansenøyaktighet ±0,3 %
    Termisk endring på
    nullutgangen og
    utgangsområdet

    <1 bar (15 psi): <1,2 %;

    ≥1 bar (15 psi): <1 %

    Long-term stability

    1 år: ±0,2 %;

    5 år: ±0,4 %;

    8 år: ±0,45 %

    Bryter på-tid ≤2 s
    Miljø
    Omgivelsestemperaturområde –40 til +85 °C (–40 til +185 °F)
    Instrumenter for farlige områder: –40 til +70 °C (–40 til +158 °F)
    Lagringstemperatur
    mellom
    –40 til +85 °C (–40 til +185 °F)
    Klimaklasse Klasse 3K5
    Elektromagnetisk
    kompatibilitet

    – Interferensemisjon iht. EN 61326 utstyr B

    – Interferensimmunitet iht. EN 61326 vedlegg A (industriell sektor)

    – NAMUR-anbefaling EMC (NE21)

    Prosess
    Prosesstemperaturområde PMC21: –25 til +100 °C (–13 til +212 °F);
    for oksygenapplikasjoner: –10 til +60 °C (+14 til +140 °F)
    PMP21: –40 til +100 °C (–40 til +212 °F)
    Materialer PMC21
    Materialer ikke i
    kontakt med prosess
    Hus: rustfritt stål 316L (1.4404)
    Materialer i kontakt
    med prosess
    Prosesskoblinger: 316L (1.4435);
    Prosessisolerende keramikkmembran: Al2O3 i samsvar med FDA;
    TSE-sertifikat for anvendbarhet for alle enhetskomponenter i kontakt med prosessen;
    Tetning: Viton FKM eller EPDM
    Materialer PMP21
    Materialer ikke i
    kontakt med prosess
    Hus: rustfritt stål 316L (1.4404);
    Fyllolje: NSF-H1 syntetisk olje i samsvar med FDA 21 CFR 178.3570
    Materialer i kontakt
    med prosess
    Prosesskoblinger: 316L;
    Prosessisolerende metallmembran: AISI 316L (1.4435);
    TSE-sertifikat for anvendbarhet for alle enhetskomponenter i kontakt med prosessen;
    Med innfelt prosessisolerende membran: Tetning: Viton FKM
    Godkjenninger
    Ex ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    ATEX II 3G EEx eC IIC T4 Gc
    CSA C/US IS Cl. I Div. 1 Gr. A-D
    FM IS Cl. I, Div.1 Gr. A-D T4
    IEC Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    NEPSI Ex ia IIC T4
    Direktiv om trykkpåkjent utstyr

    Mål i mm (tommer)

    Hus

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Dimensions

    a) PMC21

    b) PMP21

    c) M12 plugg, IP65/67

    d) Ventilplugg

    e) Kabel

     

    Installasjon i samsvar med instruksjonshåndbok.

    Mål prosesskoblinger PMC21 i mm (tommer)

    Prosesskoblinger med intern, keramisk prosessisolerende membran

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Dimensions Process connenctions ceramic

    a) Gjenge ISO 228 G¼"

    b) Gjenge ISO 228 G¼" (hunn)

    c) Gjenge ISO 228 G½"

    d) Gjenge ISO 228 G½", bor 11,4 mm (0,45 tommer)

    e) Gjenge DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (hunn)

    h) ASME½" MNPT, bor 11,4 mm (0,45 tommer)

    Mål prosesskoblinger PMP21 i mm (tommer)

    Prosesskoblinger med intern, metallisk prosessisolerende membran

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal

    a) Gjenge ISO 228 G¼"

    b) Gjenge ISO 228 G¼" (hunn)

    c) Gjenge ISO 228 G½"

    d) Gjenge ISO 228 G½", bor 11,4 mm (0,45 tommer)

    e) Gjenge DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (hunn)

    h) ASME½" MNPT, bor 11,4 mm (0,45 tommer)

     

    * til 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Prosesskoblinger med innfelt, metallisk prosessisolerende membran

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Dimensions Process connenctions metal flush-mounted

    a) Gjenge ISO 228 G½" DIN3852

    b) Gjenge ISO 228 G½" O-ringtetning

     

    * til 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Elektrisk kobling

    4–20 mA utgang

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Electrical connection 4 to 20 mA

    a) M12 plugg

    b) Ventilplugg

    c) Kabel

     

    Kabel:
    1: brun = L+
    2: blå = L–
    3: grønn/gul = jordforbindelse
    (a): referanseluftslange

  • Ytterligere dokumenter for PMP21
    Ytterligere dokumenter for PMC21
  • Tidligere modeller: PMP131 / PMC131

    Forrige modell:

    Søk:
    Ingen resultater