Complete measuring point for pH/Redox, conductivity and oxygen with Memosens technology

Komplett målepunkt for pH, konduktivitet og oksygen med
Memosens-teknologi

Analytisk målepunkt med Liquiline CM14

Fra NOK6.277,-
Trenger hjelp?

Kontakt oss
+47 32 85 98 50

    • Lett kalibrering
    • Bruk av forhåndskalibrerte sensorer
    • Sekundær strømutgang for temperatur

    Spesifikasjoner

    Mål 96 × 48 × 175 mm
    Inngangssignal 1 × Memosens
    Utgang 2 × releer, 2 × analog, 1 × parameter, 1 × temperatur
    Skjerm LCD – 2 linjer: svart/hvit/gul. Alarm-modus: farge endres til rød, vekslingsfunksjon
    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    pH measuring kits1 til 34 til 1011+
    CM14 pH-Kit 1 Komplett målekrets Transmitter, 10 m kabel, digital sensor pH komb.Elektrode CPS11D,A-glass 1-12 pH Memosens7.655,-6.889,-6.277,- 71136420
    CM14 pH-Kit 2 Komplet målepunkt Transmitter, 10m målekabel, digital sensor. pH kombinationselektrode CPS11D, B-glass 1-14 pH Memosens7.655,-6.889,-6.277,- 71136421
    CM14 pH-Kit 3 complete measuring loop Transmitter, 10m measuring cable, digital sensor pH sensor CPF 81D, 0-11 pH Memosens8.832,-7.949,-7.243,- 71136419
    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Conductivity measuring kits1 til 34 til 1011+
    CM14 ledningsevne Kit 1, konduktiv Komplet målepunkt Transmitter, 10m målekabel, digital sensor. Konduktiv sensor CLS15D, k=0,01 1/cm Memosens10.525,-9.473,-8.631,- 71136251
    CM14 Konduktivitet kit 2. Konduktiv Komplett målekrets Transmitter, 10 m kabel, digital sensor konduktivitetsgiver CLS15D, k=0,1 1/cm Memosens10.525,-9.473,-8.631,- 71136252
    CM14 ledningsevne Kit 3, induktiv Komplet måleloop Transmitter, digital ledningsevne sensor CLS50D, Memosens14.868,-13.381,-12.192,- 71136253
    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    O2 measuring Kit1 til 34 til 1011+
    CM14 DO Kit 1 Komplett målesløyfe Transmitter, 10m kabel DO sensor COS51D, Memosens14.500,-13.050,-11.890,- 71136585

    Prisene gjelder til 31.05.2018 i NOK per enhet (inkluderer ikke kostnader for forsendelse og MVA). Se
    Endress+Hauser's Salgs- leveringsbetingelser

  • Bruksområde

    Liquiline CM14 er en 4-kablet transmitter med kompakt design som monteres i kontrollpaneler eller skap. Mulige bruksområder er
    avløpsvannbehandling, fremstilling og overvåking av drikkevann, ionebyttere og overvåkning av overflatevann.

    Funksjon

    Sensorer for pH, konduktivitet og oksygen registrerer måleverdiene på stedet. Deretter overføres de digitalt til Liquiline CM14-transmitteren ved hjelp av Memosens-teknologi.
    Transmitteren konverterer signalet til et 0/4‒20 mA-signal. I tillegg kan temperaturen avgis som et sekundært strømsignal. To grensereleer gjør det mulig å overvåke signalenes minimumsverdier.

    Anvendelseseksempel

    1 Komponentgruppe med sensor (armatur bestilles separat)
    2 Målekabel
    3 Transmitter Liquiline CM14

  • Tekniske data

    Inngang
    Inngangstype Digital sensorinngang Memosens
    Kabeltype Memosens datakabel CYK10 eller fast sensorkabel, begge med kabelendemuffer eller M12-kontakt
    Kabellengde 10 m (maks. 100 m)
    Utgang
    Utgangssignal 2 × 0/4...20 mA aktivt, kan isoleres fra hverandre og fra sensorkretsen
    Belastning Maks. 500 Ω
    Lineariserings-/
    overføringsfunksjon
    Lineær
    Statusutgang «Åpen kollektor»
    Reléutgang
    Relé-type 2 skiftekontakter
    Koblingsstrøm

    Maks. 0,5 A ved 24 V DC

    maks. 0,5 A ved 253 V AC

    min. 100 mW (5 V / 10 mA)

    Kabelens tverrsnitt maks. 2,5 mm² (14 AWG)
    Strømforsyning
    Forsyningsspenning Bredt nettspenningsområde fra 24...230 V
    AC/DC (–20 % / +10 %) 50/60 Hz
    Ytelseskarakteristikk
    Responstid Strømutgang t90 = maks. 500 ms for økning fra 0...20 mA
    Referansetemperatur 25 °C
    Oppløsning
    strømutgang

    >13 bit

    Installasjonsbetingelser
    Monteringssted

    Panel, utsparing 92 × 45 mm

    Maks. paneltykkelse 26 mm

    Monteringsretning

    Monteringsretningen skal være slik at skjermen kan leses av

    Maks. synsvinkel +/–45° av skjermens midtakse i hver retning.

    Miljø
    Omgivelsestemperatur
    mellom
    –10...+60 °C
    Lagringstemperatur
    mellom
    –40...+85 °C
    Elektromagnetisk
    kompatibilitet
    Interferensemisjon og interferens-immunitet iht. EN 61326-1:2006, klasse A for industriell bruk
    Beskyttelse mot
    inntrenging

    Front: IP65 / NEMA 4X

    Hoveddel: Beskyttelse mot kontakt IP20

    Relativ fuktighet 5...85 %, ikke kondens
    Mekanisk konstruksjon
    Vekt 0,3 kg
    Materialer Hus, hoveddel: polykarbonat
    Frontmembran: polyester, UV-bestandig
    Koblingspunkt maks. 2,5 mm² (14 AWG) hovedkabel, releer
    Sertifikater og godkjenninger
    CE-merke
    Samsvarserklæring
    Produktet oppfyller kravene i harmoniserte europeiske standarder, og overholder dermed de lovpålagte kravene i EUdirektivene. Produsenten bekrefter at produktet har bestått alle tester ved å merke dem med CE-symbolet.

    Mål (i mm)

     

    Installasjon i henhold til monteringsbeskrivelse.

    Elektrisk kobling

    a) Sensor

    pH-måling

    Orbisint CPS11D

    Mål i mm

    Installasjon i henhold til monteringsbeskrivelse.

    Tekniske data Orbisint CPS11D (glasselektrode)
    Målevariabler pH-verdi, temperatur
    Måleområder

    pH-sett 1:1...12 pH

    pH-sett 2: 0...14 pH

    Prosesstemperatur

    pH-sett 1: –15...80 °C

    pH-sett 2: 0...135 °C

    Prosesstrykk

    pH-sett 1: 0...6 bar

    pH-sett 2: 0...16 bar

    Minimum
    konduktivitet
    Min. 50 μS/cm

    pH-måling

    Orbipac CPF81D

    Mål i mm

    Installasjon i henhold til monteringsbeskrivelse.

    Tekniske data Orbipac CPF81D (glasselektrode)
    Målevariabler pH-verdi, temperatur
    Måleområder 0...14 pH
    Prosesstemperatur 0...80 °C
    Prosesstrykk 0...10 bar ved 80 °C
    Glassimpedans 150 MΩ ved 25 °C
    Minimum
    konduktivitet
    Min. 50 μS/cm

    Konduktivitetssensorer, konduktiv

    Condumax CLS15D

    Mål i mm

    Installasjon i henhold til monteringsbeskrivelse.

    Tekniske data Condumax CLS15D
    Målevariabler Konduktivitet, temperatur
    Måleområder

    Konduktivitetsett 1: 0,04...20 μS/cm, k = 0,01 cm–1

    Konduktivitetsett 2: 0,1...200 μS/cm, k = 0,1 cm–1

    Prosesstemperatur –20...120 °C
    Prosesstrykk 12 bar ved 20 °C
    Maks. måleusikkerhet 2 % av målt verdi
    Repeterbarhet 0,2% av målt verdi +3nS/cm

    Konduktivitetssensorer, induktiv

    Indumax CLS50D

    Mål i mm

    Installasjon i henhold til monteringsbeskrivelse.

    Tekniske data Indumax CLS50D
    Målevariabler Konduktivitet, temperatur
    Måleområder 2 μS/cm...2000 mS/cm (ikke kompensert)
    Prosesstemperatur –20...125 °C
    Prosesstrykk Maks. 20 bar
    Maksimal målt feil

    –20...100 °C: ±(5 μS/cm + 0,5 % av den målte verdien)

    >100 °C: ±(10 μS/cm + 0,5 % av den målte verdien)

    Temperaturresponstid Ca. 7 min

    Oksygensensorer

    Oxymax COS51D

    Mål i mm

    Installasjon i henhold til monteringsbeskrivelse.

    Tekniske data Oxymax COS51D
    Målevariabler Oppløst oksygen, temperatur
    Måleområder

    0,01‒100 mg/l,

    0,00‒1000 % SAT

    0‒2000 hPa

    Responstid

    t90: 3 minutter

    t98: 8 minutter (begge ved 20 °C)

    Prosesstemperatur –5 til 50 °C
    Prosesstrykk

    Maks. 10 bar

    Drift ved undertrykk er ikke tillat

    Maks. måleusikkerhet

    ±1 % av målt verdi

    Repeterbarhet

    ±1% av målt verdi

  • Ytterligere dokumenter for CM14

Passer ikke dette produktet helt din applikasjon?