Process display with digital output, monitoring and pump control functions

Prosesskjerm med digital utgang, overvåknings- og pumpekontrollfunksjoner

RIA452

Fra NOK3.535,-
Trenger hjelp?

Kontakt oss
+47 32 85 98 50

    • Inngang med tokablet sløyfestrømforsyning og egensikkert alternativ
    • Pumpekontrollfunksjon
    • Overvåkningsfunksjon statusinnganger
    • Digital utgang med integrasjon

    Spesifikasjoner

    Skjerm 7 sifre / 14 segmenter mangefarget
    Godkjenning ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC valgfri
    Standardmål 96 × 96 mm
    Releer 4 eller 8 (valgfritt)
    Funksjon linearisering, pumpekontrollfunksjon, integrasjon
    Utgang Valgfri 1 × analog utgang
    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    GodkjennelseMåle signalUtgang1 til 34 til 1011+
    Ex-fritt område0/4-20mA4x relè SPDT grense4.018,-3.736,-3.535,- RIA452-Ax11A11A
    4x relè SPDT grense + 1x analogue U,I4.367,-4.061,-3.843,- RIA452-Ax12A11A
    8x relè SPDT grense + 1x puls + integration + linearization for open kanal5.211,-4.847,-4.586,- RIA452-Ax13A11A
    8x relè SPDT grense + 1x analogue + 1x puls + integration + linearization for open kanal5.559,-5.170,-4.892,- RIA452-Ax14A11A
    4x relè SPDT grense + 1x puls + integration + linearization for open kanal4.792,-4.456,-4.217,- RIA452-Ax15A11A
    Universal U,I,R,RTD,TC4x relè SPDT grense4.577,-4.257,-4.028,- RIA452-Ax21A11A
    4x relè SPDT grense + 1x analogue U,I4.926,-4.582,-4.335,- RIA452-Ax22A11A
    8x relè SPDT grense + 1x puls + integration + linearization for open kanal5.771,-5.367,-5.078,- RIA452-Ax23A11A
    8x relè SPDT grense + 1x analogue + 1x puls + integration + linearization for open kanal6.118,-5.690,-5.384,- RIA452-Ax24A11A
    4x relè SPDT grense + 1x puls + integration + linearization for open kanal5.351,-4.976,-4.709,- RIA452-Ax25A11A
    ATEX II(1)GD(EEx ia)IIC0/4-20mA4x relè SPDT grense4.411,-4.102,-3.882,- RIA452-Bx11A11A
    4x relè SPDT grense + 1x analogue U,I4.760,-4.427,-4.189,- RIA452-Bx12A11A
    8x relè SPDT grense + 1x puls + integration + linearization for open kanal5.605,-5.212,-4.932,- RIA452-Bx13A11A
    8x relè SPDT grense + 1x analogue + 1x puls + integration + linearization for open kanal5.952,-5.535,-5.238,- RIA452-Bx14A11A
    4x relè SPDT grense + 1x puls + integration + linearization for open kanal5.185,-4.822,-4.563,- RIA452-Bx15A11A

    Tilbehør

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Konfigurasjonskit TXU10- for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port. 4 stift plugg + ReadWin2000982,67 TXU10-AA
    Field housing IP65 RIA4521.437,69 51009957

    Prisene gjelder til 30.11.2017 i NOK per enhet (inkluderer ikke kostnader for forsendelse og MVA). Se
    Endress+Hauser's Salgs- leveringsbetingelser

    Personer som kjøpte dette så også på

  • Bruksområde

    RIA452 prosesskjerm tolker og viser prosessignaler nøyaktig med høy oppløsning. Den kan også brukes for å automatisere kontrolloppgaver via grenseverdier eller analoge og digitale utganger.

    Funksjon

    Opptil åtte releer, som kan forhåndsinnstilles, overvåker den målte verdien for å kontrollere om de forhåndsinnstilte grenseverdiene brytes (undersving/oversving). Andre driftsmoduser for releene er sensoreller enhetsfeil, batch- og pumpekontrollfunksjoner (f.eks. vekselvis pumpekontroll). Den skalerbare analoge utgangen har en rekke alternativer for å overføre inngangssignalet: zoomfunksjon, linearisering, forskyvning, invertering og signalkonvertering (konvertering inn-/utgang). Den valgfrie impulsutgangen lar brukeren opprette integrerte prosessverdier. Enkelt oppsett med serielt grensesnitt og pc-program eller manuelt ved hjelp av konfigurasjonstallskiven på fremsiden av enheten.

    Eksempel på bruk

  • Tekniske data

    Inngang
    Analog inngang 1 × 0/4–20 mA (impedans 5 Ω)
    Universell inngang 0/4–20 mA, 0–5 mA, ±40 mV, ±150 mV, ±600 mV, ±2,5 V, 0–10 V, 0–5 V, ±10 V, 30–3000 Ω motstandstermometer Pt100/500/1000, Cu50/100, Pt50 termoelementtyper J, K, T, N, B, S, R iht. IEC 584; D, C iht. ASTM E998, L iht. DIN 43710, GOST
    Digital inngang 4 ×, maks. 10 Hz
    Nøyaktighetsgrad 0,1 % av måleområdets sluttverdi
    Utgang
    Transmitterforsyning 24 V DC, 250 mA, egensikker 1 × 24 V DC, 22 mA kan velges i tillegg
    Analog utgang 1 × 0/4–20 mA, 0–10 V DC
    Utgangsimpedans Maks. ≤600 Ω
    Digital utgang 1 × åpen kollektor passiv 12,5 kHz 4 × releer (skiftekontakt), 250 V AC/30 V DC, 3A. Kan utvides til 8 releer (valgfritt)
    Linearitet ≤0,1 % av måleområdets sluttverdi
    Driftsbetingelser
    Omgivelsestemperatur –20 til +60 °C
    Lagringstemperatur –30 til +70 °C
    Klimaklasse Iht. IEC 60 654-1 klasse B2. Dugg er forbudt
    EMC Interferensimmunitet iht. IEC 61326 (industrielt miljø) og NAMUR NE 21, interferensemisjoner iht. IEC 61326 klasse A
    Beskyttelse mot
    inntrenging
    Front IP 65, koblingspunkt IP 20
    Strømforsyning
    Forsyningsspenning

    90...250 V AC, 50/60 Hz

    20...36 V DC/ 20–28 V AC, 50/60 Hz

    Mekanisk konstruksjon
    Elektrisk kobling Plugg på skruklemmer, størrelse 1,5 m² fast, 1,0 mm² multi med klemring
    Benyttet materiale

    Husets front: ABS-plast, elektroplett

    Husets innfatning: PC10GF plast

    Brukergrensesnitt
    Skjerm

    7 sifret, hvit LC-skjerm med 14 segmenter (10 mm).

    Ingeniørenhet med 9 × 77 matriseskjerm.

    42-delers søylediagram i gult med verdi over og under området i rødt.

    Grenseverdier markert i gult. Statusvisning

    Visningsområde –99999 til +99999
    Betjening Vha. rykkvis/raskt-knappen eller ved hjelp av RS232 og pc-programvaren ReadWin® 2000
    Funksjoner
    Kjennetegn Linearisering med 32 punkter, indikator for forløpt tid, vekselvis pumpekontroll, tendensanalyse, batch-funksjon, integrering, lagring av min./maks. verdi
    Godkjenninger
    Ex-godkjenning ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC

    Mål (i mm)

    Installasjon i samsvar med instruksjonshåndbok.

    Elektrisk kobling

    Strøminngang

    a) Klemme 12 og 82 er internt koblet

    b) Sløyfestrømforsyning Maks. 22 mA

    c) Inngang 0–20 mA

    d) Relé utgang

    e) Relé 1‒8 250 V AC/30 V DC

    f) Analog utgang 0–20 mA, 0–10 V DC

    g) Sløyfestrømforsyning 24 V, <= 250 mA

    h) Digitale innganger iht. DIN 19240

    i) Digital utgang, passiv, åpen kollektor maks. 24 V, 200 mA

    Universell inngang

    a) Støminngang 0...20 mA

    b) Spenningsinngang +/– 1 V

    c) Spenningsinngang +/– 30 V

    d) Termoelementer

    e) RTD 4-kablet

    f) RTD 3-kablet

  • Ytterligere dokumenter for RIA452