Electromagnetic flowmeter Picomag
BLUETOOTH
REDDOTIOLINK

Elektromagnetisk mengdemåler for konduktive væsker

Picomag

Fra NOK4.254,-
Trenger hjelp?

Kontakt oss
+47 32 85 98 50

    • Samtidig måling av mengde og temperatur
    • Fleksibel integrering i alle feltbussystemer via IO-Link

    • Idriftsettelse og drift via Bluetooth og SmartBlue App

    Spesifikasjoner:

    Minimum konduktivitet ≥20 μS/cm
    Fluid temperature –10 til +70 °C (+14 til +158 °F)
    Materiale i kontakt med medium Rustfritt stål (1.4404), PEEK, FKM
    Prosesstrykk Maks. 16 bar (232 psi)

    Picomag

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Enhet modellUtgang; inngangSensor; hus1 til 34 til 1011+
    DN15 / 1/2": Picomag, DMA15, 25 lpm/7 gpmIO-Link/4-20mA/puls/bryterutgang/ 2-10V; statusinngang, programmerbarPEEK, rustfritt stål; rustfritt stål5.188,-4.669,-4.254,- DMA15-AAAAA1
    DN20 / 3/4": Picomag, DMA20, 50 lpm/13 gpm5.961,-5.365,-4.888,- DMA20-AAAAA1
    DN25 / 1":
    Picomag, DMA25, 100 lpm/26 gpm
    6.956,-6.260,-5.704,- DMA25-AAAAA1
    DN50 / 2":
    Picomag, DMA50, 750 lpm/198 gpm
    8.838,-7.954,-7.247,- DMA50-AAAAA1

    DMA15 accessories

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Adaptersett Picomag G1/2"/G3/8" utv. Adapter utv. gjenger DN08 (3/8") for Picomag DN15 (1/2"). 2x adapter + 2x O-ring.388,15 71355698
    Adaptersett Picomag G1/2"/R3/8" utv. Adapter R utv. gjenger DN08 (3/8") for Picomag DN15 (1/2"). 2x adapter + 2x O-ring.388,15 71355699
    Adaptersett Picomag G1/2"/NPT3/8" utv. Adapter NPT utv. gjenger DN08 (3/8") for Picomag DN15 (1/2"). 2x adapter + 2x O-ring.388,15 71355700
    Adaptersett Picomag G1/2"/G1/2" innv. Adapter innv. gjenger DN15 (1/2") for Picomag DN15 (1/2"). 2x adapter + 2x O-ring.388,15 71355701
    Adaptersett Picomag G1/2"/R1/2" utv. Adapter R utv. gjenger DN15 (1/2") for Picomag DN15 (1/2"). 2x adapter + 2x O-ring.388,15 71355702
    Adaptersett Picomag G1/2"/NPT1/2" utv. Adapter NPT utv. gjenger DN15 (1/2") for Picomag DN15 (1/2"). 2x adapter + 2x O-ring.388,15 71355703
    Adaptersett Picomag G1/2"/1/2" TriClamp Adapter triclamp DN15 (1/2") for Picomag DN15 (1/2"). 2x adapter + 2x O-ring.388,15 71355704
    Pakningssett Picomag DMA15 Cent.3820 Pakning for prosesstilkobling. 2x O-ring (1/2").25,70 71354741

    DMA20 accessories

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Adapter Picomag G3/4"/R3/4" utv. Adapter R utv. gjenger DN20 (3/4") for Picomag DN20 (3/4"). 2x adapter + 2x O-ring.447,88 71355705
    Adaptersett Picomag G3/4"/NPT3/4" utv. Usage: Adapter NPT external thread DN20 (3/4") for Picomag DN20 (3/4"). Consists of: 2x adapter + 2x seal.447,88 71355706
    Adaptersett Picomag G3/4"/G3/4" innv.. Adapter innv. gjenger DN20 (3/4") for Picomag DN20 (3/4"). 2x adapter + 2x O-ring.447,88 71355707
    Adaptersett Picomag G3/4"/3/4" TriClamp Adapter triclamp DN20 (3/4") for Picomag DN20 (3/4"). 2x adapter + 2x O-ring.447,88 71355708
    Pakningssett Picomag DMA20 Cent.3820 Pakning for prosesstilkobling. 2x O-ring (3/4").25,70 71354742

    DMA25 accessories

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Adaptersett Picomag G1"/R1" utv. Adapter R utv. gjenger DN25 (1") for Picomag DN25 (1"). 2x adapter + 2x O-ring.507,60 71355709
    Adaptersett Picomag G1"/NPT1" utv. Adapter NPT utv. gjenger DN25 (1") for Picomag DN25 (1"). 2x adapter + 2x O-ring.507,60 71355710
    Adaptersett Picomag G1"/G1" innv. Adapter innv. gjenger DN25 (1") for Picomag DN25 (1"). 2x adapter + 2x O-ring.507,60 71355711
    Adaptersett Picomag G1"/1" TriClamp Adapter triclamp DN25 (1") for Picomag DN25 (1"). 2x adapter + 2x O-ring.686,77 71355712
    Pakningssett Picomag DMA25 Cent.3820 Pakning for prosesstilkobling. 2x O-ring (1").25,70 71354745

    DMA50 accessories

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Adaptersett Picomag G2"/R1 1/2" utv.. Adapter R utv. gjenger DN40 (1 1/2") for Picomag DN50 (2"). 2x adapter + 2x O-ring.1.284,01 71355713
    Adaptersett Picomag G2"/R2" utv. Adapter R utv. gjenger DN50 (2") for Picomag DN50 (2"). 2x adapter + 2x O-ring.1.284,01 71355714
    Adaptersett Picomag G2"/NPT1 1/2" utv. Adapter R utv. gjenger DN50 (2") for Picomag DN50 (2"). 2x adapter + 2x O-ring.1.284,01 71355715
    Adaptersett Picomag G2"/NPT2" utv. Adapter NPT utv. gjenger DN50 (2") for Picomag DN50 (2"). 2x adapter + 2x O-ring.1.284,01 71355716
    Adaptersett Picomag G2"/G1 1/2" utv. Adapter utv. gjenger DN40 (1 1/2") for Picomag DN50 (2"). 2x adapter + 2x O-ring.1.284,01 71355717
    Adaptersett Picomag G2"/G2" innv. Usage: Adapter internal thread DN50 (2") for Picomag DN50 (2"). Consists of: 2x adapter + 2x seal.1.284,01 71355718
    Adaptersett Picomag G2"/2" TriClamp Adapter triclamp DN50 (2") for Picomag DN50 (2"). 2x adapter + 2x O-ring.1.284,01 71355719
    Adaptersett Picomag G2"/2" Victaulic Adapter victaulic DN50 (2") for Picomag DN50 (2"). 2x adapter + 2x O-ring.1.284,01 71355720
    Pakningssett Picomag DMA50 Cent.3820 Pakning for prosesstilkobling. 2x O-ring (2").55,73 71354746

    DMAxx accessories

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Kabel 2m/6.5ft,rett,4x0.34,M12 Spenning og kommunikasjon. Kabel av PUR med M12 plugg, rett.102,71 71349260
    Kabel 5m/16.4ft,rett,4x0.34,M12 Spenning og kommunikasjon. Kabel av PUR med M12 plugg, rett.102,71 71349261
    Kabel 10m/32.8ft,rett,4x0.34,M12 Spenning og kommunikasjon. Kabel av PUR med M12 plugg, rett.155,20 71349262
    Kabel 2m/6.5ft,90gr,4x0.34,M12 Spenning og kommunikasjon. Kabel av PUR med M12 plugg, 90gr vinklet.102,71 71349263
    Kabel 5m/16.4ft,90grader,4x0.34,M12 Spenning og kommunikasjon. Kabel av PUR med M12 plugg, 90gr vinklet.102,71 71349264
    Kabel 10m/32.8ft,90grader,4x0.34,M12 Spenning og kommunikasjon. Kabel av PUR med M12 plugg, 90gr vinklet.155,20 71349265
    Sett jordingsterminal Picomag DN15-DN50 for tilleggsjording av instrument. F.eks. Picomag mounted in plastic pipes.143,32 71345225

    Prisene gjelder til 31.03.2019 i NOK per enhet (inkluderer ikke kostnader for forsendelse og MVA). Se
    Endress+Hauser's Salgs- leveringsbetingelser

    Passer ikke denne mengdemåleren helt din applikasjon?

  • Bruksområde

    Picomag er en elektromagnetisk mengdemåler for toveismåling av konduktive væsker. Den er spesielt egnet for måling av mengde i vann- og hjelpekretser. Fordi den er lett å installere og bruke, har en robust design og en lav pris, kan den brukes i applikasjoner hvor kun begrensede prinsipper kunne brukes tidligere.

    Funksjon

    I henhold til Faradays lov om magnetisk induksjon induseres en spenning i en leder som beveger seg gjennom et magnetfelt. I det elektromagnetiske måleprinsippet er det flytende fluidet lederen i bevegelse. Ved å måle den induserte spenningen, kan vi måle mediets mengdehastighet. Mengdevolumet beregnes ved hjelp av rørets tverrsnittområde.

    Eksempel på bruksområde

    Electromagnetic flowmeter - Application example

    Picomag brukes til måling av inn- og utløpsmengde i ulike bruksområder:

    • overvåkning av kjølekretser
    • overvåkning av rengjørings- og skyllevann
    • Sekundære kretser for drikkevann
    • Underordnet måling i vann- og avløpsanlegg
  • Tekniske data

    Inngang
    Måleverdier Mengdemåling, Temperatur, Totalmåler
    Måleområde – DN 15(½"): 0,4 til 25 l/min (0,1 til 6,6 gal/min)
    – DN 20 (¾"): 0,75 til 50 l/min (0,2 til 13,2 gal/min)
    – DN 25 (1"): 1,2 til 100 l/min (0,3 til 26,4 gal/min)
    – DN 50 (2"): 5 til 750 l/min (1,3 til 198,1 gal/min)
    Utgang
    Strømutgang 4 til 20 mA (500 Ω, maks. belastning)
    Spenningsutgang 2 til 10 V (500 Ω, minimum belastning)
    Brytereffekt PNP eller NPN, maks. 250 mA
    – Signal på alarm
    – Grenseverdi
    – Områdeverdi
    Pulseffekt PNP, maks. 250 mA
    Digital inngang 5 til 30 VDC
    – Tilbakestilling av totalmåler
    – Verdiundertrykkelse
    IO-Link Versjon: 1.1
    Hastighet: COM2 (38,4 kBaud)
    Signal på-alarm – Statussignal (iht. NAMUR-anbefaling NE 107)
    – Rent tekstdisplay med hjelpefunksjon
    Strømtilførsel
    Forsyningsspenningsområde 18 til 30 VDC (SELV, PELV, klasse 2)
    Strømforbruk Maks. 3 W (unntatt utgang IO1 og IO2)
    Mengdemåling
    Maksimal målt feil ±2 % o.r. ±0,5 % o.f.s.
    Gjentagelsesnøyaktighet ±0,2 % o.r. (95 % konfidensintervall, måletid 30 s)
    Responstid Responstiden avhenger av konfigurasjonen (demping)
    Måling av middeltemperatur
    Maksimal målt feil  ±2,5 °C
    Gjentagelsesnøyaktighet  ±0,5 % o.r. (95 % konfidensintervall, måletid 30 s)
    Avstand for inngang og utgang
    Avstand for inngang ≥3 × DN
    Avstand for utgang ≥1 × DN
    Miljø
    Omgivelsestemperaturområde –10 til +60 °C (+14 til +140 °F)
    Lagringstemperatur –25 til +85 °C (–13 til +185 °F)
    Beskyttelsesgrad IP65/67
    Støtbestandighet 20 g (11 ms) iht. IEC/EN60068-2-27
    Vibrasjonsbestandighet Akselerasjon opptil 5 g (10 til 2000 Hz) iht. IEC/EN60068-2-6
    Elektromagnetisk
    kompatibilitet (EMC)
    I samsvar med IEC/EN61326 og/eller IEC/EN55011 (klasse A)
    Prosess
    Middeltemperaturområde –10 til +70 °C (+14 til +158 °F)
    Mediumegenskaper Væske, ledeevne > 20 μS/cm
    Trykk Maks. 16 barrel
    Materialer
    Målerør PEEK
    Elektroder,
    temperaturgiver
    1.4404/316L
    Prosesskobling 1.4404/316L
    Hus 1.4404/316L
    Tetning FKM
    Displayvindu Polykarbonat
    Funksjonsdyktighet
    Driftskonsept Bluetooth trådløs teknologi Instrumentet har et grensesnitt med Bluetooth trådløs teknologi og kan styres og konfigureres via SmartBlue-appen.
    – Rekkevidden under referansebetingelser er 10 m (33 ft)
    – Feil bruk av uautoriserte personer hindres ved hjelp av kryptert kommunikasjon og passordkryptering
    – Grensesnittet med Bluetooth trådløs teknologi kan deaktiveres
    Godkjenninger
    Drikkevanngodkjenninger (i klargjøring)
    UL-listet (CULUS)

    Mål

    Electromagnetic flowmeter - Dimensions
    Mål i SI-enheter
    DN [mm]  A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H [mm] I [mm]
    15, 20, 25 110 73 40.5 69,5 M12 × 1 43 ½", ¾", 1"   56  56
    50 200 113 80 120 M12 × 1 58  2"  86 86
    Mål i US-enheter
    DN [in]  A [in] B [in] C [in] D [in] E [in] F [in] G [in] H [in] I [in]
    ½, ¾, 1 4,33 2,87 1,59 2,74 M12 × 1 1,69 ½", ¾", 1"  2,20  2,20
    2 7,87 4,45 3,15 4,72 M12 × 1 582,28  2"  3,39 3,39

    Elektrisk kobling

    Electromagnetic flowmeter - Connecting
    Stiftefordeling, enhetsplugg
    A Kontakt
    B Kobling
    Stift Fordeling Beskrivelse
    1 L+ Forsyningsspenning + (18 til 30 VDC/maks. 3 W)
    2 Utgang 2 Utgang 2, kan konfigureres uavhengig av utgang 1
    3 L– Forsyningsspenning –
    4 Utgang 1 Utgang 1, kan konfigureres uavhengig av utgang 2
    A  Kontakt
    B  Kobling
    L+ Forsyningsspenning +
    L–  Forsyningsspenning –
    Versjon av bryter/pulsutgangkonfigurasjon
    1) pnp
    2)  npn
    Versjon av strømutgangkonfigurasjon, aktiv, 4 til 20 mA
    3) Maksimalbelastning kan ikke overskride 500 Ω. Større belastning forstyrrer utgangssignalet.
    Versjon av spenningsutgangkonfigurasjon, aktiv, 2 til 10 V
    4) Belastningen må være minst 500 Ω. Utgangen er sikret mot overbelastning.
    Versjon av statusinndatakonfigurasjon
    5) – Slå på-grenseverdi: 15 V
    – Slå av-grenseverdi: 5 V
    – Intern resistanse: 7,5 kΩ
  • Ytterligere dokumenter for PICOMAG
  • IO-Link

    I tillegg til de generelle fordelene, sammenfattet nedenfor, kan IO-Link benyttes for å kommunisere med vår elektromagnetisk mengdemåler Picomag for å:

    • Enkel igangkjøring
    • Målt verdi, telleverk og statusmeldinger
    • Digital integrasjon i feltbussystemer

     

    Generelle fordeler med IO-Link

    Digitale verdier:

    • Feilfri overføring (unngå f.eks. EMC støy)
    • Ingen konvertering, og dermed en høyere total nøyaktighet

     

    Mer data

    • Mulighet for å overføre flere verdier
    • Detaljert feilinformasjon
    • Ytterligere prosessinformasjon

     

    Sentral parameterlagring

    • Mulighet til å laste parameteroppsett fra master til enhet
    • Konfigurasjon kan dupliseres fra en enhet til en annen
    • Eksternt vedlikehold av giver
  • Stor funksjonalitet og et kompakt design

    Ehrmann AG legger sin tillit i Picomag flowmeter fra Endress+Hauser

    Trange plassforhold er mer regelen enn unntaket i næringsmiddelindustrien. Derfor blir det forventet at i tillegg til den primære oppgaven, skal måleutstyret ha et kompakt design uten at det går på kompromiss med hverken kvalitet eller ytelse. Picomag fra Endress+Hauser imøtekommer disse forventningene uten tvil! Dette er også grunnen til at Picomag i 2018 mottok utmerkelsen «Red Dot Award».

    Kundefordel

    • Hurtig og trådløs enhetskonfigurasjon via Bluetooth selv på vanskelig tilgjengelige steder
    • Enkel og rask navigering gjennom instrumentet og Diagnostiskfunksjon via SmartBlue App
    • Stort, leservennlig skjerm

    «Picomag mengdemåler fra Endress+Hauser oppfyller våre forventninger fullt ut med hensyn til funksjonalitet, ytelse og ingeniørdesign»

    Daniel Frommel
    Ingeniørprosjektleder, Ehrmann AG, Oberschönegg, Tyskland, (Allgäuområdet)

     

    Klikk her for å laste ned hele historien (PDF 2,42 MB)