8-channel field indicator with FOUNDATION fieldbus™ or PROFIBUS® PA
FOUNDATIONPROFIBUS

8-kanalers feltindikator med FOUNDATION-fieldbus™ eller PROFIBUS® PA

RID14 / RID16

Fra NOK4.386,-
Trenger hjelp?

Kontakt oss
+47 32 85 98 50

    • Opplyst LCD-indikator med baklys, søylediagram, diagnostikksymboler og felt for ren tekst
    • Lyttemodus for opptil 8 analoge
      kanaler eller digitale statuser
    • Aluminiumshus som tilleggsutstyr
      for eksterne bruksområder

    Generelle spesifikasjoner

    Kommunikasjon og
    databehandling
    FOUNDATION-fieldbus™ eller PROFIBUS® PA
    Beskyttelsesgrad IP 67, NEMA 4X
    Godkjenninger

    ATEX Ex ia, Ex nA;

    FM IS, NI;

    CSA IS, NI

    Profibus PA and Foundation Fieldbus indicator RID14

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    GodkjennelseKommunikasjon1 til 34 til 1011+
    Ex-fritt områdeFOUNDATION Fieldbus5.994,-5.395,-4.915,- RID14-AA3C1
    PROFIBUS PA5.994,-5.395,-4.915,- RID14-AA3C2
    ATEX II1G Ex ia IIC T6FOUNDATION Fieldbus6.561,-5.905,-5.380,- RID14-BA3C1
    PROFIBUS PA6.561,-5.905,-5.380,- RID14-BA3C2

    Profibus PA and Foundation Fieldbus indicator RID16

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    GodkjennelseKommunikasjonHus1 til 34 til 1011+
    Ex-fritt områdeFOUNDATION FieldbusPlastics, glassfiberforsterket5.349,-4.814,-4.386,- RID16-AA1A1
    PROFIBUS PAPlastics, glassfiberforsterket5.349,-4.814,-4.386,- RID16-AA1A2
    ATEX II2G Ex ia IIC T6FOUNDATION FieldbusAlu6.746,-6.071,-5.532,- RID16-BA2A1
    PROFIBUS PAAlu6.746,-6.071,-5.532,- RID16-BA2A2

    Prisene gjelder til 30.11.2017 i NOK per enhet (inkluderer ikke kostnader for forsendelse og MVA). Se
    Endress+Hauser's Salgs- leveringsbetingelser

    Personer som kjøpte dette så også på

  • Bruksområde

    Feltindikatorene RID14/RID16 overvåker målingssignaler og viser dem i høy oppløsning med stor nøyaktighet. På grunn av displayet med baklys kan de installeres universalt, og er spesielt godt egnet for bruk i felten eller, på mobile rigger.

    Funksjon

    8-kanalsindikatoren viser målte verdier, beregnede verdier og statusinformasjon for feltbussbrukere i et feltbuss-nettverk. I lyttemodus lytter enheten til de angitte feltbussadressene og viser deres spesifikke verdier. Videre kan også tilgjengelige verdier på bussen vises via sammenkobling av funksjonsblokkeringer ved bruk av en FOUNDATION-fieldbus™-indikator. Prosessverdistatusen indikeres med ikoner eller som ren tekst i måleverdidisplayet. Displayet med ren tekst gjør det mulig å vise alfanumeriske tegnkombinasjoner, som f.eks. TAG. Enheten drives av feltbussen og kan brukes i eksplosjonsfarlige områder opptil temperaturklasse T6.

    Eksempel på bruksområde

    a) Visualisering og overvåkning f.eks. P View,
    FieldCare og diagnostikkprogramvare

    b) PLC

    c) segment kobling

    d) Opptil 32 enheter per segment

     

    Systemintegrering via PROFIBUS® PA

  • Tekniske data

    Kommunikasjon og databehandling
    FOUNDATION-fieldbus™

    FOUNDATION-fieldbus™ H1, IEC 61158-2

    FDE (Fault Disconnection Electronic) = 0 mA

    Dataoverføringshastighet: støttet baudhastighet = 31,25 kBit/s

    Signalkoding = Manchester II

    Støtte for LAS (link active scheduler), LM-funksjon (link master)

    I samsv. med IEC 60079-27, FISCO/FNICO

    PROFIBUS® PA

    PROFIBUS® PA i samsvar med EN 50170 Volume 2, IEC 61158-2 (MBP)

    FDE (Fault Disconnection Electronic) = 0 mA

    Dataoverføringshastighet: støttet baudhastighet = 31,25 kBit/s

    Signalkoding = Manchester II

    Tilkoblingsdata i samsvar med IEC 60079-11 FISCO, Entity

    Strømtilførsel
    Strømforsyning Enheten forsynes med strøm via feltbussen.
    U = 9 til 32 V DC, polaritetsuavhengig (maks. spenning Ub = 35 V)
    Strømforbruk ≤11 mA
    Kabelinngang RID14: Gjenge NPT½; Gjenge M20; Gjenge G½
    RID16: Gjenge NPT½; Gjenge M16
    Driftsbetingelser
    Temperaturgrenser

    –40 til +80 °C Displayet kan reagere sakte ved lavere temperaturer enn –20 °C.

    Displayets lesbarhet kan ikke lenger garanteres ved lavere temperaturer enn –30 °C.

    Oppbevaringstemperatur –40 til +80 °C
    Klimaklasse I samsvar med IEC 60654-1, klasse C
    Beskyttelsesgrad IP67. NEMA 4X.
    Mekanisk konstruksjon
    Materiale

    RID14:
    Hus: Formstøpt aluminium AlSi10Mg med pulverbelegg på polyesterbase;
    tilleggsutstyr: Rustfritt stål 1.4435 (AISI 316L)

    RID16:
    Hus: plast forsterket med fiberglass PBT-GF30; tilleggsutstyr: aluminium AlSi12

    Vekt

    RID14:
    Aluminiumshus: ca. 1,6 kg
    Hus i rustfritt stål: ca. 4,2 kg

    RID16:
    Plasthus: ca. 500 g
    Aluminiumshus: ca. 1,7 kg

    Koblingspunkter Skruklemmer for ledninger opptil maks. 2,5 mm2 (14 AWG) pluss hylse
    Godkjenninger
    Ex-godkjenning ATEX Ex ia, Ex nA; FM IS, NI; CSA IS, NI

    Mål (i mm)

    RID14

    Montering i henhold til bruksanvisning

    RID16

    Montering i henhold til bruksanvisning

    Strømforbindelse

    RID14

    a) FOUNDATION-fieldbus™ eller PROFIBUS® PA

    RID16

    a) FOUNDATION-fieldbus™ eller PROFIBUS® PA

  • Ytterligere dokumenter for RID14
    Ytterligere dokumenter for RID16