Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Product picture hygienic flow switch DTT35

Flowphant T DTT35
Flow switch

Safe monitoring of flow rates and temperature in hygienic processes. Compact and cost-saving.

DTT35
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon
from CHF ??.-

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Max. measurement error

    2% - 10% (per measurement range)

  • Measuring range

    1"...40"

  • Medium temperature range

    -20...+85°C
    (-4...+185°F)
    CIP able to 130°C / 266°F

  • Max. process pressure

    100 bar (1.740 psi)

Bruksområde

The switch is designed for the safe monitoring and display of relative mass flow rates of liquid media in hygienic applications, for example the monitoring of cooling water circulation systems and filter monitoring in the beverage industry. It can be selected between one or two switch outputs as well as one switch output and one standardized analog output for flow rates or temperature values. A variety of hygienic process connections leads to a flexible use.

Flow switch for monitoring and displaying relative mass flow rates of liquid media in the range from 0.03 to 3 m/s (0.1 to 9.84 ft/s). Flowphant T DTT35 − with process connections for hygienic applications.

Application examples:

  • Monitoring cooling water circulation systems of pumps, turbines, compressors and heat exchangers

  • Leak monitoring in process lines

  • Monitoring pump functionality

  • Monitoring lubrication systems

  • Filter monitoring in the beverage industry

Fordeler

  • Practically no pressure loss

  • Configuration software FieldCare for quick configuration and reliable storage of device settings

  • Optional: second switch output or 4 to 20 mA analog output for temperature monitoring or for outputting the flow as a percentage

  • Function check and process information onsite thanks to digital display at device

  • Top housing section which can be rotated 310° and rotatable display make it possible to read the measured values in all orientations

  • 3-A approval

Fundamental utvalg

  • Enkle produkter

  • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Enkle produkter

  • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • High- end produkter

  • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Spesialprodukter

  • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products