Universal Data Manager

Universell databehandler

Ecograph T RSG35

Fra NOK9.521,-
Trenger hjelp?

Kontakt oss
+47 32 85 98 50

    • Nettserver for konfigurasjon av
      enhet og visning av måleverdikurver

    • Opptil 12 universelle innganger,
      seks digitale innganger

    • 4 matematiske kanaler

    Spesifikasjoner

    Lagringssyklus 1 s til 1 h
    Minne 128 MB internt minne,
    eksternt SD-kort og USB-minne
    Innganger strøm, spenning, impuls/ frekvens og temperatur
    Grensesnitt Ethernet, RS232/RS485 og
    USB, Modbus RTU/TCP slave
    Installeringsdybde 158 mm
    Skjerm 5,7" TFT-skjerm
    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Applikasjons pakkeInngangs signalKommunikasjonHus1 til 34 til 1011+
    Standard4x universalEthernet RJ45 + USBFor panel mounting11.798,-10.618,-9.674,- RSG35-BxA+AA
    Desktop, kabel med europeisk topolet jordet plugg17.757,-15.981,-14.561,- RSG35-B1A+AAG2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting12.734,-11.461,-10.442,- RSG35-BxB+AA
    Desktop, kabel med europeisk topolet jordet plugg18.693,-16.824,-15.328,- RSG35-B1B+AAG2
    8x universalEthernet RJ45 + USBFor panel mounting13.858,-12.472,-11.364,- RSG35-CxA+AA
    Desktop, kabel med europeisk topolet jordet plugg19.817,-17.835,-16.250,- RSG35-C1A+AAG2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting14.794,-13.315,-12.131,- RSG35-CxB+AA
    Desktop, kabel med europeisk topolet jordet plugg20.753,-18.678,-17.018,- RSG35-C1B+AAG2
    12x universalEthernet RJ45 + USBFor panel mounting15.918,-14.326,-13.053,- RSG35-DxA+AA
    Desktop, kabel med europeisk topolet jordet plugg21.877,-19.689,-17.939,- RSG35-D1A+AAG2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting16.854,-15.169,-13.821,- RSG35-DxB+AA
    Desktop, kabel med europeisk topolet jordet plugg22.813,-20.532,-18.707,- RSG35-D1B+AAG2
    UtenModbus TCP Slave + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting11.611,-10.450,-9.521,- RSG35-AxC+AA
    Desktop, kabel med europeisk topolet jordet plugg17.569,-15.812,-14.407,- RSG35-A1C+AAG2
    Modbus RTU/TCP Slave + RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting12.547,-11.292,-10.289,- RSG35-AxD+AA
    Desktop, kabel med europeisk topolet jordet plugg18.506,-16.655,-15.175,- RSG35-A1D+AAG2
    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Applikasjons pakkeInngangs signalKommunikasjonHus1 til 34 til 1011+
    Matematisk4x universalEthernet RJ45 + USBFor panel mounting14.982,-13.483,-12.285,- RSG35-BxA+AAE1
    Desktop, kabel med europeisk topolet jordet plugg20.940,-18.846,-17.171,- RSG35-B1A+AAE1G2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting15.918,-14.326,-13.053,- RSG35-BxB+AAE1
    Desktop, kabel med europeisk topolet jordet plugg21.877,-19.689,-17.939,- RSG35-B1B+AAE1G2
    8x universalEthernet RJ45 + USBFor panel mounting17.042,-15.337,-13.974,- RSG35-CxA+AAE1
    Desktop, kabel med europeisk topolet jordet plugg23.000,-20.700,-18.860,- RSG35-C1A+AAE1G2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting17.978,-16.180,-14.742,- RSG35-CxB+AAE1
    Desktop, kabel med europeisk topolet jordet plugg23.937,-21.543,-19.628,- RSG35-C1B+AAE1G2
    12x universalEthernet RJ45 + USBFor panel mounting19.102,-17.191,-15.663,- RSG35-DxA+AAE1
    Desktop, kabel med europeisk topolet jordet plugg25.060,-22.554,-20.549,- RSG35-D1A+AAE1G2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting20.038,-18.034,-16.431,- RSG35-DxB+AAE1
    Desktop, kabel med europeisk topolet jordet plugg25.997,-23.397,-21.317,- RSG35-D1B+AAE1G2
    UtenModbus TCP Slave + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting14.794,-13.315,-12.131,- RSG35-AxC+AAE1
    Desktop, kabel med europeisk topolet jordet plugg20.753,-18.678,-17.018,- RSG35-A1C+AAE1G2
    Modbus RTU/TCP Slave + RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting15.731,-14.158,-12.899,- RSG35-AxD+AAE1
    Desktop, kabel med europeisk topolet jordet plugg21.689,-19.520,-17.785,- RSG35-A1D+AAE1G2

    Prisene gjelder til 31.03.2020 i NOK per enhet (inkluderer ikke kostnader for forsendelse og MVA). Se
    Endress+Hauser's Salgs- leveringsbetingelser

    Passer ikke denne dataloggeren helt din applikasjon?

  • Bruksområde

    Ecograph T er den rette løsningen innen en rekke bruksområder, f.eks.:

    • Kvalitet- og mengdeovervåkning i vann- og avløpsindustrien
    • Prosessovervåkning i kraftstasjoner
    • Visning og registrering av kritiske prosessparametre
    • Tank- og nivåovervåkning
    • Temperaturovervåkning i metallbearbeiding

    Funksjon

    Dataarkivering med internt minne og separat SD-kort. Opptil 30 interne grenseverdier kan fritt tildeles kanalene. Grenseverdioverskridelser lagres og kan dessuten indikeres via opptil 6 releer. Målte verdier kan lagres i maks. fire grupper med ulike lagringssykluser. Grupper velges via
    navigeringshjulet og vises på den flerfargede TFT-skjermen. Den enkle basisversjonen av programvaren Field Data Manager leveres sammen med produktet som standard. Denne programvaren kan brukes for å eksportere de registrerte dataene, lagre data til en SQL-database og vise
    dataene eksternt.

    Eksempel på bruk

    Ecograph T RSG35 registrerer temperaturprofilen i et rør.

  • Tekniske data

    Inngangsverdier (universell inngang)
    Antall innganger 0/4/8/12
    Målte variabler

    Strøm: 0‒5/20 mA, 4‒20 mA

    Spenning: 0‒1/5/10 V, 1‒5 V, ±150 mV, ±1 V, ±10 V, ±30 V

    Motstandstermometer (RTD): Pt46, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1 000, Cu50, Cu53, Cu100

    Termoelementer: Type J, K, T, N, L, D, C, B, S, R

    Impulsinngang: maks. 13 kHz

    Frekvensinngang: 0‒10 kHz

    Måleusikkerhet

    ±0,1 % oMR (for strøm, spenning, motstandstermometer),

    ±0,01 % oMR (for frekvens)

    Skanningshastighet Alle kanaler 100 ms
    Oppløsning 24 bit
    Inngangsverdier (digital inngang)
    Antall innganger 6
    Inngangsfrekvens maks. 25 Hz
    Impulslengde min. 20 ms
    Inngangsstrøm maks. 2 mA
    Inngangsspenning maks. 30 V
    Valgbare funksjoner

    Kontrollinngang, PÅ/AV-melding, impulsteller, driftstid, melding + driftstid.

    Kontrollinngangens funksjoner: start registrering, skjermsparer på, ekstern minnesyklus, oppsett av lås,
    tidssynkronisering, grenseverdiovervåkning på/av

    Utgangsverdier (hjelpespenningsutgang)
    Utgangsspenning 24 V DC ±15 %
    Utgangsstrøm maks. 250 mA, kortslutningsvern
    Utgangsverdier (reléutgang)
    Alarmrelé 1 alarmrelé med skiftekontakt
    Standard relé 5 releer med arbeidskontakt, f.eks. for grenseverdimeldinger (kan konfigureres som hvilekontakt).
    Relébryterkapasitet maks. 3 A ved 250 V AC eller 3 A ved 30 V DC
    Strømforsyning
    Forsyningsspenning 100...230 V AC; 24 V (–10 % / +15 %) AC/DC
    Strømforbruk 100‒230 V: maks. 35 VA, 24 V: maks. 24 VA
    Koblingsdata grensesnitt/kommunikasjon
    Standard USB, Ethernet
    Avanserte alternativer Seriell RS232/RS485, Modbus RTU/TCP-slave
    Driftsbetingelser
    Omgivelsestemp.
    område
    –10 til +50 °C
    Lagringstemperatur –20 til +60 °C
    Klimaklasse Iht. IEC 60654-1: klasse B2
    Beskyttelsesgrad Frontpanel IP 65, NEMA 4. Bakpanel IP 20
    EMC Interferensimmunitet iht. IEC 61326 (industrielt miljø) / NAMUR NE 21.
    Interferensemisjoner iht. IEC 61326, klasse A
    Mekanisk konstruksjon
    Vekt Panelmontert versjon ca. 2,2 kg
    Materialer

    Frontramme: trykkstøpt sink

    Husets halvpaneler: stålplater

    Seglass: transparent makrolon-plast

    Grensesnitt menneske/maskin
    Skjerm flerfarget TFT-skjerm (145 mm)
    Språk Tysk, Engelsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Nederlandsk, Svensk, Polsk, Portugisisk, Tsjekkisk, Russisk, Japansk, Kinesisk
    Datalagring
    Valgbar lagringssyklus

    1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 s,

    1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 30 min, 1h

    Internt minne 128 MB
    Type.
    registreringslengde
    minnesyklus 1 min.

    4 innganger: 359 uker

    12 innganger: 127 uker

    Eksternt minne støttede SD-kort: 512 MB opptil 32 GB

    Mål (i mm)

    Panelinstallering

    Installasjon i samsvar med instruksjonshåndbok.

    Bordhus

     

    Installasjon i samsvar med instruksjonshåndbok.

     

     

    Felthus IP65

    Installasjon i samsvar med instruksjonshåndbok.

    Elektrisk kobling

    a) Forsyningsspenning

    b) Digital inn (D)

    c) Rel. 1‒6 maks. 250 V/3 A

    d) 24V ut: maks. 250 mA

    e) Analoge innganger

    f) Type: Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000, Cu50, Cu100

    g) 0–5 V, 0–10 V, +/- 10 V, +/- 30 V

    h) +/- 150 mV, +/- 1 V

    i) Type: J, K, T, N, L, D, C, B, A, S, R

    j) Impuls/ frekvens

    k) LAV = 0–7 mA, HØY = 13–20 mA, U maks. = 2,5 V

  • Ytterligere dokumenter for RSG35