Hygienic, aseptic, modular resistance thermometer, Pt100 or 4 to 20 mA

Hygienisk, aseptisk, modulært motstandstermometer, Pt100 eller 4‒20 mA

iTHERM TM401

Fra NOK856,-
Trenger hjelp?

Kontakt oss
+47 32 85 98 50

    • Sensorteknologi med kort responstid
    • God stabilitet over lang tid
    • PC-programmerbar transmitter

    Spesifikasjoner

    Måleområde –50 til +200 °C
    Nøyaktighetsgrad Pt100 iht. IEC 60751
    Innstikklengde (mm) 55‒400 mm, kan velges
    Responstid sensor ≥3,5 s (t50), ≥9 s (t90)

    TM401, PT100

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Prosesstilkopling størrelseRørdiameter D1, tuppTermineringshode,materiale,Protection1 til 34 til 1011+
    Diameter 25mm, beslag PEEK, TK40 fast (kule kompresjonsfitting), 3-A, EHEDG6mm, redusert 4.1x18mm1.283,-1.154,-1.052,- TM401-AA1A1A1B14xxxA30AA1A1+C1JC
    Diameter 25mm, beslag PEEK, TK40 flyttbar (kule kompresjonsfitting), 3-A, EHEDG6mm, redusert 4.1x18mm1.283,-1.154,-1.052,- TM401-AA1A3A4B14xxxA30AA1A1+C1JC
    Diameter 25mm, beslag 316L, TK40 fast (kule kompresjonsfitting)6mm, redusert 4.1x18mm1.118,-1.006,-917,- TM401-AA1A1A3B14xxxA30AA1A1+C1JC
    Diameter 25mm, beslag 316L, TK40 flyttbar (kule kompresjonsfitting)6mm, redusert 4.1x18mm1.118,-1.006,-917,- TM401-AA1A3A6B14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Microclamp, 3-A / DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Tri-clamp, 3-A / DN12 - 21.3 clamp ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") clamp ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, rett1.044,-940,-856,- TM401-AA1C1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    M12x1 metall-til-metall sealing, EHEDG / G1/2 metall-til-metall sealing, EHEDG6mm, rett1.044,-940,-856,- TM401-AA1E1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") clamp ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, rett1.209,-1.088,-992,- TM401-AA1C1D3A14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, rett1.209,-1.088,-992,- TM401-AA1D1E1A14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, rett1.374,-1.237,-1.127,- TM401-AA1D1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    G3/4 ISO228 for FTL20 adaptor, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G3/4 ISO228 for FTL50 adaptor, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G1 ISO228 for FTL50 adaptor, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, rett1.374,-1.237,-1.127,- TM401-AA1F1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    Type F Varivent diameter50mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Type N Varivent diameter68mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, rett1.374,-1.237,-1.127,- TM401-AA1G1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476mm, rett1.374,-1.237,-1.127,- TM401-AA1H1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    Diameter 25mm, beslag PEEK, TK40 fast (kule kompresjonsfitting), 3-A, EHEDG6mm, redusert 4.1x18mm2.005,-1.805,-1.644,- TM401-AA1A1A1B14xxxA30AR3A1+C1JC
    Diameter 25mm, beslag PEEK, TK40 flyttbar (kule kompresjonsfitting), 3-A, EHEDG6mm, redusert 4.1x18mm2.005,-1.805,-1.644,- TM401-AA1A3A4B14xxxA30AR3A1+C1JC
    Diameter 25mm, beslag 316L, TK40 fast (kule kompresjonsfitting)6mm, redusert 4.1x18mm1.840,-1.656,-1.509,- TM401-AA1A1A3B14xxxA30AR3A1+C1JC
    Diameter 25mm, beslag 316L, TK40 flyttbar (kule kompresjonsfitting)6mm, redusert 4.1x18mm1.840,-1.656,-1.509,- TM401-AA1A3A6B14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Microclamp, 3-A / DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Tri-clamp, 3-A / DN12 - 21.3 clamp ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") clamp ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, rett1.767,-1.590,-1.449,- TM401-AA1C1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    M12x1 metall-til-metall sealing, EHEDG / G1/2 metall-til-metall sealing, EHEDG6mm, rett1.767,-1.590,-1.449,- TM401-AA1E1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") clamp ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, rett1.932,-1.739,-1.584,- TM401-AA1C1D3A14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, rett1.932,-1.739,-1.584,- TM401-AA1D1E1A14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, rett2.097,-1.887,-1.719,- TM401-AA1D1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    G3/4 ISO228 for FTL20 adaptor, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G3/4 ISO228 for FTL50 adaptor, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G1 ISO228 for FTL50 adaptor, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, rett2.097,-1.887,-1.719,- TM401-AA1F1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    Type F Varivent diameter50mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Type N Varivent diameter68mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, rett2.097,-1.887,-1.719,- TM401-AA1G1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476mm, rett2.097,-1.887,-1.719,- TM401-AA1H1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC

    TM401, 4..20mA

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Prosesstilkopling størrelseRørdiameter D1, tuppTermineringshode,materiale,Protection1 til 34 til 1011+
    Diameter 25mm, beslag PEEK, TK40 fast (kule kompresjonsfitting), 3-A, EHEDG6mm, redusert 4.1x18mm1.876,-1.689,-1.539,- TM401-AA1A1A1B14xxxA32BA1A1+C1JC
    Diameter 25mm, beslag PEEK, TK40 flyttbar (kule kompresjonsfitting), 3-A, EHEDG6mm, redusert 4.1x18mm1.876,-1.689,-1.539,- TM401-AA1A3A4B14xxxA32BA1A1+C1JC
    Diameter 25mm, beslag 316L, TK40 fast (kule kompresjonsfitting)6mm, redusert 4.1x18mm1.711,-1.540,-1.403,- TM401-AA1A1A3B14xxxA32BA1A1+C1JC
    Diameter 25mm, beslag 316L, TK40 flyttbar (kule kompresjonsfitting)6mm, redusert 4.1x18mm1.711,-1.540,-1.403,- TM401-AA1A3A6B14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Microclamp, 3-A / DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Tri-clamp, 3-A / DN12 - 21.3 clamp ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") clamp ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, rett1.638,-1.474,-1.343,- TM401-AA1C1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    M12x1 metall-til-metall sealing, EHEDG / G1/2 metall-til-metall sealing, EHEDG6mm, rett1.638,-1.474,-1.343,- TM401-AA1E1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") clamp ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, rett1.803,-1.623,-1.478,- TM401-AA1C1D3A14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, rett1.803,-1.623,-1.478,- TM401-AA1D1E1A14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, rett1.968,-1.771,-1.614,- TM401-AA1D1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    G3/4 ISO228 for FTL20 adaptor, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G3/4 ISO228 for FTL50 adaptor, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G1 ISO228 for FTL50 adaptor, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, rett1.968,-1.771,-1.614,- TM401-AA1F1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    Type F Varivent diameter50mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Type N Varivent diameter68mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, rett1.968,-1.771,-1.614,- TM401-AA1G1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476mm, rett1.968,-1.771,-1.614,- TM401-AA1H1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    Diameter 25mm, beslag PEEK, TK40 fast (kule kompresjonsfitting), 3-A, EHEDG6mm, redusert 4.1x18mm2.599,-2.339,-2.131,- TM401-AA1A1A1B14xxxA32BR3A1+C1JC
    Diameter 25mm, beslag PEEK, TK40 flyttbar (kule kompresjonsfitting), 3-A, EHEDG6mm, redusert 4.1x18mm2.599,-2.339,-2.131,- TM401-AA1A3A4B14xxxA32BR3A1+C1JC
    Diameter 25mm, beslag 316L, TK40 fast (kule kompresjonsfitting)6mm, redusert 4.1x18mm2.434,-2.190,-1.996,- TM401-AA1A1A3B14xxxA32BR3A1+C1JC
    Diameter 25mm, beslag 316L, TK40 flyttbar (kule kompresjonsfitting)6mm, redusert 4.1x18mm2.434,-2.190,-1.996,- TM401-AA1A3A6B14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Microclamp, 3-A / DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Tri-clamp, 3-A / DN12 - 21.3 clamp ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") clamp ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, rett2.360,-2.124,-1.935,- TM401-AA1C1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    M12x1 metall-til-metall sealing, EHEDG / G1/2 metall-til-metall sealing, EHEDG6mm, rett2.360,-2.124,-1.935,- TM401-AA1E1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") clamp ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, rett2.525,-2.273,-2.071,- TM401-AA1C1D3A14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, rett2.525,-2.273,-2.071,- TM401-AA1D1E1A14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, rett2.690,-2.421,-2.206,- TM401-AA1D1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    G3/4 ISO228 for FTL20 adaptor, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G3/4 ISO228 for FTL50 adaptor, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G1 ISO228 for FTL50 adaptor, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, rett2.690,-2.421,-2.206,- TM401-AA1F1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    Type F Varivent diameter50mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Type N Varivent diameter68mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, rett2.690,-2.421,-2.206,- TM401-AA1G1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476mm, rett2.690,-2.421,-2.206,- TM401-AA1H1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC

    Prisene gjelder til 30.11.2017 i NOK per enhet (inkluderer ikke kostnader for forsendelse og MVA). Se
    Endress+Hauser's Salgs- leveringsbetingelser

  • Bruksområde

    iTHERM TM401 i hygienisk design måler temperaturen i beholdere og rør, f.eks. under rengjøring og sterilisering, oppvarmings-/avkjølingsprosesser. Den er designet spesielt for bruk i hygieniske og aseptiske anlegg i matog drikkevareindustri og innen biovitenskap.

    Funksjon

    Det kompakte termometeret består av en sensor (Pt100 klasse A), en transmitter (valgfritt) og et hus (iTHERM TA30R) med ulike prosesskoblinger. En tynnfilm-temperatursensor måler temperaturen. Som et alternativ kan signalet konverteres direkte til et 4‒20 mA signal ved hjelp av en innebygd hodetransmitter.

    Eksempel på bruk

    Installeringseksempler
    a), b) Vinkelrett i forhold til strømningsretningen, installert ved en minimumsvinkel på 3° for å sikre selvdrenering
    c) På kne
    d) Hellende installering i rør med liten nominell diameter
    U = Innstikklengde

  • Tekniske data

    Sensor
    Sensortype 1 × Pt100 tynnfilm
    Toleranse Klasse A iht. IEC 60751
    Prosesstemperatur –50 til +200 °C
    Materiale 316L
    Overflateruhet

    Ra ≤0,76 μm,

    Valgfritt Ra ≤0,38 μm

    Diameter

    6 mm, rett

    8 mm redusert 5,3 × 20 mm

    6 mm redusert 4,1 × 18 mm

    Innstikklengde 55‒400 mm, kan velges
    Responstid* t50 ≥3,5 s / t90 ≥9 s
    Maks. trykk* Opptil 40 bar
    Prosesskobling
    Versjon

    Klemringskobling TK40,

    klemme,

    sanitær kobling iht. DIN 11851,

    M12×1 eller G½" gjenge metalltetningssystem,

    gjenge iht. ISO 228 for Liquiphant sveisbar adapter,

    Varivent®,

    SMS1147

    Endelukking
    Beskyttelsesgrad IP 66/68 (avhenger av konfigurasjon)
    Elektrisk kobling Kabelmuffe, polyamid eller M12 kontakt
    Materiale Rustfritt stål 316L, aluminium, polypropylen
    Driftsbetingelser
    Omgivelsestemperatur Maks. –50 til +150 °C (avhenger av endelukking som benyttes og kabelmuffe eller kontakt)
    Lagringstemperatur Maks. –50 til +150 °C (avhenger av endelukking som benyttes og kabelmuffe eller kontakt)
    Klimaklasse Iht. EN 60654-1, klasse C
    Bestandig mot støt og
    vibrasjoner
    3g i området 0‒500 Hz iht. IEC 60751
    EMC Interferensimmunitet og interferensemisjon iht. IEC 61326-1
    Transmitter – utgang
    Signal på-alarm Sensorbrudd, sensorkortslutning ≤3,6 mA eller ≥ 21,0 mA
    Maks. belastning Maks. (Vforsyning – 10 V) / 0,022 A (strømutgang)
    Påkrevd
    inngangsstrøm
    ≤3,5 mA
    Strømgrense ≤23 mA
    Omkobling påforsinkelse 4 s (under oppstart Ia = 3,8 mA)
    HART® Tilgjengelig som alternativ
    Transmitter – strømforsyning
    Forsyningsspenning Ub = 10‒35 V DC, polaritetsbeskyttet
    Gjenværende rippel Tillatt gjenværende rippel Uss ≤3 V ved Ub ≥13 V, fmaks. = 1 kHz
    Transmitter – nøyaktighet
    Responstid
    transmitter
    1 s
    Referansedriftsbetingelser Kalibreringstemperatur: +25 °C ±5 K
    Maksimal målt feil 0,2 K
    Strømforsyningsinnvirkning ≤ ±0,01 %/V avvik fra 24 V
    Påvirking av
    omgivelsestemperatur
    (temperaturdrift)

    Motstandstermometer (Pt100):

    Td = ± (15 ppm/K × (måleområdets sluttverdi ‒ måleområdets startverdi) + 50 ppm/K × forhåndsinnstilt måleomr.) × Δθ

    Δθ = Avvik av omgivelsestemperatur iht. referansebetingelse (+25 °C ±5 K)

    Langtidsstabilitet ≤0,1K/år eller ≤0,05 %/år
    Godkjenninger*
    3A, EHEDG, FDA, TSE-sertifikat for anvendbarhet, ASME BPE
    Fabrikkalibrering
    Materialsertifisering
    3.1-sertifikat i "kortversjon" inkludert i standard
    flere sertifikater tilgjengelig ved forespørsel

     

    * avhenger av konfigurasjon

    Mål (i mm)

    Hus, her med hus i syrefast stål (TA30R)

    T = Lengde på halsforlengelsen (T = 82 mm i denne tilbudte versjonen)

    U = Innstikklengde (55...400 mm)

     

    Installasjon i samsvar med instruksjonshåndbok.

    Prosesskoblinger

    a) Klemringskobling TK40

    b) Klemme

    c) MicroClamp/TriClamp

    d) DIN11851

    e) M12×1,5

    f) G½"

    g) Metalltetningssystemer

    h) ISO228 G¾" / G1" (for FTL adapter som sveises på)

    i) Varivent® Type F og N

    j) SMS 1147 DN25, DN38, DN51

    Type Versjon Mål (i mm)
    ⌀ D (⌀) A B C H L1 SW/AF
    Klemme DN12-21.3 34            
    DN25-38 50,5            
    DN40-51 64            
    MicroClamp DN8-18 25            
    TriClamp DN8-18 25            
    DIN11851 DN25   30 44 10      
    DN32   36 50 10      
    DN40   42 56 10      
    DN50   54 68 11      
    ISO228
    (for FTLadapter)
    G¾"   16       25,5 32
    G1"   18,6       29,5 41
    Varivent® Type F (DN25) 50            
    Type N (DN40-125) 68            
    SMS 1147 DN25 32 35,5     7    
    DN38 48 55     8    
    DN51 60 65     9    

    Elektrisk kobling

    Rekkeklemme

    For direkte kabelforbindelse

     

    a) rød

    b) hvit

    Frie ledere

    For montering av hodetransmitter

     

    a) rød

    b) hvit

  • Ytterligere dokumenter for TM401