Liquiphant 31 - Liquid level switch
A3IOLINK



Nivåbryter for væsker og slørry medier i nærings- og nytelsesmiddelindustrien

Liquipoint FTW33

Fra NOK2.475,-
Trenger hjelp?

Kontakt oss
+47 32 85 98 50

    • Flush-montert, rør forblir rensbare
    • For vann- og oljebaserte medier
    • Pålitelig bryterfunksjon, selv ved betydelig påbygging

    Generelle spesifikasjoner

    Produkt Vann og oljebasert media med DC ≥ 2
    Montering Kar og rør
    Prosesstemperaturområde –20 til +100 °C (I 1 time: +150 °C)
    Prosesstrykk –1 til +25 bar
    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Elektrisk contaktProsesstilkopling1 til 34 til 1011+
    Plugg M12, IP65/67 NEMA type 4 Encl.Gjenger ISO228 G1, 316L, installasjon > tillegg innsveiset adapter3.145,-2.830,-2.579,- FTW33-AAxMWSJ
    Gjenger G1/2, 316L installasjon > process sleeve hygienisk3.094,-2.785,-2.537,- FTW33-AAxMWVJ
    Gjenger ISO228 G3/4, 316L, installasjon > tillegg innsveiset adapter3.018,-2.716,-2.475,- FTW33-AAxMW5J
    DIN11851 DN25 PN40 uten slutted-nut, 316L3.539,-3.185,-2.902,- FTW33-AAxM1AJ
    DIN11851 DN40 PN40 uten slutted-nut, 316L3.539,-3.185,-2.902,- FTW33-AAxM1CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1..1-1/2"), 316L, DIN32676 DN25-403.539,-3.185,-2.902,- FTW33-AAxM3CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 (2"), 316L, DIN32676 DN503.539,-3.185,-2.902,- FTW33-AAxM3EJ
    Plugg M12, IP66/68/69 NEMA type 4/6P Encl.Gjenger ISO228 G1, 316L, installasjon > tillegg innsveiset adapter3.398,-3.059,-2.787,- FTW33-AAxNWSJ
    Gjenger G1/2, 316L installasjon > process sleeve hygienisk3.348,-3.013,-2.745,- FTW33-AAxNWVJ
    Gjenger ISO228 G3/4, 316L, installasjon > tillegg innsveiset adapter3.272,-2.944,-2.683,- FTW33-AAxNW5J
    DIN11851 DN25 PN40 uten slutted-nut, 316L3.793,-3.414,-3.110,- FTW33-AAxN1AJ
    DIN11851 DN40 PN40 uten slutted-nut, 316L3.793,-3.414,-3.110,- FTW33-AAxN1CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1..1-1/2"), 316L, DIN32676 DN25-403.793,-3.414,-3.110,- FTW33-AAxN3CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 (2"), 316L, DIN32676 DN503.793,-3.414,-3.110,- FTW33-AAxN3EJ

    Tilbehør

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L Usage: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51, FTI51, TMR35. Flush mount process connection. For vessel-mounting. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51, FTI51, TMR35.286,42 71258355
    Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L Usage: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33. Flush mount process connection. For pipe-mounting. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG compliant. Usage: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33.288,90 71258357
    Sveiseadapter G1 316L Front montert prosess tilslutning. Usage: FTL260/FTL20/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, PMP135, PMP23, PTP35, PMP51, PTP33B, TM401/TM411, TMR35. Flush mount process connection. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FTL260/FTL20/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, PMP135, PMP23, PTP35, PMP51, PTP33B, TM401/TM411, TMR35.419,69 52001051
    Adapter for innsveising G1, d=53, 316L Flush prosess tilslutning. Materiale: 316L. Pakning: silikon O-ring. FDA, EHEDG, 3-A kompatibel. Anvendelse: FTL260_020_0, FTL20H_020_7, FTL20H_020_GEJ, FTL31_110_WSJ, FTL33_110_WSJ, FTL330x_020_G, FTL5x/5xH_020_GW2, FTL80/81_100_WSJ, FTW23_110_WSJ, FTW33_110_WSJ, FMI51/52_050_GWJ, FTI51/52_050_GWJ, PMP135_020_N, PTP35_070_BB.419,80 71258358
    Cable 4x0,34, box M12, 316L,LED,90o,L=5m M12-kontakt for plugg + integrert LED. 5m kabel PVC, 316L lås. Spesielt for for sanitære applikasjoner. Bruk: enhet + bryterutgang.224,75 52018763
    Kabel, M12x1 kobling L=5m M12 plug connector. 5m cable PVC, Cu Sn/Ni lock. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.78,30 52010285
    Kobling for stik 4p-125V, 4A-M12 M12 socket for plug. Self confectionery connection. Usage: Plug M12.167,94 52006263
    For: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTW23, FTW33.78,30 71267011

    Prisene gjelder til 30.09.2019 i NOK per enhet (inkluderer ikke kostnader for forsendelse og MVA). Se
    Endress+Hauser's Salgs- leveringsbetingelser

    Passer ikke denne Liquipoint nivåbryteren helt din applikasjon?

    Personer som kjøpte dette så også på

  • Bruksområde

    Liquipoint FTW33 er en nivåbryter for medier i væske- og slørry. Den brukes hovedsaklig i lagringstanker, blandekar og rør. Liquipoint FTW33 er utviklet og konstruert for nærings- og nytelsesmiddelindustrien i henhold til internasjonale hygienekrav. Den passer spesielt godt til  installasjoner hvor flush-montering er nødvendig. Liquipoint FTW33 kan brukes permanent i prosesstemperaturer opptil 100 °C og 60 minutter i rengjørings- og steriliseringsprosesser opptil 150 °C. Liquipoint FTW33 kan også brukes for detektere skum av skummet som ofte kan oppstå i
    nærings- og nytelsesmiddelindustrien.

    Funksjon

    En lav, galvanisk isolert vekselstrøm tilføres elektroden i kontakt med prosessen. Når medie i form av væske eller masse kommer i kontakt med elektroden, sendes en målbar mengde strøm, og utgangen på Liquipoint FTW33 endres. Den aktiv påbyggingskompensasjon sørger for en sikker drift selv ved en eventuell påbygging av sensoren.

    Eksempel på bruksområde

    Point Level switch for liquids Liquiphant FTL31 - Installation example

    Målesystemet består av en Liquipoint FTW33-nivåbryter, f. eks. for tilkobling til programmerbare logiske kontrollere (PLS).

    a) Overfyllingsbeskyttelse eller toppnivåregistrering (MAX)

    b) Tørrgangbeskyttelse (MIN)

    c) Bunnivåregistrering (MIN)

  • Tekniske data

    Utgang
    Funksjon

    – 3-leder DC-PNP

    – Positivt spenningssignal på elektronikkens bryterutgang

    – IO-Link: 2 DC-PNP utganger, fritt konfigurerbare

    Belastning som kan
    tilkobles
    200 mA (kortslutningsvern)
    Restspenning <3 V
    Reststrøm <100 μA
    Strømforsyning

    – 10 til 30 V DC

    – IO-Link: 18 til 30 V DC

    Strømforbruk <1 W (ved maks. belastning: 200 mA)
    Strømforbruk <15 mA
    Kabelspesifikasjon

    – M12-kontakt: IEC 60947-5-2

    – Ventilplugg: Kabelens tverrsnitt ≤1,5 mm² (16 AWG ); ⌀ 3,5...6,5 mm

    – Kabel: Kabelens tverrsnitt 0,75 mm² (AWG 20)

    Tilkoblingskabellengde

    – 10 til 30 V DC

    – IO-Link: 18 til 30 V DC

    Ytelseskarakteristikk
    Referansedriftsbetingelser

    – Omgivelsestemperatur: 20 °C ±5 °C

    – Mediumtemperatur: 20 °C ±5 °C

    – Prosesstrykk: 1 bar

    – Medium: vann

    – Konduktivitet: ca. 200 μS/cm

    Maks usikkerhet ±1 mm i samsvar med DIN 61298-2
    Hysterese maks. 1 mm
    Ikkegjentagelsesnøyaktighet ±0,5 mm i samsvar med DIN 61298-2
    Koblingsforsinkelse

    – 0,5 s når sensoren er dekket (kan konfigureres via IO-Link 0,3 til 60 s)

    – 1,0 s når sensoren er utildekket (kan konfigureres via IO-Link 0,3 til 60 s)

    Omkobling påforsinkelse

    – <1 s (ingen definert statusendring før dette)

    – IO-Link: <2 s (ingen definert statusendring før dette)

    Retning alle posisjoner
    Miljø
    Omgivelsestemperatur
    mellom
    På huset: –40 til +70 ° C
    Oppbevaringstemperatur –40 til +85 °C
    Klimaklasse DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: test Z/AD
    Beskyttelsesgrad

    – IP65 (ventilplugg)

    – IP65/67 NEMA Type 4X Enclosure (kontakt for plasthusdeksel)

    – IP66/68/69K NEMA Type 4X/6P Enclosure (M12-kontakt for metallhusdeksel)

    – IP66/68 NEMA Type 4X/6P Encl. (kabel)

    Rengjøring

    Motstandsdyktig overfor alminnelige rengjøringsmidler utenfra, i henhold til Ecolab-test.

    Elektromagnetisk
    kompatibilitet

    – I henhold til EN 61326-x og NAMUR-anbefaling EMV (NE 21).

    – Bare kravene i IEC / EN 61131-9 er oppfylt dersom IO-Link-kommunikasjon brukes.

    Kortslutningsvern

    Overbelastnings- og kortslutningsvern ved I >250 mA; sensoren ødelegges ikke. Intelligent overvåkning: Testing for overbelastning i intervaller på ca. 1,5 s; normal drift fortsetter når overbelastningen/kortslutningen er korrigert

    Prosess
    Prosesstemperaturområde –20 til +100 ° C, M24 prosessadapter med EPDM prosessforsegling i 1 time: +130 ° C
    Prosesstrykkområde –1 til +25 bar
    Standard For vann- eller alkoholbaserte medier (DC ≥10)
    Forlenget

    Oljebaserte medier (DC > 2,4) eller medier som danner påbygging

    IO-Link

    Justering opptil DC > 2,4 via IO-Link-grensesnittet for vann-, alkohol- og oljebaserte væsker eller pulver

    Mekanisk konstruksjon
    Vekt ca. 300 g
    Materialer i kontakt
    med prosess

    –– Sensor: 316L (1.4404), PEEK Materialet PEEK imøtekommer kravene i EU 1935/2004, 10/2011, 2023/2006 og FDA 21 CFR 177.2415

    –– Prosessforbindelse: 316L (1.4404/1.4435)

    Materialer ikke i
    kontakt med prosess

    Husdeksler:

    – M12 metall: 316L (1.4404)

    – M12 plast: PPSU; Designring: PBT/PC

    – Ventilkontakt, plast: PPSU

    – Plastkabel: PPSU

    Hus: 316L (1.4404)

    Overflate Ra ≤ 0,76 μm
    Drift
     Alternativer

    – Lokalt

    – Via testmagnet

    – Via IO-Link driftsmeny

    Godkjenninger
    Godkjenning CSA C/US generelt formål
    Sanitær
    kompatibilitet
    3-A; EHEDG

    Mål (i mm)

    Hus, strømforbindelse

    Liquiphant 31 - Liquid level switch - Dimensions of the compact version

    a) Metall M12

    b) M12 i plast

    c) Ventilplugg i plast

     

    Montering i henhold til bruksanvisning

     

    Prosesskoblinger

    Liquiphant 31 - Liquid level switch - Dimensions of the short tube version

    a) Klemme DN25-38; 1 til 1½"

    b) Klemme DN40, 2"

    c) Melkerør DN25, PN40

    d) Melkerør DN40, PN40

    e) Gjenge G¾"

    f) Gjenge G1"

    g) Gjenge M24×1,5

    h) Gjenge G½" Hygieneadapter

     

    Montering i henhold til bruksanvisning

     

    Elektrisk kobling

     M12-kontakt

    Liquipoint FTW33 - M12-kontakt

    a) Funksjonovervåkning med antivalens

    Ventilplugg

    Liquipoint FTW33 - Ventilplugg

    IO-Link med en bryterutgang

    Liquipoint FTW33 - IO-Link med en bryterutgang

    Lokal terminering

    Liquipoint FTW33 - Lokal terminering

    a) Minimal sikkerhet

    b) Tilkobling for funksjonsovervåkning ved bruk av XOR-drift

    c) Maksimal sikkerhet

  • Ytterligere dokumenter for FTW33
  • IO-Link

    Ved siden av de generelle funksjonene gjengitt nedenfor, kan med IO-Link grensesnittet Liquipoint FTW33 også:

    • Justere for medier med DC < 2
    • Evaluere tykkelse på påbygging
    • Benytte to brytefuksjoner for væsker av forskjellig karakter

     

    Generelle fordeler med IO-Link

    Digitale verdier:

    • Feilfri overføring (unngå f.eks. EMC støy)
    • Ingen konvertering, og dermed en høyere total nøyaktighet

     

    Mer data

    • Mulighet for å overføre flere verdier
    • Detaljert feilinformasjon
    • Ytterligere prosessinformasjon

     

    Sentral parameterlagring

    • Mulighet til å laste parameteroppsett fra master til enhet
    • Konfigurasjon kan dupliseres fra en enhet til en annen
    • Eksternt vedlikehold av giver