Hygienic compact thermometer with Pt100 or 4 to 20 mA output

Hygienisk kompakttermometer med M12 kontakt, Pt100 eller 4‒20 mA

Easytemp TMR35

Fra NOK703,-
Trenger hjelp?

Kontakt oss
+47 32 85 98 50

    • Hygieniske prosesskoblinger, overflatekvalitet
      Ra ≤0,8 μm
    • Rask responstid uten redusert spiss
    • Kompakt termometer av rustfritt stål

    Spesifikasjoner

    Temperaturområde –50 til +200 °C
    Nøyaktighetsgrad <0,08 %, Pt100 klasse A
    Innstikklengde (diameter) 40‒600 mm (⌀ 6 mm)
    Sensorens responstid <1,0 s (T50), <2,0 s (T90)

    Compact thermometer TMR35 w. fixed measuring range

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    OutputProsesstilkoplingLength1 til 34 til 1011+
    4.20mAClamp ISO2852 DN25-38, 1-1 1/2", 316L,3A DIN32676 DN25-40Freely selectable1.153,-1.072,-1.015,- TMR35-A1xxDBAX1AAA
    Microclamp 1/2" - 3/4", 316L, 3AFreely selectable1.153,-1.072,-1.015,- TMR35-A1xxDMAX1AAA
    Konisk metall-metall G1/2, 316LFreely selectable1.153,-1.072,-1.015,- TMR35-A1xxMBAX1AAA
    DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3AFreely selectable1.508,-1.402,-1.327,- TMR35-A1xxPHAX1AAA
    Varivent F DN25-32, PN40, 316L, 3AFreely selectable1.508,-1.402,-1.327,- TMR35-A1xxLBAX1AAA
    G3/4", 14404/316L, 3A, for (FTL20) Liquiphant T innsveiset adapterFreely selectable1.508,-1.402,-1.327,- TMR35-A1xxACAX1AAA
    Spring-loaded overkastmutter for montering inn termolomme G3/8"1.694,-1.575,-1.490,- TMR35-A1xCR1BB1AAA
    2.299,-2.138,-2.023,- TMR35-A1xCR1WC1AAA
    3.857,-3.587,-3.394,- TMR35-A1xCR1CB3AAA
    3.574,-3.324,-3.145,- TMR35-A1xCR1TB3AAA

    Compact thermometer TMR35 with customer specified measuring range

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    OutputProsesstilkoplingLength1 til 34 til 1011+
    4.20mAClamp ISO2852 DN25-38, 1-1 1/2", 316L,3A DIN32676 DN25-40Freely selectable1.153,-1.072,-1.015,- TMR35-A1XxDBAX1AAA
    Microclamp 1/2" - 3/4", 316L, 3AFreely selectable1.153,-1.072,-1.015,- TMR35-A1XxDMAX1AAA
    Konisk metall-metall G1/2, 316LFreely selectable1.153,-1.072,-1.015,- TMR35-A1XxMBAX1AAA
    DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3AFreely selectable1.508,-1.402,-1.327,- TMR35-A1XxPHAX1AAA
    Varivent F DN25-32, PN40, 316L, 3AFreely selectable1.508,-1.402,-1.327,- TMR35-A1XxLBAX1AAA
    G3/4", 14404/316L, 3A, for (FTL20) Liquiphant T innsveiset adapterFreely selectable1.508,-1.402,-1.327,- TMR35-A1XxACAX1AAA
    Spring-loaded overkastmutter for montering inn termolomme G3/8"1.694,-1.575,-1.490,- TMR35-A1XCR1BB1AAA
    2.299,-2.138,-2.023,- TMR35-A1XCR1WC1AAA
    3.857,-3.587,-3.394,- TMR35-A1XCR1CB3AAA
    3.574,-3.324,-3.145,- TMR35-A1XCR1TB3AAA

    Compact thermometer TMR35 ; Pt100 output

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    OutputProsesstilkoplingLength1 til 34 til 1011+
    Pt100, DIN klasse A, 4-lederClamp ISO2852 DN25-38, 1-1 1/2", 316L,3A DIN32676 DN25-40Freely selectable798,-742,-703,- TMR35-A11BDBAX1AAA
    Microclamp 1/2" - 3/4", 316L, 3AFreely selectable798,-742,-703,- TMR35-A11BDMAX1AAA
    Konisk metall-metall G1/2, 316LFreely selectable798,-742,-703,- TMR35-A11BMBAX1AAA
    DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3AFreely selectable1.153,-1.072,-1.015,- TMR35-A11BPHAX1AAA
    Varivent F DN25-32, PN40, 316L, 3AFreely selectable1.153,-1.072,-1.015,- TMR35-A11BLBAX1AAA
    G3/4", 14404/316L, 3A, for (FTL20) Liquiphant T innsveiset adapterFreely selectable1.153,-1.072,-1.015,- TMR35-A11BACAX1AAA
    Spring-loaded overkastmutter for montering inn termolomme G3/8"83mm1.339,-1.245,-1.178,- TMR35-A11CR1BB1AAA
    1.944,-1.808,-1.711,- TMR35-A11CR1WC1AAA
    3.503,-3.257,-3.082,- TMR35-A11CR1CB3AAA
    3.219,-2.994,-2.833,- TMR35-A11CR1TB3AAA

    Tilbehør

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    236,33 60021387
    Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L221,85 71258355
    Konfigurasjonskit TXU10- for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port. 4 stift plugg+ReadWin2000+adapter M121.243,07 TXU10-BA
    5m Kabel, M12x1 5m kabel 4x 0,34 mm2, støpt PVC vinkel kontakt, M12x1-kontakt mutter Cu Sn/Ni, IP67.94,66 51005148

    Prisene gjelder til 30.11.2017 i NOK per enhet (inkluderer ikke kostnader for forsendelse og MVA). Se
    Endress+Hauser's Salgs- leveringsbetingelser

  • Bruksområde

    Easytemp TMR35, som kjennetegnes av den enkle og kompakte utformingen, er tilgjengelig med en rekke hygieniske prosesskoblinger. Den er svært nøyaktig og har god responstid, og er designet spesielt for hygieniske anlegg med 3-A-sertifisering.

    Funksjon

    Det kompakte termometeret består av en Pt100 klasse A sensor, (valgfri) transduser og hus med hygienisk prosesskobling. Den innebygde elektronikken kan programmeres ved hjelp av en pc og konfigurasjonssettet TXU10-BA for å konvertere Pt100-inngangssignalet til et temperaturlineært 4‒20 mA signal.

    Installeringsinstruksjoner

    Rørinstallering


    a) Ved vinkelprofiler, mot strømningsretningen

    b) I mindre rør, vendt mot strømningsretningen

    c) Vinkelrett i forhold til strømningsretningen

     

    L = innsettingslengde

  • Sensor
    Føleelement 1 × Pt100
    Toleranse Klasse A iht. IEC 751
    Prosesstemperatur –50 til +200 °C
    Materiale 316L
    Overflatekvalitet Ra ≤ 0,8 µm
    Sensordiameter 6 mm
    Sensorlengde 40‒600 mm, kan velges (vennligst spesifiser)
    Responstid T50 = < 1,0 s; T90 = < 2,0 s
    Maks. trykk 100 bar (ved 100 mm og 20 °C, avhengig av prosesskobling)
    Prosesskobling
    Versjon

    Konisk metall-til-metall-kobling, med G½";

    TRI-CLAMP®-flens 1" 1-½";

    ISO 2852 DN 25/38;

    Microclamp ½" til ¾";

    Meierikobling DIN 11851 DN 25;

    Varivent® ⌀ 68 mm for DN 32/125

    Transmitterhus
    Beskyttelsesgrad IP 66/67
    Elektrisk kobling M12×1-plugg-inn-kontakt
    Materiale 304
    Utgangsegenskaper
    Utgangssignal 4‒20 mA, 20‒4 mA / Pt100
    Signal på-alarm Sensorbrudd, sensorkortslutning: ≤3,6 mA eller ≥21,0 mA
    Belastning Maks. (Ustrømforsyning -10 V)/0,023 A
    Ind.strømkrav ≤3,5 mA
    Strømbegrensning ≤23 mA
    Omkobling påforsinkelse 2 s
    Strømforsyning
    Forsyningsspenning Ub = 10 til 35 V DC
    Gjenværende rippel Tillatt gjenværende rippel Uss ≤3 V ved Ub ≥13 V, fmaks. = 1 kHz
    Nøyaktighetsgrad
    Transmitter responstid 1 s
    Referansedriftsbetingelser 0 °C (isbad)
    Måleusikkerhet 0,1 K eller 0,08 %
    Påvirking av
    forsyningsspenning
    ≤ ±0,01 %/V avvik fra 24 V
    Omgivelsestemperatur-innvirkning
    (temperaturdrift)

    Td = ±(15 ppm / K × (fullskalaverdi av måleområde + 200) + 50 ppm/K × angitt måleområde) × Δθ

    Δθ = avvik av omgivelsestemperatur fra referansedriftsbetingelser

    Stabil over lang tid ≤0,1 K/år eller 0,05 %/år
    Lastinnvirkning ≤ ±0,02 % / 100 Ω
    Driftsbetingelser
    Omgivelsestemperatur –40 til +85 °C
    Lagringstemperatur –40 til +85 °C
    Klimaklasse Iht. EN 60 654-1, klasse C
    Støtbestandighet 4 g/2 til 150 Hz iht. IEC 60068-2-6
    EMC Iht. IEC 61326-serien og NAMUR NE21
    Godkjenninger

    3A

    Mål (i mm)

    a) TRI-CLAMP®

    b) MicroClamp TriClamp

    c) Meierikobling

    d) G½"

    e) Varivent®

    f) med blindmutter G 3/8"

    Termolommer

    a) G½"

    b) Hjørnestykke DN15

    c) T-stykke (rett) DN10

    Elektrisk kobling

    4–20 mA

    1 × Pt100

    a) rød

    b) hvit

    Måleområde

    Kode Måleområde

    A

    0...+100 °C

    B

    0...+150 °C

    C

    –50...+100 °C

    D

    –50...+150 °C

    E

    –50...+200 °C med forlengelseskrage

    F

    0...+200 °C med forlengelseskrage

    X

    Valgfritt området(Temperaturområde: –50...+ 150 ° C,Vennligst spesifiser)
  • Ytterligere dokumenter for TMR35