Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Measuring cell
+400 mbar....+40 bar
(+6 psi....+600 psi)
Bruksområde
The Ceraphant PTP33B is a price-attractive pressure switch with metal diaphragm for safe measurement and monitoring of absolute and gauge pressure. The pressure switch with compact design is extremely stable and overload resistant. PTP33B with stainless steal housing is 3-A and EHEDG approved. The IO-Link capability allows easy integration and parametrization of the device.
Pressure switch for monitoring absolute and gauge pressures in gases, vapors, liquids and dusts.
Process connections: Hygienic connections, threads
Process temperature: -10 to +100°C (+14 to +212°F); +135°C (275°F) for max. 1h
Process pressure: 400mbar to +40bar (6 to +600psi)
Accuracy: up to ±0.3%
Fordeler
Integrated switching electronics for decentral and economic process monitoring and control
Function check and information on site thanks to LEDs and digital display
Compact pressure transducer for hygienic applications
Suitable for CIP/SIP cleaning
Small flush mounted hygienic process connections with 3-A and EHEDG certification
IO-Link reduces costs and complexity due to easy configuration and flexible integration in all fieldbus systems.
Videoer
Fundamental utvalg
-
Enkle produkter
- Enkelt å velge, intallere og bruke
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Forgjenger
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Ceraphant PTP33B
Engelsk versjon - 07/2023
Process pressure measurement
EN NO 31/07/202320/12/201818/05/201831/03/201730/09/2016Språk:
Engelsk
Versjon:
31/07/2023
Filstørrelse:
1.1 MB
Filnavn:
TI01246PEN_0723-00.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
Valve plug
Language neutral - 03/2016
Valve plug
Språk:
Language neutral
Versjon:
30/03/2016
Filstørrelse:
65 KB
Filnavn:
SD01591PYY_0115.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN NO 25/03/202415/09/202328/10/202130/07/202119/06/2020Språk:
Engelsk
Versjon:
25/03/2024
Filstørrelse:
1.1 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2524.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Ceraphant PTP33B
Process pressure measurement
EN NO 31/07/202320/12/201818/05/201831/03/201730/09/2016Språk:
Engelsk
Versjon:
31/07/2023
Filstørrelse:
1.1 MB
Filnavn:
TI01246PEN_0723-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Operating Instructions
Pressure switch for safe measurement and monitoring of absolute and
gauge pressureEN NO 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Språk:
Engelsk
Versjon:
18/05/2018
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
BA01270PEN_0718.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Process pressure measurement
EN NO 31/07/202330/09/202020/12/2018Språk:
Engelsk
Versjon:
31/07/2023
Filstørrelse:
1.5 MB
Filnavn:
BA01911PEN_0323-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Ceraphant PTP33B
Prosesstrykkmåling
EN NO 01/05/202311/04/2023Språk:
Norsk
Versjon:
01/05/2023
Filstørrelse:
330.7 KB
Filnavn:
KA01623PNO_0223-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Prosesstrykkmåling
EN NO 30/09/202020/12/2018Språk:
Norsk
Versjon:
30/09/2020
Filstørrelse:
787.3 KB
Filnavn:
KA01404PNO_0220.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Hurtigveiledning
Trykkbryter for sikkermåling og overvåking av absolutt- og relativtrykk
EN NO 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Språk:
Norsk
Versjon:
18/05/2018
Filstørrelse:
623.6 KB
Filnavn:
KA01163PNO_0618.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Ceraphant PTP33B IO-Link
Prosesstrykkmåling
EN NO 01/05/202303/10/2022Språk:
Norsk
Versjon:
01/05/2023
Filstørrelse:
329.2 KB
Filnavn:
KA01626PNO_0223-00.pdf
-
-
-
ZE (sertifikat)
Ceraphant PTP33B
Konformitätserklärung/Declaration of Compliance
HE_00318_01.16EN NO 20/06/2016Språk:
Engelsk
Versjon:
20/06/2016
Filstørrelse:
927.3 KB
Filnavn:
ZE01032PA2_0116.pdf
-
-
-
ZE (sertifikat)
Certificate of Compliance Cerabar T PMP135, Cerabar PMP23, Ceraphant PTP33B, PTP35
PE 50833 (EHEDG)
EN NO 07/02/201806/03/201718/05/201628/04/2015Språk:
Engelsk
Versjon:
07/02/2018
Filstørrelse:
919.2 KB
Filnavn:
ZE01018PEN_0418.pdf
-