Hygienic pressure sensor
A3IOLINK

Trykktransduser med hygieniske
metallsensorer for fluktende montering

Cerabar PMP23 - Erstatter PMP135

Fra NOK2.725,-
Trenger hjelp?

Kontakt oss
+47 32 85 98 50

    • Høy reproduserbarhet og stabilitet over lang tid
    • Kundetilpassede måleområder
    • Fyllolje i samsvar med FDA

    Spesifikasjoner

    Produkt Gasser, damp, væsker og støv
    Utgang 4...20 mA
    Referansenøyaktighet ±0.3 %
    Prosesstemperaturområde –10 til +100 °C
    +135 °C i maks. én time
    Måleområder

    Fra –400 til +400 mbar
    til –1 til +40 bar

    Cerabar PMP23 - Tilpasset måleområdet

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Utgang / Elektrisk contaktProsesstilkopling1 til 34 til 1011+
    4-20mA - IP65Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A3.324,-2.991,-2.725,- PMP23-AA1xxxJ3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG3.408,-3.068,-2.795,- PMP23-AA1xxxJxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG3.464,-3.118,-2.841,- PMP23-AA1xxxJxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG3.902,-3.512,-3.200,- PMP23-AA1xxxJxxx
    4-20mA - IP69Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A3.606,-3.245,-2.957,- PMP23-AA1NxxJ3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG3.690,-3.321,-3.026,- PMP23-AA1NxxJxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG3.746,-3.372,-3.072,- PMP23-AA1NxxJxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG4.184,-3.766,-3.431,- PMP23-AA1NxxJxxx

    Cerabar PMP23 - Måleområdet = Transmitterområdet

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Utgang - Elektrisk contaktProsesstilkopling1 til 34 til 1011+
    4-20mA - IP65Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A3.324,-2.991,-2.725,- PMP23-AA1xxxB3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG3.408,-3.068,-2.795,- PMP23-AA1xxxBxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG3.464,-3.118,-2.841,- PMP23-AA1xxxBxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG3.902,-3.512,-3.200,- PMP23-AA1xxxBxxx
    IO-Link; 4-20mA - IP65Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A3.324,-2.991,-2.725,- PMP23-AA7xxxB3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG3.408,-3.068,-2.795,- PMP23-AA7xxxBxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG3.464,-3.118,-2.841,- PMP23-AA7xxxBxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG3.902,-3.512,-3.200,- PMP23-AA7xxxBxxx
    4-20mA - IP69Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A3.606,-3.245,-2.957,- PMP23-AA1NxxB3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG3.690,-3.321,-3.026,- PMP23-AA1NxxBxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG3.746,-3.372,-3.072,- PMP23-AA1NxxBxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG4.184,-3.766,-3.431,- PMP23-AA1NxxBxxx
    IO-Link; 4-20mA - IP69Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A3.606,-3.245,-2.957,- PMP23-AA7NxxB3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG3.690,-3.321,-3.026,- PMP23-AA7NxxBxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG3.746,-3.372,-3.072,- PMP23-AA7NxxBxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG4.184,-3.766,-3.431,- PMP23-AA7NxxBxxx

    Cerabar PMP23 : ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb - Tilpasset måleområdet

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Utgang / Elektrisk contaktProsesstilkopling1 til 34 til 1011+
    4-20mA - IP69Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A4.448,-4.004,-3.648,- PMP23-BA1NxxJ3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG4.533,-4.080,-3.717,- PMP23-BA1NxxJxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG4.589,-4.130,-3.763,- PMP23-BA1NxxJxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG5.027,-4.524,-4.122,- PMP23-BA1NxxJxxx

    Tilbehør

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Weld-in adapter G1" + O-ring Flushmontert prosesstilkobling. Materiale: 316L For bruk sammen med PMP135_020_M, PTP35_BA, PMP51_110_GXJ. Korrekt installasjon oppnås kun ved bruk av dummy, mat.no. 52005272927,27 52005087
    Weld-in adapter G1, 316L, 3.1 Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Usage: PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Correct installation only with dummy.1.553,72 52010171
    Sveiseadapter G1 316L Front montert prosess tilslutning. Usage: FTL260/FTL20/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, PMP135, PMP23, PTP35, PMP51, PTP33B, TM401/TM411, TMR35. Flush mount process connection. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FTL260/FTL20/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, PMP135, PMP23, PTP35, PMP51, PTP33B, TM401/TM411, TMR35.481,86 52001051
    Sveise adapter G1 316L 3.1B1.704,38 52011896
    Kobling for stik 4p-125V, 4A-M12 M12 socket for plug. Self confectionery connection. Usage: Plug M12.192,82 52006263
    Kabel, M12x1 kobling L=5m M12 plug connector. 5m cable PVC, Cu Sn/Ni lock. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.89,90 52010285
    Plug connector M12 90deg Self confectionery connection. Usage: plug M12.315,08 71114212
    Cable 4x0,34, box M12, 316L, 90o, L=5m M12x1 plug. 5m cable PVC, 316L lock. Especially for hygiene applications.258,04 52024216
    Display PHX20 for Cerabar T Plugg inn display 4-20mA, 4 sifret, røde tall, Plugg DIN43650, IP65, valgbar skalering av indikasjon. Spenningsfall < 5V.1.788,-1.663,-1.574,- 52022914

    Prisene gjelder til 30.09.2020 i NOK per enhet (inkluderer ikke kostnader for forsendelse og MVA). Se
    Endress+Hauser's Salgs- leveringsbetingelser

    Passer ikke denne Cerabar trykktransmitteren helt din applikasjon?

    Personer som kjøpte dette så også på

  • Bruksområde

    Cerabar er en trykktranduser for måling av absoluttog manometertrykk i gasser, damp, væsker og støv i omgivelser med hygienekrav. Cerabar kan brukes til en rekke bruksområder takket være et bredt utvalg av godkjenninger og prosesskoblinger.

    Funksjon

    Prosesstrykket avledes fra den prosessisolerende metallmembranen på sensoren, og en fyllvæske overfører trykket til en Wheatstone-bro (halvlederteknologi). Den trykkavhengige endringen i broens utgangsspenning kan måles og evalueres.

    Målesystem

    Hygienic pressure sensor PMP135 - Application example

    Trykktransduser Cerabar PMP23 4–20 mA analog utgang (a) med
    hjelpestrømforsyning, for eksempel RN221N eller RMA42 (b) fra
    E-direct

  • Tekniske data

    Utgang
    Utgangssignal 4 til 20 mA (2-leder)
    IO-Link 4 to 20 mA (3- eller 4-leder)
    Bryterkapasitet – Bryterstatus PÅ: Ia ≤ 250 mA
    – Bryterstatus AV: Ia ≤1 mA
    – Spenningsfall PNP: ≤2 V
    Signalområde 4–20 mA 3,8...20,5 mA
    Belastning 4–20 mA RLmax ≤ (UB – 6,5 V) / 22 mA 1)
    Signal på-alarm
    4–20 mA
    Maks. alarm >21 mA,
    min. alarm strøm justerbar
    Dynamiske egenskaper 4 til 20 mA: Tidskonstant (T90) 15 ms
    IO-Link: Tidskonstant (T90) 16 ms
    1) RLmax: maksimum belastningsmotstand; UB: forsyningsspenning
    Strømforsyning
    Forsyningsspenning 10...30 V DC
    Strømforbruk 4 til 20 mA: ≤26 mA
    IO-Link: Maks ≤300 mA
    Beskyttelsesgrad – Kabel: IP66/68 NEMA type 4X/6P
    – Plugg M12 plast: IP65/67 NEMA type 4X
    – Plugg M12 metall: IP66/69 NEMA type 4X
    – Ventilplugg: IP65 NEMA type 4X
    Strømforsynings-innvirkning ≤0,005 % av URL/1 V
    Gjenværende rippel ±5 %
    Ytelseskarakteristikk
    Referansenøyaktighet ±0,3 %
    Termisk endring på nullutgangen og utgangsområdet <1 bar: <1,2 %;
    ≥1 bar: <1 %
    Stabil over lang tid 1 år: ±0,2 %;
    5 år: ±0,4 %;
    8 år: ±0,45 %
    Bryter på-tid ≤2 s
    Miljø
    Omgivelses-temperatur mellom –40 til +85 °C
    Devices for hazardous areas or with IO-Link: –40 til +70 °C
    Lagringstemperatur mellom –40 til +85 °C
    Klimaklasse Klasse 4K4H
    Elektromagnetisk
    kompatibilitet
    – Interferensemisjon iht. EN 61326 utstyr B
    – Interferensimmunitet iht. EN 61326 vedlegg A (industriell sektor)
    – NAMUR-anbefaling EMC (NE21) (Ikke for enheter med IO-Link)
    Prosess
    Prosess-temperaturområde –10 til +100 °C
    SIP (sterilization in place) ved +135 °C i maks. én time
    Materialer
    Materialer ikke i kontakt med prosess – Hus: Rustfritt stål 316L
    – Fyllolje: Syntetisk olje polyalphaolefin FDA 21 CFR 178.3620, NSF H1
    Materialer i kontakt med prosess – Prosesskoblinger: 316L
    – Prosessisolerende metallmembran: AISI 316L
    – TSE-sertifikat for anvendbarhet for alle enhetskomponenter i kontakt med prosessen
    Godkjenninger
    Ex

    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    CSA C/US IS Cl. I Div. 1 Gr. A-D
    FM IS Cl. I, Div.1 Gr. A-D T4
    IEC Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    NEPSI Ex ia IIC T4
    EAC Ex ia IIC T4 Ga/Gb

    3-A, EHEDG, EG1935/2004
    Direktiv om trykkpåkjent utstyr

    Mål i mm

    Hus

    Hygienic pressure sensor PMP135 - Dimensions

    a) M12 plugg, Plasthette

    b) M12 plugg, Metallhette

    c) Ventilplugg

    d) Kabel

     

    Installasjon i samsvar med  instruksjonshåndbok.

    Process connections with flush-mounted, metal process isolating diaphragm

    a) Gjenge ISO 228 G 1" Metal joint

    b) Gjenge ISO 228 G 1" O-ringtetning

    c) Gjenge M24×1.5

     

    Hygienic connections

    a) DIN 11851 DN 25

    b) DIN 11851 DN 40

    c)DIN 11851 DN 50

    d) SMS 1½"

    e)Clamp ISO 2852 DN 22

    f) Tri-Clamp ISO 2852 DN 25 – DN 38

    g) Tri-Clamp ISO 2852 DN 40 – DN 51

    h) Varivent F pipe DN25-32

    i) Varivent N pipe DN40-162

    j) Universal adapter 44 mm

    Elektrisk kobling

     

    Hygienic pressure sensor PMP135 - Connecting 1

    a) 4 til 20 mA ut

    b) M12 plugg

    c) Ventilplugg

    d) Kable

    e) Enhet med IO-Link

    f) M12 plugg

     

    Kable:
    1: brun = L+
    2: blå = L-
    3: grønn/gul = jord-kobling
    (a): referanseluftslange

  • Ytterligere dokumenter for PMP23
  • IO-Link

    I tillegg til de generelle fordelene, sammenfattet nedenfor, kan IO-Link benyttes for å kommunisere med vår hygieniske trykksensor Cerabar PMP23 for å:

    • Sette opp måleområdet
    • Konfigurere det analoge utgangssignal og bryterutgangen

     

    Generelle fordeler med IO-Link

    Digitale verdier:

    • Feilfri overføring (unngå f.eks. EMC støy)
    • Ingen konvertering, og dermed en høyere total nøyaktighet

     

    Mer data

    • Mulighet for å overføre flere verdier
    • Detaljert feilinformasjon
    • Ytterligere prosessinformasjon

     

    Sentral parameterlagring

    • Mulighet til å laste parameteroppsett fra master til enhet
    • Konfigurasjon kan dupliseres fra en enhet til en annen
    • Eksternt vedlikehold av giver
  • Forrige modell: PMP135

    Forrige modell:

    Søk:
    Ingen resultater