Capacitive point level switches for solids

 

 

Kapasitiv punktnivåbryter for faste stoff

Nivector FTC968 / FTC968Z

Fra NOK1.103,-
Trenger hjelp?

Kontakt oss
+47 32 85 98 50

    • Ingen bevegelige deler

    • Vedlikeholdsfri drift

    • Ingen kontakt med produktet når beskyttelse brukes

    • Høy immunitet mot elektromagnetiske felter og spenningstopper

     

    Spesifikasjoner

    Produkt Massegods ≤10 mm kornstørrelse
    Produktets
    dielektrisitetskonstant
    εr ≥ 1,6
    Godkjenning ATEX II 1/3 D
    Produktets temperatur –20 til +80 °C
    Sondelengde 81 mm
    Prosesstrykk –1 til +6 bar
    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Nivector FTC968: version for non hazardous area1 til 34 til 1011+
    NIVECTOR FTC 968, 2-leder 21-253V AC Nivå bryter, kapasitiv til faste stoffer. Utgang: 2-leder 24...253 VAC Material isolasjon/hus PC, IP65 Procestilslutning: G 1" BSP, IP651.346,-1.211,-1.103,- 918098-0000
    Nivector FTC968 DC PNP. Same as above but with 3-wire PNP output and 10-55VDC.1.346,-1.211,-1.103,- 918098-0140
    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Nivector FTC968Z: version for Ex area1 til 34 til 1011+
    NIVECTOR FTC 968 Z, 2-leder 21-253V AC Nivå bryter, kapasitiv Applikasjon: pulver, fastoff. Godkjenning: ATEX II 1/3D. Prosess tilslutning:G1 forniklet messing Innstikk: 20-71mm Beskyttelsesklasse IP65 Utgang: 2-tråds, 21-253VAC. Materiale hus: Halar (ECTFE) IP651.834,-1.651,-1.504,- 918098-1000
    Nivector FTC968Z DC PNP
    Same as above but 3-wire PNP output and 10-55VDC.
    1.834,-1.651,-1.504,- 918098-1140

    Accessoires

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Protector for Nivector FTC968397,44 71329077
    Protector for Nivector FTC968Z397,44 71329083

    Prisene gjelder til 31.08.2018 i NOK per enhet (inkluderer ikke kostnader for forsendelse og MVA). Se
    Endress+Hauser's Salgs- leveringsbetingelser

  • Bruksområde

    Nivector kapasitiv punktnivåbryter egner seg for alle typer pulveriserte og finkornede stoff (f.eks. plastgranulater, vaskemiddel og dyrefôr). Konstruksjonsmaterialet gjør at Nivector også er egnet for å brukes med matvarer, som korn, sukker, urter, krydder eller semulegryn.

    Funksjon

    Nivector-enhetens overflate fungerer som en sensor. Hvis de faste stoffene kommer i kontakt med fronten, endrer elektronikken koblingsmodus. Nivector kan kobles til enten min. eller maks. feilsikker modus, og en LED indikerer koblingsstatusen. En skjermelektrode
    hindrer interferens via beholderens vegger eller stoff som hoper seg opp på sidene.

    Eksempel på bruk

    Capacitive level switches for solids - Application example

    Nivector FTC968 er en kompakt punktnivåbryter som kan kobles
    direkte til en mini-kontaktor, magnetventil eller programmerbar logisk styring (PLC).

  • Tekniske data

    Utgang
    Sikkerhetskrets Valgbar minimum eller maksimum
    Belastning som kan
    tilkobles

    AC:
    kort varighet (40 ms): maks. 1,5 A maks. 375 VA ved 253 V eller maks. 31,5 VA ved 21 V (ikke beskyttet mot kortslutning). Kontinuerlig: maks. 87 VA ved 253 V, maks. 7,4 VA ved 21 V, min. 2,5 VA ved 253 V (10 mA), min. 0,5 VA ved 21 V (20 mA) spenningsfall maks. 12 V, lekkasjestrøm maks. 4 mA

    DC:
    kort varighet (50 ms): maks. 0,5 A, maks. 55 V (taktet overlast- og kortslutningsvern).
    Kontinuerlig: maks. 350 mA, restspenning < 3 V, lekkasjestrøm < 100 μA

    Koblingstid Ca. 0,2 s tildekket / ikke tildekket
    Strømforsyning
    AC 21‒253 V, 50/60 Hz (med FTC968Z maks. 250 V)
    DC 10‒55 V
    Driftsbetingelser
    Omgivelsestemperatur –20 til +60 °C
    Materialtemperatur

    FTC968: –20 til + 80 °C

    FTC968Z: –20 til +75 °C

    Driftstemperatur –20 til +80 °C
    Lagringstemperatur –25 til +85 °C
    Arbeidstrykk –1 til +6 bar
    Kornstørrelse Opptil 10 mm
    Relativ
    dielektrisitetskonstant
    for målt materiale
    Min. 1,6
    Beskyttelse mot
    inntrenging

    FTC968: IP 65/IP 67 iht. standard EN 60529;

    FTC968Z: IP 65

    EMC Interferensemisjon iht. EN 61326, elektrisk utstyr klasse B. Interferensimmunitet iht. EN 61326
    Mekanisk konstruksjon
    Prosesskobling

    FTC968: gjenge G 1 A med to mutre, gjenge R 1 (DIN 2999)

    FTC968Z: gjenge G 1 A med to mutre

    Vern: gjenge G 1½ A

    Elektrisk kobling Skruforbindelse for maks. 1,5 mm² kabler i kabelinnføring PG 11 (kan roteres etter behov) for 6‒8 mm kabeldiameter
    Materialer i kontakt med materialet som måles

    FTC968: hus laget av blått PC, låsemutre laget av svart PA

    FTC968Z: hus laget av hvitt ECFTE, gjengede hylser med forniklet messing, låsemutre laget av svart PA

    Andre materialer Koblingsområde: transparent PC
    Brukergrensesnitt
    Skjerm i koblingsområde Rød LED for visning av koblingsmodus, synlig fra utsiden
    Betjening i
    koblingsområde
    Dreiebryter for omkobling fra minimum til maksimum sikkerhetsmodus, potensiometer for koblingsfølsomhet
    Godkjenninger
    Ex-godkjenning FTC968Z: ATEX II 1/3 D

    Mål (i mm)

    FTC968

    Capacitive level switches for solids - Dimensions

    Installasjon i samsvar med  instruksjonshåndbok.

    FTC968Z.

    Capacitive level switches for solids - Dimensions of the ATEX approved version

    Installasjon i samsvar med instruksjonshåndbok.

    Valgfritt vern

    FTC968

    FTC968Z

    Den valgfrie verneinnretningen har en G1½" gjenge og beskytter
    Nivector mot skader fra svært slipende eller grovt materiale. Den gjør
    det mulig å fjerne Nivector fra en full silo for funksjonstesting.

    Elektrisk kobling

    Capacitive level switches for solids - Connecting

    a) AC-versjon

    b) DC-versjon (PNP)

  • Ytterligere dokumenter for FTC968