Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids
A3IOLINK

 

 

Kapasitiv punktnivåbryter for faststoffer i pulverform og i finkornet form

Nivector FTI26

Fra NOK1.147,-
Trenger hjelp?

Kontakt oss
+47 32 85 98 50

    • Påvirkes ikke av påbygging
    • Funksjonssjekk på anlegget via LED-indikasjon
    • Hygienisk design med hus i rustfritt stål (tilleggsutstyr)

    Spesifikasjoner:

    Produkt Massegods ≤10 mm (0.4'') kornstørrelse
    Produktets dielektrisitetskonstant εr ≥ 1,3
    Prosesstemperatur –20 til +80 °C (–4 til +176 °F)
    Prosesstrykk -1 til +6 bar (-15 til +87 psi)

    Non Ex

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    ProsesstilkoplingPower; utgangElektrisk contakt1 til 34 til 1011+
    Gjenger ISO228 G1, plastiikk12-30VDC; 3-kablet PNPPlugg M12, IP65/67 NEMA type 4X Encl.1.399,-1.259,-1.147,- FTI26-AA4MWDG
    Ventilplugg ISO4400 M16, IP65 NEMA type 4X Encl.1.399,-1.259,-1.147,- FTI26-AA4UWDG
    IO-Link; DC-PNPPlugg M12, IP65/67 NEMA type 4X Encl.1.399,-1.259,-1.147,- FTI26-AA7MWDG
    Gjenger ISO228 G1, 316L12-30VDC; 3-kablet PNPPlugg M12, IP65/67 NEMA type 4X Encl.1.633,-1.470,-1.339,- FTI26-AA4MWDJ
    Plugg M12, IP66/68/69 NEMA type 4X/6P Encl.1.849,-1.664,-1.516,- FTI26-AA4NWDJ
    Ventilplugg ISO4400 M16, IP65 NEMA type 4X Encl.1.633,-1.470,-1.339,- FTI26-AA4UWDJ
    IO-Link; DC-PNPPlugg M12, IP65/67 NEMA type 4X Encl.1.633,-1.470,-1.339,- FTI26-AA7MWDJ
    Plugg M12, IP66/68/69 NEMA type 4X/6P Encl.1.849,-1.664,-1.516,- FTI26-AA7NWDJ

    Ex version

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    ProsesstilkoplingPower; utgangElektrisk contakt1 til 34 til 1011+
    Gjenger ISO228 G1, 316L12-30VDC; 3-kablet PNPPlugg M12, IP66/68/69 NEMA type 4X/6P Encl.2.008,-1.807,-1.646,- FTI26-BO4NWDJ

    accesories

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Protector G1-1/2, PBT-GF, FTI26410,51 71395785
    Protector R1-1/2, PBT-GF, FTI26410,51 71395862
    Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, FTI26665,71 71395797
    Process adapter G1>Clamp-2, 316L, 3.1715,93 71395793
    51,95 71395801
    77,76 71395803

    Prisene gjelder til 31.03.2019 i NOK per enhet (inkluderer ikke kostnader for forsendelse og MVA). Se
    Endress+Hauser's Salgs- leveringsbetingelser

  • Bruksområde

    Nivector kapasitiv punktnivåbryter er egnet for alle slags pulver og finkornede faststoffer (f.eks. plastgranulater, vaskemidler og dyrefôr). På grunn av design og utforming, er Nivector også egnet til bruk med næringsmidler som korn, sukker, urter, krydder eller semule.

    Funksjon

    Nivectors giveroverflate evaluerer de ulike dielektriske verdiene av luft og mengder av faststoff. Dersom mengden med faststoff kommer i kontakt med giverens overflate, endrer elektronikken bryterstatusen. Nivector kan settes til enten lav eller høy sikkerhetsmodus, noe som sikrer lavt energiforbruk i alle applikasjoner. Bryterens status vises med et LED-lys. En vaktelektrode eliminerer forstyrrende faktorer som for eksempel oppstår på grunn av beholderens vegger eller mulig påbygging.

    Eksempel på bruksområde

    Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids - Application example

    1: Overfyllingsvern eller toppnivåregistrering (MAKS.)
    2: Tørrgangsbeskyttelse eller lavnivåregistrering (MIN.)

  • Tekniske data

    Utgang
    Bryterutgang

    – 3-kablet DC-PNP
    – 2 DC-PNP-utganger, veksles ved XOR-operasjon

    Instrumenter med IO-link:
    – 3- eller 4-tråd DC-PNP
    – 2 DC-PNP-utganger, fritt konfigurerbare
    – 1 aktiv bryterutgang: 200 mA* tilkoblingsbelastning (kortslutningsvern)
    – Begge bryterutganger aktive: Hver har en tilkoblingsbelastning på 105 mA (kortslutningsvern)

    – Restspenning: < 3 V
    – Reststrøm: < 100 μA

    * Til forskjell fra IO-Link-standarden støtter SIO-modusen 200 mA

    Strømtilførsel
    Forsyningsspenning 12–30 V DC
    IO-Link-kommunikasjon er kun garantert dersom spenningen på forsyningsstrømmen er minst 18 V
    Strømforbruk < 1,2 W (ved maks. belastning: 200 mA)
    Strømforbruk < 20 mA
    Kabelspesifikasjon – M12-plugg: IEC 60947-5-2
    – Ventilplugg
    – Tverrsnitt av kabel: Maks. 1,5 mm2 (16 AWG)
    – Ø3,5 til 6,5 mm (0.14 til 0.26 in)
    Tilkoblings-kabellengde – Maks. 25 Ω/kjerne, total kapasitet <100 nF
    – IO-Link-kommunikasjon: < 10 nF
    Ytelseskarakteristikk
    Driftsbetingelser
    til referanse
    Nøyaktighet i samsvar med DIN EN 61298-1 basert på 100 % (fabrikkjustering)
    – Ikke-repeterbarhet: ± 1 %
    – Usikkerhet, absolutt: ± 2,5 %
    – Hysterese: + 0,5 % ± 0,5 %

    Horisontal retning:
    – Omgivelsestemperatur: 20 °C (68 °F) ± 5 °C
    – Middeltemperatur: 20 °C (68 °F) ± 5 °C
    – Prosesstrykk: 1 bar abs. (14.5 psi)
    – Medium: Skyve jordet metallplate foran giver
    Omgivelses-temperatur-innvirkning Maks. 0,07 % / K
    Forsinkelse ved oppstart < 2 s inntil korrekt bryterstatus
    Koblingsforsinkelse – 0,5 s når giver er tildekket
    – 1,0 s når giver ikke er tildekket
    – IO-Link-kommunikasjon: 0,3 til 60 s konfigurerbar
    Miljø
    Omgivelses-temperaturområde –25 til +70 °C (–13 til +158 °F)
    Lagringstemperatur –25 til +85 °C (–13 til +185 °F)
    Klimaklasse DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: test Z/AD
    Beskyttelsesgrad – IP65/67 NEMA-innkapsling type 4X (M12-plugg for plastdeksel)
    – IP66/68/69K NEMA-innkapsling type 4X/6P (M12-plugg for metalldeksel)
    – IP65 NEMA-innkapsling type 4x (ISO4400 M16/NPT ½" ventilplugg for plastdeksel)
    Kortslutningsvern – Overspenningsvern/kortslutningsvern ved I > 200 mA
    – IO-Link-kommunikasjon: 105 mA hver dersom begge bryterutganger er aktive
    Prosess
    Prosess-
    temperaturområde
    -20 til +80 °C (-4 til +176 °F)
    For Ex-instrumenter: –20 til +75 °C (–4 til +167 °F)
    Prosesstrykkområde –1 til +6 bar (–14,5 til +87 psi)
    Prosessmedium Pulverisert og finkornet massegods
    – Kornstørrelse ≤ 10 mm (0.4")
    – Dielektrisk konstant ≥ 1,3
    Mekanisk konstruksjon
     Vekt – Plast med M12-plugg: 118 g (4.162 oz)
    – Plast med ventilplugg: 120 g (4.232 oz)
    – Rustfritt stål med M12-plugg: 240 g (8.465 oz)
    – Rustfritt stål med ventilplugg: 243 g (8.465 oz)
    – Rustfritt stål med M12-plugg og beskyttelsesdeksel: 288 g (10.158 oz)
     Materialer  Våte materialer:
    – Giver: 316L (1.4404) eller polykarbonat
    – Beskyttelsesenhet G 1½", R 1½": PBT-GF, O-Ring EPDM

    Materialer ikke i kontakt med prosess:
    – Prosesskobling: 316L (1.4404/1.4435) eller polykarbonat
    – Låsemutter: PA (svart)
    – Husdeksel, ventilplugg: PPSU, designring: PBT/PC
    – M12-husdeksler: 316L (1.4404/1.4435) eller PPSU, designring: PBT/PC
    – Hus: 316L (1.4404/1.4435) eller polykarbonat
     Overflateruhet Giveroverflate i kontakt med prosess:
    Ra ≤ 0,76 μm (30 μin)
    Godkjenninger
    Sanitærkompatibilitet 3-A
    EHEDG
    I samsvar med FDA
    EU 1935/2004
    Ex ATEX II 1/3D Ex ta/tc IIIC T100°C Da/Dc

    Mål i mm (in)

    FTI26

    Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solidsCapacitance point level switch for powdered and fine-grained solids - Dimensions

    A: Plast med M12-plugg
    B: Rustfritt stål med M12-plugg, med jordingsterminal som tilleggsutstyr
    C: Rustfritt stål med ventilplugg

    Mål i SI/US-enheter
    Høyde Betegnelse A [mm (in)] B [mm (in)] C [mm (in)]
    H1 Husdeksel 20,5 (0.81) 20,5 (0.81) 16 (0.36)
    H2 Hus 43,6 (1.72) 43,6 (1.72) 43,6 (1.72)
    H3 Prosesskobling 52 (2.05) 52 (2.05) 52 (2.05)
    H4 Giver 20 (0.79) 20 (0.79) 20 (0.79)
    H5 Nivector FTI26 generelle mål 136 (5.35) 136 (5.35) 131,2 (5.17)

    Elektrisk kobling

    Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids - Electrical connection

    M12 plugg
    A: MAKS.
    B: MIN.
    C*: IO-Link med én bryterutgang
    D: Begge bryterutganger aktive samtidig
    E**: Funksjonsovervåkning med antivalens

    Ventilplugg
    F: MAKS.
    G: MIN.

    * Instrumenter med IO-link
    ** Funksjonovervåkning

  • Ytterligere dokumenter for FTI26
  • IO-Link

    I tillegg til de generelle fordelene, oppsummert nedenfor, kan ved bruk av IO-Link-kommunikasjon vår kapasitansnivåbryter Nivector FTI26:

    • Konfigurere to bryterutganger
    • Sette opp enheten for bruk i pulverprodukter med DC-verdier ned til 1,3
    • Bedre aktiv påbyggingskompensering

     

    Generelle fordeler med IO-Link

    Digitale verdier:

    • Feilfri overføring (unngå f.eks. EMC støy)
    • Ingen konvertering, og dermed en høyere total nøyaktighet

     

    Mer data

    • Mulighet for å overføre flere verdier
    • Detaljert feilinformasjon
    • Ytterligere prosessinformasjon

     

    Sentral parameterlagring

    • Mulighet til å laste parameteroppsett fra master til enhet
    • Konfigurasjon kan dupliseres fra en enhet til en annen
    • Eksternt vedlikehold av giver