Compact thermometer with screw thread for demanding applications

Kompakttermometer med skruegjenger for krevende bruksområder

Easytemp TSM187

Fra NOK1.631,-
Trenger hjelp?

Kontakt oss
+47 32 85 98 50

    • Svært nøyaktig sensor og transmitter
    • Utskiftbart manteltermoelement
    • Utskiftbar elektronikk

    Spesifikasjoner

    Innstikkslengde (diameter) 120 / 160 / 250 / 400 mm (⌀ 9 mm)
    Temperaturområde

    –30 til +170 °C

    0 til 100 °C,

    0 til 200 °C

    Trykk

    50 bar ved +20 °C

    1 bar ved +400 °C

    Toleranse <0,08 %, Pt100 klasse A
    Responstid ≤18 s (T50), ≤55 s (T90)
    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    MåleområdeInnstikk lengde L1 til 34 til 1011+
    TMT187, 4-20mA -30..+170oC120mm1.989,-1.790,-1.631,- TSM187-ADD
    160mm1.989,-1.790,-1.631,- TSM187-BDD
    250mm2.030,-1.827,-1.665,- TSM187-CDD
    400mm2.069,-1.863,-1.697,- TSM187-DDD
    TMT187, 4-20mA 0..+100°C120mm1.989,-1.790,-1.631,- TSM187-AFE
    160mm1.989,-1.790,-1.631,- TSM187-BFE
    250mm2.030,-1.827,-1.665,- TSM187-CFE
    400mm2.069,-1.863,-1.697,- TSM187-DFE
    TMT187, 4-20mA 0..+200oC120mm1.989,-1.790,-1.631,- TSM187-AFH
    160mm1.989,-1.790,-1.631,- TSM187-BFH
    250mm2.030,-1.827,-1.665,- TSM187-CFH
    400mm2.069,-1.863,-1.697,- TSM187-DFH

    Prisene gjelder til 31.12.2019 i NOK per enhet (inkluderer ikke kostnader for forsendelse og MVA). Se
    Endress+Hauser's Salgs- leveringsbetingelser

    Passer ikke denne temperaturgiveren helt din applikasjon?

    Personer som kjøpte dette så også på

  • Bruksområde

    Utvalget av Easytemp TSM187 kompakte termometre dekker en hel rekke bruksområder. Typiske bruksområder er innen kjemisk og farmasøytisk industri, fibermasse og papir, vann og avløp og matvareindustri. De brukes ofte i beholdere og rør hvor det kreves en fornuftig responstid.

    Funksjon

    Komponentgruppen TSM187 omfatter en utskiftbar innsats i en mineralisolert mantel med en G½" prosesskobling. Transmitterhodet (DIN 43729Form B) er termisk adskilt fra prosessen via den forlengede halsen. Den integrerte elektronikken konverterer motstandsverdien til et lineært temperatursignal på 4‒20 mA.

    Installeringsinstruksjoner

    Rørinstallering:


    a) Ved kne, mot strømningen

    b) I mindre rør, vendt mot strømningsretningen

    c) Vinkelrett i forhold til strømningsretningen

  • Tekniske data

    Sensor
    Føleelement Platinamotstand, 1 × Pt100 (100 Ω ved 0 °C)
    Måleområde

    –30 til 170 °C,

    0 til 100 °C,

    0 til 200 °C

    Toleranse Klasse A iht. IEC 751: –50 til +250 °C
    Kabling Firetråds kobling, mineralisolert kabel (MgO)
    Isolasjonsmotstand ≥100 MΩ, testspenning 250 V ved omgivelsestemperatur
    Manteldiameter 6 mm
    Responstidverdi T50/18 s, T90/55 s iht. IEC 751
    Driftsbetingelser 50 bar ved +20 °C, 1 bar ved +400 °C
    Beskyttelsesrør
    Form DIN 43772 form 2G
    Diameter 9 mm
    Materiale SS 316Ti/1.4571
    Prosesskobling
    Form DIN 43772 form 2G
    Skruegjenger G½", 1.4571/SS 316TI
    Endelukking
    Type DIN 43729 form B
    Beskyttelsesklasse IP 66/68
    Elektrisk kobling M20×1,5 kabelgjennomføring
    Materiale Aluminium, polyesterpulverbelegg
    Utgang (transmitter, utskiftbar)
    Utgangssignal 4‒20 mA overføring er temperaturlineær, motstandslineær
    Maks. belastning (Vstrømforsyning -8 V)/0,022 A
    Påkrevd inngangsstrøm ≤3,5 mA
    Strømgrense ≤23 mA
    Omkobling påforsinkelse 4 s (under oppstart Ia = 3,8 mA)
    Responstid 1 s
    Feilsignal (transmitter, utskiftbar)
    Under område Lineært fall til 3,8 mA
    Over område Lineær økning til 20,5 mA
    Sensorbrudd,
    sensorkortslutning
    ≥21,0 mA
    Elektrisk tilkobling (transmitter, utskiftbar)
    Strømforsyning Ub = 8‒35 V, polaritetsbeskyttet
    Galvanisk isolering Û = 3,75 kV
    Tillatt rippel Uss ≤5 V ved Ub ≥13 V, fmaks. = 1 kHz
    Referansebetingelser Kalibreringstemp. +23 °C ± 5 K
    Nøyaktighet (transmitter, utskiftbar)
    Strømforsyningsinnvirkning ≤ ±0,01 %/V avvik fra 24 V
    Lastinnvirkning ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Temperaturdrift Td = ±(15 ppm/K × maks. måleområde + 50 ppm/K × forhåndsinnstilt måleomr.) x Δθ
    Pt100 0,2 K eller 0,08 %
    Driftsbetingelser (transmitter, utskiftbar)
    Omgivelsestemperatur –40 til +85 °C
    Klimaklasse Iht. IEC 60 654-1, klasse C
    Vibrasjonsbeskyttelse 4 g / 2 til 150 Hz iht. IEC 60 068-2-6
    EMC Støtbestandighet og interferensemisjon iht. IEC 61326 og NAMUR NE 21

    Mål (i mm)

    L = innstikkslengde


    Installasjon i samsvar med driftsinstruksjoner

    Elektrisk kobling

    Strømforsyning og strømutgang

  • Ytterligere dokumenter for TSM187