Contactor

Kontaktor

RTA421

Fra NOK1.181,-
Trenger hjelp?

Kontakt oss
+47 32 85 98 50

    • 2 reléer for settpunktovervåkning (med vekselkontakter)
    • LC-skjerm for alarmsettpunkt og søylediagram
    • Oppsett i fronten med 3 taster

    Spesifikasjoner

    Grensefunksjon 2 reléer
    Inngang Strøm, spenning
    Strømforsyning for
    transmitter
    Valgfritt
    Tidsforsinkelse 0‒99 s
    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Strømforsyning for sløyfeSpenningsforsyning1 til 34 til 1011+
    without196-250VAC1.342,-1.248,-1.181,- RTA421-A11A
    98-126VAC1.342,-1.248,-1.181,- RTA421-A21A
    20-250VDC/AC1.645,-1.530,-1.448,- RTA421-A31A
    with196-250VAC1.645,-1.530,-1.448,- RTA421-A12A
    98-126VAC1.645,-1.530,-1.448,- RTA421-A22A
    20-250VDC/AC1.948,-1.812,-1.714,- RTA421-A32A

    Accessory

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Felt hus -R4-182x180x165(+5*M20) PC Felt hus MINITEC Kunststofhus med transparent front. Kapsling IP66, 4x22,5mm / 2x45mm.719,41 52010132

    Prisene gjelder til 30.11.2017 i NOK per enhet (inkluderer ikke kostnader for forsendelse og MVA). Se
    Endress+Hauser's Salgs- leveringsbetingelser

    Personer som kjøpte dette så også på

  • Bruksområde

    RTA421 kontaktoren brukes for å overvåke og beskytte industriprosesser. Enheten har to uavhengige vekselrelér som har en rekke bruksområder, som pumpestyring og nivåovervåkning i tanker. Quick-setup gir mulighet for endring av grenseverdiene. Instrumentet er spesielt egnet til bruk i anleggs- og ingeneeringsoppgaver som for eksempel i styretavler.

    Funksjon

    Instrumentet evaluerer strømsignaler (0/4‒20 mA) og spenningssignaler (0/2‒10 V) og skifter ved over- eller underskridelse av innstillte grenseverdier. Begge grenseverdiene vises på skjermen. Søylediagrammet viser det tilkoblede signalet i prosent. Grenseverdiene kan beskyttes mot uønsket adgang med en to-sifret adgangskode.

    Eksempel på bruk

  • Tekniske data

    Inngang
    Inngang

    Strøm: 0/4‒20 mA, 20‒0/4 mA, maks. 150 mA, Ri: 5 Ω

    Spenning: 0/2‒10 V, 10‒0/2 V, maks. 50 V, Ri: 1 MΩ

    Integrasjonstid: 4/s

    Nøyaktighetsgrad 0,5 % FSD
    Temperaturdrift 0,02 %/K omgivelsestemperatur
    Utgang
    Utgang (valgfritt) 24 V ±20 %, 30 mA
    Utgang (releer) 2, binær, kobler når alarmsettpunktet nås, 1 potensialfri vekselkontakt per relé, kontaktbelastning ≤ 250 V AC, 8 A, 30 V DC, 5 A
    Mekanisk konstruksjon
    Hus (B × H × D) 45 × 110 × 112 mm
    Vekt Ca. 150 g
    Husets materialer Plast PC/ABS, UL 940
    Elektrisk kobling Pulsstyrte skruklemmer som plugges på, kjernestørrelse fleksibel til 1,5 mm²
    Brukergrensesnitt
    LED

    Drift, 1 × grønn (2 mm)

    Feiltilstand, 1 × rød (2 mm)

    Alarmsettpunkt, 2 × gul (2 mm)

    LC-skjerm

    Numerisk visning 4 × 7 segmenter (6 mm).

    Alarmsettpunkt-tilstand 2 × kanalnummer, 4 × 1 segment.

    Søylediagram 10 × 1 segment

    Visningsområde 2 × 0‒99 %
    Betjening 3 trykknapper
    Strømforsyning
    Forsyningsspenning

    196‒250 V AC, 50/60 Hz;

    98‒126 V AC, 50/60 Hz;

    20‒250 V DC/AC, 50/60 Hz

    Strømforbruk Maks. 9 VA

    Mål (i mm)

    Installasjon i samsvar med instruksjonshåndbok.

    Elektrisk kobling

    a) Strømforsyning

    b) Reléer (intern krets)

    c) Relé 1

    d) Relé 2

    e) Kontakttilstand vist i alarm eller strøm ut

    f) Strøminngang

    g) Strøminngang med sløyfestrømforsyning (valgfritt)

    h) Spenningsinngang

  • Ytterligere dokumenter for RTA421