Point level switch for granular solids

Punktnivåbryter for kornet faststoff

Soliswitch FTE20

Fra NOK1.608,-
Trenger hjelp?

Kontakt oss
+47 32 85 98 50

    • Lett installering
    • Optisk og automatisk rotasjonskontroll
    • Faststofftilpassing uten bruk av verktøy
    Medium faststoffets vekt ≥80 g/l
    Arbeidstrykk (abs.) 0,5 til 2,5 bar
    Middeltemperatur –20 til +80 °C

    Soliswitch FTE20

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    GodkjennelseVersjon, lengdeProsesstilkopling; materialeSpenningsforsyning1 til 34 til 1011+
    Ex-fritt områdeAksel, 75mm / Aksel, 100mm / Aksel, 120mm / Aksel, 200mm / Aksel, 300mmGjenger G1-1/2; PBT230VAC1.961,-1.765,-1.608,- FTE20-AA13xx41
    24VAC2.120,-1.908,-1.738,- FTE20-AA13xx21
    20-28VDC2.597,-2.337,-2.130,- FTE20-AA13xx11
    Wire, 2000mm, kan kuttesGjenger G1-1/2; PBT230VAC2.809,-2.528,-2.303,- FTE20-AA13AF41
    24VAC2.968,-2.671,-2.434,- FTE20-AA13AF21
    20-28VDC3.445,-3.101,-2.825,- FTE20-AA13AF11
    Aksel, 75mm / Aksel, 100mm / Aksel, 120mm / Aksel, 200mm / Aksel, 300mmGjenger G1-1/2; 303230VAC2.385,-2.147,-1.956,- FTE20-AA16xx41
    24VAC2.544,-2.290,-2.086,- FTE20-AA16xx21
    20-28VDC3.021,-2.719,-2.477,- FTE20-AA16xx11
    Wire, 2000mm, kan kuttesGjenger G1-1/2; 303230VAC3.233,-2.910,-2.651,- FTE20-AA16AF41
    24VAC3.392,-3.053,-2.781,- FTE20-AA16AF21
    20-28VDC3.869,-3.482,-3.173,- FTE20-AA16AF11
    ATEX II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/DbAksel, 75mm / Aksel, 100mm / Aksel, 120mm / Aksel, 200mm / Aksel, 300mmGjenger G1-1/2; PBT230VAC2.809,-2.528,-2.303,- FTE20-BI13xx41
    24VAC2.968,-2.671,-2.434,- FTE20-BI13xx21
    20-28VDC3.445,-3.101,-2.825,- FTE20-BI13xx11
    Wire, 2000mm, kan kuttesGjenger G1-1/2; PBT230VAC3.657,-3.291,-2.999,- FTE20-BI13AF41
    24VAC3.816,-3.434,-3.129,- FTE20-BI13AF21
    20-28VDC4.293,-3.864,-3.520,- FTE20-BI13AF11
    Aksel, 75mm / Aksel, 100mm / Aksel, 120mm / Aksel, 200mm / Aksel, 300mmGjenger G1-1/2; 303230VAC3.233,-2.910,-2.651,- FTE20-BI16xx41
    24VAC3.392,-3.053,-2.781,- FTE20-BI16xx21
    20-28VDC3.869,-3.482,-3.173,- FTE20-BI16xx11
    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    GodkjennelseVersjon, lengdeProsesstilkopling; materialeSpenningsforsyning1 til 34 til 1011+
    Ex-fritt områdeAksel, 75mm / Aksel, 100mm / Aksel, 120mm / Aksel, 200mm / Aksel, 300mmGjenger G1-1/2; PBT230VAC
    Rotation monitoring
    3.233,-2.910,-2.651,- FTE20-AA13xx41+CA
    24VAC
    Rotation monitoring
    3.392,-3.053,-2.781,- FTE20-AA13xx21+CA
    20-28VDC
    Rotation monitoring
    3.869,-3.482,-3.173,- FTE20-AA13xx11+CA
    Wire, 2000mm, kan kuttesGjenger G1-1/2; PBT230VAC
    Rotation monitoring
    4.081,-3.673,-3.347,- FTE20-AA13AF41+CA
    24VAC
    Rotation monitoring
    4.240,-3.816,-3.477,- FTE20-AA13AF21+CA
    20-28VDC
    Rotation monitoring
    4.717,-4.245,-3.868,- FTE20-AA13AF11+CA
    Aksel, 75mm / Aksel, 100mm / Aksel, 120mm / Aksel, 200mm / Aksel, 300mmGjenger G1-1/2; 303230VAC
    Rotation monitoring
    3.657,-3.291,-2.999,- FTE20-AA16xx41+CA
    24VAC
    Rotation monitoring
    3.816,-3.434,-3.129,- FTE20-AA16xx21+CA
    20-28VDC
    Rotation monitoring
    4.293,-3.864,-3.520,- FTE20-AA16xx11+CA
    Wire, 2000mm, kan kuttesGjenger G1-1/2; 303230VAC
    Rotation monitoring
    4.505,-4.055,-3.694,- FTE20-AA16AF41+CA
    24VAC
    Rotation monitoring
    4.664,-4.198,-3.825,- FTE20-AA16AF21+CA
    20-28VDC
    Rotation monitoring
    5.141,-4.627,-4.216,- FTE20-AA16AF11+CA
    ATEX II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/DbAksel, 75mm / Aksel, 100mm / Aksel, 120mm / Aksel, 200mm / Aksel, 300mmGjenger G1-1/2; PBT230VAC
    Rotation monitoring
    4.081,-3.673,-3.347,- FTE20-BI13xx41+CA
    24VAC
    Rotation monitoring
    4.240,-3.816,-3.477,- FTE20-BI13xx21+CA
    20-28VDC
    Rotation monitoring
    4.717,-4.245,-3.868,- FTE20-BI13xx11+CA
    Wire, 2000mm, kan kuttesGjenger G1-1/2; PBT230VAC
    Rotation monitoring
    4.929,-4.436,-4.042,- FTE20-BI13AF41+CA
    24VAC
    Rotation monitoring
    5.088,-4.579,-4.172,- FTE20-BI13AF21+CA
    20-28VDC
    Rotation monitoring
    5.565,-5.009,-4.563,- FTE20-BI13AF11+CA
    Aksel, 75mm / Aksel, 100mm / Aksel, 120mm / Aksel, 200mm / Aksel, 300mmGjenger G1-1/2; 303230VAC
    Rotation monitoring
    4.505,-4.055,-3.694,- FTE20-BI16xx41+CA
    24VAC
    Rotation monitoring
    4.664,-4.198,-3.825,- FTE20-BI16xx21+CA
    20-28VDC
    Rotation monitoring
    5.141,-4.627,-4.216,- FTE20-BI16xx11+CA

    Prisene gjelder til 30.09.2019 i NOK per enhet (inkluderer ikke kostnader for forsendelse og MVA). Se
    Endress+Hauser's Salgs- leveringsbetingelser

    Personer som kjøpte dette så også på

  • Bruksområde

    Soliswitch FTE20 er en flaggbryter for kornet faststoff. Den robuste og kompakte designen gjør punktnivåbryteren til en ideell sensor for å påvise statusene full, tom eller påfylling i installasjoner med massegods, f.eks. siloer som inneholder faststoff. Typiske bruksområder er punktnivåpåvisning i f.eks. kornblandinger, sukker, kakao, dyrefôr, vaskepulver, kalk, tørr gips, sement, granulater og treflis.

    Funksjon

    Akslingen og flagget drives ved hjelp av et reduksjonsgir og en synkronmotor. Hvis flagget stanses av material som dekker det, vil den hengslede motoren i huset flyttes fra hvile-til bryterstillingen. Denne bevegelsen styrer to bryterkontakter: Den første er for identifisering av eksternt nivå, og den andre slår av strømmen til motoren.
    Flagget begynner å rotere så snart nivået til mediet synker under flagget, den hengslede motoren går tilbake til hvileposisjonen og de to kontaktbryterne kobles om til normal drift. Periodisk belastning som virker mot eller til og med i samme retning som rotasjonen, jevnes ut av en slurekobling.

    Eksempel på bruk

    a) Fungerer som full sensor

    b) Fungerer som behovsstyrt sensor

  • Tekniske data

    Utgang
    Utgangssignal Binær
     Reaksjonstid Fra stillestående flagg til veksling: 20°, tilsvarer 3,5 sek.
    Koblingskapasitet relé  EN 61058: 250 V AC 5E4, 6(2) A; L 1054: 125 to 250 V AC, 5 A;30 V DC, 8 A; min. koblingslast 300 mW (5 v/5 mA)
    Funksjon Deteksjon av full eller etterfyllstatus
    Automatisk rotasjon Deteksjon av blokkering eller feil på forsterkerenheten overvåking (valgfritt)
    Strømforsyning
    Forsyningsspenning 20 til 28 V DC
    24 V AC; 115 V AC; 230 V AC
    Strømforbruk Maks. 3,5 VA
    Kabelinnføringer 2 × kabelmuffe, M20×1,5 (eventuelt 1 × kabelmuffe M20×1,5 og indikatorlampe)
    Driftsbetingelser
    Sidebelastning på
    akslingen
    Maks. 60 N
    Belastning på snoren Maks. 1 500 N
    Arbeidstrykk (abs.) 0,5 til 2,5 bar
    Omgivelsestemperatur –20 til +60 °C
    Beskyttelsesgrad IP 66
    Vibrasjonsbestandighet iht EN 60068-2-64: 0,01 g²/Hz
    Støtbestandighet iht. EN 60068-2-27: 30 g
    Middeltemperatur –20 til +80 °C
    Faststoffets vekt ≥80 g/l
    Kornstørrelse ≤ 50 mm
    Mekanisk konstruksjon
    Materiale

    – Hus: polykarbonat

    – Hette til sikret skrue: polyamid

    – Dekseltetning: Silikon

    – Aksling/vaierforlenger/flaggføler: syrefast stål

    – Prosesstetning: syntetisk/organisk fiberelastomer-tetning (uten asbest) NPT-versjoner har

       ikke prosesstetning og må tettes til ved gjengen av kunden

    – Prosesskoblinger: rustfritt stål 303 eller PBT

    Akslingstetning NBR
    Akslingshastighet 1 min-1
    Prosesskobling NPT1¼", NPT1½", G1½"
    Elektrisk kobling Koblingspunkter med fjærende kabelskodesign. Tillatte kabeltverrsnitt 2,5 mm² kompakt, 1,5 mm² fleksibel med endehylse med plasthylse

    Mål (i mm)

    a) Versjon med snorforlenging

     

    A: Prosesskobling NPT1¼", NPT1½", G1½"
    B: Indikatorlampe (valgfritt)
    L: Aksellengde 75 til 300 mm (2.95" til 11.81")

     

    Installasjon i samsvar med instruksjonshåndbok.

    Elektrisk kobling

    : Vernejording
    N (AC), L– (DC): Strømtilkobling
    L1 (AC), L+ (DC): Strømtilkobling
    H1, N/L–: Kobling for signal for påvisning av tom/full status (valgfritt)
    11: Skiftekontakt
    12: Hvilekontakt
    13: Arbeidskontakt

    Installering

    Riktig plassering av enheten ved installering:
    1: Vertikalt ovenfra
    2: Vinklet ovenfra
    3: Fra siden
    4: Fra siden med beskyttelsesdeksel mot fallende faststoff
    5: Nedenfra

     

    Feil plassering av enheten ved installering:
    6: I faststoffets strømningsretning
    7: For lang installeringskobling

  • Ytterligere dokumenter for FTE20