Liquipoint FTW23 - Nivåbryter for væsker
A3IOLINK



Nivåbryter for væsker i næringsmiddelindustrien

Liquipoint FTW23

Fra NOK1.231,-
Trenger hjelp?

Kontakt oss
+47 32 85 98 50

    • Funksjonstesting av bryterutganger med testmagnet
    • Separat konfigurasjon av to bryterfunksjoner, f.eks. mediedeteksjon og medium differensiering
    • 3-A- og EHEDG-sertifikater

    Generelle spesifikasjoner

    Produkt Vannbasert medium
    Installering Beholdere og rør
    Prosesstemperaturområde –20 til +100 °C (I 1 time: +135 °C)
    Prosesstrykkområde –1 til +16 bar
    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Strømforsyning; utgangElektrisk contaktProsesstilkopling1 til 34 til 1011+
    10-30VDC; 3-kablet PNP / IO-Link; DC-PNPPlugg M12, IP65/67 NEMA type 4 Encl.Gjenger ISO228 G1, 316L, installasjon > tillegg innsveiset adapter1.629,-1.466,-1.335,- FTW23-AAxMWSJ
    Gjenger G1/2, 316L installasjon > process sleeve hygienisk1.578,-1.420,-1.294,- FTW23-AAxMWVJ
    Gjenger ISO228 G3/4, 316L, installasjon > tillegg innsveiset adapter1.502,-1.352,-1.231,- FTW23-AAxMW5J
    Gjenger M24, 316L installasjon > tillegg adapter1.578,-1.420,-1.294,- FTW23-AAxMX2J
    Plugg M12, IP66/68/69 NEMA type 4/6P Encl.Gjenger ISO228 G1, 316L, installasjon > tillegg innsveiset adapter1.882,-1.694,-1.544,- FTW23-AAxNWSJ
    Gjenger G1/2, 316L installasjon > process sleeve hygienisk1.832,-1.649,-1.502,- FTW23-AAxNWVJ
    Gjenger ISO228 G3/4, 316L, installasjon > tillegg innsveiset adapter1.756,-1.580,-1.440,- FTW23-AAxNW5J
    Gjenger M24, 316L installasjon > tillegg adapter1.832,-1.649,-1.502,- FTW23-AAxNX2J

    Tilbehør

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L Usage: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51, FTI51, TMR35. Flush mount process connection. For vessel-mounting. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51, FTI51, TMR35.286,42 71258355
    Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L Usage: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33. Flush mount process connection. For pipe-mounting. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG compliant. Usage: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33.288,90 71258357
    Sveiseadapter G1 316L Front montert prosess tilslutning. Usage: FTL260/FTL20/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, PMP135, PMP23, PTP35, PMP51, PTP33B, TM401/TM411, TMR35. Flush mount process connection. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FTL260/FTL20/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, PMP135, PMP23, PTP35, PMP51, PTP33B, TM401/TM411, TMR35.419,69 52001051
    Adapter for innsveising G1, d=53, 316L Flush prosess tilslutning. Materiale: 316L. Pakning: silikon O-ring. FDA, EHEDG, 3-A kompatibel. Anvendelse: FTL260_020_0, FTL20H_020_7, FTL20H_020_GEJ, FTL31_110_WSJ, FTL33_110_WSJ, FTL330x_020_G, FTL5x/5xH_020_GW2, FTL80/81_100_WSJ, FTW23_110_WSJ, FTW33_110_WSJ, FMI51/52_050_GWJ, FTI51/52_050_GWJ, PMP135_020_N, PTP35_070_BB.419,80 71258358
    Cable 4x0,34, box M12, 316L,LED,90o,L=5m M12-kontakt for plugg + integrert LED. 5m kabel PVC, 316L lås. Spesielt for for sanitære applikasjoner. Bruk: enhet + bryterutgang.224,75 52018763
    Kabel, M12x1 kobling L=5m M12 plug connector. 5m cable PVC, Cu Sn/Ni lock. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.78,30 52010285
    Kobling for stik 4p-125V, 4A-M12 M12 socket for plug. Self confectionery connection. Usage: Plug M12.167,94 52006263
    Test magnet78,30 71267011

    Prisene gjelder til 30.09.2019 i NOK per enhet (inkluderer ikke kostnader for forsendelse og MVA). Se
    Endress+Hauser's Salgs- leveringsbetingelser

    Passer ikke denne Liquipoint nivåbryteren helt din applikasjon?

    Personer som kjøpte dette så også på

  • Bruksområde

    Liquipoint FTW23 er en Nivåbryter for vannbaserte væsker. Den brukes fortrinnsvis i lagertanker, blandebeholdere og rør. Liquipoint FTW23 er bygget og utviklet for næringsmiddelindustrien, og oppfyller internasjonale hygienekrav. Liquipoint FTW23 kan brukes permanent ved  prosesstemperaturer opptil 100 °C og i rengjørings- og steriliseringsprosesser opptil 135 °C i 60 minutter.

    Funksjon

    Kapasitansen på tuppen av sensoren, og derfor mediets dielektriske verdi, bestemmes ved hjelp av et elektrisk felt. Gitt at den dielektriske verdien av luft og en vannbasert væske varierer, kan Liquipoint FTW23 skille mellom de to tilstandene, dvs. dekket og ikke dekket.

    Eksempel på bruksområde

    Liquipoint FTW23 - Nivåbryter for væsker - Eksempel på bruksområde

    Målesystemet består av en Liquipoint FTW23 grensevakt, f.eks. for forbindelse med programmerbar logisk styring (PLS).

    a) Overfyllingsvern eller toppnivåregistrering (MAKS.)

    b) Tørrgangsbeskyttelse for pumpe (MIN.)

    c) Bunnivåregistrering (MIN.)

  • Tekniske data

    Utgang
    Bryterutganger

    3-leder DC-PNP:
    – 2 x DC-PNP utganger, funksjonaliteten kan endres
    – 200 mA tilkoblingsbar belastning (kortslutningssikker)

    Enheter med IO-Link:
    – 2 x DC-PNP utganger, fritt konfigurerbare
    – 1 bryterutgang aktiv: 200 mA maks belastning (kortslutningssikker)
    – Begge bryterutganger aktive: Maks belastning på 105 mA hver (kortslutningssikker)

    Restspenning <3 V
    Reststrøm <100 μA
    Forsyningsspenning 10...30 V DC
    Strømforbruk <1,2 W (ved maks. belastning: 200 mA)
    Strømforbruk <40 mA
    Kabelspesifikasjon IEC 60947-5-2
    Tilkoblingskabellengde – Maks. 25 Ω/leder, total kapasitet <100 nF"
    – IO-Link kommunikasjon: <10 nF
    Ytelseskarakteristikk
    Referansedriftsbetingelser

    Horisontal retning:

    – Omgivelsestemperatur: 20 °C ± 5 °C

    – Middeltemperatur: 20 °C ± 5 °C

    – Prosesstrykk: 1 bar

    – Medium: vann

    Bryternøyaktighet ±2 mm i samsvar med DIN 61298-2
    Hysterese Vanligvis ±1 mm
    Ikke-repeterbarhet ±1 mm i samsvar med DIN 61298-2
    Koblingsforsinkelse

    0,5 s når sensoren er dekket

    1,0 s når sensoren ikke er dekket

    Omkobling påforsinkelse <2 s (tidligere ikke gjennomkoblet)
    Retning hvilken som helst posisjon
    Miljø
    Omgivelsestemperatur
    mellom

    –20...+70 °C (ved TProsess ≤ 80 °C),

    –20...+35 °C (ved TProsess ≤ 135 °C)

    Lagringstemperatur –40...+85 °C
    Klimaklasse DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: test Z/AD
    Beskyttelsesgrad

    – IP65/67 NEMA innkapsling type 4X (M12-kontakt for plastdeksel)

    – IP66/68/69K NEMA innkapsling type 4X/6P (M12-kontakt for metalldeksel)

    Kortslutningsvern

    – Overspenningsbeskyttelse/kortslutningsbeskyttelse ved I > 200 mA
    – Enhet med IO-Link: 105 mA pr. utgang, hvis begge utgangene er aktivert

    Prosess
    Prosesstemperaturområde –20 til +100 °C (I 1 time: +135 °C)
    Prosesstrykkområde –1...+16 bar
    Prosessfluid – Vannbaserte medier med en dielektrisitetskonstant (DC) > 20 (normalverdi)
    – Enhet med IO-Link kommunikasjon: justering for DC > 1.5 via IO-Link grensesnitt for vann-, alkohol- og olje-baserte væsker eller pulveriserte produkter
    Mekanisk konstruksjon
    Vekt Maks. 300 g
    Materialer i kontakt
    med prosess
    – Sensor:316L (1.4404), PEEK Materialet PEEK er i samsvar med kravene i EU 1935/2004, 10/2011, 2023/2006 og FDA 21 CFR 177.2415
    – Prosesskobling:316L (1.4404/1.4435)
    Materialer ikke i
    kontakt med prosess

    Deksler:

    – M12 metall:316L (1.4404)

    – M12 plastPPSU; Designring: PBT/PC

    Hus: 316L (1.4404)

    Overflate Ra ≤ 0,76 μm
    Godkjenninger
    Godkjenning CSA C/US generelt formål
    Sanitærkompatibilitet 3-A, EHEDG

    Mål (i mm)

    Hus, strømforbindelse

    Liquipoint FTW23 - Nivåbryter for væsker - Mål

    a) M12 (metall)

    b) M12 (plast)

     

    Montering i henhold til bruksanvisning

     

    Prosesskoblinger

    Liquipoint FTW23 - Nivåbryter for væsker - Prosesskoblinger

    a) G¾"

    b) G1"

    c) M24×1,5

    d) G½" Hygieneadapter

     

    Montering i henhold til bruksanvisning

     

    Elektrisk kobling

     

    Liquipoint FTW23 - Nivåbryter for væsker - Elektrisk kobling

    a) M12-kontakt

    b) Funksjonovervåkning med antivalens

    c) IO-Link med en bryterutgang

  • Ytterligere dokumenter for FTW23
  • IO-Link

    I tillegg til de generelle fordelene, sammenfattet nedenfor, kan IO-Link benyttes for å kommunisere med vår hygieniske nivåbryter Liquipoint FTW23 for å:

    • Konfigurere den andre bryterutgangen
    • Konfigurere enheten for bruk i medier med DC-verdier ned til 1,5 (ikke-ledende medier)
    • Konfigurere enheten for bruk på pulver (for eksempel kaffepulver)

     

    Generelle fordeler med IO-Link

    Digitale verdier:

    • Feilfri overføring (unngå f.eks. EMC støy)
    • Ingen konvertering, og dermed en høyere total nøyaktighet

     

    Mer data

    • Mulighet for å overføre flere verdier
    • Detaljert feilinformasjon
    • Ytterligere prosessinformasjon

     

    Sentral parameterlagring

    • Mulighet til å laste parameteroppsett fra master til enhet
    • Konfigurasjon kan dupliseres fra en enhet til en annen
    • Eksternt vedlikehold av giver