Digital indicator with mathematical functionalities and linearization

Digital indikator med matematisk funksjonalitet og linearisering

RIA45 / RIA46

Fra NOK2.465,-
Trenger hjelp?

Kontakt oss
+47 32 85 98 50

    • 5-sifret LCD med søylediagram og fargeendring

    • 1-eller 2-kanalers enhet med matematisk funksjonalitet

    • AC/DC driftspenning

    Spesifikasjoner

    Innganger

    1/2 universelle innganger for måling av strøm, spenning, motstand og temperatur (RTD, TC)

    Utganger 2 releer, 1/2 analoge utganger
    Skjerm LCD – 2 linjer: svart/hvit/gul.
    Alarm-modus: farge endres til
    rød. Veksling mellom kanaler
    Funksjonalitet

    linearisering, matematiske beregninger (+/-/gj.snitt),
    differansetrykkpakke

    Mål RIA45: 96 × 48 × 175 mm
    RIA46: 133×199×96 mm

    Process indicator RIA45

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    GodkjennelseInngang; utgang1 til 34 til 1011+
    Ex-fritt område1x Universal; 1x analog2.802,-2.606,-2.465,- RIA45-A1A1
    2x Universal; 2x analog3.893,-3.621,-3.426,- RIA45-A1B1
    1x Universal; 1x analog + 2 relè3.453,-3.212,-3.039,- RIA45-A1C1
    2x Universal; 2x analog + 2 relè4.534,-4.217,-3.990,- RIA45-A1D1
    ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC1x Universal; 1x analog3.241,-3.014,-2.852,- RIA45-B1A1
    2x Universal; 2x analog4.333,-4.030,-3.813,- RIA45-B1B1
    1x Universal; 1x analog + 2 relè3.893,-3.621,-3.426,- RIA45-B1C1
    2x Universal; 2x analog + 2 relè4.974,-4.626,-4.377,- RIA45-B1D1

    Field indicator RIA46

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Godkjennelse HusInngang; utgang1 til 34 til 1011+
    Ex-fritt område Felt plastiikk, glass reinforced1x Universal; 1x analog3.685,-3.427,-3.243,- RIA46-A1A1A
    2x Universal; 2x analog4.777,-4.443,-4.204,- RIA46-A1B1A
    1x Universal; 1x analog + 2 relè4.337,-4.034,-3.817,- RIA46-A1C1A
    2x Universal; 2x analog + 2 relè5.418,-5.039,-4.768,- RIA46-A1D1A
    ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC Felt, Alu1x Universal; 1x analog4.983,-4.634,-4.385,- RIA46-B1A2A
    2x Universal; 2x analog6.075,-5.650,-5.346,- RIA46-B1B2A
    1x Universal; 1x analog + 2 relè5.635,-5.241,-4.959,- RIA46-B1C2A
    2x Universal; 2x analog + 2 relè6.716,-6.246,-5.910,- RIA46-B1D2A

    Accessory

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Konfigurasjonskit TXU10- for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port. 4 stift plugg1.098,58 TXU10-AC

    Prisene gjelder til 31.03.2020 i NOK per enhet (inkluderer ikke kostnader for forsendelse og MVA). Se
    Endress+Hauser's Salgs- leveringsbetingelser

    Personer som kjøpte dette så også på

  • Bruksområde

    Indikatorene RIA45 og RIA46 har et bredt utvalg av funksjoner og godkjenninger, og passer alle bruksområder innen prosessindustrien. Typisk anvendelse inkluderer visning og overvåkning av prosessverdier, f.eks. hvor overfyllingsbeskyttelse er påkrevd. Som panelskjerm er RIA45 ideell for installasjon i kontrollrom, koblingsskap eller laboratorier, mens feltindikatoren RIA46 kan installeres i eksplosjonsfarlige områder.

    Funksjon

    Indikatoren påviser, evaluerer og viser analoge prosessverdier. Den integrerte sløyfekoblingen gir strømforsyning til to sensorer med to kabler. Universelle innganger muliggjør strøm- og spenningsmåling og gir dessuten en direkte kobling til RTD-er og termoelementer. Ved prosesstyring
    kan grensepunkter overvåkes, og tilhørende integrerte releer kan aktiveres. LC-skjermen med dobbel linje er spesielt utviklet for prosessindustrien og gir et bredt, programmerbart informasjonsutvalg. Når hurtiginfo-tasten trykkes, veksler skjermen mellom de ulike verdiene (prosessverdier, beregnede verdier eller lagrede verdier) manuelt eller automatisk. Hvis det oppstår en feil, endrer skjermen farge for å signalisere en alarm, som er godt synlig på avstand. Den integrerte applikasjonspakken "differansetrykk" gjør initialiseringen i ulike trykkanlegg rask, enkel og praktisk.

    Eksempel på bruk

    Eksempel på bruk av "differansetrykk"

     

    a) AnalogInn 1

    b) AnalogInn 2

  • Tekniske data

    Inngangsparametre
    Inngang 1/2× universell inngang 0‒20 mA, 4‒20 mA,
    Overskridelse: opptil 22 mA, 0‒10 V, 2‒10 V,
    0‒5 V, 1‒5 V, ±1 V, ±10 V, ±30 V,
    ±100 mV, ±150 mV, 30‒3000 Ω,
    Pt 100 iht. IEC751, GOST, JIS1604, Pt 500
    og Pt 1000 iht. IEC751,
    Cu 100, Cu 50, Pt 50, Pt 46, Cu 53 iht.
    GOST,
    Ni 100, Ni 1000 iht. DIN43760,
    Type J, K, T, N, B, S, R iht. IEC584
    Type U iht. DIN43710,
    Type L iht. DIN43710, GOST,
    Type C, D iht. ASTM E998
    Linearisering Linearisering av inndata og beregnede verdier
    (opptil 32 lineariseringspunkt støttes)
    Toleransestrøm 0,05 % av måleområde
    Utgangsparametre
    Analog utgang 1/2 × analog utgang, 0‒20 mA, 4‒20 mA,
    0‒10 V, 2‒10 V, 0‒5 V,
    kortslutningssikker, Imax <25 mA
    Sløyfestrømforsyning 24 V DC (+15 %/-5 %), maks. 25 mA,
    kortslutnings- og overlastsikker,
    galvanisk isolert fra system og utganger
    Statusutgang Åpen kollektor for å overvåke enhetens status samt kabel åpen krets
    Relé 2 vendere med funksjonsmodus: min., maks., gradient, alarm, utenbånd, innenbånd
    Grensefunksjon Maks. kontaktbelastning DC 30 V / 3 A
    (permanent tilstand, uten ødeleggelse av inngang)
    Maks. kontaktbelastning AC 250 V / 3 A
    (permanent tilstand, uten ødeleggelse av inngang)
    Min. kontaktbelastning 500 mW (12 V/10 mA)
    Driftsbetingelser
    Beskyttelsesgrad RIA45: Front: IP65 Bakside: IP20
    RIA46: IP67/NEMA 4x
    Omgivelsestemperatur –20 til +60 °C
    Lagringstemperatur –40 til +85 °C
    Strømforsyning
    Strømforsyning 24‒230 V AC/DC
    Byggekonstruksjon
    Front (RIA45) 96 × 48 mm, utsparing: 92 × 45 mm
    Dybde (RIA45) 151,8 mm (uten ex-ramme) 175 mm (med ex-ramme montert)
    Felthus (RIA46) 133 × 199 × 96 mm glassforsterket plast eller aluminium
    Elektrisk kobling Kodet, pluggbar fjærklemme, 2,5 mm². Strømforsyning med skrueklemme
    Skjerm og brukergrensesnitt
    Skjerm LCD 2 linjer. Svart/hvit/gul.
    Alarmmodus: farge endres til rød.
    Vekslingsfunksjon. 1. linje: 7 segmenter,
    5-sifret, 17 mm høy. 2. linje: matrise fritt
    programmerbar for søylediagram, TAG, enhet
    LED 2 × enhetsstatus; 2 × reléstatus
    Betjening Vha. tre knapper og/eller via konfigurasjonsprogramvaren FieldCare Device Setup
    Godkjenninger
    Ex-godkjenninger

    ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC,

    CSA AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4,

    FM AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4 TIIS [Ex ia] IIC,

    NEPSI [Ex ia] IIC

    Andre

    SIL2,

    WHG,

    GL (Germanischer Lloyd) skipsbygging

    Programvarefunksjoner
    Min./maks. -loggfunksjon / -minne, alarmlogging,
    differansetrykkpakke, 2 beregningskanaler: sum, differanse,
    gjennomsnitt, linearisering 
    Tilbehør
    Konfigurasjonsprogramvaren FieldCare Device Setup
    Konfigurasjonssett TXU10, USB

    Mål (i mm)

    RIA45

    a) Avstandsstykke for koblingspunkter (Ex-alternativ)

     

    Installasjon i samsvar med instruksjonshåndbok

    RIA46

    Installasjon i samsvar med instruksjonshåndbok

    Elektrisk kobling

    RIA45

    a) Analog ut

    RIA46

    a) Koblingskontakt for grensesnittkabel

    b) Kobling forsyningsspenning

    c) Kobling relé 1 (valgfritt)

    d) Kobling relé 2 (valgfritt)

    e) Kobling analog- og statusutgang

    f) Kobling analog inngang 1

    g) Kobling analog inngang 2 (valgfritt)

    h) HART®-koblingskontakter

    i) Lasermerking av klemmebelegning

  • Ytterligere dokumenter for RIA45
    Ytterligere dokumenter for RIA46