NAMUR isolating amplifier

NAMUR skilleforsterker

Nivotester FTL325N

Fra NOK868,-
Trenger hjelp?

Kontakt oss
+47 32 85 98 50

    • NAMUR-grensesnitt IEC EN 60947-5-6

    • Versjon med en til tre kanaler

    • Topunkts kontroll og punktnivåpåvisning med vibronisk punktnivåbryter Liquiphant M/S, Soliphant M, Solicap M/S, Liquicap M og Liquipoint

     

    Spesifikasjoner

    Godkjenning ATEX II (1) GD EEx ia
    Sensorer som kan tilkobles Alle NAMUR-brytere
    Utgang 1 relé per kanal
    Antall kanaler 1 eller 3
    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    SpenningsforsyningBryterutgang1 til 34 til 1011+
    85-253VAC1x SPDT nivå + 1x SPST alarm1.059,-953,-868,- FTL325N-F1A1
    3x SPDT nivå + 1x SPST alarm1.930,-1.737,-1.583,- FTL325N-F3A3
    20-30VAC/20-60VDC1x SPDT nivå + 1x SPST alarm1.059,-953,-868,- FTL325N-F1E1
    3x SPDT nivå + 1x SPST alarm1.930,-1.737,-1.583,- FTL325N-F3E3

    Accessory

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Felt hus -R4-182x180x165(+5*M20) PC Felt hus MINITEC Kunststofhus med transparent front. Kapsling IP66, 4x22,5mm / 2x45mm.719,41 52010132

    Prisene gjelder til 30.11.2017 i NOK per enhet (inkluderer ikke kostnader for forsendelse og MVA). Se
    Endress+Hauser's Salgs- leveringsbetingelser

    Personer som kjøpte dette så også på

  • Bruksområde

    Skilleforsterkeren Nivotester isolerer og forsterker signaler som kommer fra farlige områder. Nærbrytere, vibroniske punktnivåbrytere eller mekaniske kontakter kan brukes som målesensorer. Skilleforsterkere kan brukes for å overføre bryterstatusen eller påvise grenser. Topunkts kontroll er mulig i en væsketank ved hjelp av versjonen med tre kanaler. Sammen med en Liquiphant M eller Liquiphant S er skillebryterne godkjent som overflytbeskyttelse iht. WHG. Et beskyttelseshus er tilgjengelig for å bruke FTL325N i felt.

    Funksjon

    Skillebryterne forsyner målesensorene med strøm via en sløyfe med to kabler. Vekslingsstatusen til sensorene evalueres og sendes ut via et relé. Høy driftssikkerhet garanteres takket være hvilestrømprinsippet. Samtidig overføres en styrestrøm langs denne tilførselsledningen.

    I kombinasjon med en vibronisk punktnivåmåler Liquiphant M/S og Soliphant M kontrolleres måleledningen for eventuelle kortslutninger, feil
    på spenningsforsyning og defekter/korrosjon på gaffelen.

    Eksempel på bruk

    NAMUR Isolating amplifier - FTL325N - Application example

    Når kanal CH2 og CH3 brukes for topunkts kontroll Δs, består måleenheten av:

    • 2 målesensorer
    • Nivotester med 3 kanaler
    • kontroll- eller signalenheter
  • Tekniske data

    Inngang
    Målt variabel Grensesignalet kan utløses ved minimumeller maksimumshøyde etter behov
    Måleområde Måleområdet avhenger av hvor sensorene er installert
    Inngang Galvanisk isolert fra strømforsyning og utgang
    Beskyttelsestype II(1)G [Ex ia Ga] IIC
    II(1)D [Ex ia Da] IIIC
    Målesensorer som
    kan tilkobles
    Liquiphant M, Liquiphant S, Soliphant M, Solicap M, Solicap S, Liquicap M; sensorer spesifisert iht. IEC/EN 609047-5-6; kontaktbrytere med egnet motstandskrets
    Tilkoblingsledning tokablet, skjerming ikke nødvendig
    Ledningsmotstand maks. 25 Ω per kabel
    Signaloverføring Strømsignal på tilførselsledning
    Styrestrømområde <1,2 mA/> 2,1 mA
    Overvåkning av
    linjebrudd
    200 µA
    Kortslutning >6,1 mA (kan slås av)
    Utgang
    Reléutgang En potensialfri bryterkontakt for nivåalarmen per kanal
    Sikkerhetskrets for
    hvilestrøm
    MIN/MAX sikring velges med en DIP-bryter
    Bryterforsinkelse ca. 0,5 s
    Relékontaktenes
    koblingseffekt

    U ~ maks. 253 V

    I ~ maks. 2 A

    P ~ maks. 500 VA ved cos φ ≥ 0,7

    U – maks. 40 V

    I – maks. 2 A

    P – maks. 80 W

    Levetid minst 105 vekslinger ved maksimal kontaktbelastning
    Funksjonsskjerm LED-dioder for drift, nivåalarm og feil
    Strømforsyning
    Forsyningsspenning

    85–253 V AC, 50/60 Hz

    20–30 V AC, 20–60 V DC, maks. 60 mA (1-kanals), maks. 113 mA (3-kanals),

    tillatt gjenværende rippel innen toleranse: Vpp = maks. 2 V

    Nivotester er utstyrt med beskyttelse mot omvendt polaritet.

    Strømforbruk

    AC:
    1-kanals: maks. 1,75 W
    3-kanals: maks. 2,75 W

    DC:
    1-kanals: maks. 1,2 W (ved Vmin. 20 V)
    3-kanals: maks. 2,25 W (ved Vmin. 20 V)

    Driftsbetingelser
    Omgivelsestemperatur

    For enkel installering: –20 til +60 °C

    for montering på skinne uten mellomrom: –20 til +50 °C

    Lagringstemperatur –20 til +85 °C (helst +20 °C)
    Beskyttelse mot
    inntrenging
    IP 20, IK06
    EMC Interferensemisjon iht. EN 61326, elektrisk utstyr klasse A. Interferensimmunitet iht. EN 61326, vedlegg A (industriell) og NAMURanbefaling NE 21 (EMC)
    Materialer
    Hus Polykarbonat
    Frontdeksel Polypropylen PP
    Festeglidestykke (for feste til skinne), polyamid PA6
    Godkjenninger
    Ex-godkjenning ATEX II(1)G [Ex ia Ga] IIC
    ATEX II(1)D [Ex i Da] IIIC
    WHG Overflombeskyttelse iht. §19 WHG (Tyskland)

    Mål (i mm)

    NAMUR Isolating amplifier - FTL325N - Dimensions
    Installasjon i samsvar med instruksjonshåndbok.

    Elektrisk kobling

    Versjon med 1 kanal

    NAMUR Isolating amplifier - FTL325N - Connecting the 1 channel version

    Koblingens tverrsnitt maks. 1 × 2,5 mm² eller 2 × 1,5 mm²

     

    a) Sensor 1 (EEx ia)

    b) Grenseverdirelé 1

    c) Strømforsyning

    d) Alarmrelé

    Versjon med 3 kanaler

    NAMUR Isolating amplifier - FTL325N - Connecting the 3 channels version

    Koblingens tverrsnitt maks. 1 × 2,5 mm² eller 2 × 1,5 mm²

     

    a) Sensor 1 (EEx ia)

    b) Grenseverdirelé 1

    c) Strømforsyning

    d) Alarmrelé

    e) Sensor 3 (EEx ia)

    f) Sensor 2 (EEx ia)

    g) Grenseverdirelé 2

    h) Grenseverdirelé 3

  • Ytterligere dokumenter for FTL325N