Float switch for point level detection in liquids

Flottørbryter for punktnivåpåvisning i væsker

Liquifloat T FTS20

Fra NOK613,-
Trenger hjelp?

Kontakt oss
+47 32 85 98 50

    • Enkel og kostnadseffektiv

    • Koblingselement som nærbryter eller mikrobryter

    • Ulike kabelmaterialer for ulike væsker

    Spesifikasjoner

    Produkter Væsker
    Omgivelsestemperatur ≤85 °C
    Tetthet ≥0,8 g/cm³
    Omgivelsestrykk ≤3 bar
    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Floatswitch FTS20; with 5m cable, Standard1 til 34 til 1011+
    Flotør bryter FTS20 AC/DC PP/PVC Nivåbryter, flottør Bruksområde: væsker Microswitch double throw 250VAC/150VDC. Sylindriske formen passer gjennom G1. Flottør: PP (polypropylen) Kabel: PVC Kabellengde : 5m697,-648,-613,- 52010122
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PUR, 5m. Same as above, except cable coating: PUR697,-648,-613,- 52010123
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/CSM, 5m. Same as above, except cable coating: CSM.697,-648,-613,- 52010124
    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Floatswitch FTS20; with 20m cable, Standard1 til 34 til 1011+
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC, 20m Flottør bryter for væsker Microswitch skiftekontakt 250VAC/150VDC. Sylindrisk form, (passer gennem G1") Materiale: PP (Polypropylene). Kabel: PVC Kabel lengde: 20m.1.371,-1.275,-1.206,- 71035520
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PUR, 20m. Same as above, except cable coating: PUR.1.371,-1.275,-1.206,- 71035521
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/CSM, 20m. Same as above, except material coating: CSM.1.371,-1.275,-1.206,- 71035522
    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    ATEX approved floatswitch FTS20; 5m cable1 til 34 til 1011+
    Flotør bryter FTS20 NAMUR PP/PVC Nivåbryter Bruksområde: væsker 2-kjerne til EN 60947-5-6 (NAMUR). For bruk med isolert forsterker ATEX II 2G Ex ia IIB T5. Sylindriske formen passer gjennom G1. Flotör: PP (polypropylen) Kabel: PVC Kabellengde : 5m697,-648,-613,- 52010119
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PUR, 5m. Same as above, except cable coating: PUR.697,-648,-613,- 52010120
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/CSM, 5m. Same as above, except cable coating: CSM.697,-648,-613,- 52010121
    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    ATEX approved floatswitch FTS20; 20m cable.1 til 34 til 1011+
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PVC, 20m Nivåbryter for væsker 2-leder EN 60947-5-6 (NAMUR) For bruk med isolasjonforsterker ATEX II 2G EEx ia IIB T5. Cylindrisk form, (passer gjennem G1") Flottør: PP (Polypropylen). Kabel: PVC Kabel lengde: 20m.1.371,-1.275,-1.206,- 71035516
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PUR, 20m. Same as above, except cable coating: PUR.1.371,-1.275,-1.206,- 71035517
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/CSM, 20m. Same as above, except cable coating: CSM.1.371,-1.275,-1.206,- 71035518

    Tilbehør

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Compression gland G1A, PVC Usage: FTS20.254,82 52010125
    Tensioning weight FTS20, PA coated Usage: FTS20.343,60 52010127
    Counter nut G1A, PVC Usage: FTS20.76,51 52010126

    Prisene gjelder til 30.09.2020 i NOK per enhet (inkluderer ikke kostnader for forsendelse og MVA). Se
    Endress+Hauser's Salgs- leveringsbetingelser

    Personer som kjøpte dette så også på

  • Bruksområde

    Liquifloat T FTS20 er et enkelt og kostnadseffektivt alternativ for punktnivåpåvisning i væsker. Den kan brukes som overflyteller pumpebeskyttelse. Ulike kabelmaterialer er tilgjengelige for en rekke væsker, inkludert syrer, alkalier, oljer og spillvann.

    Funksjon

    Et innebygd element i flottørbryteren kobles om når det påvises en nivåendring. Omkoblingsprosessen utløses av bevegelsen til en stålball og utføres av en induktiv initiator eller en mikrobryter (avhengig av modellen). Den induktive initiatoren fungerer som en koblingsutgang og  besørger et koblingssignal iht. EN 60947- 5- 6 (NAMUR). Mikrobryter-versjonen er en toveis bryter.

    Eksempel på bruk

    Liquifloat T FTS20 for pumpekontroll.

    Målingssystemet består av

    • en FTS20 flottørbryter og
    • en NAMUR skilleforsterker
      (f.eks. Nivotester FTL325N)
      eller
    • FTS20 i AC/DC-versjon
  • Tekniske data

    FTS20 AC/DC
    Koblingselement Mikrobryter med omkoblingsball
    Koblingsfunksjon Skiftekontakt
    Koblingsspenning

    AC: maks. 250 V.

    DC: maks. 150 V

    Koblingsstrøm Maks. 3 (1) A
    Koblingsvinkel

    Øvre koblingspunkt: +25° ±10°

    nedre koblingpunkt: +14° ±10°

    målt i forhold til horisontalen

    Omgivelsestemperatur

    PVC: +5 til +70 °C

    PUR og CSM: –20 til +85 °C

    Omgivelsestrykk ≤3 bar
    Tetthet ≥0,8 g/cm³
    FTS20 NAMUR
    Koblingselement Induktiv nærbryter med omkoblingsball, lukket når potensialfri
    Strømforsyning 8,2 V ± 2 V
    Driftsstrøm <1,2 mA ukoblet. >2,1 mA koblet
    Beskyttelse mot
    omvendt polaritet
    Ja
    Koblingsvinkel

    Koblingspunkter topp +12°.

    Koblingspunkter bunn –12°.

    Målt i forhold til horisontalen

    Omgivelsestemperatur

    PVC: +5 til +70 °C

    PUR og CSM: –20 til +85 °C

    Omgivelsestrykk ≤3 bar
    Tetthet ≥0,8 g/cm³
    Godkjenninger TÜV 01 ATEX 1709, Ex-godkjenning: II 2G EEx ia IIB T5
    Kabel
    Materiale

    PVC, CSM: tverrsnitt 3 × 0,75 mm2

    PUR: tverrsnitt 3 × 0,50 mm2

    Bruksområder og minimum kabellengde mellom fast og løs hoveddel


    PVC: ≥50 mm egnet for vann, skittent vann, noe aggressivt medium
    PUR: ≥100 mm egnet for drivstoff, fyringsolje,
    væsker som inneholder olje
    CSM: ≥100 mm egnet for syrer og alkalier

    Mål (i mm)

    a) Polypropylen PP

     

    Installasjon i samsvar med instruksjonshåndbok.

    Elektrisk kobling

    Induktiv nærbryter med omkoblingsball

    Koblingsindikasjon:
    L+ = svart eller brun
    L- = blå
    (lukkes når potensialfri )

     

    a) 1/brun/Svart

    b) 2/blå

    Skiftekontakt (AC/DC)

    Koblingsindikasjon:
    Kabelfarger:
    svart + brun = kontakt åpen
    svart + blå = kontakt lukket
    (kontaktposisjon når potensialfri)

     

    a) Blå

    b) Svart

    c) Brun

  • Ytterligere dokumenter for FTS20