Surge arresters

Overspenningsavledere

HAW562 / HAW569

Fra NOK410,-
Trenger hjelp?

Kontakt oss
+47 32 85 98 50

      • Felthusversjon
      • Bruk i Ex-områder

      • Høy driftssikkerhet (SIL2)

     

     

    Spesifikasjoner

    Design Hus som kan monteres på DIN-skinne,
    felthus (HAW569)
    Godkjenning ATEX II 2 (1) G
    Signal

    Strømforsyning 24 V DC/AC, 230 V AC,
    strøm 0/4 til 20 mA, PROFIBUS
    PA, RS485, PROFIBUS DP

    Overvoltage protection HAW562 : DIN rail version

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    GodkjennelseApplikasjon1 til 34 til 1011+
    Ex-fritt områdeMåle signal 0/4-20mA, PFM,PA,FF880,-818,-774,- HAW562-AAA
    Forsyning 10-55V (+/-20%)465,-433,-410,- HAW562-AAB
    Forsyning 90-230V (+/-10%)465,-433,-410,- HAW562-AAC
    Kommunikasjon RS485, Modbus PROFIBUS DP1.030,-958,-907,- HAW562-AAD
    Protection modul Prosonic FMU901.050,-976,-924,- HAW562-AAE
    ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 GbMåle signal 0/4-20mA, PFM,PA,FF990,-921,-872,- HAW562-8DA

    Overvoltage protection for installation on a field housing HAW569

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    GodkjennelseHusVersjon1 til 34 til 1011+
    Ex-fritt områdeLead through versjonMeasurement signal1.221,-1.136,-1.075,- HAW569-AA2B
    ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 GLead through versjonMeasurement signal1.332,-1.239,-1.172,- HAW569-DA2B
    ATEX/IECEx II2G Gb Ex d IIC T6Skrue inn versjon kabelgjennomføring M20Measurement signal&power(0-66V&80-230V)1.531,-1.423,-1.347,- HAW569-CB2C

    Tilbehør

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Earthing ring-set HAW569 M20 for sensors with non conductive housing earthing ring, lock nut, flat plug130,66 51006420
    Protective housing for surge arresters med integrerte monteringsskinne, jording skruen GORE-TEX membran, to forseglbare skruer og 4 kabelgjennomføringer i plast M20; støpt aluminium, 100x60mm, epoxy pulverlakkert , IP66 / NEMA 4X849,97 51003750
    Montasjebrakett for vegg-/rør of protective housing surge arresters, pipe diameter 25-140mm424,93 51003773

    Prisene gjelder til 30.11.2017 i NOK per enhet (inkluderer ikke kostnader for forsendelse og MVA). Se
    Endress+Hauser's Salgs- leveringsbetingelser

  • Bruksområde

    Overspenningsavlederen brukes for å begrense høyspenning i signalkabler på 0/4 til 20 mA, PROFIBUS PA og PFM-signal, begrense
    høyspenning i bussystemer, f.eks. PROFIBUS DP og RS485, i ultralydsensorer og forsyningskabler til lavspenningsinstrumenter.

    Funksjon

    Beskyttelse av forsyning til instrumenter, signalkabler og komponenter mot overspenningsstøt som f.eks. oppstår ved lynnedslag eller
    koblingssignaler.

    Slik virker strømforsyningsbeskyttelsesenheten: Takket være beskyttelsesenhetens impedansfrie kobling kan ikke støyspenningsfall introduseres i kraftledningene.

    Slik virker signalkabelens beskyttelsesenheter: Beskyttelsestrinn i enheten garanterer høy kompatibilitet med systemet som skal beskyttes.

    Eksempel på bruk

    a) Kapasitet

    b) Linearisering

    c) nivå

  • Tekniske data HAW562

      HAW562-AAA HAW562-AAB HAW562-AAC HAW562-AAD HAW562-AAE HAW562-8DA
    Forsyningsspenning
    Nominell spenning 24 V 60 V 230 V 5 V 12 V DC1)
    80 V DC2)
    24 V
    Maks. kontinuerlig
    spenning
    33 V DC
    23,3 V AC
    75 V 255 V 6 V DC
    4,2 V AC
    15 V DC1)
    180 V DC2)

    33 V DC
    23,3 V AC

    Strømforbruk
    Merkestrøm [IL] 1,0 A 25 A 25 A 1,0 A 0,45 A1)
    3 A2)
    500 mA ved Tamb
    = 80 °C
    C2 nominell utladningsstrøm
    [In] (8/20) per linje
    10 kA 2 kA 3 kA 10 kA 10 kA 5 kA
    C2 nominell utladningsstrøm
    [In] (8/20) totalt
    20 kA 4 kA 5 kA 20 kA 20 kA 10 kA
    D1 overspenning fra
    lynnedslag [Iimp] (10/350) per linje
    2,5 kA - - 2,5 kA 2,5 kA 1 kA

    D1 overspenning fra
    lynnedslag [Iimp] (10/350) totalt

    9 kA - - 9 kA 7,5 kA 2 kA
    Spenningsbeskyttelsesnivå
    Linje/linje ≤52 V ved Iimp L-N: ≤400 V L-N: ≤1250 V ≤25 V - ≤52 V
    Linje/PG ≤550 V ved Iimp L/N-PE: ≤730 V L/N-PE: ≤1500 V ≤550 V ≤600 V ≤1400 V
    Responstid
    Linje/linje - L-N: ≤25 ns L-N: ≤25 ns - ≤1 ns ≤1 ns
    Linje/PG - L/N-PE: ≤100 ns L/N-PE: ≤100 ns - ≤100 ns ≤100 ns
    Kapasitans
    Linje/linje ≤1,0 nF - - ≤25 pF - ≤0,8 nF
    Linje/PG ≤25 pF - - ≤25 pF - ≤16 pF
    Generelt
    SPD-klasse Type 1 P1 Type 3 P3 Type 3 P3 Type 1 P1 Type 1 P1 Type 1 P1
    Grensefrekvens 7,8 MHz - - 100 MHz 2 MHz1)
    15 MHz2)
    7,7 MHz (50 Ω)
    3,2 MHz (100 Ω)
    Langsimpedans per linje 1,0 Ω - - 1,0 Ω 1,8 Ω1) direkte
    tilkoblet3)
    1,0 Ω
    Maksimum
    nettsideoverstrømsvern
    - 25 A gL/gG eller
    B 25 A
    25 A gL/gG eller
    B 25 A
    - - -

    1) Tilkoblingspunkt 4
    2) Tilkoblingspunkt 2
    3) Tilkoblingspunkt 1+2

    Tekniske data HAW569

      HAW569-AA2B HAW569-DA2B HAW569-CB2C
    Forsyningsspenning
    Nominell spenning 24 V 24 V 24 V signal
    120 V / 230 V strømforsyning
    Maksimum kontinuerlig spenning 24,5 V AC
    34,8 V DC
    24,5 V AC
    34,8 V DC
    22,6 V AC signal
    255 V AC strømforsyning,
    32 V DC signal
    255 V DC strømforsyning
    Strømforbruk
    Merkestrøm [IL] 0,5 A 0,5 A 0,55 A ved 80 °C
    C2 nominell utladningsstrøm [In] (8/20) per linje 10 kA 5 kA -
    C2 nominell utladningsstrøm [In] (8/20) totalt 10 kA 10 kA 10 kA
    C2 nominell utladningsstrøm [In] (8/20) skjerming – PG 20 kA - -
    Nominell utladningsstrøm (8/20) L - N [In] - - 3 kA
    Total utladningsstrøm (8/20) L+N - PE [Itotal] - - 5 kA
    D1 overspenning fra lynnedslag [Iimp] (10/350) linje – PG - - 1 kA
    D1 overspenning fra lynnedslag [Iimp] (10/350) totalt - - -
    Spenningsbeskyttelsesnivå
    Linje/linje ved In C2 ≤65 V ≤55 V ≤58 V
    Linje/PG ved In C2 ≤650 V ≤1100 V ≤900 V
    Skjerming/PG ved In C2 ≤650 V - -
    Linje/linje ved 1 kV/μs C3 ≤50 V ≤49 V ≤50 V
    Linje/PG ved 1 kV/μs C3 ≤500 V ≤1000 V ≤850 V
    Linje/linje ved 1 kV/μs C3 ≤600 V - -
    L–N - - ≤1,4 kV
    L/N–PE - - ≤1,5 kV
    Kapasitans
    Linje/linje ≤400 pF ≤850 pF ≤25 pF
    Linje/PG ≤20 pF ≤15 pF ≤15 pF
    Generelt
    SPD-klasse Type 2 P1 Type 2 P1 Type 2 P2
    Grensefrekvens 14 MHz 7 MHz -
    Langsimpedans per linje 2,2 Ω 1,8 Ω -
    Maksimum nettsideoverstrømsvern - - 16 A gL/gG eller B 16 A

    Mål (i mm)

    HAW562

    1) HAW562-AAA, -AAD, -AAE, -8DA

    2) HAW562-AAB, -AAC

    3) HAW562-AAB, -AAC: +0,5 mm

     

    Installasjon i samsvar med instruksjonshåndbok.

    HAW569-AA2B, -DA2B (gjennomføringsversjon)

    Installasjon i samsvar med instruksjonshåndbok.

    HAW569-CB2C (skru-inn-versjon)

    Installasjon i samsvar med instruksjonshåndbok.

    Elektrisk kobling HAW562

    HAW562-AAA, -AAD, -8DA

    a) beskyttet

    HAW562-AAB, -AAC

    a) beskyttet

    HAW562-AAE

    a) beskyttet

    Elektrisk kobling HAW569

    HAW569-AA2B (ikke-Ex gjennomføringsversjon)

    a) beskyttet

    b) Vern

    HAW569-DA2B (Ex ia gjennomføringsversjon)

    a) beskyttet

    HAW569-CB2C (Ex d skru-inn-versjon)

    a) beskyttet

  • Ytterligere dokumenter for HAW562
    Ytterligere dokumenter for HAW569
  • Tilbehør: beskyttelseshus

    Tekniske data
    Med integrert DIN-skinne for montering av opptil fire HAW562-enheter
    Integrert DIN-skinne
    jordforbindelse
    GORE-TEX®-filter
    2 tetningsskruer og 4 plastkabelmuffer M20 × 1,5
    materiale: trykkstøpt aluminium, epoksybelagt, beskyttelse mot inntrenging iht. IP 66/NEMA 4x

    Mål (i mm)